개요
더 강력한 출력으로 더 높은 생산성
Cat® RM800 로드 리클레이머/스태빌라이저는 대량 생산성의 전층 재생과 토질 안정화를 제공합니다. 전륜 구동, 고급 장비 제어 계통, 총 출력 806hp(601kW)를 갖춰 도로 개보수와 토양 정화에 이상적입니다.
Cat® RM800 로드 리클레이머/스태빌라이저는 대량 생산성의 전층 재생과 토질 안정화를 제공합니다. 전륜 구동, 고급 장비 제어 계통, 총 출력 806hp(601kW)를 갖춰 도로 개보수와 토양 정화에 이상적입니다.
전륜 구동 및 강력한 Cat® 엔진을 통한 최적의 무게 분산으로 절단 및 혼합 성능을 극대화합니다.
인체 공학적으로 설계된 운전실은 최대 시야를 제공하며, 조작을 간소화하는 기능들을 갖추고 있습니다.
다양한 작업과 지형에 최적화되어 있고 기동성이 뛰어나도록 설계되었으며, 양질의 산출물을 제공하도록 설계된 Cat System K 로터가 장착되어 있습니다.
표시 중: 1-6 / 9
| 최대 작동 무게 | 78088 lb 35420 kg |
| 주(1) | 최대 중량은 근사치이며, 기본 장비, 모든 선택사양, 냉각수, 윤활유, 로터, 가득 찬 연료 탱크, 가득 찬 물 탱크, 그리고 운전자 75kg(165lb)을 포함합니다. 최대 중량은 근사치이며, 기본 장비, 모든 선택사양, 냉각수, 윤활유, 로터, 가득 찬 연료 탱크, 가득 찬 물 탱크, 그리고 운전자 75kg(165lb)을 포함합니다. |
| 절단/믹싱 폭 | 8 ft 2.44 m |
| 최대 절단/믹싱 깊이 | 20 in 508 mm |
| 로터 옵션 | 시스템 K 시스템 K |
| 로터 드라이브 | 벨트 벨트 |
| 작동 속도 | 194 ft/min 59 m/min |
| 최고 주행 속도 | 7.5 mile/h 12.1 km/h |
| 총 출력 | 806 hp 601 kW |
| 엔진 출력 | 798 hp 595 kW |
| 엔진 모델 | Cat C18 트윈 터보 Cat C18 트윈 터보 |
| 배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
| 빌드 번호 | 01B 01B |
| 길이 | 28.61 ft 8.72 m |
| 폭 | 9.8 ft 3 m |
| 최고 높이 | 11.5 ft 3.5 mm |
| 휠 베이스 | 23.13 ft 7.05 m |
| 지상고 | 19.9 in 506 mm |
| 연료 탱크 용량 | 325 gal (US) 1230 l |
| 냉각 계통 | 26.1 gal (US) 99 l |
| 엔진 오일 | 18 gal (US) 68 l |
| 유압 탱크 | 31.7 gal (US) 120 l |
| 세척수 탱크 | 120 gal (US) 454 l |
| 재활용성 | 98% 98% |
RM800 리클레이머/스태빌라이저
RM800 리클레이머/스태빌라이저
RM800 리클레이머/스태빌라이저
RM800 리클레이머/스태빌라이저
RM800 리클레이머/스태빌라이저
RM800 리클레이머/스태빌라이저
RM800 리클레이머/스태빌라이저
RM800 리클레이머/스태빌라이저
RM800 리클레이머/스태빌라이저
RM800 리클레이머/스태빌라이저