RM400

로드 리클레이머 RM400

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 작동 무게
58863 lb
26700 kg
절단/믹싱 폭
96 in
2438 mm
총 출력
415.7 hp
310 kW

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

배우기 쉬운 간단한 작동

배우기 쉬운 간단한 작동

  • 25cm(10인치) 컬러 터치스크린 디스플레이와 푸시 버튼 제어장치를 통해 장비의 기능을 그라데이션 사양에 쉽게 맞출 수 있음
  • 핸드휠 조향을 통해 정밀한 장비 제어가 가능함
  • 제어장치가 인체공학적으로 기능별로 배치되어 있어 빠르고 쉽게 접근할 수 있습니다.
  • 자동으로 작업을 종료하고 해당 절삭 깊이로 되돌아올 수 있는 기능이 있어 모든 절삭 과정에서 시간을 절약하고 일관된 깊이 유지
  • 운전자 ID 코드를 사용하여 로그인하면 저장된 운전자 설정과 프로파일을 불러와 보안과 편의성이 더해진 키리스(Keyless) 버튼식 시동 장치
향상된 시야로 성능 극대화

향상된 시야로 성능 극대화

  • 편안한 작업 환경을 위한 냉난방 장치가 있는 표준 FOPS 운전실
  • 전체 좌우 슬라이딩 운전실로 시야가 최적화되었습니다.
  • 열선식 180º 포지셔닝 에어라이드 서스펜션 시트(전후 조정 포함)는 운전자의 편안함과 가시성을 높입니다.
  • 운전실 내 대형 디스플레이에서 볼 수 있는 표준 및 옵션형 카메라로 성능과 안전을 강화할 수 있습니다.
  1. 기본 전방 및 후방 카메라로 전방 및 후방 시야가 개선됨
  2. 장비의 양 측면 시야는 옵션으로 제공되는 측면 카메라로 보완할 수 있음
  3. 전방 및 후방 혼합 챔버 도어 위에 장착되는 옵션 카메라를 통해 장애물을 회피하고 그라데이션 결과를 확인할 수 있음
출력 효율성 및 이동성을 동시에 개선

출력 효율성 및 이동성을 동시에 개선

  • 310kW(416hp)의 출력을 제공하고 배기가스 배출 표준을 충족하는
  • Cat® C9.3B 엔진으로 출력 19% 증가
  • 좁은 공간에서 생산성과 기동성을 개선하기 위해 장비 전장을 44cm(17인치) 단축
  • 기본으로 제공되는 전자 제어식 전륜 구동과 네 가지 조향 모드를 통해 견인력과 이동성 극대화 가능: 전방 휠만 작동, 후방 휠만 작동, 크랩 조향, 조정 조향
뛰어난 혼합 품질 제공

뛰어난 혼합 품질 제공

  • 고급 전자 제어장치가 로터를 적절한 깊이로 유지하고 장비를 최적의 속도로 유지하여 이상적인 혼합 품질을 제공함
  • 운전 중 세 가지 로터 속도를 선택하여 다양한 자재와 용도에 맞게 그라데이션을 관리할 수 있음
  • 전방 및 후방 혼합 챔버 도어를 조절하여 자재의 그라데이션을 간편하게 수정 가능. LCD 디스플레이에 위치한 간단한 게이지가 도어 위치를 운전자에게 지속적으로 알림
  • 후방 로터 챔버 도어 부양 기능으로 운전이 간편하고 운전자가 원하는 하향 압력을 선택할 수 있음
  • 세 가지 로터 옵션(범용, 컴비네이션, 스페이드)으로 다양한 개간 및 안정화 작업을 효율적으로 수행할 수 있음
옵션으로 제공되는 분무 계통이정밀한 혼합 품질 제공

옵션으로 제공되는 분무 계통이정밀한 혼합 품질 제공

  • 물 및 에멀젼 첨가제 시스템은 혼합물 설계 사양이 충족되도록 합니다.
  • 첨가제 사용량은 컴퓨터 방식의 계측 시스템으로 정확히 모니터링합니다.
  • 용도에 맞게 다양한 가변적 흐름 속도를 최적화할 수 있습니다.
  1. 물의 흐름 속도는 분당 30~1900리터(분당 8~500갤런)
  2. 유제의 흐름 속도는 분당 30-946리터(분당 8-250갤런)
  • 스프레이 시스템을 쉽게 설정하여 사양에 따라 액체 첨가제를 공급할 수 있습니다: 수동 또는 자동, m2당 부피(yd2) 또는 재료 밀도 비율
더 간편한 정비로 가동 시간이 증가

더 간편한 정비로 가동 시간이 증가

  • 지면에서 바로 정기 정비 대상 부품에 접근할 수 있으므로 정비가 간소화되고 안전성이 향상됨
  • 자동 역회전 냉각 팬이 이물질 축적을 방지하므로 냉각 패키지 세척을 위한 정비 주기가 길어짐
  • 로터 구동 계통에 자동 베어링 윤활 적용
  • 자체 윤활식 로터 체인 구동 장치는 조정이 필요 없으므로 정기 정비가 요구되지 않음
  • 유압 작동식 로터 구동 클러치는 조정이 필요 없음
  • 내장형 진단 장치가 장비 계통을 모니터링하고 운전자에게 성능과 관련된 문제를 알리며 고장진단 정보를 제공함

다음에 대한 제품 사양 RM400

최대 작동 무게 58863 lb 26700 kg
절단/믹싱 폭 96 in 2438 mm
최대 절단/믹싱 깊이 20 in 508 mm
작동 속도 2.97 mile/h 4.8 km/h
최고 주행 속도 6.8 mile/h 11 km/h
로터 옵션 범용, 컴비네이션, 스페이드 범용, 컴비네이션, 스페이드
로터 속도 - 1단(엔진 속도 2,100rpm에서) 108 r/min 108 r/min
로터 속도 - 2단(엔진 속도 2,100rpm에서) 134 r/min 134 r/min
로터 속도 - 3단(엔진 속도 2,100rpm에서) 159 r/min 159 r/min
총 출력 415.7 hp 310 kW
엔진 모델 Cat C9.3B Cat C9.3B
연료 탱크 용량 279 gal (US) 1056 l
길이 31.4 ft 9.56 m
9.8 ft 3 m
최고 높이 11.5 ft 3.5 m
휠 베이스 20.7 ft 6.32 m
지상고 19.7 in 500 mm

RM400 표준 장비

작동 환경

  • 조절식 팔걸이
  • 열선식 에어 라이드 서스펜션 시트
  • 스피커로 오디오 지원
  • 히터와 에어컨이 장착된 전폭 슬라이딩 운전실
  • 푸시 버튼 시동
  • 조명이 장착된 양측 접근 사다리
  • 시야가 뛰어난 자동 조절식 안전벨트
  • 미니휠 조향 제어장치
  • 다기능 추진 레버
  • 조향 가이드
  • 컬러 터치스크린 운전자 인터페이스

동력전달장치

  • 공랭식 애프터쿨러(ATAAC)
  • 프리클리너가 포함된 이중 엘리먼트 에어클리너
  • –37ºC(–35ºF)까지 보호되는 수명 연장 냉각수
  • 필요에 따라 작동하고 자동 역회전 기능이 있는 팬
  • 4가지 조향 모드
  • 전륜 구동
  • 전자식 차동장치
  • 오일 배스 브레이크 계통
  • 동력전달장치 보호대

전기 계통

  • 150Amp 교류 발전기
  • 24V 충전 계통
  • 자동차형 퓨즈 계통
  • 원격 시동/충전 콘센트
  • 1,365CCA 무정비 배터리 2개

로터 구동 계통

  • 무정비 구동축
  • 자체 윤활 롤러 및 베어링
  • 전단 디스크 구동 라인 보호
  • 자동 깊이 제어
  • 유압 건식 클러치
  • 3단 로터 속도
  • 가변 용량 혼합 챔버

서비스 및 정비

  • 지면에서 접근 가능한 필터 그룹
  • Cat Product Link™
  • 원격 플래시
  • 원격 접근 배출장치
  • 정기 오일 샘플 채취(S·O·S)용 포트
  • 유체 수준 투시 게이지
  • 서비스등 소켓
  • 툴박스

안전

  • 백업 알람(전방 및 후방)
  • 전방 및 후방 카메라
  • 지면 비상 차단 스위치(3)
  • 경적(전방 및 후방)
  • ROPS
  • 플랫폼 핸드레일 및 가드레일
  • 거울
  • 작업등(할로겐 또는 LED)

RM400 선택사양 장비

작동 환경

  • 추가 컬러 터치스크린

동력전달장치

  • 친환경 유압 오일

분무 계통

  • 물 분무 계통
  • 유제 분무 계통
  • 푸시 바

로터 구동 계통

  • 토크 제한장치 구동 라인 보호
  • 로터 - 범용 16
  • 로터 - 범용 18
  • 로터 - 컴비네이션
  • 자재 크기 조정 차단기 바

서비스 및 정비

  • 통합 공기 압축기
  • 공기압 비트 제거 툴
  • 추가 툴박스

안전

  • LED 주행등
  • 접이식 LED 안전 경광등
  • 접이식 측면 시야 카메라(2)
  • 전방 및 후방 로터 챔버 도어 카메라

RM400이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

RM400 로드 리클레이머

RM400 로드 리클레이머

RM400 로드 리클레이머

RM400 로드 리클레이머

RM400 로드 리클레이머

RM400 로드 리클레이머

RM400 로드 리클레이머

RM400 로드 리클레이머

RM400 로드 리클레이머

RM400 로드 리클레이머

RM400 로드 리클레이머
RM400 로드 리클레이머
RM400 로드 리클레이머
RM400 로드 리클레이머
RM400 로드 리클레이머
RM400 로드 리클레이머
RM400 로드 리클레이머
RM400 로드 리클레이머
RM400 로드 리클레이머
RM400 로드 리클레이머

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기