컴비네이션 리클레이머 드럼(2.4m)

컴비네이션 리클레이머 드럼(2.4m) 로터

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

밀링 폭
96 in
2438 mm
툴 간격
1.26 in
32 mm
팁에서의 드럼 직경
64 in
1625 mm

기능 살펴보기

Cat

낮은 전력 소비

향상된 연비를 위한 낮은 전력 소비가 특징입니다.
Cat

깊은 커팅

토양 혼합을 위한 깊은 커팅을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 컴비네이션 리클레이머 드럼(2.4m)

밀링 폭 96 in 2438 mm
툴 간격 1.26 in 32 mm
팁에서의 드럼 직경 64 in 1625 mm
밀링 깊이(최대) 20 in 508 mm
비트 수 114 114
냉각수 및 툴이 포함된 로터 Gp의 PN#(공장 설치됨) 272-6090 272-6090
비트 포함 로터 Gp의 PN#(현장 설치) 272-6091 272-6091

컴비네이션 리클레이머 드럼(2.4m)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

로터

로터

로터

로터
로터
로터