스페이드 리클레이머 드럼(2.4m)

스페이드 리클레이머 드럼(2.4m) 로터

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

밀링 폭
96 in
2438 mm
팁에서의 드럼 직경
62 in
1575 mm
밀링 깊이(최대)
20 in
508 mm

다음에 대한 제품 사양 스페이드 리클레이머 드럼(2.4m)

밀링 폭 96 in 2438 mm
팁에서의 드럼 직경 62 in 1575 mm
밀링 깊이(최대) 20 in 508 mm
비트 수 58 58
냉각수 및 툴이 포함된 로터 Gp의 PN#(공장 설치됨) 해당 사항 없음 해당 사항 없음
비트 포함 로터 Gp의 PN#(현장 설치) 129-9365 129-9365

스페이드 리클레이머 드럼(2.4m)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

매립용 스페이드 로터

매립용 스페이드 로터

매립용 스페이드 로터
매립용 스페이드 로터