개요
8mm 비트 간격의 System K 미세 밀링 로터는 약 100mm(4인치) 깊이에서 미세한 질감의 마감으로 노면을 제거하는 데 이상적입니다. 효율적인 자재 흐름과 우수한 절단 패턴을 갖춘 내구성 있는 고성능 설계가 밀링 생산을 극대화합니다.
8mm 비트 간격의 System K 미세 밀링 로터는 약 100mm(4인치) 깊이에서 미세한 질감의 마감으로 노면을 제거하는 데 이상적입니다. 효율적인 자재 흐름과 우수한 절단 패턴을 갖춘 내구성 있는 고성능 설계가 밀링 생산을 극대화합니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 밀링 폭 | 48 in 1225 mm |
| 툴 간격 | 0.31 in 8 mm |
| 팁에서의 드럼 직경 | 36.2 in 920 mm |
| 밀링 깊이(최대) | 13 in 330 mm |
| 비트 수 | 172 172 |
| 냉각수 및 툴이 포함된 로터 Gp의 PN#(공장 설치됨) | 567-0891 567-0891 |
| 비트 포함 로터 Gp의 PN#(현장 설치) | 567-0892 567-0892 |