범용 18" 리클레이머 드럼(2.4m)

범용 18" 리클레이머 드럼(2.4m) 로터

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

밀링 폭
96 in
2438 mm
툴 간격
0.6 in
15 mm
팁에서의 드럼 직경
60 in
1525 mm

기능 살펴보기

Cat

가장 다재다능한 리클레이머 드럼

오래된 도로 또는 기타 표면을 매립하고 안정화하기 위한 가장 다재다능한 리클레이머 드럼.
Cat

뛰어난 아스팔트 사이징

뛰어난 아스팔트 사이징을 제공하는 18" 리클레이머 드럼.

다음에 대한 제품 사양 범용 18" 리클레이머 드럼(2.4m)

밀링 폭 96 in 2438 mm
툴 간격 0.6 in 15 mm
팁에서의 드럼 직경 60 in 1525 mm
밀링 깊이(최대) 18 in 457 mm
비트 수 200 200
냉각수 및 툴이 포함된 로터 Gp의 PN#(공장 설치됨) 229-3180 229-3180
비트 포함 로터 Gp의 PN#(현장 설치) 229-3181 229-3181

범용 18" 리클레이머 드럼(2.4m)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

로터

로터

로터

로터
로터
로터