토양 리클레이머 드럼(2.4m)

로터 토양 리클레이머 드럼(2.4m)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

밀링 폭
96 in
2438 mm
툴 간격
0.45 in
11.5 mm
팁에서의 드럼 직경
64 in
1625 mm

개요

다양한 토양의 안정화를 위한 20" 커팅 깊이의 토양 리클레이머 드럼

다음에 대한 제품 사양 토양 리클레이머 드럼(2.4m)

밀링 폭 96 in 2438 mm
툴 간격 0.45 in 11.5 mm
팁에서의 드럼 직경 64 in 1625 mm
밀링 깊이(최대) 20 in 508 mm
비트 수 238 238
냉각수 및 툴이 포함된 로터 Gp의 PN#(공장 설치됨) 250-3960 250-3960
비트 포함 로터 Gp의 PN#(현장 설치) 250-3961 250-3961

토양 리클레이머 드럼(2.4m)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

로터

로터

로터

로터
로터
로터