개요
System H 마이크로 밀링 드럼은 특정 작업 사양을 충족하는 매우 미세한 밀링 마감을 위한 더블 히트가 있는 6mm 간격이 특징입니다.
| 밀링 폭 | 88 in 2235 mm |
| 툴 간격 | 0.25 in 6 mm |
| 팁에서의 드럼 직경 | 42.2 in 1073 mm |
| 밀링 깊이(최대) | 2 in 50 mm |
| 비트 수 | 748 748 |
| 냉각수 및 툴이 포함된 로터 Gp의 PN#(공장 설치됨) | 511-5049 511-5049 |
| 비트 포함 로터 Gp의 PN#(현장 설치) | 511-5050 511-5050 |