개요
다양한 토양 및 아스팔트 재료를 매립하거나 안정화하기 위한 16" 커팅 깊이의 표준 리클레이머 드럼.
| 밀링 폭 | 96 in 2438 mm |
| 툴 간격 | 0.63 in 15.9 mm |
| 팁에서의 드럼 직경 | 54 in 1375 mm |
| 밀링 깊이(최대) | 16 in 406 mm |
| 비트 수 | 200 200 |
| 냉각수 및 툴이 포함된 로터 Gp의 PN#(공장 설치됨) | 해당 사항 없음 해당 사항 없음 |
| 비트 포함 로터 Gp의 PN#(현장 설치) | 287-1724 287-1724 |