De BH130 Smart-dieplepelbak doet meer dan alleen een indicatorlampje inschakelen in de cabine. Hoewel de machine ook dat doet. De eerste stap is het herkennen van uitrustingsstukken. De D3-hostmachine herkent dat er een BH130 aan de machine is bevestigd. Hierdoor wordt een speciaal machinedisplay geactiveerd waarop opties voor de BH130 kunnen worden geselecteerd. En als Smart-uitrustingsstuk maakt de BH130 patroonwijziging mogelijk. Hierdoor worden de bestaande joysticks van de machine aangepast om functies op het uitrustingsstuk uit te voeren.
Gebruikt bij typische dieplepeltoepassingen zoals het graven van funderingen, kelders en drainagegeulen, het graven van sleuven voor nutsvoorzieningen, opvullen en onderhouden van hellingen en taluds in de bouw, de industrie en bij groenvoorziening.
Stelt machinisten in staat de BH130 te gebruiken vanuit de veiligheid van de cabine zonder de deur te hoeven verwijderen of extra gereedschap te hoeven gebruiken.
Cat® 3-tons (35-35 mm pendiameter) uitrustingsstukken voor graafmachines kunnen gemakkelijk worden gebruikt met de BH130.
Terwijl de BH130 Smart-dieplepelbak is aangesloten, heeft de hostmachine twee modi: de bedieningsmodus voor de machine en de bedieningsmodus voor het uitrustingsstuk.
Extra hydrauliekleidingen bieden hulpstroom aan het einde van de graafarm om hamers, vijzels, slotenbakken, duimen en trilplaatverdichters voor hydraulische minigraafmachines te bedienen.
De machinist kan gemakkelijk het besturingspatroon van de dieplepelbak naar eigen voorkeur wijzigen. (Dieplepelbediening - SAE, Graafmachinebediening - ISO). Een links verlicht moduslampje op de BH130 geeft de patroonmodus van de dieplepelbak aan, terwijl een rechts verlicht moduslampje de modus voor graafmachinebediening aangeeft.
De BH130 wordt standaard geleverd met voorzieningen voor duimmontage.
Het uitrustingsstuk van de dieplepelbak, dat hydraulisch wordt bediend, kan snel en gemakkelijk naar links en rechts verschuiven zonder dat de machinist de cabine hoeft te verlaten. Hierdoor kan de dieplepelbak dicht bij wanden en andere obstakels worden gebruikt.
Deze op het gereedschap gemonteerde houder is afgedicht tegen weerselementen en bevat alle nodige bedienings- en onderhoudshandleidingen voor een juist gebruik van het uitrustingsstuk.