Cat Payload Estimator voor scrapers

Payload Cat Payload Estimator voor scrapers

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Overzicht

Grondverzetwerkzaamheden eenvoudiger uitvoeren

Cat® Payload Estimator voor scrapers maakt gebruik van de druk van de bakhefcilinder vanaf het einde van de snede om het laadvermogen te berekenen. Payload Estimator is geoptimaliseerd voor gebruik met Volgordehulp, wat helpt de productiviteit te verhogen met minder inspanning van de machinist.

Voordelen

Bevorder Productiviteit

Krijg nauwkeurige gegevens over het laadvermogen om de bedrijfskosten beter te beheersen en de productiviteit te verbeteren.

Volledige Integratie

Payload Estimator voor Scrapers is gebouwd als complete grondverzetoplossing voor compatibele machines en is geoptimaliseerd met bewaking van laadvermogen, Volgordehulp, Belastinghulp en Grade Control

Maximale Efficiëntie

Eenvoudig af te lezen display in de cabine met details over het laadvermogen om de productiviteit bij te houden voor een maximale ladingsefficiëntie.

Kenmerken in één oogopslag

Geïntegreerde Cat technologie

Geïntegreerde Cat technologie

  • Sensoren gebruiken de druk van de bakhefcilinder tijdens het einde van de snede om het laadvermogen te berekenen.
  • Cumulatieve gegevens over het laadvermogen worden verstrekt aan het eind van het transport, wanneer de machine het vulgebied binnenkomt.
  • Payload Estimator is in het display van de machine geïntegreerd voor een eenvoudige weergave.
  • VisionLink™ rapporteert alle apparatuurwaarschuwingen terug naar het kantoor.
  • Continue bewaking is beschikbaar om individuele machinegegevens te evalueren en zo de huidige productiedoelen te halen.*

    * Vereist aanvullend abonnement op Cat Advanced Productivity.
Maximaliseer de productiviteit

Maximaliseer de productiviteit

  • Werk vol vertrouwen naar het optimale laadvermogen om het standaard brandstofverbruik te handhaven en de kosten van de machinist te beheersen.
  • Bekijk productietotaalrapporten op het backoffice via VisionLink™.
  • Cat Production Measurement (CPM) biedt nauwkeurigere gegevens om over- of onderbelasting te helpen voorkomen.*
  • Het minimaliseren van overbelasting kan helpen overmatige slijtage van materieel en verslechtering van transportwegen te verminderen.

    * Voor toegang tot CPM-gegevens is een aanvullend abonnement op Cat Advanced Productivity vereist.
Meer werk, minder tijd

Meer werk, minder tijd

  • Machinisten van verschillende ervaringsniveaus kunnen Payload Estimator gebruiken om beter te presteren volgens het ontwerpplan.
  • Payload Estimator hoeft niet door de machinist gekalibreerd te worden.
  • Handhaaft de nauwkeurigheid van het laadvermogen binnen 5%.
  • Het systeem helpt het aantal doorgangen te verminderen en de doorlooptijd te verkorten, waardoor herbewerking en brandstofverbruik tot een minimum worden beperkt.
  • Volg de dagelijkse productiviteit met snelle toegang tot totale ladingen, cyclustellingen en materiaalbewegingen.
  • Cat Production Measurement (CPM) geeft informatie over de afzonderlijke lading en de totale cyclustijd voor elke lading.*

    * Voor toegang tot CPM-gegevens is een aanvullend abonnement op Cat Advanced Productivity vereist.

Vergelijk Cat Payload Estimator voor scrapers met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Payload Estimator

Payload Estimator