Cat Payload voor graafmachines

Payload Cat Payload voor graafmachines

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Overzicht

Zonder giswerk de nagestreefde laadgewichten bereiken

De volgende generatie graafmachines neemt allerlei taken op zich - laden, opslaan, materiaaloverslag en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

Voordelen

Verhoogde Productiviteit

Precies wegen van de lading vanuit de cabine helpt onder- en overbelading en verkeerde belading te voorkomen en verhoogt tegelijk de productiviteit van de machinist.

Sneller Laadtijden

Door gebruik te maken van weegtechnologie bij lage hefhoogte in combinatie met informatie over het laadvermogen in de cabine, worden onnodige cycli verminderd voor meer efficiëntie en sneller laden.

Geen giswerk

De snelle kalibratie van het systeem, het gemakkelijk afleesbare display en realtime informatie in de cabine bieden de machinist alle benodigde informatie om efficiënt te laden.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Geïntegreerde technologie

Geïntegreerde technologie

        
  • Payload zit standaard op veel graafmachines van de volgende generatie.
  •     
  • De Payload-technologieën bieden machinisten een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel voor nauwkeurig laden.
  •     
  • Een gemakkelijk af te lezen display toont het gewicht van de laadbak/grijper en de laadgewichten van de truck, terwijl het aantal ladingen en materiaalbewegingen wordt bijgehouden.
  •     
  • Payload voor graafmachines werkt met een breed scala aan uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, octopusgrijpers, knijperbakken en sloop- en sorteergrijpers.

OPMERKING: Payload technologie is niet toegestaan voor handelsdoeleinden.
Geavanceerde mogelijkheden

Geavanceerde mogelijkheden

Advanced Payload* is een upgrade, die uitgebreidere functies en mogelijkheden biedt, waaronder:
        
  • Eigen lijsten – maak, selecteer en organiseer tot vier eigen lijsten met klantnamen, bestelnummers en locatiebeschrijvingen. Eigen lijsten geven meer uitvoerige informatie over de lading om te rapporteren.
  •     
  • Dagtotalen – machinisten kunnen op het display in de cabine gemakkelijk de uitvoerige ladingrapporten bekijken. Ze hebben de mogelijkheid om rapporten van vandaag, de vorige dag of sinds de laatste reset te bekijken. Machinisten kunnen daarnaast de gerapporteerde totalen bekijken, onderverdeeld naar truck, materiaal of eigen lijst.
  •     
  • Slim streefgewicht – biedt machinisten een keuze uit de vier meest gebruikte nagestreefde laadgewichten.
  •     
  • E-tickets – ontvang ladingtickets via e-mail in plaats van gedrukte versies voor nog meer gebruiksgemak. Upgrade naar een abonnement op VisionLink® Productivity om deze functie vrij te geven.

*Advanced Payload vereist een aanvullende software-licentie (SEA). Niet leverbaar voor wielgraafmachines. De functie E-ticket vereist een abonnement op VisionLink® Productivity
Levert resultaten

Levert resultaten

        
  • Bespaart kosten - minder tijd, arbeid en brandstofkosten.
  •     
  • Nauwkeuriger - precieze laadgewichten helpen over- en onderbelading te voorkomen.
  •     
  • Machinist werkt efficiënter - ervaren machinisten werken preciezer dan ooit, terwijl nieuwe machinisten de slag sneller te pakken krijgen.
  •     
  • Veiliger - voorkomt overbelading van trucks, waardoor de lading zwaarder en instabieler wordt, de remprestaties verminderen en de bestuurder meer gevaar loopt dat het voertuig omslaat.
Zo werkt het

Zo werkt het

        
  • Het Cat Payload-systeem berekent het materiaalgewicht onder het rijden aan de hand van gegevens van sensoren die de positie van de laadbak/grijper en de hydraulische druk meten.
  •     
  • De automatische weging geeft een geschat gewicht bij lage hefhoogten (onder weegbereik) en een nauwkeurig gewicht als de giek omhoog staat (binnen weegbereik).
  •     
  • Gemakkelijk wegkiepen van overtollige lading in laatste gang met realtime gewichtsschattingen voor een precieze lading - voorkomt onder- en overbelading.
  •     
  • Laadvermogens van de laadbak/grijper worden overgezet naar het cumulatieve laadvermogen van de truck zodra een geschat gewicht is berekend. De lading van de laadbak wordt gekoppeld aan de truck zodra de laadbak helemaal is gestort.
  •     
  • Stel optionele grenzen in voor het grijp- en stortgebied om te voorkomen dat de lading verkeerd wordt geteld, wat kan gebeuren bij activiteiten zoals hersortering.
  •     
  • Bekijk de lading van laadbak/grijper en het totale ladinggewicht van de truck moeiteloos op de monitor met aanraakscherm.
  •     
  • Ontvang waarschuwingen voor overbelasting van het laadvermogen wanneer het laadvermogen van de laadbak/grijper de grenzen van het laadvermogen van de machine overschrijdt.
Prestaties bewaken

Prestaties bewaken

        
  • Machinisten kunnen de dagelijkse productie vanuit de cabine volgen met snelle toegang tot doelgewichten van de truck, lading- en cyclustellingen, materiaalbewegingen en dagtotalen.
  •     
  • Managers kunnen de ladinggegevens en KPI's online bekijken als hulpmiddel bij het bedrijfsbeheer - dit vereist een abonnement op Cat VisionLink® Productivity.

Vergelijk Cat Payload voor graafmachines met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Cat Payload voor graafmachines

Cat Payload voor graafmachines

Cat® Payload voor graafmachines

Cat® Payload voor graafmachines