Cat Payload voor volgende generatie wielladers

Cat Payload voor volgende generatie wielladers Payload

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Geïntegreerde technologie

Geïntegreerde technologie

  • Payload zit standaard op veel van volgende generatie wielladers.
  • Geïntegreerde technologie is een gebruiksvriendelijke tool voor de machinisten om nauwkeurig te laden.
  • Ingebouwde hulpfuncties kunnen sommige handelingen automatiseren om nog efficiënter en productiever te werken.
  • Payload kan worden geüpgraded tot Advanced Payload voor nog meer mogelijkheden en functies.
  • OPMERKING: Payload Technologie is wettelijk niet toegestaan als commercieel hulpmiddel.
Levert resultaten

Levert resultaten

  • Bespaart kosten - minder tijd, arbeid en brandstofkosten.
  • Nauwkeuriger - precieze laadgewichten voorkomen over- en onderbelading.
  • Machinist werkt efficiënter - ervaren machinisten werken preciezer dan ooit, terwijl nieuwe machinisten de slag sneller te pakken krijgen.
  • Veiliger - voorkomt overbelading van trucks, waardoor de lading zwaarder en instabieler wordt, de remprestaties verminderen en de bestuurder meer gevaar loopt dat het voertuig omslaat.
Zo werkt het

Zo werkt het

  • Het Cat Payload systeem berekent onder het rijden het ladinggewicht met behulp van sensoren, die de bakpositie en de hydraulische druk meten.
  • De automatische weging geeft een geschat gewicht bij lage hefhoogten (onder weegbereik) en een nauwkeurig gewicht als de giek omhoog staat (binnen weegbereik).
  • Gemakkelijk wegkiepen van overtollige lading in laatste gang met realtime gewichtsschattingen voor een precieze lading - voorkomt onder- en overbelading.
  • Bakladingen worden omgezet in het totale ladinggewicht van de truck zodra het geschatte gewicht is berekend. De baklading wordt gekoppeld aan de truck zodra de bak helemaal is gestort.
  • Bekijk de baklading en het totale ladinggewicht van de truck moeiteloos op de monitor met aanraakscherm.
  • Alarm wegens overbelading laten afgaan als bakladingen het laadvermogen van de machine overschrijden.
Hulpfuncties voor de machinist

Hulpfuncties voor de machinist

  • Hulpfuncties op de volgende generatie wielladers voegen semi-autonome functies toe om de machinist efficiënter te laten werken.
  • Aut. bandeninstelling - helpt machinisten met de juiste graaftechniek door het materiaalcontact te detecteren om wielspin te verminderen zodat de banden langer meegaan.
  • Aut. graaffunctie - voert een gehele graafcyclus uit voor de machinist. Zodra de automatische graaffunctie een graafsituatie herkent, commandeert het de hef- en kantelfuncties om de bak te vullen en omhoog te brengen tot aan het blokkeergewicht.
  • Programmeerbare blokkeringen - automatiseert herhaalde kantel-, daal- en heffuncties om de machinist te ontlasten en efficiënter en productiever te laten werken.
  • Snelheidslimiet machine - zo kunnen machinisten de topsnelheid regelen en dus brandstof besparen door de rijsnelheid bij het laden en verplaatsen te begrenzen.
  • Wegkiepassistent - een Advanced Payload functie, waardoor de machinist niet meer zelf een deel van de lading weg hoeft kiepen om de gewenste baklading te bereiken Als de machinst in de laatste gang het weegproces start en de wegkiepassistent activeert, zal de machine vanzelf genoeg wegkiepen tot het gewenste gewicht is bereikt.
Upgrade tot Advanced Payload

Upgrade tot Advanced Payload

  • Advanced Payload is een upgrade, die nog uitgebreidere functies en mogelijkheden biedt, waaronder:
  1. Geavanceerde lijstopties geven aanvullende informatie bij een laadcyclus:- truck-ID, materiaaltype en tot vier aanpasbare lijsten.
  2. Uitkiepassistent automatiseert het uiteindelijke beladingsproces.
  3. Multitask-modus monitort twee beladingprocessen tegelijk.
  4. Wegsturen-voor-lading integreert de machine in het weegbrugproces - een abonnement en een compatibele weegbrugsoftware zijn vereist.
  • Advanced Payload kan af fabriek worden geïnstalleerd op alle volgende generatie wielladers, maar ook door een dealer naderhand als upgrade-set worden geplaatst.
Prestaties monitoren

Prestaties monitoren

        
  • Houd de productiviteit dagelijks bij vanuit de cabine met een snelle toegang tot informatie over truckdoelgewichten, aantal ladingen en cycli, materiaalverplaatsing en dagelijkse totalen.
  •     
  • Bonnen met truckladingen afdrukken - optionele printer vereist.
  •     
  • Managers kunnen de ladinggegevens en belangrijke prestatie-indicatoren online bekijken als hulpmiddel bij het bedrijfsbeheer - abonnement op VisionLink® VisionLink® Productivity vereist.

Vergelijk Cat Payload voor volgende generatie wielladers met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Cat® Payload Technologie voor volgende generatie wielladers

Cat® Payload geïntegreerd in de cabine

Geavanceerd Payload display

Cat® Payload Technologie voor volgende generatie wielladers
Cat® Payload geïntegreerd in de cabine
Geavanceerd Payload display

Cat Payload voor volgende generatie wielladers

Cat Payload voor volgende generatie wielladers