Cat Payload voor knikgestuurde trucks

Payload Cat Payload voor knikgestuurde trucks

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 4

Verhoog de productiviteit

Verhoog de productiviteit

  • Verhoog de productiviteit – real-time weeginformatie over de lading en directe feedback zorgt ervoor dat transporttrucks volledig geladen blijven, waardoor de productiviteit wordt gemaximaliseerd en het machinepark het optimale potentieel bereikt.
  • Werk met vertrouwen, zonder giswerk – een monitor in de cabine geeft het gewicht en de status van de lading aan en de ladermachinist ontvangt automatisch een seintje via de verlichting voor externe lading als het gewenste laadvermogen is bereikt.
  • Verbeter de transportcapaciteiten – benut het volledige laadvermogen van trucks zonder overbelading; verplaats meer materiaal door optimaal gebruik te maken van de capaciteit en prestaties van de machine.
Kosten verlagen

Kosten verlagen

  • Verbeter de efficiëntie op het werkterrein en verlaag de kosten – optimaliseer het gebruik van de machine; verminder over- en onderbelading, beperk slijtage aan onderdelen en verkort cycli; bespaar tijd, arbeid, brandstof en kosten.
Grotere nauwkeurigheid

Grotere nauwkeurigheid

  • Geavanceerde weegfuncties en eenvoudig af te lezen display en statusindicatoren voor de belading bevorderen de ladingnauwkeurigheid en verkorten de laadcyclus.
  • Wegen in real-time – in de cabine wordt onmiddellijk het laadgewicht aangegeven, terwijl continu het ladinggewicht wordt weergegeven tijdens het rijden.
  • Terugvoercompensatie – berekent de hoeveelheid materiaal van de laatst gewogen lading die niet is gestort voor nauwkeurige productiewaarden.
  • Kalibratie van gewicht van lege laadbak – stelt de machinist in staat het gewicht van de lege truck op nul in te stellen en te compenseren voor afwijkingen.
  • Kleurendisplay – geïntegreerd display in de cabine biedt duidelijk overzicht van de ladinggegevens en een onbelemmerd zicht op het werkterrein.
  • Opnieuw instelbare totalen voor klus en materialen – houdt de productie bij per machinist, werkterrein en type materiaal.
  • Externe laadvermogenverlichting – groene en rode lampen informeren de ladermachinist in real-time over de laadstatus: leeg, gedeeltelijk, laatste gang en volledig geladen. Zichtbaar in alle vier de hoeken van de cabine.
Bewaking van de productiviteit

Bewaking van de productiviteit

  • Houd automatisch materiaalverplaatsingen bij, bewaak de dagelijkse voortgang en neem tijdige beslissingen om de werkzaamheden soepel te laten verlopen met optimale efficiëntie via online VisionLink Payload Reporting.
  • Bekijk trends om de nauwkeurigheid en winstgevendheid van aanbestedingen te verbeteren

Vergelijk Cat Payload voor knikgestuurde trucks met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Cat Production Measurement - knikgestuurde truck 730

Cat Production Measurement - knikgestuurde truck 725

Externe Payload-verlichting - knikgestuurde truck

Aanraakscherm van Payload - knikgestuurde truck

Aanraakscherm van Payload - knikgestuurde truck

Cat Production Measurement - knikgestuurde truck 730
Cat Production Measurement - knikgestuurde truck 725
Externe Payload-verlichting - knikgestuurde truck
Aanraakscherm van Payload - knikgestuurde truck
Aanraakscherm van Payload - knikgestuurde truck

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Cat Payload voor knikgestuurde trucks

Meer aanbiedingen bekijken