2,44 m (8 stóp)

2,44 m (8 stóp) Uchwyty tylne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Typ
Zgarniacz tylny
Zgarniacz tylny
Szerokość całkowita
98.5 cale
2501 mm
Szerokość robocza
96 cale
2438 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Opcje krawędzi tnącej

Opcje krawędzi tnącej

Gumowe lub stalowe, przykręcane wymienne krawędzie tnące są dostępne do zgarniaczy tylnych wszystkich rozmiarów. Gumowe krawędzie minimalizują uszkodzenia powierzchni, a stalowe krawędzie tnące rozbijają i rozgarniają zbity śnieg lub lód.
Duża rura skrętna

Duża rura skrętna

Duża rura skrętna zapewnia długi okres eksploatacji i wysoką zdolność zgarniania śniegu.
Centralna kratownica

Centralna kratownica

Centralna kratownica zapewnia sztywność i podparcie na całej długości przedniej krawędzi.

Dane techniczne produktu 2,44 m (8 stóp)

Typ Zgarniacz tylny Zgarniacz tylny
Szerokość całkowita 98.5 cale 2501 mm
Szerokość robocza 96 cale 2438 mm
Masa 390.2 lb 177 kg
Długość 33.2 cale 844 mm
Wysokość całkowita 16 cale 406 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Typ ruchomej krawędzi Stalowa krawędź ruchoma Stalowa krawędź ruchoma
Wysokość ruchomej krawędzi 6 cale 153 mm
Liczba ruchomych krawędzi 2 2

Zobacz, jak 2,44 m (8 stóp) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony