Podsumowanie
Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.
Najważniejsze dane
Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.
| Typ | Zgarniacz tylny Zgarniacz tylny |
| Szerokość całkowita | 146.4 in 3718.5 mm |
| Szerokość robocza | 144 in 3658 mm |
| Masa | 410.1 lb 186 kg |
| Długość | 33.2 in 844 mm |
| Wysokość całkowita | 16 in 406 mm |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
| Typ ruchomej krawędzi | Stalowa krawędź ruchoma Stalowa krawędź ruchoma |
| Wysokość ruchomej krawędzi | 6 in 153 mm |
| Liczba ruchomych krawędzi | 2 2 |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony