Ładowarka gąsienicowa Cat 973

973 Ładowarki gąsienicowe

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc na kole zamachowym
275 hp
205 kW
Masa eksploatacyjna
65901 lb
29892 kg
Pojemność – łyżka standardowa
4.2 yd³
3.2 m³

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Jedna maszyna do różnych zadań

Jedna maszyna do różnych zadań

  • Największa ładowarka gąsienicowa w branży gwarantuje dużą moc, siłę odspajania i pojemność, dzięki czemu doskonale radzi sobie z ciężkimi pracami budowlanymi, leśnymi oraz pracami w kamieniołomach.
  • Moc, przyczepność i zwrotność ładowarki gąsienicowej umożliwiają wykonywanie jedną maszyną przez jednego operatora wszystkich prac, od oczyszczania terenu przez układanie instalacji po prace wykończeniowe wokół budynków.
  • Opcjonalne szybkozłącze Fusion™ ułatwia zmienianie osprzętu obejmującego szeroki zakres narzędzi takich jak widły, łyżki itp. ładowarek kołowych i innych maszyn zgodnych ze standardem Fusion.
  • Wybór łyżek/zębów, podwozi, okładzin gąsienic i osprzętu ułatwia optymalizację walorów użytkowych maszyny pod kątem danego zastosowania.
  • Specjalnie przystosowane konfiguracje maszyny do prac na wysypiskach, o niewielkim nacisku na podłoże, do pracy w ładowni statku oraz do stalowni pozwalają na pracę w najtrudniejszych warunkach.
Najwyższa wydajność

Najwyższa wydajność

  • Ładowarka 973 zużywa o 10% mniej paliwa na godzinę niż poprzedni model.
  • Większy zbiornik paliwa oznacza, że można dłużej pracować bez tankowania.
  • Tryby pracy automatycznej, ekonomiczny i mocy umożliwiają dostosowanie wydajności do potrzeb i pracę z maksymalną efektywnością.
  • Opcjonalna łyżka z serii Performance pozwala pracować z wydajnością większą nawet o 20% od łyżki standardowej.
  • Technologia Cat Payload* waży łyżkę na bieżąco i informuje o jej obciążeniu. Większa precyzja załadunku przekłada się na krótsze czasy trwania cyklu, aby oszczędzać czas, siły i paliwo.
  • Zęby łyżki Advansys™ zapewniają maksymalną wydajność i najniższe koszty cyklu życia łyżki w najtrudniejszych zastosowaniach.
  • Płynniejsze reakcje osprzętu roboczego i układu kierowniczego w porównaniu z poprzednim modelem.
  • Takie rozwiązania, jak układ hydrauliczny wykrywający obciążenie czy siłowniki z czujnikami położenia, zapewniają precyzję pracy.
Wszystkie cechy podano w porównaniu do modelu 973K.
*Nie do sprzedaży.
Łatwość sterowania

Łatwość sterowania

  • Wygodna kabina i intuicyjny, 10-calowy (254 mm) ekran dotykowy wbudowany w desce rozdzielczej, aby ułatwić pracę.
  • Standardowa kamera cofania zapewniająca obraz w jakości HD na wyświetlaczu głównym.
  • Funkcja Slope Indicate wskazuje przechył wzdłużny i spadek poprzeczny maszyny bezpośrednio na wyświetlaczu.
  • Komfort pracy podnoszą takie elementy jak fotel amortyzowany i regulowane podłokietniki oraz elementy sterujące.
  • Możliwość wyboru joysticka lub obsługi zużyciem dwóch dźwigni pozwala na dostosowanie do preferencji operatora lub danego zastosowania.
  • Sterowanie prędkością/kierunkiem dostępne za pomocą joysticka lub pedałów i dźwigni typuV.
  • Poziom reakcji osprzętu roboczego — dokładny, normalny, pobieżny — można dostosować do preferencji operatora lub zastosowania.
  • Technologia redukcji emisji spalin (jeśli silnik jest w nią wyposażony) działa w sposób niezauważalny — nie wymaga podejmowania żadnych działań przez operatora.
Wszechstronność w działaniu

Wszechstronność w działaniu

  • Wszechstronność ładowarki gąsienicowej można zwiększyć za pomocą szerokiej oferty osprzętu roboczego pozwalającego wykonywać praktycznie dowolne zadanie.
  • Opcjonalne szybkozłącze Fusion™ ułatwia zmienianie osprzętu obejmującego szeroki zakres narzędzi ładowarek kołowych i innych maszyn zgodnych ze standardem Fusion.
  • Łyżki standardowa, wielozadaniowa i Performance
  • Łyżki do odpadów i pracy na wysypiskach
  • Lemiesze zbierające
  • Łyżki do żużla, do zrzutu bocznego i specjalistyczne
  • Widły
  • Ramię do transportu i przeładunku materiałów
  • Chwytaki
  • Więcej informacji o różnych dodatkach pasujących do ładowarki gąsienicowej może udzielić dealer Cat.
Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo przede wszystkim

  • Doskonała widoczność łyżki i otoczenia zwiększa poziom bezpieczeństwa i pozwala operatorowi pracować zwiększą pewnością.
  • Uchwyty i stopnie ułatwiają wchodzenie i schodzenie z maszyny — z przodu lub z tyłu gąsienic.
  • Opcjonalna kamera cofania poprawia widoczność z tyłu maszyny.
  • Jeśli operator nie ma zapiętego pasa bezpieczeństwa, wskaźnik jego stanu przekazuje kod usterki do układu Product Link. Pozwala to poprawić bezpieczeństwo na miejscu pracy.
  • Dzięki właściwościom ergonomicznym, wyciszeniu silnika oraz wspomaganiu elementów sterujących operatorzy później odczuwają zmęczenie, więc dłużej są w stanie utrzymać koncentrację na pracy.
Wyposażenie dostosowane do potrzeb

Wyposażenie dostosowane do potrzeb

  • Zamów swoją ładowarkę z wyposażeniem umożliwiającym pracę w szczególnie niesprzyjających warunkach, takich jak miękkie podłoże, wysypiska śmieci, ładownie statków czy stalownia.
  • Jeżeli potrzebujesz podwyższonej zdolności poruszania się po grząskim terenie i przyczepności lub jeśli maszyna ma pracować na miękkim terenie, wybierz ładowarkę o niskim nacisku na podłoże (LGP) wyposażoną w szersze gąsienice.
  • Od ładowania i sortowania po kopanie i rozściełanie materiału okrywowego — masz do dyspozycji wszechstronną maszynę umożliwiającą pracę na wysypisku lub stacji przeładunkowej. Specjalne osłony, pręty zgarniające i uszczelnienia chronią maszynę oraz jej podzespoły przed uderzeniami i unoszącymi się odpadami. Ulepszony zestaw do czyszczenia skraca czas czyszczenia, stanowi dodatkową ochronę maszyny i zwiększa siłę zagęszczania.
  • Specjalistyczne maszyny do pracy w ładowniach statków zapewniają przyczepność, duży zasięgu i wyważenie. Ładowarki gąsienicowe tego typu nadają się idealne do pracy w ładowniach statków i w portach. Specjalne osłony i uszczelnienia chronią maszynę, a osprzęt taki jak łyżki do węgla i lemiesze zbierające pomaga wykonać każde zadanie.
Uwaga: na ilustracji pokazano maszynę do prac na wysypiskach 963

Dane techniczne produktu 973

Moc na kole zamachowym 275 hp 205 kW
Model Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Moc użyteczna – ISO 9249/SAE J1349 275 hp 205 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 279 KM 279 KM
Normy emisji spalin Spełnia normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea), Nonroad Stage IV (Chiny), japońskie z 2014 roku lub Stage IIIA (Euroazjatycka Unia Gospodarcza), Stage IIIA (regulamin 96 EKG ONZ), będące odpowiednikiem normy Tier 3 (USA) / Stage IIIA (UE). Spełnia normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea), Nonroad Stage IV (Chiny), japońskie z 2014 roku lub Stage IIIA (Euroazjatycka Unia Gospodarcza), Stage IIIA (regulamin 96 EKG ONZ), będące odpowiednikiem normy Tier 3 (USA) / Stage IIIA (UE).
Uwaga (1) Silniki Cat spełniające wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i Stage V (Korea), Nonroad Stage IV (Chiny), japońskie z 2014 r. muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o ultraniskiej zawartości siarki wynoszącej 15 ppm lub mniej) i są kompatybilne* z paliwami ULSD zmieszanymi z następującymi paliwami o zmniejszonej emisji dwutlenku węgla** do: 20% paliwa biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)*** 100% odnawialny olej napędowy, HVO (uwodorniony olej roślinny) i gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid). Silniki Cat spełniające wymagania norm emisji Stage IIIA (Euroazjatycka Unia Gospodarcza), UN ECE R96 Stage IIIA, odpowiadające normom EPA Tier 3 (USA)/Stage IIIA (UE), są kompatybilne* z olejem napędowym zmieszanym z następującymi paliwami o zmniejszonej emisji dwutlenku węgla*** do: 100% biodiesla FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)**** 100% odnawialny olej napędowy, HVO (uwodorniony olej roślinny) i gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid). Informacje o prawidłowym stosowaniu można znaleźć w wytycznych. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w publikacji ""Zalecane ciecze eksploatacyjne do maszyn Caterpillar"" (SEBU6250). * Chociaż silniki Caterpillar są kompatybilne z tymi paliwami alternatywnymi, w niektórych regionach stosowanie tych paliw może być niedozwolone. ** Emisja gazów cieplarnianych z paliw o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla jest zasadniczo taka sama jak w przypadku paliw tradycyjnych. *** Silniki bez układu oczyszczania spalin mogą pracować w mieszankach o zawartości do 100% paliwa biodiesel (w przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat). **** W sprawie stosowania mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skontaktować się z dealerem Cat. Silniki Cat spełniające wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i Stage V (Korea), Nonroad Stage IV (Chiny), japońskie z 2014 r. muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o ultraniskiej zawartości siarki wynoszącej 15 ppm lub mniej) i są kompatybilne* z paliwami ULSD zmieszanymi z następującymi paliwami o zmniejszonej emisji dwutlenku węgla** do: 20% paliwa biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)*** 100% odnawialny olej napędowy, HVO (uwodorniony olej roślinny) i gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid). Silniki Cat spełniające wymagania norm emisji Stage IIIA (Euroazjatycka Unia Gospodarcza), UN ECE R96 Stage IIIA, odpowiadające normom EPA Tier 3 (USA)/Stage IIIA (UE), są kompatybilne* z olejem napędowym zmieszanym z następującymi paliwami o zmniejszonej emisji dwutlenku węgla*** do: 100% biodiesla FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)**** 100% odnawialny olej napędowy, HVO (uwodorniony olej roślinny) i gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid). Informacje o prawidłowym stosowaniu można znaleźć w wytycznych. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w publikacji ""Zalecane ciecze eksploatacyjne do maszyn Caterpillar"" (SEBU6250). * Chociaż silniki Caterpillar są kompatybilne z tymi paliwami alternatywnymi, w niektórych regionach stosowanie tych paliw może być niedozwolone. ** Emisja gazów cieplarnianych z paliw o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla jest zasadniczo taka sama jak w przypadku paliw tradycyjnych. *** Silniki bez układu oczyszczania spalin mogą pracować w mieszankach o zawartości do 100% paliwa biodiesel (w przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat). **** W sprawie stosowania mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skontaktować się z dealerem Cat.
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych (jeśli jest zamontowany) i alternator. Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych (jeśli jest zamontowany) i alternator. Deklarowana moc jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (3) Numer konstrukcji maszyny 12A Numer konstrukcji maszyny 12A
Masa eksploatacyjna 65901 lb 29892 kg
Pojemność – łyżka standardowa 4.2 yd³ 3.2 m³
Pojemność – łyżka wielozadaniowa 3.9 yd³ 3 m³
Pojemność – seria Performance 5 yd³ 3.8 m³
Pojemność – łyżki do prac na wysypiskach 6.4 yd³ 4.9 m³
Pojemność – żużel 3.9 yd³ 3 m³
Szerokość – łyżka standardowa 118.5 cale 3010 mm
Szerokość – łyżka wielozadaniowa 116.6 cale 2961 mm
Szerokość – seria Performance 118.7 cale 3015 mm
Szerokość – maszyny do prac na wysypiskach 118.5 cale 3010 mm
Szerokość – żużel 116.5 cale 2960 mm
Uwaga Dostępne są dodatkowe łyżki i osprzęt roboczy. Szczegółowych informacji udzieli dealer Cat. Dostępne są dodatkowe łyżki i osprzęt roboczy. Szczegółowych informacji udzieli dealer Cat.
Zbiornik paliwa 119 gal (US) 450 l
Zbiornik DEF 9.2 gal (US) 35 l
Masa eksploatacyjna 65901 lb 29892 kg
Szerokość standardowej nakładki 27 cale 675 mm
Nacisk na podłoże 9.5 psi 65.8 kPa
Masa eksploatacyjna 71218 lb 32304 kg
Szerokość standardowej nakładki 33 cale 830 mm
Nacisk na podłoże 8.4 psi 57.9 kPa
Masa eksploatacyjna 67164 lb 30465 kg
Szerokość standardowej nakładki 27 cale 675 mm
Nacisk na podłoże 9.7 psi 67.1 kPa
Długość całkowita maszyny* 295 cale 7496 mm
Wysokość maszyny – do szczytu kabiny 138.2 cale 3510 mm
Szerokość całkowita — bez łyżki 111.6 cale 2835 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 166.1 cale 4218 mm
Uwaga *Z łyżką standardową z przykręcaną pełną krawędzią *Z łyżką standardową z przykręcaną pełną krawędzią
Długość styku gąsienicy z podłożem 115.3 cale 2930 mm
Rolki/nakładki gąsienic — po obu stronach 40 40
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany – czynnik chłodniczy R134a lub R1234yf. Patrz etykieta lub instrukcja obsługi w celu identyfikacji gazu. - Jeśli system jest wyposażony w czynnik R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), zawiera 1,134 kg (2,5 funta) czynnika chłodniczego, co odpowiada 1,622 tony metrycznej (1,787 tony) CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany – czynnik chłodniczy R134a lub R1234yf. Patrz etykieta lub instrukcja obsługi w celu identyfikacji gazu. - Jeśli system jest wyposażony w czynnik R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), zawiera 1,134 kg (2,5 funta) czynnika chłodniczego, co odpowiada 1,622 tony metrycznej (1,787 tony) CO2.

973 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Układ napędowy

  • Silnik wysokoprężny Cat C9.3B
  • Hydraulicznie napędzany wentylator, sterowany temperaturowo
  • Przekładnia hydrostatyczna
  • Pompa do obsługi osprzętu roboczego z układem wykrywającym obciążenie
  • Modułowy układ chłodzenia

Stanowisko pracy operatora

  • Gniazdo zasilające 12 V i gniazdo USB 5 V
  • Regulowane podłokietniki
  • Dźwignie osprzętu z możliwością konfiguracji
  • Kolorowy dotykowy wyświetlacz o przekątnej 254 mm (10 cali) do wbudowanej kamery cofania, wskaźnika kąta przechyłu maszyny, wskaźnika kąta odchylenia łyżki
  • Poręcz na desce rozdzielczej
  • Klimatyzacja
  • Zintegrowana kamera cofania HD
  • Oświetlenie — 4 lampy halogenowe
  • Standardowa kabina z jednym oknem bocznym z przesuwną szybą i czterema światłami halogenowymi: dwa przednie zamontowane na dachu, dwa tylne wbudowane w klimatyzatorze
  • Przygotowanie do montażu radia 24 V
  • Różne schowki w kabinie
  • Schowek na pojemnik z żywnością z uchwytem na taśmę

Technologia Cat

  • Wskaźnik pochylenia
  • Gotowość do systemu Product Link™

Podwozie

  • Gąsienice HDXL
  • Wahliwe ramy rolek gąsienic

Łyżki

  • Sworzniowe złącze osprzętu
  • Zęby łyżki / osprzęt do prac ziemnych Cat Advansys™

Serwis i konserwacja

  • 4 x 2 łatwe w obsłudze punkty mocowania na podwoziu
  • Metalowy zbiornik paliwa
  • Ekologiczne zawory spustowe
  • Węzeł serwisowy dostępny z poziomu podłoża
  • Osłona chłodnicy mocowana na zawiasach i odchylany wentylator
  • Uchwyt na łopatę

973 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Układ napędowy

  • Silnik wysokoprężny Cat C9.3B z zamontowanym układem oczyszczania spalin spełniający wymagania normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea), Nonroad Stage IV (Chiny) i japońskie z 2014 roku.
  • Silnik wysokoprężny Cat C9.3B spełniający wymagania normy emisji Stage IIIA (Euroazjatycka Unia Gospodarcza), Stage IIIA (regulamin 96 EKG ONZ), będące odpowiednikiem Tier 3 / Stage IIIA

Stanowisko pracy operatora

  • Gotowość do montażu radia komunikacyjnego – FM
  • Fotel Deluxe
  • Sterowanie osprzętem za pomocą joysticka lub dwóch dźwigni
  • Sterowanie układem kierowniczym za pomocą joysticka lub dźwigni V i pedałów
  • Obrotowe światło ostrzegawcze LED
  • Oświetlenie — 2 lampy LED na przodzie/dole kabiny, oświetlenie wejścia
  • Światła — 8 diod LED
  • Fotel Premium
  • Radio AM/FM z funkcją Bluetooth
  • Radio AM/FM/DAB+ z funkcją Bluetooth
  • Radio AM/FM/Sirius XM z funkcją Bluetooth
  • Kabina Deluxe z dwoma oknami bocznymi z przesuwną szybą i ośmioma światłami LED: cztery przednie zamontowane na dachu, dwa tylne i dwa boczne wbudowane w klimatyzatorze
  • Kabina do pracy w hutach i stalowniach z osłoną termiczną, wszystkimi oknami uszczelnionymi, osłoną szyby przedniej i świateł przednich, ośmioma światłami halogenowymi: cztery przednie, dwa boczne, dwa tylne wbudowane w klimatyzatorze

Technologia Cat

  • Remote Flash/Remote Troubleshoot
  • Product Link, komunikacja GSM
  • Product Link – komunikacja GSM lub satelitarna
  • Cat Payload
  • Maszt systemu Grade Control

Podwozie

  • Nakładki ogniwa gąsienicy z pojedynczą, podwójną lub potrójną ostrogą
  • Podwozie do prac na wysypiskach lub o niskim nacisku na podłoże (LGP)
  • Podwozie do pracy w hutach i stalowniach

Łyżki

  • Szybkozłącze Fusion
  • Łyżka standardowa
  • Łyżka do prac na wysypiskach
  • Łyżka wielozadaniowa
  • Łyżka Performance
  • Łyżka do żużla

Serwis i konserwacja

  • Pakiety do pracy w niskich temperaturach
  • Szybkie uzupełnianie paliwa
  • Izolowany metalowy zbiornik paliwa (do pracy w hutach i stalowniach)
  • Szybka wymiana oleju
  • Hydraulicznie napędzany wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Kabina odchylana hydraulicznie
  • Pompa tankowania paliwa

Osprzęt roboczy

  • Zderzak
  • Przeciwwagi
  • Zrywak wielozębowy
  • Zaczep zrywaka
  • Tylna hydraulika przygotowana pod montaż zrywaka
  • Pręt zgarniający, skrzynia

Konfiguracje specjalne

  • Konfiguracja o niskim nacisku na podłoże (LGP)
  • Maszyna do prac na wysypiskach
  • Konfiguracja do ładowni statku
  • Konfiguracja do hut i stalowni

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 973 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Ładowarka gąsienicowa 973

Ładowarka gąsienicowa 973

Ładowarka gąsienicowa 973

Ładowarka gąsienicowa 973

Ładowarka gąsienicowa 973

Ładowarka gąsienicowa 973

Ładowarka gąsienicowa 973

Ładowarka gąsienicowa 973

Ładowarka gąsienicowa 973

Ładowarka gąsienicowa 973

Ładowarka gąsienicowa 973

Ładowarka gąsienicowa 973
Ładowarka gąsienicowa 973
Ładowarka gąsienicowa 973
Ładowarka gąsienicowa 973
Ładowarka gąsienicowa 973
Ładowarka gąsienicowa 973
Ładowarka gąsienicowa 973
Ładowarka gąsienicowa 973
Ładowarka gąsienicowa 973
Ładowarka gąsienicowa 973
Ładowarka gąsienicowa 973

360 View
360 View
Ładowarka gąsienicowa 973

Ładowarka gąsienicowa 973

Ładowarka gąsienicowa 973