Reduzir Custos de Energia, Melhorar a Confiabilidade

Reduzir Custos de Energia, Melhorar a Confiabilidade
Reduzir Custos de Energia, Melhorar a Confiabilidade

Ecogen economiza 6 milhões de kwh no consumo em complexo comercial

Cliente: Ecogen Brasil

Local: São Paulo, Brasil

Solução: Quatro grupos geradores com motor a gás Cat® G3520C
Dois grupos geradores diesel Cat 3512B

Revendedor Cat: Sotreq Power Systems

de

Ecogen Brasil

de

A Ecogen instalou dois grupos geradores a gás Cat G3520C com capacidade de gerar 2.055 kW de energia elétrica cada um, e um grupo gerador a diesel Cat 3512B com 1.500 kW de capacidade para reserva ou pico de energia.

de

O sistema funciona sem problemas, em parte graças a um bom relacionamento entre a Ecogen e a Sotreq.

Necessidade de Energia

A Caterpillar estabeleceu metas operacionais para 2020 com o objetivo de reduzir a pegada de carbono em 25 por cento e aumentar a eficiência em energia em 25 por cento. Desenvolvimento de produtos e testes foi identificada como uma área que poderia ser mais bem gerenciada para ajudar a atingir essas metas. Durante testes do protótipo de gerador do motor, motores são operados em dinamômetros e grupos geradores são operados em bancos de carga resistiva. Normalmente a energia mecânica ou elétrica produzida durante os testes não é aproveitada, o que vai contra as metas de sustentabilidade da Caterpillar.

As principais métricas de confiabilidade devem ser excedidas para cada programa de desenvolvimento de grupos geradores antes que eles possam se tornar uma oferta de produto comercial. Com base na porcentagem de conteúdo novo sendo introduzido no produto, os motores devem frequentemente demonstrar dezenas de milhares de horas de operação confiável em ambientes de teste. Além dos testes de validação de pré-produção, alguns modelos de produção são operados por um período adicional para coletar mais dados sobre confiabilidade e durabilidade.

Os grupos de gerenciamento de fábricas e engenharia das Large Power Systems e Electric Power Divisions da Caterpillar se reuniram em 2010 para encontrar uma solução que permitisse que a Caterpillar utilizasse de forma benéfica a energia produzida durante os testes de confiabilidade. A Fábrica de Resistência no Lafayette Engine Center (LEC) (Indiana) foi criada a partir dessas discussões.

Solução

A Fábrica de Resistência começou como um coxim de concreto com um compartimento básico para um grupo gerador diesel C175-16 3MW de préprodução. Em 2011, ela foi ampliada para incluir um então grupo gerador G3520E de pré-produção e depois um grupo gerador G3516H de protótipo - ambos movidos a gás natural. A fábrica também inclui uma estrutura pré-projetada que abriga toda a infraestrutura elétrica e mecânica necessária para ligar os grupos geradores à alimentação da instalação elétrica do LEC.

Todos os grupos geradores a gás estão alojados em seu próprio compartimento externo completo com controles e painel de comutação de grau serviços públicos Cat®, sistema de arrefecimento do radiador com ventiladores de velocidade variável, sistema de combustível a gás natural e dispositivos de segurança. O sistema de controle oferece monitoramento e controle remotos por meio de uma interface online com a qual a equipe do LEC pode monitorar o consumo de combustível e parâmetroschave de operação durante o período de teste. Os compartimentos foram projetados para serem flexíveis, de forma que modelos de teste futuros possam ser rapidamente adicionados.

Há Infraestrutura implantada para adicionar um quarto grupo gerador em breve. Os compartimentos foram projetados para que os geradores possam ser facilmente removidos e substituídos por projetos de protótipos futuros. Os engenheiros de aplicação Cat colaboraram com a equipe do LEC para projetar a fábrica, que foi construída e ativada em conjunto com os fornecedores locais, empreiteiros e o Revendedor local Cat®, McAllister Power Systems. A McAllister também presta serviços contínuos de manutenção e reparo.

Resultados

Com os geradores C175, G3520E e G3516H em funcionamento, a Fábrica de Resistência está produzindo 6,5 MW da demanda de 9 MW por carga elétrica base necessária pelo campus do LEC em Lafayette. Essa energia autogerada reduz as compras anuais de eletricidade de serviços públicos da Caterpillar em aproximadamente $3,5 milhões. Além disso, sistemas especializados de pós-tratamento de escape foram instalados em todos os grupos geradores para manter emissões ultrabaixas de carbono e óxido nitroso que ultrapassam as exigências federais e estaduais. A energia gerada na Fábrica de Resistência produz cerca de metade das emissões de carbono e um terço das emissões de óxido nitroso da energia a carvão deslocada, ajudando a contribuir com as metas corporativas de redução de carbono da Caterpillar. A eficiência elétrica total do sistema é aproximadamente 42 por cento entregue, com a opção de aumentar a eficiência total por meio da recuperação do calor residual no futuro.

Em 2012, uma nova área para reuniões de clientes e demonstrações está sendo construída na Fábrica de Resistência para que os clientes possam ver com facilidade a operação. O LEC Visitor’s Center também começou a incorporar a fábrica nas visitas de clientes.

Baixe o perfil de energia

produtos em destaque

  • Energia Elétrica

    Energia Elétrica

    Grupos Geradores Industriais e Comerciais.

    Qualquer tamanho ou formato. Em qualquer ambiente regulamentar. Quando precisar de energia, a Caterpillar estará pronta para o desafio. Nossos grupos geradores industriais e comerciais são usados em uma grande variedade de aplicações.

    Para ajudar a encontrar o grupo gerador certo, dadas as necessidades regionais, use nossa opção de seleção "País de Uso".

    Saiba Mais

Produtos de Energia Elétrica

Qualquer tamanho ou forma e em qualquer ambiente regulatório. Quando você precisa de energia, a Caterpillar está à altura do desafio. Nossos geradores são usados em inúmeras aplicações.

Visualizar Produtos de Energia Elétrica
electric power
electric power

Negócios Comerciais

Confiam em você para fornecer energia aos locais de trabalho das pessoas de maneira econômica. Forneça energia ininterrupta e reduza os custos de operação. Instale um sistema de Calor e Energia Combinados (CHP) Cat® para fornecer simultaneamente eletricidade para cargas elétricas e recuperar calor para o aquecimento de instalações.

Visualizar página Negócios Comerciais
Commercial Business
Commercial Business

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
dealers
dealers