A tecnologia de Mesclagem Dinâmica de Gás™ (DGB™) oferece um grupo gerador de metano e diesel com flexibilidade para lidar com variações na qualidade do combustível e nas condições de operação do motor. Use gás quando ele estiver disponível e diesel quando não estiver.  
Uma solução de dois combustíveis
Seu grupo gerador de DGB se ajusta automaticamente de acordo com as alterações na qualidade do combustível, eliminando a necessidade de calibragem em campo.  A DGB garante a máxima substituição na faixa de carga mais abrangente do setor para que você aproveite os mesmos intervalos de serviço e longevidade de componentes enquanto mantém a energia do grupo gerador a diesel e o desempenho da resposta transiente.  Nossa equipe de Soluções de Energia Personalizadas projetará um sistema de mesclagem de combustível que atenda às suas necessidades específicas.  
 
ALCANÇA ATÉ 70% DE SUBSTITUIÇÃO ENQUANTO MANTÉM
O DESEMPENHO DO DIESEL E A SEGURANÇA DA OPERAÇÃO DO MOTOR.
 
Benefícios dos Grupos Geradores DGB e das Soluções de Energia Cat
- Custos de operação reduzidos com o uso de gás no lugar do óleo combustível, quando disponível
- Tempos de comissionamento reduzidos graças à interface de ponto único para funções de motor, gerador e DGB
- Mantenha os intervalos de serviço e a vida útil do componente eliminando custos de serviços extras  
- Atendem e, em alguns casos, excedem as exigências de certificação de emissões para um produto a diesel.
- Capacidade de aceitar uma variedade de qualidades de gás; o sistema se ajusta automaticamente às alterações de qualidade do gás, eliminando a necessidade de calibragem em campo.
Recursos de segurança embutidos nos controles integrados
- Botão de parada de emergência no painel de instrumentos
- Válvulas de interrupção de ar e de alívio de explosão opcionais
- Alarme e recursos de desligamento configuráveis
- Interruptores de alarme extras para entradas fornecidas por cliente
- Retentor de chamas
Painel de controle EMCP 4.4  
- Recursos de monitoramento remoto e interface de ponto único para funções de motor, gerador e DGB.
- Recurso de ligação em paralelo de gerador para gerador.
- Monitoramento e compartilhamento de carga.  
Recursos e Especificações  
- Certificação CE
- Sistemas de Controle - alarmes/desligamentos de proteção de motor e alternador opcionais e opções de monitoramento remoto.
- Painel de Comutação
- Alternador - Saída de tensão média, IP4X, IP5X
- Sistemas de silencioso do escape de classe residencial e essencial
- Sistema de Partida - baterias e carregadores melhorados. Motor de partida a ar com controles
- Testes de aceitação de fábrica e presenciais
- Serviços de comissionamento no local