TRABALHE RÁPIDO, ECONOMIZE
COMBUSTÍVEL, REDUZA OS CUSTOS

Trator de rodas
Trator de rodas

COMPRE, ALUGUE OU FAÇA UM LEASING HOJE MESMO

D5

O novo Cat D5 oferece desempenho superior e a mais ampla escolha de recursos tecnológicos para ajudar você a obter o máximo de seu trator. A transmissão totalmente automática proporciona até 16% de melhoria na eficiência de combustível e mais potência no solo. Ágil e responsivo, tem potência para a laminação e a sutileza para o nivelamento.
 


 

 

Saiba mais sobre o D5
D5
D5

D8T

Cortando, espalhando, nivelando e muito mais. O Cat D8T foi concebido para ser durável e confiável nas condições de trabalho mais difíceis. Com seu trem de força de alta performance oferece incomparável capacidade de carga, rapidez na aceleração e na mudança de direção. A cabine ergonômica melhora a produtividade e as tecnologias integradas opcionais, como o Cat AccuGrade, maximizam a eficiência e reduzem os custos.

 

Saiba mais sobre o D8T
de

 

 

GARANTIMOS O MELHOR CONSUMO DO MERCADO COM NOSSO PROGRAMA DE ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL.

SAIBA MAIS
Garantimos
Garantimos

 

 

 

de

D6T

O novo trator Cat D6T combina a melhor eficiência de combustível do setor com a potência e a precisão necessárias para se destacar em uma ampla gama de trabalhos. Este versátil trator possui um trem de força confiável e um projeto geral otimizado para o nivelamento de acabamento.
 

Saiba mais sobre o D6T

 

 

GRANDE DESEMPENHO E GRANDE VALOR

Você pode confiar nos Tratores de Esteira Cat para um rendimento confiável e uma vida longa pelo menor custo total. Escolha entre uma grande família de máquinas com componentes resistentes, motores de baixo consumo, cabines confortáveis e tecnologia Cat Connect que lhe permite poupar tempo e dinheiro.

OBTENHA DETALHES

 

 

CAT® 360 ADVANTAGE

PREPARE-SE PARA O FUTURO PREPARE-SE AGORA

CAT® 360 ADVANTAGE
CAT® 360 ADVANTAGE

 

 

 

ACESSÓRIOS