SW460, 80 мм (3 дюйма)

SW460, 80 мм (3 дюйма) Пилы

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Максимальная глубина резки
23.6 дюймы
600 мм
Ширина колеса
3.1 дюймы
80 мм
Масса
3174.7 фунты
1440 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 12

Система прямого привода

Система прямого привода

Система прямого привода с двигателем гидравлического поршневого насоса обеспечивает максимальную скорость резания и высокий крутящий момент на диске. Благодаря этому достигается оптимальная производительность и эффективность.
Гидравлическое устройство бокового смещения

Гидравлическое устройство бокового смещения

Гидравлическая система бокового смещения имеется на всех моделях и управляется из кабины оператора. Гидравлическая система бокового смещения обеспечивает перемещение диска из центрального в крайнее правое положение. Это позволяет выполнять резание рядом с бордюрами, стенами и другими препятствиями без перемещения машины.
Гидравлический система регулирования глубины

Гидравлический система регулирования глубины

Гидравлическая система регулирования глубины имеется на всех моделях и управляется из кабины оператора. Гидравлическая система регулирования глубины позволяет оператору регулировать глубину резания прямо из кабины для оперативной корректировки текущей задачи при необходимости.
Отражатели

Отражатели

Отражатели удаляют грунт с траектории движения машины для обеспечения плавного хода. Запирающие пластины позволяют выгружать грунт слева, справа или по обе стороны от дисковой пилы.
Манометр Max Pro

Манометр Max Pro

Манометр Max Pro предоставляет оператору необходимую информацию для регулировки скорости и обеспечения максимальной производительности в условиях меняющейся нагрузки от материала. Манометр показывает производительность пилы в режиме реального времени и виден из кабины. Стандартное оборудование для всех моделей.
Резцы

Резцы

Резцы для бетона входят в стандартную комплектацию всех моделей. Универсальные конические резцы устанавливают на все дисковые пилы Cat, применяемые для работ с асфальтовым покрытием. Для использования в особо тяжелых условиях эксплуатации на дисковые пилы Cat устанавливаются специальные высокопрочные резцы.

Характеристики продукции SW460, 80 мм (3 дюйма)

Максимальная глубина резки 23.6 дюймы 600 мм
Ширина колеса 3.1 дюймы 80 мм
Масса 3174.7 фунты 1440 кг
Габаритная ширина 65.2 дюймы 1655 мм
Габаритная высота 69.5 дюймы 1765 мм
Длина 95.2 дюймы 2417 мм
Требуемая гидросистема XHP/XE XHP/XE
Оптимальный расход гидравлического масла 136–150 л/мин (36–40 галл./мин) 136–150 л/мин (36–40 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 250–280 бар (3630–4000 фунтов на кв. дюйм) 250–280 бар (3630–4000 фунтов на кв. дюйм)
Рабочий объем гидромотора 102.9 дюйм³/об 1686 см³/об
Крутящий момент на диске при максимальном давлении 5538.4 фунт/фут 7509 Н·м
Частота вращения диска при максимальном расходе 89 об/мин 89 об/мин
Скорость резцов при максимальном потоке 1410.8 фут/мин 430 м/мин
Количество конических резцов на диске 70 70
Стандартный резец Бетон Бетон
Дополнительный резец Универсальный Универсальный
Боковое перемещение 21.7 дюймы 550 мм
Устройство для очистки траншей Нет Нет
Тип привода Прямой привод Прямой привод
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Узнайте результаты сравнения SW460, 80 мм (3 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

360 View