6015

Гидравлические экскаваторы для горных работ 6015

Найти дилера

Ключевые характеристики

Выходная мощность двигателя — SAE J 1995
824 л. с.
615 кВт
Полезная нагрузка ковша
16.1 т (США)
14.6 т
Эксплуатационная масса
154.3 т (США)
140 т

Обзор

Больше времени на загрузку

Гидравлический экскаватор с гидравлическим приводом Cat® 6015 позволяет перемещать больший объем материала с меньшими затратами, что помогает достичь поставленных производственных целей, выполнить взятые обязательства, выдержать сроки, извлекая при этом максимальную выгоду. Благодаря самым высоким в своем классе грузоподъемности и мощности двигателя, а также повышенной прочности модель Cat 6015 отличается более высокой производительностью и топливной эффективностью по сравнению с другими экскаваторами. Кроме того, экскаватор включает большее количество усовершенствованного дополнительного оборудования, которое позволяет подобрать машину для выполняемой задачи: от комплектации для облегчения доступа и низких температур до нескольких вариантов рукояти и накладок гусеничной ленты. Также доступен широкий ассортимент ковшей, что позволяет оптимизировать полезную нагрузку и эффективность работы машины. А высокая грузоподъемность модели 6015 позволяет использовать большие ковши и перемещать больше материала за меньшее количество циклов.

Преимущества

Высокая надежность и прочность

Апробированный двигатель Cat C27 с системой очистки отработавших газов без использования DEF и более долговечная ходовая часть

Повышение производительности на 15% по сравнению с конкурирующими экскаваторами

Благодаря высокой грузоподъемности оснастки, ускоренному перемещению стрелы и сокращению продолжительности циклов

Повышение топливной эффективности на 20%

Самая высокая в отрасли топливная эффективность и сокращение удельных затрат на топливо на тонну перемещенного материала.

Характеристики продукции 6015

Выходная мощность двигателя — SAE J 1995 824 л. с. 615 кВт
Полезная нагрузка ковша 16.1 т (США) 14.6 т
Эксплуатационная масса 154.3 т (США) 140 т
Примечание Приведенные выше технические характеристики относятся к высокорегулируемой конфигурации обратной лопаты. Также доступны конфигурации с меньшей регулировкой и без передней лопаты. Приведенные выше технические характеристики относятся к высокорегулируемой конфигурации обратной лопаты. Также доступны конфигурации с меньшей регулировкой и без передней лопаты.
Модель двигателя Cat® C27 Cat® C27
Полная мощность согласно SAE J1995 824 л. с. 615 кВт
Полезная мощность согласно SAE J1349 746 л. с. 556 кВт
Количество цилиндров 12 12
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6 дюймы 152.4 мм
Рабочий объем 1648 дюймов³ 27 л
Модель двигателя Cat® C27 Cat® C27
Полная мощность согласно SAE J1995 839 л. с. 626 кВт
Полезная мощность согласно SAE J1349 746 л. с. 556 кВт
Количество цилиндров 12 12
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6 дюймы 152.4 мм
Рабочий объем 1648 дюймов³ 27 л
Воздухозабор Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Выбросы загрязняющих веществ U.S. EPA Tier 4 Final и EU Stage V; China Nonroad Stage III, эквивалент U.S. EPA Tier 2; эквивалент U.S. EPA Tier 1. U.S. EPA Tier 4 Final и EU Stage V; China Nonroad Stage III, эквивалент U.S. EPA Tier 2; эквивалент U.S. EPA Tier 1.
Эксплуатационная масса 154 т (США) 140 т
Удельное давление на грунт 23.6 фунтов на кв. дюйм 16.3 Н/см²
Примечание Эксплуатационная масса включает башмаки траковой ленты 700 мм (28 дюймов), стрелу 7,6 м (24 фута 11 дюймов), рукоять 3,4 м (11 футов 2 дюйма), стандартный ковш для скальных пород, 100% топлива и смазочных материалов. Эксплуатационная масса включает башмаки траковой ленты 700 мм (28 дюймов), стрелу 7,6 м (24 фута 11 дюймов), рукоять 3,4 м (11 футов 2 дюйма), стандартный ковш для скальных пород, 100% топлива и смазочных материалов.
Эксплуатационная масса 308000 фунты 140000 кг
Стандартные 28 дюймы 700 мм
Широкий 36 дюймы 900 мм
Увеличенная ширина 39 дюймы 1000 мм
Количество башмаков с каждой стороны 46 46
Количество опорных катков с каждой стороны 9 9
Количество поддерживающих катков с каждой стороны 3 3
Башмаки гусеничной ленты С двойным грунтозацепом С двойным грунтозацепом
Скорость хода— 2 ступени— 1-я ступень— максимальная 1.4 миля/ч 2.3 км/ч
Скорость хода— 2 ступени— 2-я ступень— максимальная 2.1 миля/ч 3.3 км/ч
Максимальное тяговое усилие— передний ход 192886 фунт-сила 858 кН
Максимальное тяговое усилие— задний ход 220987 фунт-сила 983 кН
Преодолеваемый уклон— ходовые редукторы Приблизительно 42% Приблизительно 42%
Натяжение гусеничной ленты С аккумулятором С аккумулятором
Максимальное тяговое усилие 179847 фунт-сила 800 кН
Топливный бак 449 галл. (США) 1700 л
Система охлаждения 44 галл. (США) 165 л
Моторное масло 23 галл. (США) 87 л
Привод механизма поворота платформы 2.4 галл. (США) 9 л
Гидросистема (включая бак) 463 галл. (США) 1752 л
Гидробак 253 галл. (США) 956 л
Резервуар смазочной системы 18 галл. (США) 68 л
Напряжение в системе 24 В 24 В
Аккумуляторные батареи 4 × 200 Ач (12 В каждая) 4 × 200 Ач (12 В каждая)
Номинальные значения генератора Всего 150 A (24 В) Всего 150 A (24 В)
Компоненты (1) Аварийный останов из кабины, модуля двигателя, отсека насосов и со станции обслуживания, доступной с уровня земли Аварийный останов из кабины, модуля двигателя, отсека насосов и со станции обслуживания, доступной с уровня земли
Компоненты (2) Четыре необслуживаемые аккумуляторные батареи Четыре необслуживаемые аккумуляторные батареи
Компоненты (3) Запираемый выключатель разъединителя батареи Запираемый выключатель разъединителя батареи
Компоненты (5) 14 светодиодных фонарей рабочего освещения высокой яркости 14 светодиодных фонарей рабочего освещения высокой яркости
Компоненты (4) 5 светодиодных фонарей для удобства обслуживания 5 светодиодных фонарей для удобства обслуживания
Компоненты (6) 2 электрических рожка 2 электрических рожка
Компоненты (7) Два (2) фонаря для задней части Два (2) фонаря для задней части
Компоненты (9) Один (1) проблесковый маячок на крыше кабины Один (1) проблесковый маячок на крыше кабины
Компоненты (8) Один (1) фонарь для палубы/платформы обслуживания Один (1) фонарь для палубы/платформы обслуживания
Главные насосы 3 насосапеременной производительности с наклонной шайбой 3 насосапеременной производительности с наклонной шайбой
Силовые гидронасосы— максимальный общий расход масла 407 галлонов/мин 1544 л/мин
Силовые гидронасосы— максимальное давление— навесное оборудование 4641 фунтов на кв. дюйм 320 бар
Насос контура управления 1 шестеренчатый насос 1 шестеренчатый насос
Насос контура управления— максимальный расход, управление 40.4 галлонов/мин 153 л/мин
Насос контура управления— максимальное давление, управление 1378 фунтов на кв. дюйм 95 бар
Силовые гидронасосы: максимальное давление, при движении 4641 фунтов на кв. дюйм 320 бар
Насос контура поворота платформы 1 насоспеременной производительности с наклонной шайбой 1 насоспеременной производительности с наклонной шайбой
Насос вентилятора двигателя— максимальный расход, вентилятор двигателя 53.1 галлонов/мин 201 л/мин
Насос вентилятора двигателя— максимальное давление, вентилятор двигателя 3191 фунтов на кв. дюйм 220 бар
Насос вентилятора двигателя 1 насоспеременной производительности с наклонной шайбой 1 насоспеременной производительности с наклонной шайбой
Насос гидравлического вентилятора— максимальный расход, гидравлический вентилятор 22.7 галлонов/мин 86 л/мин
Насос контура поворота— максимальный расход — при повороте 127 галлонов/мин 479 л/мин
Насос гидравлического вентилятора 1 насоспеременной производительности с наклонной шайбой 1 насоспеременной производительности с наклонной шайбой
Насос гидравлического вентилятора— максимальное давление— гидравлический вентилятор 1958 фунтов на кв. дюйм 135 бар
Насос контура поворота— максимальное давление— при повороте 5294 фунтов на кв. дюйм 365 бар
Охлаждение гидравлического масла— максимальный расход 284 галлонов/мин 1075 л/мин
Охлаждение гидравлического масла— диаметр вентилятора 40 дюймы 1016 мм
Фильтры (1) Полнопоточные фильтры высокого давления (200 мкм) для силовых гидронасосов Полнопоточные фильтры высокого давления (200 мкм) для силовых гидронасосов
Фильтры (2) Полнопоточные фильтры (20 мкм) контура полного возврата Полнопоточные фильтры (20 мкм) контура полного возврата
Фильтры (3) Напорные фильтры (16 мкм) для контура сервосистемы Напорные фильтры (16 мкм) для контура сервосистемы
Фильтры (4) Полнопоточные фильтры (6 мкм) возвратного контура системы охлаждения двигателя Полнопоточные фильтры (6 мкм) возвратного контура системы охлаждения двигателя
Фильтры (5) Питающий фильтр механизма поворота (15 мкм) Питающий фильтр механизма поворота (15 мкм)
Фильтры (6) Сетчатые фильтры картера насоса (125 мкм) Сетчатые фильтры картера насоса (125 мкм)
Привод механизма поворота платформы Две (2) компактные планетарные трансмиссии с аксиально-поршневыми гидромоторами Две (2) компактные планетарные трансмиссии с аксиально-поршневыми гидромоторами
Стояночный тормоз Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением
Максимальная скорость поворота платформы 4.9 об/мин 4.9 об/мин
Поворотный круг Подшипник с взаимно перпендикулярным расположением роликов и герметичным внутренним механизмом Подшипник с взаимно перпендикулярным расположением роликов и герметичным внутренним механизмом
Особенности (1) Система поворота с замкнутым контуром с функцией регулирования скорости Система поворота с замкнутым контуром с функцией регулирования скорости
Особенности (2) Гидравлический тормоз поворотного механизма, срабатывающий при возврате органа управления в нейтральное положение или переводе органа управления в противоположное положение для более сильного торможения Гидравлический тормоз поворотного механизма, срабатывающий при возврате органа управления в нейтральное положение или переводе органа управления в противоположное положение для более сильного торможения
Особенности (3) Центральная система автоматической смазки обеспечивает подачу смазки во все канавки и внутренние механизмы поворотного кольца Центральная система автоматической смазки обеспечивает подачу смазки во все канавки и внутренние механизмы поворотного кольца
Особенность Доступ с уровня земли Доступ с уровня земли
Оборудование (1) Аварийный останов Аварийный останов
Оборудование (2) Быстроразъемные соединения: дизельное топливо и смазка Быстроразъемные соединения: дизельное топливо и смазка
Скорость хода— 2 ступени— 1-я ступень— максимальная 1.6 миля/ч 2.6 км/ч
Скорость хода— 2 ступени— 2-я ступень— максимальная 2.3 миля/ч 3.7 км/ч
Максимальное тяговое усилие— передний ход 192886 фунт-сила 858 кН
Максимальное тяговое усилие 197157 фунт-сила 877 кН
Максимальное тяговое усилие— задний ход 220987 фунт-сила 983 кН
Преодолеваемый уклон— ходовые редукторы 38°/78% (SAE J1309) 38°/78% (SAE J1309)
Натяжение гусеничной ленты С аккумулятором С аккумулятором
Количество башмаков с каждой стороны 46 46
Количество опорных катков с каждой стороны 9 9
Количество поддерживающих катков с каждой стороны 3 3
Компоненты (1) Кованые башмаки с двойным грунтозацепом Кованые башмаки с двойным грунтозацепом
Компоненты (2) Звенья цепи соединяются при помощи закаленных пальцев и втулок Звенья цепи соединяются при помощи закаленных пальцев и втулок
Компоненты (3) Герметичная конструкция направляющих Postive Pin Retention (PPR2) с нанесением смазки Герметичная конструкция направляющих Postive Pin Retention (PPR2) с нанесением смазки
Компоненты (4) Все рабочие поверхности звездочек, направляющих колес, катков и звеньев гусеничной цепи закалены Все рабочие поверхности звездочек, направляющих колес, катков и звеньев гусеничной цепи закалены
Компоненты (5) Полностью гидравлическая саморегулируемая система натяжения гусениц с гидроаккумулятором Полностью гидравлическая саморегулируемая система натяжения гусениц с гидроаккумулятором
Компоненты (6) Автоматический гидравлический клапан управления замедлителем предотвращает заброс оборотов при движении под уклон Автоматический гидравлический клапан управления замедлителем предотвращает заброс оборотов при движении под уклон
Компоненты (7) Звуковой сигнал хода Звуковой сигнал хода
Компоненты (1) Рабочее место оператора с избыточным давлением и положительной фильтрацией Рабочее место оператора с избыточным давлением и положительной фильтрацией
Компоненты (2) Зеркало с подогревом в кабине Зеркало с подогревом в кабине
Компоненты (3) Сдвижное верхнее стекло двери (левая дверца кабины) Сдвижное верхнее стекло двери (левая дверца кабины)
Компоненты (4) Аварийный молоток для разбивания стекла Аварийный молоток для разбивания стекла
Компоненты (5) Съемное нижнее ветровое стекло с кронштейном для хранения в кабине Съемное нижнее ветровое стекло с кронштейном для хранения в кабине
Компоненты (6) Альтернативные схемы управления при помощи джойстика, включая ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE или SCM Альтернативные схемы управления при помощи джойстика, включая ISO/JIS, BHL, MHI, KOBE или SCM
Компоненты (7) Подстаканник Подстаканник
Компоненты (8) Держатель для документации Держатель для документации
Компоненты (9) Радиоприемник AM/FM Радиоприемник AM/FM
Компоненты (10) Радиоприемник с дополнительным аудиопортом MP3 Радиоприемник с дополнительным аудиопортом MP3
Компоненты (11) Два стереодинамика Два стереодинамика
Компоненты (12) Полка, подходящая для хранения контейнера с едой или ящика для инструментов Полка, подходящая для хранения контейнера с едой или ящика для инструментов
Компоненты (13) Цветной жидкокристаллический дисплей с предупреждающими индикаторами, указателями необходимой замены фильтров/жидкостей и информацией о рабочем времени Цветной жидкокристаллический дисплей с предупреждающими индикаторами, указателями необходимой замены фильтров/жидкостей и информацией о рабочем времени
Компоненты (14) Регулируемый подлокотник Регулируемый подлокотник
Компоненты (15) Консоли джойстиков с регулировкой по высоте Консоли джойстиков с регулировкой по высоте
Компоненты (16) Рычаг нейтрального положения (блокировки) всех органов управления Рычаг нейтрального положения (блокировки) всех органов управления
Компоненты (17) Педали управления со съемными рычагами управления ходом Педали управления со съемными рычагами управления ходом
Компоненты (18) Два разъема питания, 10 А (общая сила тока) Два разъема питания, 10 А (общая сила тока)
Компоненты (19) Многослойное ветровое стекло, остальное остекление из закаленного стекла Многослойное ветровое стекло, остальное остекление из закаленного стекла
Емкость— бочка с консистентной смазкой 18 галл. (США) 68 л
Тип (1) Централизованная система смазки Централизованная система смазки
Тип (2) Смазка автоматически наносится на все шарнирные соединения навесного оборудования (за исключением рычажного механизма ковша) и поворотный подшипник Смазка автоматически наносится на все шарнирные соединения навесного оборудования (за исключением рычажного механизма ковша) и поворотный подшипник
Тип (3) Стандартный смазочный барабан на машине для рычажного механизма ковша Стандартный смазочный барабан на машине для рычажного механизма ковша
Тип (4) Точка заправки смазки доступна с земли Точка заправки смазки доступна с земли
Тип (1) Стрела и рукоять выполнены из сварных элементов коробчатого сечения и устойчивы к скручиванию Стрела и рукоять выполнены из сварных элементов коробчатого сечения и устойчивы к скручиванию
Тип (2) Сталь с высокими показателями устойчивости к растяжению и скручивающим нагрузкам Сталь с высокими показателями устойчивости к растяжению и скручивающим нагрузкам
Тип (3) Стрела и рукоять со снятым остаточным напряжением после сварки Стрела и рукоять со снятым остаточным напряжением после сварки
Тип (4) Поплавковый клапан для функции опускания стрелы Поплавковый клапан для функции опускания стрелы
Оснащение ковша: — специальный футеровочный материал для защиты зон повышенного износа внутри и снаружи; — накладки на кромку ковша; — накладки открылков; — накладки на нижние углы ковша. — специальный футеровочный материал для защиты зон повышенного износа внутри и снаружи; — накладки на кромку ковша; — накладки открылков; — накладки на нижние углы ковша.
Максимальная глубина выемки 26.3 фут 8 м
Максимальный радиус копания 45.6 фут 13.9 м
Максимальная высота копания 41.9 фут 12.8 м
Максимальная высота разгрузки 27.9 фут 8.5 м
Усилие копания на ковше — ISO 120947 фунт-сила 538 кН
Усилие копания на ковше— SAE 112600 фунт-сила 501 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 104761 фунт-сила 466 кН
Усилие копания на рукояти— SAE 98800 фунт-сила 439 кН
Вместимость 1:1 10.6 ярды³ 8.1 м³
Общая ширина 8.8 фут 2682 мм
Количество зубьев 5 5
Система зубьев Cat C70 или M75 Cat C70 или M75
Масса— включая стандартный противоизносный комплект 18521 фунты 8401 кг
Максимальная плотность материала— рыхлый 3030 фунт/ярд³ 1.8 т/м³

6015 Дополнительное оборудование

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Щитки гусеничных лент — по всей длине
  • Щитки гусеничных лент — по центру
  • Ширина гусеничной ленты: – Стандартная: 700 мм (28 дюймов) – Широкая: 900 мм (36 дюймов) – Увеличенной ширины: 1000 мм (39 дюймов)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

  • Устройство облегчения пуска двигателя при низких температурах
  • Комплект для низких температур на 120 В или 240 В
  • Подогреватель топлива
  • Зеркало с подогревом в кабине
  • Варианты смазочных материалов: низкотемпературный, высокотемпературный и Cat Bio HYDO Advanced

ПЛАТФОРМА МАШИНЫ

  • Пакет охлаждения двигателя с алюминиевыми ребрами или медными ребрами Mesabi
  • Светодиодные фонари рабочего освещения
  • Лестница доступа в кабину с приводом под 45°
  • Система контроля с двумя камерами и дополнительным цветным дисплеем

КАБИНА

  • Защитное ограждение оператора (переднее ограждение)
  • Варианты радио Product Link Elite (сотовое, спутниковое, без радио)

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Рукоять 3,4 м (11 футов 2 дюйма) или 4,1 м (13 футов 5 дюймов)

КОВШИ

  • Возможна поставка дополнительных ковшей для различных условий через вашего регионального дилера Cat

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Fleet для наземных работ

    Cat® MineStar Fleet — это единый оптимальный источник информации для управления парком техники. Эту интегрированную систему контроля парка техники и управления им можно использовать с любой машиной или системой для измерения, управления и оптимизации каждого аспекта работ, независимо от их масштаба и типа. Система Fleet предоставляет в режиме реального времени данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры. Она отслеживает местоположение машины и перемещение материала, а также предоставляет оповещения о неверных маршрутах, чтобы гарантировать перемещение в нужное место.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar Fleet — это единый оптимальный источник информации для управления парком техники. Эту интегрированную систему контроля парка техники и управления им можно использовать с любой машиной или системой для измерения, управления и оптимизации каждого аспекта работ, независимо от их масштаба и типа. Система Fleet предоставляет в режиме реального времени данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры. Она отслеживает местоположение машины и перемещение материала, а также предоставляет оповещения о неверных маршрутах, чтобы гарантировать перемещение в нужное место.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Health

    Благодаря регулярному мониторингу состояния оборудования горнодобывающие предприятия могут улучшить прогнозирование технического обслуживания и ремонта. При использовании такого подхода данные о состоянии оборудования играют ключевую роль. Полученные данные позволяют горнодобывающим предприятиям обнаружить потенциальные проблемы задолго до их проявления.

    Своевременный доступ к необходимым данным крайне важен при сборе сведений об эксплуатации оборудования и прогностическом анализе работы машин. Система Cat® MineStar™ Health, которая подключается к машинам и собирает важную информацию, предназначена именно для этого. В пакет MineStar Health входят средства подключения, которые собирают, преобразовывают и передают данные об оборудовании, а также приложения для визуализации, анализа и формирования отчетов о состоянии оборудования.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Благодаря регулярному мониторингу состояния оборудования горнодобывающие предприятия могут улучшить прогнозирование технического обслуживания и ремонта. При использовании такого подхода данные о состоянии оборудования играют ключевую роль. Полученные данные позволяют горнодобывающим предприятиям обнаружить потенциальные проблемы задолго до их проявления.

Своевременный доступ к необходимым данным крайне важен при сборе сведений об эксплуатации оборудования и прогностическом анализе работы машин. Система Cat® MineStar™ Health, которая подключается к машинам и собирает важную информацию, предназначена именно для этого. В пакет MineStar Health входят средства подключения, которые собирают, преобразовывают и передают данные об оборудовании, а также приложения для визуализации, анализа и формирования отчетов о состоянии оборудования.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Terrain для погрузки

    Производительность участка добычи зависит от эффективной погрузки и транспортировки. Cat® MineStar™ Terrain for Loading повышает производительность этих операций, обеспечивая при этом точную обратную связь с ключевым персоналом. Terrain for Loading — это система управления машиной, которая в режиме реального времени передает в кабину данные обо всем: от положения ковша и высоты уступов до рудных тел и объема вырезанного и засыпанного материала. Это позволяет каждому оператору эксплуатировать машину максимально эффективно, что приводит к более рациональному управлению материальными ресурсами, более точному профилированию, уменьшению числа повторных проходов и сокращению износа.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Производительность участка добычи зависит от эффективной погрузки и транспортировки. Cat® MineStar™ Terrain for Loading повышает производительность этих операций, обеспечивая при этом точную обратную связь с ключевым персоналом. Terrain for Loading — это система управления машиной, которая в режиме реального времени передает в кабину данные обо всем: от положения ковша и высоты уступов до рудных тел и объема вырезанного и засыпанного материала. Это позволяет каждому оператору эксплуатировать машину максимально эффективно, что приводит к более рациональному управлению материальными ресурсами, более точному профилированию, уменьшению числа повторных проходов и сокращению износа.

Ознакомиться с технологиями

Галерея изображений

Гидравлический экскаватор для горных работ 6015

Гидравлический экскаватор для горных работ 6015

Гидравлический экскаватор для горных работ 6015

Гидравлический экскаватор для горных работ 6015
Гидравлический экскаватор для горных работ 6015
Гидравлический экскаватор для горных работ 6015

360 View
360 View

Узнайте результаты сравнения 6015 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ