6020 Гидравлические экскаваторы для горных работ 6020
Найти дилераКлючевые характеристики
- Выходная мощность двигателя — SAE J 1995
- 1040 л. с.
- 776 кВт
- Полезная нагрузка ковша
- 23.8 т (США)
- 21.6 т
- Эксплуатационная масса
- 253.8 т (США)
- 230.2 т
Преимущества
Высокая надежность и прочность
Апробированный двигатель Cat C32 с системой очистки отработавших газов без использования DEF и более долговечная ходовая часть
Повышенная на 25% топливная эффективность
Эффективность и снижение затрат по сравнению с лучшим экскаватором в своем классе
Повышение производительности на 10%
Благодаря уменьшенной продолжительности циклов и высокой надежности по сравнению с конкурирующими экскаваторами
Краткий обзор особенностей
Отображение 1-6 из 8
БЕЗОПАСНОСТЬ
- Кабина с сертифицированной конструкцией защиты оператора (верхняя конструкция) и ветровым стеклом с безопасным остеклением.
- Превосходная видимость благодаря положению кабины, которое обеспечивает хороший обзор зон выемки грунта и погрузки, окну в полу, обеспечивающему обзор гусеничных лент, светодиодному освещению и дополнительной системе контроля.
- Несколько аварийных выключателей, в том числе шнуровой выключатель, легко доступный с уровня земли.
- Безопасный доступ в машину и выход из нее благодаря мосткам с нескользящим покрытием, складной лестнице, расположенной под углом 45 градусов, и трем аварийным выходам.
- Безопасное обслуживание благодаря запираемому шкафу с переключателем блокировки стартера и отсечным выключателем аккумуляторной батареи, а также безопасный доступ к компонентам модуля энергетической установки с платформы машины и противовеса.
КАБИНА ОПЕРАТОРА
- Тихая и полностью герметичная кабина с эргономичным сиденьем оператора и органами управления, превосходной изоляцией, распределением воздушных потоков в кабине благодаря мощной системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и большому количеству оптимально расположенных вентиляционных отверстий.
- Легкодоступные эргономичные джойстики с электрогидравлическим сервоприводом обеспечивают динамичный и точный отклик и гарантируют отсутствие гидравлических линий в кабине.
- Улучшенное управление благодаря эргономичным органам джойстикового управления и пяти гидравлическим контурам, которые позволяют одновременно управлять движением двух цилиндров, двумя контурами хода и поворотом.
- Расширенные возможности обучения с запатентованной трехместной конструкцией, приподнятым рабочим местом инструктора и удобными двумя кнопками аварийного останова в кабине.
- Десятидюймовый цветной сенсорный экран высокого разрешения включает средства для облегчения поиска и устранения неисправностей и документацию на машину.
НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
- Улучшенный износ компонентов ходовой части благодаря подвижной трубчатой штанге толкателя, которая обеспечивает равномерный износ направляющих колес и продлевает срок службы компонентов; низкая степень износа системы привода обеспечивается благодаря большому количеству ведущих звездочек, прошедших индукционную закалку; по заказу поставляется комплект для защиты ходовой части при работе на пересеченной местности.
- Эксклюзивная конструкция гусениц Cat с системой принудительного крепления пальца (PPR2) исключает движение пальца и повреждение звена, что обеспечивает надежную герметизацию и максимальный срок службы гусениц.
- Конструкции спроектированы и изготовлены из высокопрочной стали для работы в самых тяжелых условиях копания; проплавные сварные швы профильного и шлифованного типа на критически важных соединениях; стрелы и рукояти со снятым остаточным напряжением после сварки.
- Эффективная независимая система охлаждения масла обеспечивает защиту и продляет срок службы гидравлических компонентов.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- Повышение эффективности до 25% благодаря оптимизации гидросистемы, которая динамически назначает отдельные насосы или группы насосов для обеспечения точного расхода и давления, необходимых для каждой функции гидросистемы.
- Прочный двигатель Cat C32, обладающий непревзойденной производительностью и долговечностью, который доказал свою способность выдерживать сложные условия работы на шахтах по всему миру.
- Двигатель оптимизирован с учетом низкого расхода топлива при частоте вращения не выше 1800 об/мин и позволяет значительно сократить расход топлива за счет интеграции двигателя и машины.
- Максимальное время безотказной работы, отсутствие необходимости в перерывах на регенерацию, в снижении мощности или обслуживании рабочих жидкостей в холодную погоду.
КОВШИ И ОСНАСТКА ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ ОРУДИЙ (GET)
- Ковши и оснастка для землеройных орудий (GET) спроектированы с учетом максимальной прочности и производительности и идеально соответствуют экскаватору и выполняемой задаче.
- Интеграция для работы в составе системы машины помогает достичь высокой производительности и самых низких удельных затрат на тонну.
- Различные варианты размера и комплектов изнашиваемых элементов для идеального соответствия экскаватору и выполняемой задаче.
- Четыре варианта формы наконечников безударной оснастки GET, разработанные специально для модели 6020, не требует специальных инструментов для снятия и установки.
- Комплекты изнашиваемых элементов, защищающие инвестиции, включают особый материал футеровки и межзубьевые сегменты, боковые защитные накладки и кожухи пяты.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
- Расширенные возможности подключения на основе усовершенствованной системы Product Link™ Elite, которая повышает доступность данных, предоставляемых машиной 6020, и позволяет собирать и передавать информацию в локальные или облачные приложения, такие как Cat MineStar™ Solutions Health Office, Health Equipment Insights и Equipment Care Advisor.
- Максимально раннее обнаружение неисправностей с помощью системы Board Control System, которая использует датчики по всей машине для контроля эксплуатационных данных, регистрации неисправностей и звукового и визуального оповещения оператора.
- Заводская подготовка для решений Cat MineStar™ с целым рядом возможностей, отвечающих потребностям любого парка техники.
Характеристики продукции 6020
Общая информация
| Выходная мощность двигателя — SAE J 1995 | 1040 л. с. 776 кВт |
| Полезная нагрузка ковша | 23.8 т (США) 21.6 т |
| Эксплуатационная масса | 253.8 т (США) 230.2 т |
| Примечание | Приведенные выше технические характеристики относятся к конфигурации с обратной лопатой. Также в наличии имеется конфигурация без фронтального рабочего оборудования. Приведенные выше технические характеристики относятся к конфигурации с обратной лопатой. Также в наличии имеется конфигурация без фронтального рабочего оборудования. |
Сервисный центр
| Оборудование (1) |
Быстроразъемные соединения для:– дизельное топливо; – охлаждающая жидкость двигателя; – масло для насоса коробки передач; – моторное масло (масляный поддон); – гидравлическое масло. Быстроразъемные соединения для:– дизельное топливо; – охлаждающая жидкость двигателя; – масло для насоса коробки передач; – моторное масло (масляный поддон); – гидравлическое масло. |
| Оборудование (3) | Световой сигнализатор заполнения гидробака Световой сигнализатор заполнения гидробака |
| Особенности | Сервисный центр, доступные с уровня земли. Сервисный центр, доступные с уровня земли. |
| Оборудование (2) | Розетка Cat для запуска двигателя от внешнего источника питания Розетка Cat для запуска двигателя от внешнего источника питания |
Гидравлическая система с электронной системой управления насосом
| Электронная система управления насосами включает (1) | Электронная система управления ограничением нагрузки Электронная система управления ограничением нагрузки |
| Максимальное давление— при повороте — ускорение | 4495 фунтов на кв. дюйм 310 бар |
| Максимальный поток масла в контуре поворота | 216 галл./мин 783 л/мин |
| Максимальное давление— при повороте — замедление | 5080 фунтов на кв. дюйм 350 бар |
| Максимальное давление — контур хода | 4495 фунтов на кв. дюйм 310 бар |
| Электронная система управления насосами включает (3) | Автоматический возврат силовых гидронасосов к нулевому расходу Автоматический возврат силовых гидронасосов к нулевому расходу |
| Максимальное давление — рабочее оборудование | 4495 фунтов на кв. дюйм 310 бар |
| Емкость гидробака | 740 галл. (США) 2800 л |
| Главные насосы | 6 аксиально-кулачковых насосов переменной производительности 6 аксиально-кулачковых насосов переменной производительности |
| Фильтры (3) | Полнопоточные фильтры (10 мкм) возвратного контура системы охлаждения Полнопоточные фильтры (10 мкм) возвратного контура системы охлаждения |
| Электронная система управления насосами включает (2) | Распределение потока насоса отдельного контура Распределение потока насоса отдельного контура |
| Фильтры (2) | Полнопоточные фильтры (10 мкм) контура полного возврата Полнопоточные фильтры (10 мкм) контура полного возврата |
| Максимальный общий поток масла | 621 галл./мин 2350 л/мин |
| Фильтры (1) | Полнопоточные фильтры высокого давления (100 мкм) для силовых гидронасосов устанавливаются непосредственно после каждого насоса Полнопоточные фильтры высокого давления (100 мкм) для силовых гидронасосов устанавливаются непосредственно после каждого насоса |
| Фильтры (5) | Масляный фильтр коробки передач (40 мкм) Масляный фильтр коробки передач (40 мкм) |
| Общий объем гидравлического масла | 925 галл. (США) 3500 л |
| Электронная система управления насосами включает (5) | Сокращение потока масла силовых гидронасосов при высокой температуре гидравлического масла и двигателя Сокращение потока масла силовых гидронасосов при высокой температуре гидравлического масла и двигателя |
| Электронная система управления насосами включает (4) | Автоматическое снижение частоты вращения двигателя во время перерывов в работе Автоматическое снижение частоты вращения двигателя во время перерывов в работе |
| Особенности (1) | Функция отсечки давления для всех главных насосов Функция отсечки давления для всех главных насосов |
| Фильтры (4) | Напорные фильтры (6 мкм) для контура сервосистемы Напорные фильтры (6 мкм) для контура сервосистемы |
| Особенности (2) | Охлаждение масла редуктора привода насосов Охлаждение масла редуктора привода насосов |
Дизельный двигатель— стандарт Tier 2
| Рабочий объем | 1959 дюймов³ 32 л |
| Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности | 3622 м (11884 фута)— над уровнем моря 3622 м (11884 фута)— над уровнем моря |
| Компоненты (3) | Воздушные фильтры для тяжелых условий эксплуатации Воздушные фильтры для тяжелых условий эксплуатации |
| Объем топливного бака | 951 галл. (США) 3600 л |
| Воздухозабор | Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха |
| Диаметр цилиндров | 5.71 дюймы 145 мм |
| Ход поршня | 6.38 дюймы 162 мм |
| Компоненты (6) | Вместительный топливный бак позволяет работать на машине 24 часа Вместительный топливный бак позволяет работать на машине 24 часа |
| Марка и модель | Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT |
| Число цилиндров | 12 12 |
| Номинальная частота вращения | 1800 мин-1 (1800 об/мин) 1800 мин-1 (1800 об/мин) |
| Компоненты (4) | Двухступенчатый топливный фильтр Двухступенчатый топливный фильтр |
| Компоненты (2) | Управление двигателем с помощью микропроцессора Управление двигателем с помощью микропроцессора |
| Генератор | 275A 275A |
| Компоненты (5) | Дополнительный высокопроизводительный водоотделитель с электрическим топливоподкачивающим насосом Дополнительный высокопроизводительный водоотделитель с электрическим топливоподкачивающим насосом |
| Компоненты (1) | Вентилятор радиатора с гидравлическим приводом с электронным регулированием частоты вращения Вентилятор радиатора с гидравлическим приводом с электронным регулированием частоты вращения |
Навесное оборудование
| Оснащение ковша: |
– Специальный футеровочный материал для защиты зон повышенного износа внутри и снаружи – Накладки на кромку ковша – Накладки открылков – Накладки на нижние углы ковша – Специальный футеровочный материал для защиты зон повышенного износа внутри и снаружи – Накладки на кромку ковша – Накладки открылков – Накладки на нижние углы ковша |
| Тип (5) | Поплавковый клапан для функции опускания стрелы Поплавковый клапан для функции опускания стрелы |
| Тип (3) | Стрела и рукоять со снятым остаточным напряжением после сварки Стрела и рукоять со снятым остаточным напряжением после сварки |
| Тип (1) | Стрела и рукоять выполнены из сварных элементов коробчатого сечения и устойчивы к скручиванию Стрела и рукоять выполнены из сварных элементов коробчатого сечения и устойчивы к скручиванию |
| Тип (4) | Площадки для обслуживания стрелы с ограждением Площадки для обслуживания стрелы с ограждением |
| Тип (2) | Сталь с высокими показателями устойчивости к растяжению и скручивающим нагрузкам Сталь с высокими показателями устойчивости к растяжению и скручивающим нагрузкам |
Система поворота платформы
| Привод механизма поворота платформы | 2 компактных планетарных трансмиссии с аксиально-поршневыми гидромоторами 2 компактных планетарных трансмиссии с аксиально-поршневыми гидромоторами |
| Стояночный тормоз | Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением |
| Поворотный круг | Роликовый подшипник с тремя дорожками качения с герметичным внутренним механизмом Роликовый подшипник с тремя дорожками качения с герметичным внутренним механизмом |
| Особенности (1) | Открытый контур поворота с автоматическим замедлением при перемещении джойстика в нейтральное положение Открытый контур поворота с автоматическим замедлением при перемещении джойстика в нейтральное положение |
| Особенности (2) | Центральная система автоматической смазки обеспечивает подачу смазки во все канавки поворотных колец и внутренние механизмы Центральная система автоматической смазки обеспечивает подачу смазки во все канавки поворотных колец и внутренние механизмы |
| Максимальная скорость поворота платформы | 4.9 об/мин 4.9 об/мин |
Кабина оператора
| Уровень глаз оператора (приблизительно) | 18.04 фут 5.5 м |
| Внутренние размеры кабины — высота | 6.79 фут 2070 мм |
| Внутренние размеры кабины — ширина | 5.33 фут 1625 мм |
| Компоненты (6) | Дополнительное складное сиденье с ремнем безопасности для 3-го человека Дополнительное складное сиденье с ремнем безопасности для 3-го человека |
| Внутренние размеры кабины — длина | 7.32 фут 2230 мм |
| Характеристики новой системы BCS (5) | интерфейсы USB, Lan (TCP/IP) и CAN BUS для экспорта данных. интерфейсы USB, Lan (TCP/IP) и CAN BUS для экспорта данных. |
| Компоненты (10) | Доступ в машину осуществляется при помощи складной лестницы (располагается под углом 45°) с гидравлическим приводом Доступ в машину осуществляется при помощи складной лестницы (располагается под углом 45°) с гидравлическим приводом |
| Компоненты (1) | Большое окно в полу кабины со съемной решеткой для удобства очистки Большое окно в полу кабины со съемной решеткой для удобства очистки |
| Компоненты (2) | Комфортабельное регулируемое сиденье оператора с пневмоподвескойи поясничной опорой, ремнем безопасности, подголовником иподлокотниками Комфортабельное регулируемое сиденье оператора с пневмоподвескойи поясничной опорой, ремнем безопасности, подголовником иподлокотниками |
| Характеристики новой бортовой системы управления (BCS): | Электронный контроль, регистрация данных и система диагностики для сбора информации о важных параметрах работы двигателя, гидравлической системы и системы смазки Электронный контроль, регистрация данных и система диагностики для сбора информации о важных параметрах работы двигателя, гидравлической системы и системы смазки |
| Характеристики новой системы BCS (1) | Прочная приборная панель с большим цветным сенсорным экраном (254 мм/10 дюймов) Прочная приборная панель с большим цветным сенсорным экраном (254 мм/10 дюймов) |
| Компоненты (9) | Роликовые шторки Роликовые шторки |
| Компоненты (7) | Конструкция защиты оператора (защита от камней) соответствуют требованиям стандарта ISO 10262:1998 для верхних защитных конструкций Конструкция защиты оператора (защита от камней) соответствуют требованиям стандарта ISO 10262:1998 для верхних защитных конструкций |
| Компоненты (8) | Ветровое стекло с параллельными стеклоочистителями, имеющими прерывистый режим работы, и стеклоомывателями Ветровое стекло с параллельными стеклоочистителями, имеющими прерывистый режим работы, и стеклоомывателями |
| Характеристики новой системы BCS (4) | Возможность регистрации возникающих неисправностей Возможность регистрации возникающих неисправностей |
| Компоненты (11) | Дополнительная аварийная лестница, близко расположенная к окну аварийного выхода Дополнительная аварийная лестница, близко расположенная к окну аварийного выхода |
| Компоненты (4) | Джойстик, встроенный в регулируемый подлокотник Джойстик, встроенный в регулируемый подлокотник |
| Характеристики новой системы BCS (2) | Вывод на экран функции помощи по поиску и устранению неисправностей Вывод на экран функции помощи по поиску и устранению неисправностей |
| Компоненты (5) | Полноразмерное сиденье инструктора с ремнем безопасности и рабочим столом Полноразмерное сиденье инструктора с ремнем безопасности и рабочим столом |
| Характеристики новой системы BCS (3) | Регистрация графических данных Регистрация графических данных |
| Компоненты (3) | Защитный выключатель на сиденье оператора для автоматической остановки Защитный выключатель на сиденье оператора для автоматической остановки |
Двигатель стандарта Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США
| Полезная мощность согласно SAE J1349 | 1032 л. с. 770 кВт |
| Полная мощность согласно SAE J1995 | 1040 л. с. 776 кВт |
| Модель двигателя | Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT |
Эксплуатационные характеристики
| Эксплуатационная масса | 254 т (США) 230 т |
| Полезная нагрузка ковша | 24 кор. т 22 т |
Автоматическая система смазки
| Тип (2) | Смазка подается на роликовый подшипник поворотной платформы, все шарнирные соединения рабочего оборудования и поворотный подшипник редуктора Смазка подается на роликовый подшипник поворотной платформы, все шарнирные соединения рабочего оборудования и поворотный подшипник редуктора |
| Емкость— бочка с консистентной смазкой | 54 галл. (США) 205 л |
| Тип (3) | Состояние системы и ее неисправности выводятся на дисплей бортовой системы управления Состояние системы и ее неисправности выводятся на дисплей бортовой системы управления |
| Тип (1) | Улучшенная одноконтурная система с гидравлическим насосом для тяжелых условий эксплуатации и электронный контроль времени Улучшенная одноконтурная система с гидравлическим насосом для тяжелых условий эксплуатации и электронный контроль времени |
Охлаждение гидравлического масла
| Особенности (1) | Система охлаждения не зависит от основных контуров, что обеспечивает возможность постоянной регулировки уровня охлаждения при работающемдвигателе Система охлаждения не зависит от основных контуров, что обеспечивает возможность постоянной регулировки уровня охлаждения при работающемдвигателе |
| Особенности (3) | Очень высокая эффективность охлаждения для обеспечения оптимальной температуры масла Очень высокая эффективность охлаждения для обеспечения оптимальной температуры масла |
| Расход масла насосов системы охлаждения | 211 галл./мин 800 л/мин |
| Диаметр— вентилятор | 4.92 фут 1500 мм |
| Особенности (2) | Электронное управление регулируемой подачей масла в охладитель и частотой вращения вентилятора Электронное управление регулируемой подачей масла в охладитель и частотой вращения вентилятора |
Эксплуатационная масса — обратная лопата
| Удельное давление на грунт | 31.9 фунтов на кв. дюйм 22 Н/см² |
| Эксплуатационная масса | 507500 фунты 230200 кг |
| Стандартные башмаки гусениц | 2.62 фут 800 мм |
Дизельный двигатель — для регионов с менее строгим регулированием
| Полезная мощность согласно SAE J1349 | 1032 л. с. 770 кВт |
| Выбросы загрязняющих веществ | Соответствует стандартам КНР на выбросы загрязняющих веществ Stage III для внедорожных машин, эквивалент Tier 2 Соответствует стандартам КНР на выбросы загрязняющих веществ Stage III для внедорожных машин, эквивалент Tier 2 |
| Полная мощность согласно SAE J1995 | 1040 л. с. 776 кВт |
| Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 | 1037 л. с. 774 кВт |
Электрическая система
| Компоненты (1) | Кнопка аварийного останова в кабине, доступная с любого сиденья, также кнопка на модуле двигателя Кнопка аварийного останова в кабине, доступная с любого сиденья, также кнопка на модуле двигателя |
| Реле разъединителя аккумуляторных батарей | Ручной выключатель электропитания и автоматическое реле отключения Ручной выключатель электропитания и автоматическое реле отключения |
| Аккумуляторные батареи (12 В каждая) — последовательная/параллельная установка | 630 А·ч – 24 В 630 А·ч – 24 В |
| Компоненты (3) |
9 светодиодных ламп высокой яркости: – 7 для рабочей зоны – 2 для задней части 9 светодиодных ламп высокой яркости: – 7 для рабочей зоны – 2 для задней части |
| Напряжение в системе | 24 В 24 В |
| Компоненты (6) | 1 проблесковый маячок на крыше кабины 1 проблесковый маячок на крыше кабины |
| Компоненты (5) | 7 светодиодных фонарей для удобства обслуживания 7 светодиодных фонарей для удобства обслуживания |
| Аккумуляторные батареи (12 В каждая) | 6 × 210 А·ч 6 × 210 А·ч |
| Компоненты (2) | Дополнительная кнопка аварийного останова, доступная с уровня земли Дополнительная кнопка аварийного останова, доступная с уровня земли |
| Компоненты (4) | 2 светодиодных прожектора высокой интенсивности для освещения лестницы 2 светодиодных прожектора высокой интенсивности для освещения лестницы |
Дизельный двигатель— стандарт Tier 4 Final
| Марка и модель | Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT |
| Компоненты (2) | Двойной каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC) Двойной каталитический нейтрализатор для дизельных двигателей (DOC) |
| Объем топливного бака | 951 галл. (США) 3600 л |
| Диаметр цилиндров | 5.71 дюймы 145 мм |
| Рабочий объем | 1959 дюймов³ 32 л |
| Ход поршня | 6.38 дюймы 162 мм |
| Число цилиндров | 12 12 |
| Номинальная частота вращения | 1800 мин-1 (1800 об/мин) 1800 мин-1 (1800 об/мин) |
| Компоненты (7) | Двухступенчатый топливный фильтр Двухступенчатый топливный фильтр |
| Компоненты (3) | Топливная система MEUI™-C Топливная система MEUI™-C |
| Компоненты (4) | Вентилятор радиатора с гидравлическим приводом с электронным регулированием частоты вращения Вентилятор радиатора с гидравлическим приводом с электронным регулированием частоты вращения |
| Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности | 2925 м (9600 футов)— над уровнем моря 2925 м (9600 футов)— над уровнем моря |
| Компоненты (1) | Система Cat снижения содержания окислов азота Система Cat снижения содержания окислов азота |
| Генератор | 275A 275A |
| Компоненты (5) | Управление двигателем с помощью микропроцессора Управление двигателем с помощью микропроцессора |
| Воздухозабор | Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха |
| Компоненты (6) | Воздушные фильтры для тяжелых условий эксплуатации Воздушные фильтры для тяжелых условий эксплуатации |
| Компоненты (8) | Дополнительный высокопроизводительный водоотделитель с электрическим топливоподкачивающим насосом Дополнительный высокопроизводительный водоотделитель с электрическим топливоподкачивающим насосом |
| Компоненты (9) | Вместительный топливный бак позволяет работать на машине 24 часа Вместительный топливный бак позволяет работать на машине 24 часа |
Ходовая часть
| Ходовые приводы — с каждой стороны | 1 планетарная трансмиссия и 2 двухступенчатых аксиально-поршневых гидромотора 1 планетарная трансмиссия и 2 двухступенчатых аксиально-поршневых гидромотора |
| Преодолеваемый уклон— ходовые редукторы | Приблизительно 54% Приблизительно 54% |
| Компоненты (3) | Все рабочие поверхности звездочек, направляющих колес, катков и звеньев гусеничной цепи закалены Все рабочие поверхности звездочек, направляющих колес, катков и звеньев гусеничной цепи закалены |
| Поддерживающие катки — с каждой стороны | 3 3 |
| Максимальное тяговое усилие | 265860 фунт-сила 1183 кН |
| Башмаки — с каждой стороны | 45 45 |
| Компоненты (1) | Кованые башмаки с двойным грунтозацепом Кованые башмаки с двойным грунтозацепом |
| Компоненты (2) | Звенья цепи соединяются при помощи закаленных пальцев и втулок Звенья цепи соединяются при помощи закаленных пальцев и втулок |
| Скорость хода — 2-я ступень — максимальная | 1.49 миля/ч 2.4 км/ч |
| Компоненты (6) | Звуковой сигнал хода Звуковой сигнал хода |
| Компоненты (4) | Полностью гидравлическая саморегулируемая система натяжения гусениц с гидроаккумулятором Полностью гидравлическая саморегулируемая система натяжения гусениц с гидроаккумулятором |
| Опорные катки — с каждой стороны | 8 8 |
| Скорость хода — 1-я ступень — максимальная | 0.68 миля/ч 1.1 км/ч |
| Стояночный тормоз | Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим отключением |
| Компоненты (5) | Автоматический гидравлический клапан управления замедлителем предотвращает заброс оборотов при движении под уклон Автоматический гидравлический клапан управления замедлителем предотвращает заброс оборотов при движении под уклон |
Двигатель— сертификат Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США
| Модель двигателя | Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ |
| Полезная мощность согласно SAE J1349 | 1019 л. с. 761 кВт |
| Полная мощность согласно SAE J1995 | 1033 л. с. 771 кВт |
Рабочие диапазоны
| Максимальный радиус копания | 52.17 фут 15.9 м |
| Максимальная глубина выемки | 26.57 фут 8.1 м |
| Максимальная высота копания | 45.6 фут 13.9 м |
Ковш
| Вместимость стандартного ковша — обратная лопата (с "шапкой" 1:1) | 15.7 ярды³ 12 м³ |
Усилия копания
| Максимальное напорное усилие рукояти | 146125 фунты 650 кН |
| Максимальное усилие отрыва | 164050 фунты 730 кН |
Дизельные двигатели — для регионов со строгими требованиями
| Полная мощность согласно SAE J1995 | 1033 л. с. 771 кВт |
| Полезная мощность согласно SAE J1349 | 1019 л. с. 761 кВт |
| Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 | 1024 л. с. 764 кВт |
| Выбросы загрязняющих веществ | Соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final и Stage V на выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final и Stage V на выбросы загрязняющих веществ |
Разное
| Вместимость стандартного ковша | 15.7 ярды³ 12 м³ |
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Видеозаписи
Круговой обзор
Гидравлический экскаватор для горных работ 6020
Горный гидравлический экскаватор Cat 6020: отзывы от клиентов
Представляем гидравлический экскаватор для горных работ Cat 6020
Узнайте результаты сравнения 6020 с популярной продукцией.
- Выходная мощность двигателя — SAE J 1995
- 1040 л. с.
- 776 кВт
- Полезная нагрузка ковша
- 23.8 т (США)
- 21.6 т
- Эксплуатационная масса
- 253.8 т (США)
- 230.2 т
- Выходная мощность двигателя — SAE J 1995
- 824 л. с.
- 615 кВт
- Полезная нагрузка ковша
- 16.1 т (США)
- 14.6 т
- Эксплуатационная масса
- 154.3 т (США)
- 140 т
- Выходная мощность двигателя — SAE J 1995
- 1,649 л. с.
- 1230 кВт
- Полезная нагрузка ковша
- 33 т (США)
- 30 т
- Эксплуатационная масса
- 324 т (США)
- 294 т
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ