637

Скреперы с угольным ковшом 637

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность на маховике — бульдозер/скрепер
425 кВт (570 л. с.) / 216 кВт (290 л. с.)
425 кВт (570 л. с.) / 216 кВт (290 л. с.)
Вместимость ковша скрепера с "шапкой"
50 ярды³
38 м³
Максимальная скорость с грузом
34.7 миля/ч
55.8 км/ч

Обзор

Транспортируйте больше угля

Увеличенные по сравнению со стандартными ковшами колесных тракторов-скреперов длина и высота угольных ковшей 637 позволяют транспортировать с их помощью до 38 м (50 ярдов) насыпного угля низкой плотности. Ковши спроектированы и изготовлены специально для подачи насыпного угля в насыпь и из насыпи в систему подачи.

Преимущества

Повышенный комфорт

Эргономичные органы управления и модернизированный интерьер кабины обеспечивают более комфортабельную и эффективную рабочую среду в течение всей смены.

До 12% Повышенная производительность

Повышенная топливная эффективность и новый блок управления коробкой передач APECS обеспечивают повышение производительности при выполнении большинства работ.

Дополнительная безопасность

Продуктивность и эффективность работы оператора на протяжении всей смены увеличиваются благодаря новым функциям безопасности.

Характеристики продукции 637

Мощность на маховике — бульдозер/скрепер 425 кВт (570 л. с.) / 216 кВт (290 л. с.) 425 кВт (570 л. с.) / 216 кВт (290 л. с.)
Вместимость ковша скрепера с "шапкой" 50 ярды³ 38 м³
Максимальная скорость с грузом 34.7 миля/ч 55.8 км/ч
Ширина резания 11.5 фут 3.51 м
Мощность на маховике — бульдозер 570 л. с. 425 кВт
Габаритная ширина 12.93 фут 3.94 м
Вместимость ковша скрепера с "шапкой" 50 ярды³ 38 м³
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя скрепера 2150 об/мин 2150 об/мин
Шины скрепера 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Максимальная скорость с грузом 34.7 миля/ч 55.8 км/ч
Габаритная длина 609.5 дюймы 15480 мм
Эксплуатационная масса — без груза 117782 фунты 52425 кг
Шины трактора 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Мощность на маховике — скрепер 290 л. с. 216 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Двигатели Cat C9.3 и Cat C18 соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС. Двигатели Cat C9.3 и Cat C18 соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС.
Ширина разворота на 180° по колее 42.59 фут 12.98 м
Модель двигателя бульдозера Cat C18 Cat C18
Модель двигателя скрепера Cat C9.3 Cat C9.3
Геометрическая вместимость ковша скрепера 41 ярды³ 31 м³
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя: бульдозер 1900 об/мин 1900 об/мин
Номинальная грузоподъемность 34472 кг (76000 фунтов) 34,20 тонн (38 амер. тонн) 34472 кг (76000 фунтов) 34,20 тонн (38 амер. тонн)
Вместимость топливного бака скрепера 370 галл. (США) 1400 л
Максимальная глубина резания 17.7 дюймы 450 мм
Максимальная глубина отсыпки 21.1 дюймы 535 мм
Габаритная транспортная высота 13.62 фут 4.15 м
Опускание дуги 2.1 с 2.1 с
Подъем ковша 3.5 с 3.5 с
Выдвижение выталкивателя 8.5 с 8.5 с
Подъем фартука 4 с 4 с
Опускание фартука 3.8 с 3.8 с
Подъем дуги 1.5 с 1.5 с
Опускание ковша 3.5 с 3.5 с
Втягивание выталкивателя 8.5 с 8.5 с
Уровень внешней звуковой мощности Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6393:2008) составляет 118 дБ(A). Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6393:2008) составляет 118 дБ(A).
ROPS/FOPS Соответствие стандартам ISO Соответствие стандартам ISO
Общая ширина машины 155 дюймы 3937 мм
Высота — общая при отправлении 163 дюймы 4140 мм
Габаритная длина машины (стандартная) 609.5 дюймы 15480 мм
Высота — до верха кабины 147 дюймы 3733 мм
Расстояние от заднего моста до задней части машины 95.4 дюймы 2424 мм
Внутренняя ширина ковша 134 дюймы 3404 мм
Ширина — по центру задних шин 96.9 дюймы 2462 мм
Ширина — по внешней стороне шин задних колес 143.2 дюймы 3636 мм
Высота — максимальная высота отвала скрепера 21.2 дюймы 538 мм
Расстояние от моста до вертикального пальца сцепного устройства 20 дюймы 509 мм
Дорожный просвет — бульдозер 26.1 дюймы 664 мм
Ширина — трактор 137.8 дюймы 3499 мм
Расстояние от передней части трактора до передней оси 142.2 дюймы 3612 мм
Колесная база 377 дюймы 9576 мм
Ремень безопасности SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Звуковой сигнал заднего хода ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II
Тормоза ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 для машин массой до 21282 кг (46919 фунтов) ISO 3471:2008 для машин массой до 21282 кг (46919 фунтов)
Система рулевого управления ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Система коробки передач скрепера 12.9 галл. (США) 49 л
Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов: бульдозер 8 галл. (США) 30.5 л
Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов: скрепер 5.8 галл. (США) 22 л
Картер скрепера 6.5 галл. (США) 24.5 л
Система охлаждения скрепера 16.1 галл. (США) 61 л
Топливный бак 370 галл. (США) 1400 л
Система коробки передач бульдозера 29 галл. (США) 110 л
Система охлаждения бульдозера 19.8 галл. (США) 75 л
Гидросистема 37.5 галл. (США) 142 л
Картер трактора 13.7 галл. (США) 52 л
Передача заднего хода коробки передач 6.2 миля/ч 9.9 км/ч
6-я передача коробки передач 19 миля/ч 30.6 км/ч
4-я передача коробки передач 10.5 миля/ч 16.9 км/ч
1-я передача коробки передач 3.4 миля/ч 5.5 км/ч
7-я передача коробки передач 25.7 миля/ч 41.95 км/ч
3-я передача коробки передач 7.7 миля/ч 12.4 км/ч
5-я передача коробки передач 14.1 миля/ч 22.7 км/ч
8-я передача коробки передач 34.7 миля/ч 55.8 км/ч
2-я передача коробки передач 6.2 миля/ч 10 км/ч

637 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут быть различными. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА ― БУЛЬДОЗЕР

  • Двигатель Cat C18 с MEUI™
  • Компрессионный тормоз-замедлитель
  • Электрический стартер, 24В
  • Воздухоочиститель сухого типа с фильтром предварительной очистки
  • Вентилятор с гидроприводом
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Радиатор с алюминиевой сердцевиной, 9 ребер на 1 дюйм.
  • Защита картера
  • Устройство облегчения пуска двигателя, эфир
  • Тормозная система:
    • Основная и вспомогательная, дисковая мокрого типа, гидравлическая
    • Стояночная, гидравлическая, под действием пружины
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Коробка передач:
    • 8-ступенчатая, планетарная, с переключением под нагрузкой
    • Электронная система управления давлением в муфтах (ECPC)
    • ПО APECS
    • Программируемый выбор высшей передачи
    • Фиксация выбранной передачи
    • Блокировка дифференциала
    • Кожух силовой передачи
    • Стандартная функция сокращения степени пробуксовки шин
    • Управление скоростью движения
    • Ограничение скорости движения машины
    • Защита блокировки дифференциала

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА ― СКРЕПЕР

  • Двигатель Cat C9.3
    • Система высокого давления с общей топливораспределительной рампой
    • Автоматический тормоз-замедлитель
  • Электрический стартер, 24В
  • Воздухоочиститель сухого типа с фильтром предварительной очистки
  • Вентилятор, с механическим приводом
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Радиатор с алюминиевой сердцевиной, 9 ребер на 1 дюйм.
  • Система облегчения пуска двигателя, с впрыском эфира
  • Тормозная система:
    • Основная и вспомогательная, сухие тормозные суппорты, гидравлическая
  • Коробка передач:
    • 4-х скоростная (привод гидротрансформатора)
    • Планетарная коробка передач с функцией переключения под нагрузкой

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ― БУЛЬДОЗЕР

  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи (4), 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А, необслуживаемые, повышенной емкости
  • Электрическая система, 24 В
  • Система освещения:
    • Фары, светодиодные
    • Указатели поворота с функцией опасности, светодиодные прожекторы, (2) режущая кромка (1) ковш, боковые галогенные (2)
  • Розетка для пуска/зарядки

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – СКРЕПЕР

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Аккумуляторные батареи (4) 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А, необслуживаемые, повышенной емкости
  • Генератор, 65 А
  • Электрическая система, 24 В
  • Система освещения:
    • Стоп-сигналы, светодиодные
    • Указатели поворота с аварийной сигнализацией, светодиодные

РАБОЧАЯ СРЕДА ОПЕРАТОРА ― БУЛЬДОЗЕР

  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, система отопления, система кондиционирования воздуха, оттаиватель
  • Термостатное управление системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Крючок для одежды
  • Полка для хранения сумки с обедом с фиксатором
  • Соединительный разъем для подключения диагностического прибора (2)
  • Разъемы питания 12 В (2)
  • Блокировка дифференциала (1)
  • Потолочный фонарь с автоматическим включением лампы при открывании двери
  • Электрический звуковой сигнал
  • T-образный рычаг управления навесным оборудованием
  • Зеркало заднего вида
  • Комплект для подключения радиоприемника
  • Кабина с функцией создания избыточного давления и конструкциями ROPS/FOPS.
  • Клавишные переключатели:
    • Фиксатор дроссельной заслонки
    • Стеклоочистители/стеклоомыватели
    • Аварийная световая сигнализация
    • Выбор уровня замедления
    • Фонари рабочего освещения, включение, выключение
    • Информационный режим дисплея системы Messenger
  • Предохранительные кулисные переключатели
  • Ремень безопасности, фиксированный, составной
  • Сиденье, с подвеской Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort серии 3, поворачивается на 30 градусов
  • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
  • Окна, аварийный выход справа
  • Окна, сдвижные
  • Окна, многослойные стекла, на "молнии"
  • Стеклоочистители ветрового и заднего стекол с омывателями
  • Замок двери
  • Дисплей системы Messenger.
  • Имеющиеся датчики и сигнализаторы:
    • Температура охлаждающей жидкости
    • Температура моторного масла
    • Температура гидравлического масла
    • Датчик уровня топлива
    • Стояночный тормоз
    • Блокировка рабочего оборудования
    • Тормозная система
    • Фиксатор дроссельной заслонки
    • Напряжение в системе
    • Вспомогательное рулевое управление
    • Опущенное состояние дуги
    • Автоматический режим эжектора
    • Блокировка дифференциала
    • "Плавающее" положение фартука
    • Фиксация выбранной передачи
    • Амортизатор-сцепка
    • Дальний свет
    • Сигнальная лампа
    • Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин.
    • Выбор передачи

ЖИДКОСТИ

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, -37 °C (-34 °F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - БУЛЬДОЗЕР

  • Усовершенствованный амортизатор-сцепка
  • Гидроаккумуляторы (амортизатор-сцепка) с канадским регистрационным номером (CRN)
  • Устройство для быстрой замены масла
  • Крылья, неметаллические
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Обода (2)
  • Передние буксировочные крюки
  • Замки для защиты от вандализма
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Блокировка рулевого управления

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - СКРЕПЕР

  • Угольный ковш
    • 31м3 (41ярда3), геометрическая
    • 38м3 (50ярда3), с "шапкой"
  • Замки для защиты от вандализма
  • Крылья скрепера
  • Устройство для быстрой замены масла
  • Обода (2)
  • Гидравлические цилиндры с датчиком положения (подъем ковша и фартук)

637 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут быть различными. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

  • Дополнительная система рулевого управления

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Функция Sequence Assist
  • Усовершенствованная система сокращения степени пробуксовки шин

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Камера — WAVS
  • Проблесковый маячок на кабине
  • Звуковой сигнал
  • Звуковой сигнал и проблесковый маячок
  • Группа проводов

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

  • Расположение пленки — США (ANSI)
  • Расположение пленки — международные стандарты (ISO)

Узнайте результаты сравнения 637 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Угольный ковш скрепера 637

Угольный ковш скрепера 637

Угольный ковш скрепера 637

Угольный ковш скрепера 637
Угольный ковш скрепера 637
Угольный ковш скрепера 637

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  637

Просмотреть дополнительные предложения