Настройте свой частичный колесный трактор-скрепер Cat 621

Частичный скрепер 621 Частичные скреперы

Найти дилера

Ключевые характеристики

Двигатель трактора
Cat® C13
Cat® C13
Мощность на маховике — бульдозер
407 л. с.
304 кВт
Максимальная скорость с грузом
33.5 миля/ч
53.9 км/ч

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

КОМФОРТНАЯ РАБОТА

КОМФОРТНАЯ РАБОТА

  • Новая система рулевого управления позволяет управлять машиной с меньшими усилиями.
  • Улучшенный интерьер кабины и эргономичная рабочая среда.
  • Интуитивные и эргономичные органы управления с многофункциональным дисплеем позволяют оператору сконцентрироваться на работе.
  • Поддержание требуемой температуры в кабине с помощью автоматического регулятора температуры.

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

  • Подвеска сиденья Cat Advanced Ride Management (ARM) сокращает конечный ход цилиндра нагрузки для обеспечения более плавного движения.
  • Защита от превышения максимально допустимой частоты вращения двигателя автоматически включается без участия оператора при переходе машины на восьмую передачу. Машина поможет замедлить движение путем отмены управляющего сигнала дроссельной заслонки и активации компрессионного тормоза двигателя.

ПОВЫСЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОВЫСЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

        
  • Система электронного управления коробкой передач повышенной производительности (APECS) позволяет машине лучше использовать мощность двигателя и крутящий момент.
  •     
  • Задайте необходимую максимальную скорость с помощью управления скоростью движения, и машина подберет передачу, которая лучше всего подходит для двигателя и коробки передач, обеспечивая меньший расход топлива во время низкой скорости движения.
  •     
  • Функция ограничения скорости движения машины заменяет функцию выбора высшей передачи.
  •     
  • Функция автоматической остановки двигателя обеспечивает быстрый прогрев коробки передач до рабочей температуры при запуске в холодном климате.

БЕЗОПАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

БЕЗОПАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

  • Новая система доступа в кабину с приводом облегчает вход в кабину и выход из нее.
  • Дополнительная система визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS) обеспечивает повышенную информированность оператора об окружении рабочей площадки.
  • Доступ с уровня земли к местам заправки топливом и нескольким точкам техобслуживания для более простого и безопасного обслуживания.
  • Индикатор ремня безопасности подает визуальные и звуковые оповещения, если ремень безопасности не пристегнут.
  • Широкие тормозные колодки и барабаны улучшают эффективность торможения и меньше изнашиваются.
  • Вспомогательный тормоз автоматически срабатывает при падении давления в контуре рабочего тормоза.
  • Стояночный тормоз с механизмом, который приводится в действие пружиной, выключается при помощи гидропривода и включает рабочий тормоз.

ДИЛЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ПОДДЕРЖКА ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ КОМПАНИИ CAT

  • Полная поддержка со стороны дилера Cat и системы доставки запасных частей.
  • Доступны планы защиты оборудования (EPP) и соглашения о потребительской ценности (CVA).

Характеристики продукции Частичный скрепер 621

Двигатель трактора Cat® C13 Cat® C13
Мощность на маховике — бульдозер 407 л. с. 304 кВт
Примечание Соответствует стандарту на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США или Stage V ЕС, а также эквивалентам стандарта Tier 2 EPA США, Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. Соответствует стандарту на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США или Stage V ЕС, а также эквивалентам стандарта Tier 2 EPA США, Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
Максимальная скорость с грузом 33.5 миля/ч 53.9 км/ч
1-я передача переднего хода 3.1 миля/ч 5 км/ч
2-я передача переднего хода 5.5 миля/ч 8.9 км/ч
3-я передача переднего хода 7.5 миля/ч 12.1 км/ч
4-я передача переднего хода 10.1 миля/ч 16.3 км/ч
5-я передача переднего хода 13.6 миля/ч 21.9 км/ч
6-я передача переднего хода 18.4 миля/ч 29.6 км/ч
7-я передача переднего хода 24.8 миля/ч 39.9 км/ч
8-я передача переднего хода 33.5 миля/ч 53.9 км/ч
Задний ход 5.7 миля/ч 9.2 км/ч
Тормоза ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS: ISO 3471:2008 для машин массой до 17 084 кг (37 664 фунта). FOPS: ISO 3449:2005 уровень II. ROPS: ISO 3471:2008 для машин массой до 17 084 кг (37 664 фунта). FOPS: ISO 3449:2005 уровень II.
Кабина Ремень безопасности: SAE J386:JUN1985 Ремень безопасности: SAE J386:JUN1985
Ширина поворота на 180° 38.6 фут 11.8 м
Топливный бак 216.1 галл. (США) 818 л
Картер двигателя 9.7 галл. (США) 37 л
Коробка передач 25.5 галл. (США) 97 л
Дифференциал 41.7 галл. (США) 158 л
Каждый бортовой редуктор 5 галл. (США) 19 л
Система охлаждения 11 галл. (США) 42 л
Гидробак 21.9 галл. (США) 83 л
Омыватель ветрового стекла 1.3 галл. (США) 5 л
Система охлаждения 16.6 галл. (США) 63.2 л
Дифференциал 44 галл. (США) 168 л
Каждый бортовой редуктор 7.8 галл. (США) 30 л
Топливный бак 430 галл. (США) 1628 л
Коробка передач 31.9 галл. (США) 121 л
Картер двигателя 8.9 галл. (США) 34 л

Частичный скрепер 621 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель Cat® C13 с насосами-форсунками с электронным управлением и механическим приводом (MEUI™)
  • Коробка передач: 8-ступенчатая, планетарная с переключением под нагрузкой, программное обеспечение APECS, программируемый выбор высшей передачи, фиксация выбранной передачи, блокировка дифференциала, кожух силовой передачи, управление скоростью движения, ограничение скорости движения машины
  • Тормоз-замедлитель Cat
  • Электрический стартер, 24В
  • Вентилятор с гидроприводом
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Защита картера
  • Устройство облегчения пуска двигателя, эфир
  • Тормозная система: рабочая и вспомогательная, дисковые маслоохлаждаемые тормоза с гидравлическим приводом; стояночная: тормоза, включающиеся под действием пружины и отключаемые гидроприводом

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор, 115 А
  • Аккумуляторные батареи (4), 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А, необслуживаемые, повышенной емкости
  • Электрическая система, 24 В
  • Система освещения, светодиодная
  • Розетка для пуска/зарядки

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, система отопления, система кондиционирования воздуха, оттаиватель
  • Термостатное управление системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Крючок для одежды
  • Полка для хранения сумки с обедом с фиксатором
  • Соединительный разъем для подключения диагностического прибора (2)
  • Разъемы питания 12 В (2)
  • Блокировка дифференциала
  • Потолочный фонарь с автоматическим включением лампы при открывании двери
  • Электрический звуковой сигнал
  • T-образный рычаг управления навесным оборудованием
  • Комплект для подключения радиоприемника
  • Кабина с функцией создания избыточного давления и конструкциями ROPS/FOPS.
  • Клавишные переключатели: пуск расположенного сзади двигателя, блокировка дроссельной заслонки, стеклоочистители/омыватели, фонари аварийной сигнализации, включение/выключение фонарей рабочего освещения, информационный режим дисплея, дисплей системы Messenger, предохранительные кулисные переключатели, стояночный тормоз
  • Ремень безопасности, фиксированный, составной
  • Окна, сдвижные
  • Стеклоочистители ветрового и заднего стекол с омывателями
  • Окна, многослойные стекла, на "молнии"
  • Зеркало заднего вида
  • Замок двери
  • Дисплей системы Messenger, имеющиеся датчики и сигнализаторы: температура охлаждающей жидкости, температура моторного масла, температура гидравлического масла, температура дизельного сажевого фильтра, уровень топлива, стояночный тормоз, блокировка навесного оборудования, тормозная система, необходимость регенерации, блокировка дроссельной заслонки, напряжение в системе, вспомогательное рулевое управление, опущенное состояние дуги, блокировка дифференциала, "плавающее" положение фартука, фиксация передачи, дальний свет, сигнальная лампа, ЧВД (об/мин), выбор передачи, уровень наполнения дизельного сажевого фильтра
  • Предохранительные кулисные переключатели
  • Сиденье, подвеска Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort серии III, поворачивается на 30 градусов
  • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
  • Окна, аварийный выход справа
  • Дисплей системы Messenger

ЖИДКОСТИ

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, −37 °C (−34 °F)

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Усовершенствованный амортизатор-сцепка
  • Гидроаккумуляторы (тормоз и автоматизатор-сцепка) с канадским регистрационным номером (CRN)
  • Палец тягово-сцепного устройства, передний
  • Крылья, неметаллические
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Топливный бак с системой быстрой заправки

Частичный скрепер 621 Дополнительное оборудование

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Камера: система визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS, Work Area Vision System)
  • Проблесковый маячок на кабине
  • Звуковой сигнал
  • Звуковой сигнал и проблесковый маячок
  • Кожух шкворня
  • Комплект задних колес (набор из 2 шт.)
  • Комплект тяговых брусьев скрепера
  • Группа цилиндра системы рулевого управления (набор из 2 шт.)

Узнайте результаты сравнения Частичный скрепер 621 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

621

водовоз

водовоз

621
водовоз
водовоз