627

Скреперы с открытым ковшом 627

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность на маховике — бульдозер/скрепер
304 кВт (407 л. с.) / 216 кВт (290 л. с.)
304 кВт (407 л. с.) / 216 кВт (290 л. с.)
Вместимость ковша скрепера с "шапкой"
24 ярды³
18.4 м³
Максимальная скорость с грузом
33.5 миля/ч
53.9 км/ч

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

ПОВЫСЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОВЫСЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОВЫСЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

        
  • Усовершенствованная система электронного управления производительностью (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) обеспечивает взаимодействие двигателя и коробки передач на высоком уровне. Благодаря этому взаимодействию мощность и крутящий момент двигателя эффективнее используются машиной. В конечном итоге перемещается больше материала.
  •     
  • Задайте необходимую максимальную скорость с помощью управления скоростью движения, и машина выберет передачу, которая лучше всего подходит для двигателя и коробки передач, снижая расход топлива во время движения с низкой скоростью.
  •     
  • Функция ограничения скорости движения машины заменяет функцию выбора высшей передачи.
  •     
  • Функция Auto-Stall помогает быстро нагреть трансмиссию до рабочей температуры при запуске машины в условиях холодного климата.
  •     
  • Повышайте производительность с помощью системы Cat Payload с
    функцией Sequence Assist.
  •     
  • Функция оценки полезной нагрузки Cat Payload для скреперов представляет собой решение для земляных работ, обеспечивающее оптимальную полезную нагрузку и эффективную работу на площадке. Cat Payload взвешивает груз в процессе работы, используя давление в цилиндре подъема ковша в начале цикла загрузки. Функция Cat Payload оптимизирована для использования с системой Sequence Assist, которая обеспечивает повышение производительности с меньшими трудозатратами со стороны оператора.




КОМФОРТНАЯ РАБОТА

КОМФОРТНАЯ РАБОТА

КОМФОРТНАЯ РАБОТА

        
  • С помощью функции Sequence Assist количество подаваемых оператором команд сокращено до 14 за цикл
    .
  •     
  • Новая система рулевого управления высокого давления позволяет уменьшить усилие
    , необходимое для управления машиной.
  •     
  • Улучшенный интерьер кабины и более эргономичная рабочая среда. Кабина на 21% больше, чем кабина в серии G.
  •     
  • Интуитивные и эргономичные органы управления позволяют оператору сконцентрироваться на работе.
  •     
  • Поддержание требуемой температуры в кабине с помощью автоматического регулятора температуры
    .
БЕЗОПАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

БЕЗОПАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

БЕЗОПАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

 
        
  • Дополнительная система визуального наблюдения за рабочей площадкой [WAVS, Work Area Vision System (дополнительное оборудование)],
    улучшает информирование оператора об окружении на рабочей площадке.
  •     
  • Индикатор ремня безопасности подает визуальные и звуковые оповещения, если ремень безопасности не пристегнут.
  •     
  • Благодаря усовершенствованному амортизатору-сцепке снижаются нагрузки в конце рабочего хода цилиндра за счет определения конца рабочего хода и управления уровнем амортизации. Это сокращает время обслуживания сцепного устройства и улучшает плавность хода для повышения комфорта оператора в тяжелых условиях работы.
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

        
  • Просторная кабина отличается простым, интуитивно понятным управлением и превосходным
    обзором. Кабина удобна для работы в
    течение всей смены.
  •     
  • Подвеска сиденья с функцией усовершенствованного управления ходом Cat (ARM, Advanced Ride Management) сокращает
    конечный ход цилиндра нагрузки для более плавного движения.
  •     
  • Защита от превышения максимально допустимой частоты вращения двигателя включается автоматически без участия оператора
    при переходе машины на восьмую передачу. Машина
    будет помогать в снижении скорости, отменяя
    управляющий сигнал дроссельной заслонки и включая компрессионный тормоз двигателя.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

        
  • Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке.
  •     
  • Технологии Cat GRADE помогают быстрее и с более высокой точностью выполнить план работ по профилированию. Выполняйте работу за меньшее количество циклов обработки и с меньшими усилиями, экономьте время и повышайте прибыль.
  •     
  • Система Product Link™ собирает данные о машине, которые можно просматривать в
    онлайн-режиме в мобильных или веб-приложениях (дополнительное оборудование).
  •     
  • С помощью VisionLink® можно в любое время и из любого места получить доступ к информации. Обращайтесь к ней для принятия обоснованных решений, чтобы снизить затраты, упростить техническое обслуживание, а также повысить производительность и общий уровень безопасности
    на рабочей площадке.
  •     
  • Сократите время обучения неопытных операторов
    с помощью систем Sequence Assist и Load Assist (входят в комплект навесного оборудования Cat Grade).
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

        
  • Регулируемый вентилятор с гидравлическим приводом трактора способствует уменьшению расхода топлива.
  •     
  • Двигатель трактора Cat C13 и скрепера C9.3 соответствует стандартам по выбросам загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США (United States Environmental Protection Agency, ЕРА)
    Tier 4 Final и Stage V ЕС или стандартам Tier 2
    либо эквивалентным стандартам Tier 3 и Stage IIIA ЕС
    , способствуя снижению расхода топлива.
  •     
  • Использование защиты от переполнения тяговых брусьев отводит материал от
    ковша, предотвращая попадание материала между тяговыми брусьями и стенками ковша.
  •     
  • Система Cat Grade Control (дополнительное оборудование) с помощью средств анализа гарантирует, что
    машина не будет резать ниже уровня профиля в зоне резания или переполнять зону отсыпки.

Характеристики продукции 627

Мощность на маховике — бульдозер/скрепер 304 кВт (407 л. с.) / 216 кВт (290 л. с.) 304 кВт (407 л. с.) / 216 кВт (290 л. с.)
Вместимость ковша скрепера с "шапкой" 24 ярды³ 18.4 м³
Максимальная скорость с грузом 33.5 миля/ч 53.9 км/ч
Модель двигателя бульдозера Cat® C13 Cat® C13
Модель двигателя скрепера Cat® C9.3 Cat® C9.3
Примечание (1) Двигатель Cat® C13 соответствует стандартам по выбросам загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США (United States Environmental Protection Agency, ЕРА) Tier 2 и Stage II ЕС или Tier 3 и Stage III ЕС. Двигатель Cat® C13 соответствует стандартам по выбросам загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США (United States Environmental Protection Agency, ЕРА) Tier 2 и Stage II ЕС или Tier 3 и Stage III ЕС.
Примечание (2) Двигатель Cat® C9.3 соответствует стандартам по выбросам загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США (United States Environmental Protection Agency, ЕРА) Tier 2 и Stage II ЕС или Tier 3 и Stage III ЕС. Двигатель Cat® C9.3 соответствует стандартам по выбросам загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США (United States Environmental Protection Agency, ЕРА) Tier 2 и Stage II ЕС или Tier 3 и Stage III ЕС.
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя: бульдозер 2000 об/мин 2000 об/мин
Мощность на маховике — бульдозер 407 л. с. 304 кВт
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя скрепера 2150 об/мин 2150 об/мин
Мощность на маховике — скрепер 290 л. с. 216 кВт
Геометрическая вместимость ковша скрепера 17.1 ярды³ 13 м³
Вместимость ковша скрепера с "шапкой" 24 ярды³ 18.4 м³
Ширина резания 10.3 фут 3.14 м
Максимальная глубина резания 12.4 дюймы 315 мм
Максимальная глубина отсыпки 21.3 дюймы 540 мм
Максимальная скорость с грузом 33.5 миля/ч 53.9 км/ч
Номинальная грузоподъемность 26 127 кг (57 610 фунтов); 26,19 тонны (28,81 тонны) 26 127 кг (57 610 фунтов); 26,19 тонны (28,81 тонны)
Габаритная ширина 11.71 фут 3.57 м
Габаритная транспортная высота 13.22 фут 4.03 м
Шины скрепера 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Шины — привод бульдозера 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Ширина разворота на 180° по колее 38.71 фут 11.8 м
Вместимость топливного бака скрепера 336 галл. (США) 1272 л
Общая ширина машины 141.1 дюймы 3585 мм
Ширина — бульдозер 133.1 дюймы 3381 мм
Внутренняя ширина ковша 120 дюймы 3048 мм
Ширина — по внешней стороне шин задних колес 128.9 дюймы 3275 мм
Высота — общая при отправлении 158.6 дюймы 4029 мм
Высота — до верха кабины 142.6 дюймы 3621 мм
Дорожный просвет — бульдозер 21.9 дюймы 557 мм
Расстояние от передней части бульдозера до передней оси 122.8 дюймы 3119 мм
Расстояние от моста до вертикального пальца сцепного устройства 21.3 дюймы 540 мм
Высота — максимальная высота отвала скрепера 20.5 дюймы 520 мм
Колесная база 314.9 дюймы 7998 мм
Расстояние от заднего моста до задней части машины 114.1 дюймы 2898 мм
Ширина — габаритная ширина машины — с опущенной лестницей 149.2 дюймы 3790 мм
Ширина — по центру задних шин 90.2 дюймы 2290 мм
Габаритная длина машины (стандартная) 551.8 дюймы 14015 мм
Длина — максимальная (тяга-толкание) 613.2 дюймы 15576 мм
1-я передача коробки передач 3.1 миля/ч 5 км/ч
2-я передача коробки передач 5.5 миля/ч 8.9 км/ч
3-я передача коробки передач 7.5 миля/ч 12.1 км/ч
4-я передача коробки передач 10.1 миля/ч 16.3 км/ч
5-я передача коробки передач 13.6 миля/ч 21.9 км/ч
6-я передача коробки передач 18.4 миля/ч 29.6 км/ч
7-я передача коробки передач 24.8 миля/ч 39.9 км/ч
8-я передача коробки передач 33.5 миля/ч 53.9 км/ч
Передача заднего хода коробки передач 5.7 миля/ч 9.2 км/ч
Габаритная длина (с опущенной дугой) 51.1 фут 15.58 м
Эксплуатационная масса — без груза 92980 фунты 42168 кг
Уровень внешнего шума Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6393) составляет 116 дБ(A). Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6393) составляет 116 дБ(A).
ROPS/FOPS Соответствие стандартам ISO Соответствие стандартам ISO
Картер бульдозера 8.08 галл. (США) 30.58 л
Система коробки передач бульдозера 24.76 галл. (США) 93 л
Система охлаждения бульдозера 11.89 галл. (США) 45 л
Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов: бульдозер 8.1 галл. (США) 30.5 л
Топливный бак 336.03 галл. (США) 1272 л
Гидросистема 21.926 галл. (США) 83 л
Картер скрепера 7.3968 галл. (США) 28 л
Система коробки передач скрепера 12.944 галл. (США) 49 л
Система охлаждения скрепера 16.114 галл. (США) 61 л
Охлаждение тормозов (скрепер) 8.7 галл. (США) 33.00 л
Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов: скрепер 5.8 галл. (США) 22 л
Примечание * При наличии * При наличии
Дифференциал 41.7 галл. (США) 34 л
Каждый бортовой редуктор 5 галл. (США) 19 л
Дифференциал 41.7 галл. (США) 34 л
Каждый бортовой редуктор 5 галл. (США) 19 л
Габаритная длина 45.9 фут 14.02 м
Эксплуатационная масса — без груза 90213 фунты 40913 кг
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 для машин массой до 17 084 кг (37 664 фунтов) ISO 3471:2008 для машин массой до 17 084 кг (37 664 фунтов)
Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II
Тормоза ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Система рулевого управления ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Ремень безопасности SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Звуковой сигнал заднего хода ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Примечания * При наличии дополнительного вспомогательного рулевого управления. * При наличии дополнительного вспомогательного рулевого управления.
Подъем ковша 3 с 3 с
Подъем фартука 2.95 с 2.95 с
Выдвижение выталкивателя 5.2 с 5.2 с
Подъем дуги 1.8 с 1.8 с
Втягивание выталкивателя 6.7 с 6.7 с
Опускание дуги 3.2 с 3.2 с
Опускание фартука 3.8 с 3.8 с
Опускание ковша 3.5 с 3.5 с

627 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА ― БУЛЬДОЗЕР

  • Cat C13
  • Тормоз-замедлитель Cat
  • Электрический стартер, 24 В
  • Воздухоочиститель сухого типа с фильтром предварительной очистки
  • Вентилятор с гидроприводом
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Радиатор с алюминиевой сердцевиной, 9 ребер на 1 дюйм.
  • Защита картера
  • Глушитель (только для двигателей, эксплуатируемых в нерегулируемых или слаборегулируемых регионах)
  • Устройство облегчения пуска двигателя, эфир
  • Тормозная система
    – Рабочая и вспомогательная: дисковые маслоохлаждаемые тормоза с гидравлическим приводом
    – Стояночная: тормоза, включающиеся под действием пружины и отключаемые гидроприводом
    – Блокировка дроссельной заслонки
  • Коробка передач
    – 8-ступенчатая, планетарная с переключением под нагрузкой
    – Электронная система управления давлением в муфтах (ECPC)
    – Программное обеспечение APECS
    – Программируемый выбор высшей передачи
    – Фиксация выбранной передачи
    – Блокировка дифференциала
    – Кожух силовой передачи
    – Устройство сокращения пробуксовки в стандартной комплектации
    – Управление скоростью движения
    – Ограничение скорости движения машины
    – Защита блокировки дифференциала

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА ― СКРЕПЕР

  • Двигатель Cat C9.3 с топливным насосом высокого давления:
    – Общая топливораспределительная рампа
    – Тормоз двигателя Cat
    – Электрический стартер, 24 В
    – Вентилятор, трансмиссия
    – Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
    – Глушитель (только для двигателей, эксплуатируемых в регионах с менее строгими нормативными требованиями либо в регионах, в которых такие требования отсутствуют)
    – Устройство облегчения пуска двигателя, эфир
  • Тормозная система
    – Основная и вспомогательная: дисковые маслоохлаждаемые тормоза с гидравлическим приводом
    – 4-скоростная (гидротрансформаторный привод)
    – Планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ― БУЛЬДОЗЕР

  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи (4), 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А, необслуживаемые, повышенной емкости
  • Электрическая система, 24 В
  • Система освещения
    – Фары, галогенные, 3×3
    – Указатели поворота с аварийной сигнализацией, светодиодные прожекторы, (2) режущей кромки, 3×3, (1) ковша, 3×3, боковые галогенные, (2) 3×3 галогенные
  • Розетка для пуска/зарядки

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – СКРЕПЕР

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, 65 А
  • Аккумуляторные батареи (4), 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А, необслуживаемые, повышенной емкости
  • Система освещения
    – Стоп-сигналы, светодиодные
    – Указатели поворота с аварийной сигнализацией, светодиодные
  • Розетка для пуска/зарядки

РАБОЧАЯ СРЕДА ОПЕРАТОРА ― БУЛЬДОЗЕР

  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, система отопления, система кондиционирования воздуха, оттаиватель
  • Термостатное управление системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Крючок для одежды
  • Полка для хранения сумки с обедом с фиксатором
  • Соединительный разъем для подключения диагностического прибора (2)
  • Разъемы питания 12 В (2)
  • Блокировка дифференциала (1)
  • Потолочный фонарь с автоматическим включением лампы при открывании двери
  • Электрический звуковой сигнал
  • T-образный рычаг управления навесным оборудованием
  • Зеркало заднего вида
  • Комплект для подключения радиоприемника
  • Кабина с функцией создания избыточного давления и конструкциями ROPS/FOPS.
  • Клавишные переключатели
    – Запуск расположенного сзади двигателя
    – Блокировка дроссельной заслонки
    – Стеклоочистители/омыватели
    – Фонари аварийной сигнализации
    – Выбор уровня замедления
    – Включение/выключение фонарей рабочего освещения
    – Информационный режим дисплея системы Messenger
  • Предохранительные кулисные переключатели
    – Управление рекуперацией
    – Стояночный тормоз
  • Ремень безопасности, фиксированный, составной
  • Сиденье, с подвеской с функцией усовершенствованного управления ходом Cat (ARM, Advanced Ride Management), Cat Comfort серии 3, поворачивается на 30 градусов
  • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
  • Окна, аварийный выход справа
  • Окна, сдвижные
  • Окна, многослойные стекла, на "молнии"
  • Стеклоочистители ветрового и заднего стекол с омывателями
  • Замок двери
  • Дисплей системы Messenger.
  • Индикаторы, включая аварийные
    – Температура охлаждающей жидкости
    – Температура моторного масла
    – Температура гидравлического масла
    – Уровень топлива
    – Стояночный тормоз
    – Блокировка навесного оборудования
    – Тормозная система
    – Необходимость регенерации
    – Блокировка дроссельной заслонки
    – Напряжение в системе
    – Вспомогательная система рулевого управления
    – Опущенное состояние дуги
    – Блокировка дифференциала
    – "Плавающее" положение фартука
    – Фиксация передачи
    – Амортизатор-сцепка
    – Дальний свет
    – Сигнальная лампа
    – Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин
    – Выбор передачи

ЖИДКОСТИ

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, -37 °C (-34 °F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - БУЛЬДОЗЕР

  • Усовершенствованный амортизатор-сцепка
  • Гидроаккумуляторы (амортизатор-сцепка) с канадским регистрационным номером (CRN)
  • Устройство для быстрой замены масла
  • Крылья, неметаллические
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Обода (2)
  • Палец тягово-сцепного устройства, передний
  • Замки для защиты от вандализма
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ― СКРЕПЕР

  • Ковш
    – 18,4 м³ (24 ярда³), с "шапкой"
    – 14,1 м³ (18,4 ярда³), геометрич.
    – Быстрая замена масла
    – Антивандальная защита
    – Защита от перенаполнения
    – Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Гидравлические цилиндры с датчиком положения (подъем ковша и фартук)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

  • Модификации бульдозера/скрепера
    с тягой-толканием
  • Топливная система
    с системой быстрой заправки

627 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

  • Дополнительная система рулевого управления

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Функция Sequence Assist
  • Load Assist
  • Система нивелирования Cat с функцией Load Assist
  • Установка системы Product Link™

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Камера — WAVS
  • Блокировка рулевого управления, внешняя
  • Проблесковый маячок на кабине
  • Звуковой сигнал
  • Звуковой сигнал и проблесковый маячок
  • Группа проводов
  • Табличка с датой выпуска

ФОНАРИ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

  • Ксеноновое рабочее освещение

КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  • Система охлаждения, для высокой температуры окружающей среды, для стран с высокими экологическими требованиями
  • Система охлаждения, для низкой температуры окружающей среды, для стран с высокими экологическими требованиями
  • Система охлаждения, для высокой температуры окружающей среды, для стран с низкими экологическими требованиями
  • Система охлаждения, для низкой температуры окружающей среды, для стран с низкими экологическими требованиями

ФИЛЬТР

  • Фильтр предварительной очистки кабины

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

  • Расположение пленки — США (ANSI)
  • Расположение пленки — международные стандарты (ISO)

Узнайте результаты сравнения 627 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Скрепер с открытым ковшом 627

Скрепер с открытым ковшом 627

Скрепер с открытым ковшом 627

Скрепер с открытым ковшом 627

Скрепер с открытым ковшом 627

Скрепер с открытым ковшом 627

Скрепер с открытым ковшом 627
Скрепер с открытым ковшом 627
Скрепер с открытым ковшом 627
Скрепер с открытым ковшом 627
Скрепер с открытым ковшом 627
Скрепер с открытым ковшом 627

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  627

Просмотреть дополнительные предложения