637

Скреперы с открытым ковшом 637

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность на маховике — бульдозер/скрепер
570 л. с.
425 кВт
Вместимость ковша скрепера с "шапкой"
34 ярды³
26 м³
Максимальная скорость с грузом
34.7 миля/ч
55.8 км/ч

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Увеличьте производительность

Увеличьте производительность

Увеличьте производительность

        
  • Усовершенствованная система электронного управления производительностью (APECS) обеспечивает взаимодействие двигателя и коробки передач на высоком уровне. Благодаря этому взаимодействию мощность и крутящий момент двигателя эффективнее используются машиной. В конечном итоге перемещается больше материала.
  •     
  • Задайте необходимую максимальную скорость с помощью управления скоростью движения, и машина выберет передачу, которая лучше всего подходит для двигателя и коробки передач, снижая расход топлива во время движения с низкой скоростью.
  •     
  • Функция ограничения скорости машины заменяет функцию выбора высшей передачи, позволяя машине найти правильную передачу, наиболее подходящую для двигателя и коробки передач. Выбор правильной передачи при перемещении груза в большинстве случаев приводит к снижению коэффициента нагрузки двигателя и расхода топлива.
  •     
  • Быстрый прогрев коробки передач до рабочей температуры при первом запуске в холодном климате с помощью функции автоматической остановки двигателя.
  •     
  • Функция оценки полезной нагрузки Cat Payload для скреперов представляет собой решение для земляных работ, обеспечивающее оптимальную полезную нагрузку и эффективную работу на площадке. Cat Payload взвешивает груз в процессе работы, используя давление в цилиндре подъема ковша в начале цикла загрузки. Функция Cat Payload оптимизирована для использования с системой Sequence Assist, которая обеспечивает повышение производительности с меньшими трудозатратами со стороны оператора. Машины, заказанные с системой Sequence Assist, также оснащаются автоматической функцией Cat Payload.











Комфортная работа

Комфортная работа

Комфортная работа

        
  • С помощью функции Sequence Assist количество подаваемых оператором команд сокращено до 14 за цикл.
  •     
  • Новая система рулевого управления высокого давления позволяет сократить усилия при управлении машиной. Улучшенный интерьер кабины и более эргономичная рабочая среда. Кабина на 21% больше, чем кабина в серии G.
  •     
  • Интуитивные и эргономичные органы управления позволяют оператору сконцентрироваться на работе.
  •     
  • Поддержание требуемой температуры в кабине с помощью
    автоматического регулятора температуры.




Безопасная конструкция

Безопасная конструкция

Безопасная конструкция


        
  • Дополнительная система визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS) улучшает информирование оператора об окружении на рабочей площадке.
  •     
  • Новая система доступа в кабину с приводом облегчает доступ в кабину и выход из нее (дополнительное оборудование).
  •     
  • Индикатор ремня безопасности подает визуальные и звуковые оповещения, если ременьбезопасности не пристегнут.
  •     
  • Благодаря усовершенствованному амортизатору-сцепке снижаются нагрузки в конце рабочего хода цилиндра за счет определения конца рабочего хода и управления уровнем амортизации. Это сокращает время обслуживания сцепного устройства и улучшает плавность хода для повышения комфорта оператора в тяжелых условиях работы.
  •     
  • Удобный доступ с уровня земли к заливной горловине топливного бака, топливным фильтрам трактора и масляному фильтру двигателя трактора.




Простота эксплуатации

Простота эксплуатации

Простота эксплуатации

        
  • Просторная кабина отличается простым, интуитивно понятным управлением и превосходным обзором. Кабина удобна для работы в течение всей смены.
  •     
  • Подвеска сиденья Cat Advanced Ride Management (ARM) сокращает конечный ход цилиндра нагрузки для обеспечения более плавного движения.
  •     
  • Защита от превышения максимально допустимой частоты вращения двигателя автоматически включается без участия оператора при переходе машины на восьмую передачу. Машина поможет замедлить движение, отменив управляющий сигнал дроссельной заслонки и активации компрессионного тормоза двигателя.






Интегрированные технологии Cat

Интегрированные технологии Cat

Интегрированные технологии Cat

        
  • Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке.
  •     
  • Технологии Cat GRADE помогают быстрее и с более высокой точностью выполнить план работ по профилированию. Выполняйте работу за меньшее количество циклов обработки и с меньшими усилиями, экономьте время и повышайте прибыль.
  •     
  • Система Product Link™ собирает данные о машине, которые можно просматривать в онлайн-режиме
    в мобильных или веб-приложениях (дополнительное оборудование).
  •     
  • С помощью VisionLinkTM можно в любое время и из любого места получить доступ к информации. Обращайтесь к ней для принятия обоснованных решений, чтобы снизить затраты, упростить техническое обслуживание, а также повысить производительность и общий уровень безопасности на
    рабочей площадке.
  •     
  • Сократите время обучения неопытных операторов с помощью систем
    Sequence Assist и Load Assist (входят в комплект навесного оборудования Cat Grade
    ).
  •     







Эффективное выполнение работ

Эффективное выполнение работ

Эффективное выполнение работ

        
  • Новый регулируемый вентилятор с гидравлическим приводом бульдозера способствует уменьшению расхода
    топлива.
  •     
  • Использование защиты от переполнения тяговых брусьев отводит материал от ковша, предотвращая попадание материала между
    тяговыми брусьями и стенками ковша.
  •     
  • Система Cat Grade (дополнительное навесное оборудование) с помощью интеллектуальных функций гарантирует, что машина не будет резать ниже уровня профиля в зоне резания или переполнять зону отсыпки.






Характеристики продукции 637

Мощность на маховике — бульдозер/скрепер 570 л. с. 425 кВт
Вместимость ковша скрепера с "шапкой" 34 ярды³ 26 м³
Максимальная скорость с грузом 34.7 миля/ч 55.8 км/ч
Выбросы загрязняющих веществ Двигатели Cat® C9.3 и C18 соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 2 EPA США и Stage II ЕС. Двигатели Cat® C9.3 и C18 соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 2 EPA США и Stage II ЕС.
Модель двигателя бульдозера Cat® C18 Cat® C18
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя: бульдозер 1900 об/мин 1900 об/мин
Мощность на маховике — бульдозер 570 л. с. 425 кВт
Модель двигателя скрепера Cat® C9.3 ACERT Cat® C9.3 ACERT
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя скрепера 2150 об/мин 2150 об/мин
Мощность на маховике — скрепер 289 л. с. 215 кВт
1-я передача коробки передач 3.4 миля/ч 5.5 км/ч
2-я передача коробки передач 6.2 миля/ч 10 км/ч
3-я передача коробки передач 7.7 миля/ч 12.4 км/ч
4-я передача коробки передач 10.5 миля/ч 16.9 км/ч
5-я передача коробки передач 14.1 миля/ч 22.7 км/ч
6-я передача коробки передач 19 миля/ч 30.6 км/ч
7-я передача коробки передач 25.7 миля/ч 41.95 км/ч
8-я передача коробки передач 34.7 миля/ч 55.8 км/ч
Передача заднего хода коробки передач 6.2 миля/ч 9.9 км/ч
Реальные колеса (каждое) 2.37 галл. (США) 9 л
Картер бульдозера 13.7 галл. (США) 52 л
Система коробки передач бульдозера 29 галл. (США) 110 л
Система охлаждения бульдозера 18,75 галл. (США) 71 л
Система охлаждения скрепера 10.8 галл. (США) 41 л
Гидросистема 37.5 галл. (США) 142 л
Картер скрепера 6.5 галл. (США) 24.5 л
Реагент-восстановитель (DEF)* 8 галл. (США) 30.5 л
Жидкость для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (DEF) 5.8 галл. (США) 22 л
Система коробки передач скрепера 12.9 галл. (США) 49 л
Топливный бак 370 галл. (США) 1400 л
Общая ширина машины 155 дюймы 3937 мм
Ширина — габаритная ширина машины — с опущенной лестницей 152.7 дюймы 3878 мм
Ширина — бульдозер 137.8 дюймы 3499 мм
Ширина — по центру задних шин 96.9 дюймы 2462 мм
Внутренняя ширина ковша 134 дюймы 3404 мм
Внешняя ширина ковша (транспортировочная ширина) 143.1 дюймы 3635 мм
Высота — общая при отправлении 163.2 дюймы 4145 мм
Высота — до верха кабины 9.8 дюймы 3805 мм
Расстояние от передней части бульдозера до передней оси 142.2 дюймы 3612 мм
Дорожный просвет — бульдозер 26.1 дюймы 664 мм
Расстояние от моста до вертикального пальца сцепного устройства 20 дюймы 509 мм
Высота — максимальная высота отвала скрепера 20 дюймы 510 мм
Колесная база 346.8 дюймы 8808 мм
Габаритная длина машины (стандартная) 597 дюймы 15164 мм
Длина — максимальная (тяга-толкание) 655.1 дюймы 16640 мм
Расстояние от заднего моста до задней части машины 90.2 дюймы 2292 мм
Увеличенный толкающий блок (тяга-толкание) 108 дюймы 2744 мм
Ширина — по внешней стороне шин задних колес 143.2 дюймы 3636 мм
Габаритная длина 49.34 фут 15.04 м
Эксплуатационная масса — без груза 114950 фунты 52140 кг
Габаритная ширина 12.93 фут 3.94 м
Габаритная транспортная высота 13.62 фут 4.15 м
Геометрическая вместимость ковша скрепера 24 ярды³ 18.3 м³
Вместимость ковша скрепера с "шапкой" 34 ярды³ 26 м³
Номинальная грузоподъемность 37200 кг (82200 фунтов); 37,2 тонны (41,1 амер. т) 37200 кг (82200 фунтов); 37,2 тонны (41,1 амер. т)
Ширина резания 11.50 фут 3.51 м
Максимальная глубина резания 17.7 дюймы 450 мм
Максимальная скорость с грузом 34.7 миля/ч 55.8 км/ч
Максимальная глубина отсыпки 21.1 дюймы 535 мм
Ширина разворота на 180° по колее 40.12 фут 12.23 м
Шины бульдозера 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Шины скрепера 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Вместимость топливного бака скрепера 370 галл. (США) 1400 л
Эксплуатационная масса — без груза 119060 фунты 54005 кг
Габаритная длина (с опущенной дугой) 54.59 фут 16.64 м
ROPS/FOPS Конструкции ROPS/FOPS соответствуют требованиям стандартов ISO. Конструкции ROPS/FOPS соответствуют требованиям стандартов ISO.
Уровень внешнего шума Внешний уровень звуковой мощности для машины в стандартной комплектации (ISO 6393) составляет 119 дБ(A). Внешний уровень звуковой мощности для машины в стандартной комплектации (ISO 6393) составляет 119 дБ(A).
Ремень безопасности SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Тормоза ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 для машин массой до 21282 кг (46919 фунтов) ISO 3471:2008 для машин массой до 21282 кг (46919 фунтов)
Система рулевого управления ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Звуковой сигнал заднего хода ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Подъем ковша 3.5 с 3.5 с
Опускание ковша 3.5 с 3.5 с
Подъем фартука 4 с 4 с
Опускание фартука 3.8 с 3.8 с
Выдвижение выталкивателя 8.5 с 8.5 с
Втягивание выталкивателя 8.5 с 8.5 с
Подъем дуги 1.5 с 1.5 с
Опускание дуги 2.1 с 2.1 с
Топливный бак 1400 л 370 галл. (США)

637 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА ― БУЛЬДОЗЕР

  • Двигатель Cat® C18 с MEUI™
  • Компрессионный тормоз-замедлитель
  • Электрический стартер, 24В
  • Воздухоочиститель сухого типа с фильтром предварительной очистки
  • Вентилятор с гидроприводом
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Радиатор с алюминиевой сердцевиной, 9 ребер на 1 дюйм.
  • Защита картера
  • Устройство облегчения пуска двигателя, эфир
  • Тормозная система:
    • Основная и вспомогательная, дисковая мокрого типа, гидравлическая
    • Стояночная, гидравлическая, под действием пружины
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Коробка передач:
    • 8-ступенчатая, планетарная, с переключением под нагрузкой
    • Электронная система управления давлением в муфтах (ECPC)
    • ПО APECS
    • Программируемый выбор высшей передачи
    • Фиксация выбранной передачи
    • Блокировка дифференциала
    • Кожух силовой передачи
    • Стандартная функция сокращения степени пробуксовки шин
    • Управление скоростью движения
    • Ограничение скорости движения машины
    • Защита блокировки дифференциала

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА ― СКРЕПЕР

  • Двигатель Cat® C9.3:
    • Система высокого давления с общей топливораспределительной рампой
    • Автоматический тормоз-замедлитель
  • Электрический стартер, 24В
  • Воздухоочиститель сухого типа с фильтром предварительной очистки
  • Вентилятор, с механическим приводом
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Радиатор с алюминиевой сердцевиной, 9 ребер на 1 дюйм.
  • Система облегчения пуска двигателя, с впрыском эфира
  • Тормозная система:
    • Основная и вспомогательная, сухие тормозные суппорты, гидравлическая
  • Коробка передач:
    • 4-х скоростная (привод гидротрансформатора)
    • Планетарная коробка передач с функцией переключения под нагрузкой

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ― БУЛЬДОЗЕР

  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи (4), 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А, необслуживаемые, повышенной емкости
  • Электрическая система, 24 В
  • Система освещения:
    • Фары, светодиодные
    • Указатели поворота с функцией опасности, светодиодные прожекторы, (2) режущая кромка (1) ковш, боковые галогенные (2)
  • Розетка для пуска/зарядки

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – СКРЕПЕР

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Аккумуляторные батареи (4), 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А, необслуживаемые, повышенной емкости
  • Генератор, 65 А
  • Электрическая система, 24 В
  • Система освещения:
    • Стоп-сигналы, светодиодные
    • Указатели поворота с аварийной сигнализацией, светодиодные

РАБОЧАЯ СРЕДА ОПЕРАТОРА ― БУЛЬДОЗЕР

  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, система отопления, система кондиционирования воздуха, оттаиватель
  • Термостатное управление системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Крючок для одежды
  • Полка для хранения сумки с обедом с фиксатором
  • Соединительный разъем для подключения диагностического прибора (2)
  • Разъемы питания 12 В (2)
  • Блокировка дифференциала (1)
  • Потолочный фонарь с автоматическим включением лампы при открывании двери
  • Электрический звуковой сигнал
  • T-образный рычаг управления навесным оборудованием
  • Зеркало заднего вида
  • Комплект для подключения радиоприемника
  • Кабина с функцией создания избыточного давления и конструкциями ROPS/FOPS.
  • Клавишные переключатели:
    • Фиксатор дроссельной заслонки
    • Стеклоочистители/стеклоомыватели
    • Аварийная световая сигнализация
    • Выбор уровня замедления
    • Фонари рабочего освещения, включение, выключение
    • Информационный режим дисплея системы Messenger
  • Предохранительные кулисные переключатели
  • Ремень безопасности, фиксированный, составной
  • Сиденье, с подвеской Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort серии 3, поворачивается на 30 градусов
  • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
  • Окна, аварийный выход справа
  • Окна, сдвижные
  • Окна, многослойные стекла, на "молнии"
  • Стеклоочистители ветрового и заднего стекол с омывателями
  • Замок двери
  • Дисплей системы Messenger.
  • Имеющиеся датчики и сигнализаторы:
    • Температура охлаждающей жидкости
    • Температура моторного масла
    • Температура гидравлического масла
    • Датчик уровня топлива
    • Стояночный тормоз
    • Блокировка рабочего оборудования
    • Тормозная система
    • Фиксатор дроссельной заслонки
    • Напряжение в системе
    • Вспомогательное рулевое управление
    • Опущенное состояние дуги
    • Автоматический режим эжектора
    • Блокировка дифференциала
    • "Плавающее" положение фартука
    • Фиксация выбранной передачи
    • Амортизатор-сцепка
    • Дальний свет
    • Сигнальная лампа
    • Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин.
    • Выбор передачи

ЖИДКОСТИ

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, -37 °C (-34 °F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - БУЛЬДОЗЕР

  • Усовершенствованный амортизатор-сцепка
  • Гидроаккумуляторы (амортизатор-сцепка) с канадским регистрационным номером (CRN)
  • Устройство для быстрой замены масла
  • Крылья, неметаллические
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Обода (2)
  • Передние буксировочные крюки
  • Замки для защиты от вандализма
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Блокировка рулевого управления

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ― СКРЕПЕР

  • Ковш:
    • 18,3м3 (24ярда3), геометрическая
    • 26м3 (34ярда3), с "шапкой"
  • Замки для защиты от вандализма
  • Крылья скрепера
  • Защита от переполнения
  • Устройство для быстрой замены масла
  • Обода (2)
  • Гидравлические цилиндры с датчиком положения (подъем ковша и фартук)

637 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

  • Дополнительная система рулевого управления

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Система Sequence Assist с функцией оценки полезной нагрузки
  • Load Assist
  • Система нивелирования Cat с функцией Load Assist
  • Усовершенствованная система сокращения степени пробуксовки шин

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Камера — система визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS, Work Area Vision System)
  • Проблесковый маячок на кабине
  • Звуковой сигнал
  • Звуковой сигнал и проблесковый маячок
  • Группа проводов
  • В спаренной сцепке
  • Табличка с датой выпуска

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

  • Расположение пленки — международные стандарты (ISO)

Узнайте результаты сравнения 637 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Скрепер с открытым ковшом 637

Скрепер с открытым ковшом 637

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  637

Просмотреть дополнительные предложения