Угольный ковш 657

Скреперы с угольным ковшом Угольный ковш 657

Найти дилера

Ключевые характеристики

Двигатель трактора
Cat® C18
Cat® C18
Мощность на маховике — трактор/скрепер
469 кВт (629 л.с.)/353 кВт (473 л.с.)
469 кВт (629 л.с.)/353 кВт (473 л.с.)
Двигатель скрепера
Cat® C15
Cat® C15

Обзор

Высокая производительность при низких затратах

Caterpillar предлагает колесные тракторы-скреперы, специально разработанные для складирования и извлечения угля. Скреперы с угольным ковшом Caterpillar® 657 формируют и обслуживают угольные штабели, а также транспортируют уголь в систему подачи для обеспечения потребностей станции в топливе.

Преимущества

ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ ОПЕРАТОРА

Эргономичные органы управления и модернизированный интерьер кабины обеспечивают более комфортабельную и эффективную рабочую среду в течение всей смены.

Повышенная производительность

Ковш большого объема, повышенная топливная эффективность, функция оценки полезной нагрузки и новый блок управления коробкой передач APECS повышают производительность

Непревзойденная безопасность

Эффективные дисковые тормоза мокрого типа, камера визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS) и система доступа в кабину с приводом повышают уверенность оператора, помогая работать более безопасно.

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Угольный ковш специальной конструкции

Угольный ковш специальной конструкции

Угольный ковш специальной конструкции

• Скреперы с увеличенным угольным ковшом длиннее и выше
стандартных скреперов с открытым ковшом.
• Специализированные двухмоторные скреперы с угольным ковшом обеспечивают более быстрые рабочие
циклы при максимальной грузоподъемности.
• Высокая скорость передвижения обеспечивает эффективное управление штабелями.
• Машина разработана для
погрузки, транспортировки и уплотнения материала
.• Полный привод (AWD) обеспечивает эффективную работу на слабых грунтах, позволяя преодолевать скользкие
отвалы и разрабатывать рыхлый уголь.
• Скреперы с угольным ковшом обеспечивают эффективное уплотнение угля,
снижая риск самовозгорания в угольных штабелях за счет
вытеснения воздуха.
• Специализированные скреперы с угольным ковшом оптимизированы для достижения максимальной
производительности машины.
Увеличьте производительность

Увеличьте производительность

Увеличьте производительность

        
  • Система электронного управления переключением передач повышенной производительности (APECS)
    обеспечивает связь между двигателем и трансмиссией для
    эффективной оптимизации выходной мощности и крутящего момента. Эта интеграция
    приводит к повышенной эффективности с чистым результатом в перемещении большего
    количества материала.
  •     
  • Задайте необходимую максимальную скорость с помощью управления скоростью движения, и машина выберет передачу, которая лучше всего подходит для двигателя и коробки передач, снижая расход топлива во время движения с низкой скоростью.
  •     
  • Функция ограничения скорости машины позволяет поддерживать
    заданную максимальную скорость без использования селектора высшей передачи.
  •     
  • Быстрый прогрев коробки передач до
    рабочей температуры при первом запуске в холодном климате с помощью функции автоматической остановки двигателя.








Комфортная работа

Комфортная работа

        
  • Новая система рулевого управления высокого давления позволяет уменьшить усилие
    , необходимое для управления машиной.
  •     
  • С помощью функции

    Sequence Assist количество подаваемых оператором команд сокращено до 14 за цикл (дополнительное оборудование).
  •     




  • Улучшенный интерьер кабины и эргономичная рабочая среда.
    Кабина на 21% больше, чем кабина в серии 657 G.
  •     






  • Интуитивные и эргономичные органы управления с многофункциональным дисплеем позволяют оператору
    сконцентрироваться на работе.
  •     








  • Поддержание требуемой температуры в кабине с помощью автоматического регулятора температуры
    .

Безопасная конструкция

Безопасная конструкция

        
  • Лестница с электроприводом в стандартной комплектации обеспечивает удобный вход в кабину и выход из нее.
  •     
  • Повысьте ситуационную осведомленность оператора с помощью
    системы визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS). Удобный доступ к заправочной горловине и точкам
    технического обслуживания с уровня земли для более безопасного и эффективного сервиса.
  •     
  • Индикатор ремня безопасности подает визуальные и звуковые оповещения, если ремень безопасности не пристегнут.
  •     
  • Заправку топливом, смену топливного фильтра, масляного фильтра двигателя и моторного масла удобно выполнять с уровня земли.






Простота эксплуатации

Простота эксплуатации

Простота эксплуатации

        
  • Защита от превышения максимально допустимой частоты вращения двигателя автоматически включается без участия оператора при переходе машины на восьмую передачу. Машина поможет замедлить движение путем отмены управляющего сигнала дроссельной заслонки и активации компрессионного тормоза двигателя.
  •     
  • Просторная кабина отличается простым, интуитивно понятным управлением и превосходным обзором. Кабина обеспечивает комфортные рабочие условия в течение всей смены.




Интегрированные технологии Cat

Интегрированные технологии Cat

Интегрированные технологии Cat

        
  • С помощью VisionLink® можно в любое время и из любого места получить доступ к информации. Обращайтесь к ней для принятия обоснованных решений, чтобы снизить затраты, упростить техническое обслуживание, а также повысить производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке.
    .
  •     


  • Система Product Link™ позволяет собирать данные о машине и просматривать их в онлайн-режиме в мобильных или веб-приложениях.

Характеристики продукции Угольный ковш 657

Двигатель трактора Cat® C18 Cat® C18
Двигатель скрепера Cat® C15 Cat® C15
Мощность на маховике — трактор/скрепер 469 кВт (629 л.с.)/353 кВт (473 л.с.) 469 кВт (629 л.с.)/353 кВт (473 л.с.)
Полезная мощность 469 кВт/637 л.с. 469 кВт/637 л.с.
Полная мощность (SAE J1995) 637 л. с. 475 кВт
Полезная мощность (ISO 14396) 637 л. с. 469 кВт
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1105 дюймов³ 18.1 л
Полезная мощность (SAE J1349/ISO 9249) 592 л. с. 436 кВт
Вместимость ковша скрепера с "шапкой" 73 ярды³ 55.8 м³
Номинальная грузоподъемность 104,058 фунты 49,895 кг
Геометрическая вместимость 59 ярды³ 45.1 м³
Максимальная глубина резания 16.4 дюймы 417 мм
Ширина резания по зубьям фрезы 12.5 фут 3.8 м
Максимальный дорожный просвет 2.3 фут 0.7 м
Максимальная глубина отсыпки 26 дюймы 660 мм
Раскрытие фартука 92 дюймы 2337 мм
Усилие закрытие фартука 39200 фунты 176 кН
перекос с помощью Усилие проникновения — 657G 121000 фунты 542 кН
Максимальная скорость с грузом 33 миля/ч 56.1 км/ч
1-я передача переднего хода 3.5 миля/ч 5.7 км/ч
2-я передача переднего хода 6.5 миля/ч 10.5 км/ч
3-я передача переднего хода 7.8 миля/ч 12.5 км/ч
4-я передача переднего хода 10.6 миля/ч 17 км/ч
5-я передача переднего хода 14.2 миля/ч 22.8 км/ч
6-я передача переднего хода 19.2 миля/ч 30.9 км/ч
7-я передача переднего хода 25.7 миля/ч 41.4 км/ч
8-я передача переднего хода 34.9 миля/ч 56.1 км/ч
Задний ход 6.7 миля/ч 10.8 км/ч
Полезная мощность 353 кВт/447 л.с. 353 кВт/447 л.с.
Полная мощность (SAE J1995) 481 л. с. 359 кВт
Полезная мощность (ISO 14396) 480 л. с. 353 кВт
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6.75 дюймы 171.5 мм
Рабочий объем 928 дюймов³ 15.2 л
Полезная мощность (SAE J1349/ISO 9249) 452 л. с. 333 кВт
Полная транспортировочная масса 160505 фунты 72804 кг
Транспортировочная масса трактора 93635 фунты 42472 кг
Транспортировочная масса скрепера 64068 фунты 29061 кг
Полная эксплуатационная масса – без груза 164,244. фунты 74500 кг
Передний мост 93842 фунты 42566 кг
Задний мост 66663 фунты 30238 кг
Полная эксплуатационная масса — с грузом 268,302. фунты 121700 кг
Передний мост — с грузом 134165 фунты 60856 кг
Задний мост — с грузом 130340 фунты 59121 кг
Общая ширина машины 14.3 фут 4.36 м
Ширина — трактор 12.3 фут 3.62 м
Ширина — по осевым линиям задних колес 9.23 фут 2.81 м
Внутренняя ширина ковша 12.07 фут 3.68 м
Внешняя ширина ковша (транспортировочная ширина) 12.98 фут 3.91 м
Высота — общая при отправлении 15.27 фут 4.66 м
Высота — до верха кабины 12.86 фут 3.92 м
Дорожный просвет — трактор 2.36 фут 0.7 м
Расстояние от передней части трактора до передней оси 12.72 фут 3.88 м
Расстояние от моста до вертикального пальца сцепного устройства 1.8 фут 0.55 м
Высота — максимальная высота отвала скрепера 2.17 фут 0.66 м
Колесная база 32.68 фут 11.01 м
Общая длина машины 58.96 фут 17.35 м
Расстояние от заднего моста до задней части машины 8.07 фут 2.46 м
Ширина поворота вправо на 180° 45.4 фут 13.85 м
Ширина поворота влево на 180° 47.57 фут 14.5 м
Угол поворота — вправо 90 90
Угол поворота — влево 85 85
Картер двигателя 13.7 галл. (США) 52 л
Коробка передач 35.9 галл. (США) 136 л
Дифференциал 36 галл. (США) 136 л
Система охлаждения 23.4 галл. (США) 88.6 л
Гидробак 39.6 галл. (США) 150 л
Омыватель ветрового стекла 0.5 галл. (США) 5 л
Каждый бортовой редуктор 6 галл. (США) 29.5 л
Диаметр гидроцилиндра ковша 7.08 дюймы 180 мм
Ход поршня гидроцилиндра ковша 37.4 дюймы 950 мм
Диаметр цилиндра фартука 7.08 дюймы 180 мм
Рабочий ход цилиндра фартука 29.92 дюймы 759.5 мм
Контур рулевого управления (при высокой ЧВ ХХ) 76.08 галл./мин 288 л/мин
Контур амортизатора-сцепки 19.54 галл./мин 74 л/мин
Расход контура вспомогательной системы рулевого управления 14.52 галл./ч 55 л/ч
Предохранительный клапан — контур рулевого управления 1959 фунтов на кв. дюйм 13500 кПа
Предохранительный клапан — контур рабочего оборудования 1999 фунтов на кв. дюйм 13780 кПа
Настройки компенсатора — контур амортизатора-сцепки 3002 фунтов на кв. дюйм 20700 кПа
Топливный бак — 657G 430 галл. (США) 1628 л
Картер двигателя 8.9 галл. (США) 34 л
Коробка передач 31.9 галл. (США) 121 л
Дифференциал 44 галл. (США) 168 л
Система охлаждения 16.6 галл. (США) 63.2 л
Каждый бортовой редуктор 7.8 галл. (США) 30 л

Угольный ковш 657 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, 115 А — двигатель трактора
  • Генератор, 65 А — двигатель скрепера
  • Аккумуляторные батареи трактора (4 шт.), 12 В, не требуют обслуживания и имеют большую емкость
  • Аккумуляторные батареи скрепера (4 шт.), 12 В, не требуют обслуживания и имеют большую емкость
  • Электрическая система, 24 В
  • Система освещения трактора
  • Система освещения скрепера
  • Розетка для запуска двигателя трактора или скрепера

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Система кондиционирования воздуха (включает нагреватель и оттаиватель стекла)
  • Автомобильная панель предохранителей с клещами для плавких предохранителей
  • Полка для хранения сумки с обедом с фиксатором
  • Крючок для одежды
  • Подстаканник
  • Диагностический разъем (12 В)
  • Потолочный фонарь с автоматическим включением лампы при открывании двери
  • Фиксация скорости двигателя
  • Вентилятор оттаивателя
  • Блок указателей
  • Кнопка звукового сигнала
  • Джойстик управления рабочим оборудованием
  • Зеркала заднего вида
  • Комплект для подключения радиоприемника
  • 2 разъема для радиоприемника, динамики и 5-амперный преобразователь
  • Кабина с конструкцией ROPS, с шумоизоляцией и возможностью поддержания повышенного давления внутри кабины
  • Фиксированный ремень безопасности, 2-компонентный
  • Органы управления двигателем скрепера
  • Сиденье с пневмоподвеской Cat Advanced Ride Management
  • Рулевое колесо с возможностью регулировки наклона и высоты
  • Отсек для хранения
  • Фиксация выбранной передачи
  • Окна — сдвигающиеся
  • Ветровое стекло — многослойное
  • Очистители/омыватели переднего и заднего стекол
  • Подлокотник/поручень

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Бульдозер
  • Скрепер

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Бульдозер
  • Скрепер

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

657

657

657

657

657
657
657
657