Комплект Cat® Vision System с функцией обнаружения персонала

Комплекты технических средств Комплект Cat® Vision System с функцией обнаружения персонала

Найти дилера

Обзор

Повышение безопасности работников рядом с оборудованием

В то время как операторы во время работы могут легко наблюдать за областью перед собой, невозможно всегда следить за тем, что происходит позади них. Технологический комплект Cat® Vision System с функцией обнаружения персонала — это эффективное решение, использующее интеллектуальную камеру для уведомления оператора о присутствии людей за машиной.

Преимущества

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

Уведомление выдается, когда за машиной находятся люди. Такой подход позволяет уменьшить опасность травмирования.

СОЗДАЙТЕ БОЛЕЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ РАБОЧУЮ ПЛОЩАДКУ

Интеллектуальная камера предоставляет звуковые и визуальные оповещения, которые настраиваются в зависимости от близости человека к машине (используются три зоны обнаружения).

РЕШЕНИЕ ДЛЯ СМЕШАННОГО ПАРКА ТЕХНИКИ

Универсальный комплект камер можно установить за 6–8 часов на оборудование любой торговой марки. Этот комплект идеально подходит для использования в смешанном парке техники.

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

ЗАЩИТА НАЗЕМНОГО ПЕРСОНАЛА

ЗАЩИТА НАЗЕМНОГО ПЕРСОНАЛА

        
  • Системы Cat Vision System повышают уверенность оператора и эффективность работ на площадке.
  •     
  • Система камер активно отслеживает изменение условий на рабочей площадке, предоставляя операторам ясную обратную связь в режиме реального времени.
  •     
  • Технология интеллектуальной камеры различает людей и фоновые объекты.
  •     
  • Звуковые и визуальные оповещения в кабине помогают уменьшить опасность травмирования наземного персонала, работающего рядом с оборудованием.
ПРИНЦИП РАБОТЫ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

        
  • При обнаружении человека за машиной система выдает визуальное и звуковое оповещение в зависимости от его близости к машине.
  •     
  • Если человек находится в ЖЕЛТОЙ зоне, система представляет его на дисплее, но не выдает звукового оповещения.
  •     
  • Если человек находится в ОРАНЖЕВОЙ зоне, система представляет его на дисплее и выдает прерывистый звуковой сигнал.
  •     
  • Если человек находится в КРАСНОЙ зоне, система представляет его на дисплее и выдает непрерывный звуковой сигнал.
  •     
  • Все обнаруженные люди отмечаются на дисплее красной рамкой.
ОБНАРУЖЕНИЕ ЗА МАШИНОЙ

ОБНАРУЖЕНИЕ ЗА МАШИНОЙ

        
  • Система обнаруживает персонал в более широком поле зрения, чем отображается на дисплее.
  •     
  • Визуальные оповещения указывают на присутствие человека в зонах, не показанных на дисплее.
  •     
  • Если человек находится вне зоны, показанной на дисплее, система отображает на экране красные или желтые индикаторные полосы в зависимости от его близости к машине.
ВЫСОКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

ВЫСОКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

        
  • Универсальную камеру можно установить на оборудование любой торговой марки. Она идеально подходит для использования в смешанном парке техники.
  •     
  • Полную систему можно установить примерно за 6–8 часов на любой машине с закрытой кабиной с системой питания 12 В или 24 В.
  •     
  • Каждый комплект обнаружения персонала включает одну (1) интеллектуальную камеру с алгоритмом обнаружения персонала и один (1) дисплей с сенсорным экраном высокой четкости. Также в комплект входит жгут для подсоединения компонентов.
  •     
  • Для работы этого комплекта не требуется использование дополнительных технологий.

Узнайте результаты сравнения Комплект Cat® Vision System с функцией обнаружения персонала с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Комплект Cat® Vision System с функцией обнаружения персонала

Комплект Cat® Vision System с функцией обнаружения персонала