14

14 Автогрейдеры Tier 4 / Stage V

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эффективная мощность (1-я передача) — полезная
238 л. с.
178 кВт
Эксплуатационная масса — стандартное оснащение
57250 фунты
25968 кг
Ширина отвала
14 фут
4.2 м

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УСПЕШНО РАБОТАТЬ

ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УСПЕШНО РАБОТАТЬ

  • Опциональная система стабилизации отвала повышает точность профилирования, снижая частоту вращения коленчатого вала двигателя с интервалом 15 процентов при появлении ударных нагрузок на машину и вновь постепенно увеличивая ее после стабилизации автогрейдера.
  • Опциональная система Cat GRADE с функцией отображения поперечного наклона помогает поддерживать нужный уклон, автоматически управляя одной стороной отвала.
  • Опциональная система Cat AccuGrade™ использует технологии навигации и позиционирования, датчики машины и функцию автоматического управления отвалом, чтобы сделать рабочий процесс более быстрым, легким и эффективным.
  • Опциональная функция автоматического управления шарнирным сочленением обеспечивает автоматическую регулировку в процессе маневрирования в условиях ограниченного пространства, движения по извилистой дороге, прохождения препятствий или разворотов.
ПЕРЕМЕЩАЙТЕ БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛА ПРИ МЕНЬШЕМ РАСХОДЕ ТОПЛИВА

ПЕРЕМЕЩАЙТЕ БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛА ПРИ МЕНЬШЕМ РАСХОДЕ ТОПЛИВА

  • Двигатель Cat C13 соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США или Stage V ЕС, Tier 3/Stage IIIA либо Tier 2 или Stage II на выбросы загрязняющих веществ. Требования различаются в зависимости от страны.
  • Стандартный экономичный режим позволяет ограничивать максимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя, что способствует сокращению расхода топлива.
  • Стандартная система VHP Plus обеспечивает оптимальную подачу мощности на всех передачах.
  • Стандартная автоматическая блокировка дифференциала разблокирует дифференциал при повороте и вновь блокирует его при движении вперед, упрощая управление и повышая защиту силовой передачи.
УЛУЧШЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УЛУЧШЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

  • Система с регулированием по нагрузке и современная электрогидравлика гарантируют точность управления рабочим оборудованием и высокую производительность гидросистемы.
  • Приоритетно-пропорциональные электрогидравлические клапаны компенсации давления обеспечивают различный расход для поршневой и штоковой полостей гидроцилиндра, что гарантирует стабильный и предсказуемый отклик машины на действия оператора.
  • Сбалансированный расход гидравлического масла пропорционально распределяется для обеспечения одновременного срабатывания всего рабочего оборудования без снижения частоты вращения коленчатого вала двигателя или скорости рабочего оборудования.
ВСЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ

ВСЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ

  • Простое и интуитивно понятное управление при помощи джойстиков заменяет рычаги, что сокращает перемещение кистей и рук оператора на 78%, значительно снижая усталость.
  • Опциональные усовершенствованные джойстики позволяют оператору эффективно и безопасно управлять работой автоматической системы профилирования, не убирая руки с джойстиков.
  • Выбор режимов подъема отвала — точный, нормальный или грубый — позволяет оператору обеспечить соответствие требованиям области применения.
  • Функция возврата шарнирного сочленения в центральное положение автоматически переводит раму машины в прямое положение из любого угла поворота при нажатии кнопки.
ВСТРОЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВСТРОЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  • Опциональная камера заднего вида улучшает обзор зоны позади машины.
  • Выключатели "массы" и двигателя доступны с уровня земли.
  • Система контроля присутствия оператора на рабочем месте включает стояночный тормоз и блокирует гидравлическое рабочее оборудование, пока оператор отсутствует на сиденье и машина не готова к безопасной работе.
  • Блокировка гидросистемы отключает все функции рабочего оборудования, оставляя активированным рулевое управление. Эта функция особенно полезна при движении машины по дорогам.
  • Опциональный индикатор непристегнутого ремня безопасности обеспечивает безопасность работы.
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  • К запатентованным износным вставкам тягового бруса обеспечен удобный доступ, а сменные элементы упрощают процесс установки и замены.
  • В системе крепления отвала без прокладок используются регулировочные болты, которые позволяют выравнивать износные вставки отвала по вертикали и горизонтали для снижения вибрации и более точного управления отвалом.

Характеристики продукции 14

Эффективная мощность (1-я передача) — полезная 238 л. с. 178 кВт
Модель двигателя Cat C13 Cat C13
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Частота вращения при номинальной мощности 1850 об/мин 1850 об/мин
Примечание (3) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1850 об/мин. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1850 об/мин.
Для стандартной температуры окружающей среды 122 °F 50 °C
Примечание (2) Оптимизированная система VHP Plus входит в стандартную комплектацию модели 14M3. Оптимизированная система VHP Plus входит в стандартную комплектацию модели 14M3.
Запас крутящего момента 41% 41%
Максимальная высота эксплуатации — на полной мощности 13900 фут 4237 м
Максимальный крутящий момент — VHP Plus 1137 фунт/фут 1542 Н·м
Выбросы загрязняющих веществ Эквиваленты Tier 4 Final или Stage V, Tier 3 или Stage IIIA либо Tier 2 или Stage II Эквиваленты Tier 4 Final или Stage V, Tier 3 или Stage IIIA либо Tier 2 или Stage II
Максимальная высота эксплуатации при полной мощности (Tier 3) 14349 фут 4374 м
Максимальная высота эксплуатации при полной мощности (Tier 2) 12049 фут 3672 м
Примечание (1) Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины. Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины.
Стандарт — частота вращения вентилятора — минимум 550 об/мин 550 об/мин
Примечание (4) Мощность в соответствии с ISO 14396 — Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя 1850 об/мин — VHP+ = 228 кВт (306 л. с.) Мощность в соответствии с ISO 14396 — Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя 1850 об/мин — VHP+ = 228 кВт (306 л. с.)
Примечание (5) Двигатели Cat, оснащенные системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR), должны использовать: – жидкость для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (DEF), которая соответствует требованиям стандарта 22241-1 Международной организации по стандартизации (ISO). Двигатели Cat, оснащенные системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR), должны использовать: – жидкость для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (DEF), которая соответствует требованиям стандарта 22241-1 Международной организации по стандартизации (ISO).
Стандарт — частота вращения вентилятора — максимум 1600 об/мин 1600 об/мин
Рабочий объем 763 дюймов³ 12.5 л
Количество цилиндров 6 6
Эксплуатационная масса — стандартное оснащение 57250 фунты 25968 кг
Полная масса машины — стандартное оснащение — общая 57250 фунты 25968 кг
Полная масса машины — стандартное оснащение — задний мост 42005 фунты 19053 кг
Полная масса машины — стандартное оснащение — передний мост 15245 фунты 6915 кг
Ширина отвала 14 фут 4.2 м
Радиус дуги 16.3 дюймы 413 мм
Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом 4.6 дюймы 117 мм
Ширина отвала — с боковыми накладками 169 дюймы 4290 мм
Высота отвала — с режущей кромкой 24.9 дюймы 631 мм
Ширина отвала — без боковых накладок 164 дюймы 4166 мм
Высота отвала — без режущей кромки 23 дюймы 585 мм
Максимальная глубина резания 23.3 дюймы 593 мм
Смещение центра поворотного круга влево 25.6 дюймы 650 мм
Максимальная высота подъема над уровнем грунта 16.5 дюймы 419 мм
Смещение центра поворотного круга вправо 20.5 дюймы 520 мм
Диапазон наклона верхней части отвала — назад 5° 5°
Максимальный вылет плеча за наружную поверхность шины — правая сторона 78.9 дюймы 2004 мм
Боковое смещение отвала — вправо 31.1 дюймы 790 мм
Боковое смещение отвала — влево 29.1 дюймы 740 мм
Максимальный вылет плеча за наружную поверхность шины — левая сторона 73.6 дюймы 1870 мм
Диапазон наклона верхней части отвала — вперед 40° 40°
Поворотный круг — наружный диаметр 71.7 дюймы 1822 мм
Передний мост — угол наклона колес влево/вправо 17.1° 17.1°
Передний мост — полный угол качания на сторону 32° 32°
Полная масса машины — базовая* — общая 50980 фунты 23124 кг
Полная масса машины — базовая* — передняя ось 13994 фунты 6344 кг
Полная масса машины — базовая* — задняя ось 36994 фунты 16780 кг
Примечание *Базовая эксплуатационная масса приведена для машины в стандартной комплектации с шинами 20.5 R25, полностью заправленным топливным баком, оператором и кабиной с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS). *Базовая эксплуатационная масса приведена для машины в стандартной комплектации с шинами 20.5 R25, полностью заправленным топливным баком, оператором и кабиной с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS).
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 2,0 кг (4,4 фунта) хладагента, что соответствует 2860 метрической тонны (2,76 т) CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 2,0 кг (4,4 фунта) хладагента, что соответствует 2860 метрической тонны (2,76 т) CO2.

14 Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Джойстик, механически регулируемые подлокотники
  • Система кондиционирования воздуха с нагревателем
  • Индикатор поперечного смещения
  • Крючок для одежды
  • Подстаканник
  • Цифровой дисплей отображения скорости и передачи
  • Двери — правая и левая, со стеклоочистителем
  • Индикаторы (аналоговые) в кабине (уровень топлива, шарнирное сочленение, температура охлаждающей жидкости двигателя, частота вращения коленчатого вала двигателя и температура гидравлического масла)
  • Указатели наклона машины
  • Дисплей сообщений
  • Джойстик выбора передач
  • Джойстик управления гидравлическими функциями навесного оборудования, рулевого управления, коробки передач
  • Лестницы с левой и с правой стороны кабины
  • Левые и правые фонари бокового освещения
  • Ночное освещение кабины, светодиодное
  • Счетчик моточасов, цифровой
  • Широкоугольное внутреннее зеркало заднего вида
  • Разъем электропитания, 12 В
  • Комплект для подключения радиоприемника, развлекательной системы
  • Кабина с конструкцией ROPS, звукоизоляция обеспечивает уровень шума внутри кабины менее 73 дБ(А) в соответствии с ISO 6394 (при частоте вращения вентилятора 70%)
  • Сиденье с механической подвеской и тканевой обивкой
  • Отсеки для хранения
  • Электронное управление дроссельной заслонкой

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двухступенчатый воздухоочиститель сухого типа с радиальным уплотнением, индикатором обслуживания с системой Messenger и эжектором пыли
  • Шарнирное сочленение, автоматический возврат в центральное положение
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха (ATAAC)
  • Автоматическая блокировка дифференциала
  • Индикация износа тормозов
  • Гидравлические маслопогружные тормоза четырех колес
  • Постоянная мощность, передаваемая на грунт
  • Система контроля
  • Предохранительная муфта поворотного круга
  • Блокировка / разблокировка дифференциала*
  • Слив моторного масла, экологически безопасный
  • Наддувный вентилятор с гидроприводом
  • Экономичный режим двигателя
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Топливный бак, доступный с уровня земли
  • Водоотделитель топливной системы
  • Наддувный вентилятор с гидроприводом
  • Глушитель, под капотом (соответствует требованиям китайского стандарта China Nonroad Stage III и стандартов, эквивалентных Tier 3, Stage IIIA, Tier 2, Stage II)
  • Оптимизированная регулируемая мощность
  • Стояночный тормоз — многодисковый, герметичный, с масляным охлаждением
  • Топливоподкачивающий насос
  • Отверстие для слива осадка из топливного бака
  • Три варианта двигателя C13. Один из двигателей соответствует требованиям стандарта на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final/Stage V и подходит для использования в странах с высокими экологическими требованиями. Второй вариант соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 3, Stage IIIA или China Nonroad Stage III в зависимости от региона. Третий вариант соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2/Stage II, и предназначен для стран с менее жесткими экологическими требованиями, в зависимости от требований в определенной стране.
  • Коробка передач с переключением под нагрузкой и прямым приводом, 8 передач переднего хода / 6 передач заднего хода

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор, 150 А, в герметичном корпусе
  • Аккумуляторные батареи, не требующие обслуживания, для тяжелых условий эксплуатации, 1125 А тока холодного пуска
  • Панель автоматов защиты
  • Электрическая система, 24 В*
  • Поликлиновый ремень с автоматическим натяжителем
  • Фары: заднего хода (светодиодные), дорожного освещения, установленные на крыше, стоп-сигналы и габаритные фонари (светодиодные)
  • Product Link
  • Стартер, электрический
  • Лампы подсветки, на корпусе, задние, светодиодные

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Молоток (аварийный выход)
  • Электрический звуковой сигнал
  • Блокировка гидравлического рабочего оборудования для движения по дорогам
  • Система контроля отсутствия оператора
  • Безбликовая краска на верхней части передней рамы, верхней части заднего капота и гидроцилиндрах рыхлителя
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Вспомогательное рулевое управление
  • Окна с многослойными стеклами: Неподвижное ветровое стекло со стеклоочистителями, имеющими прерывистый режим работы; стеклоочистители боковых и задних окон (3)

14 Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Звуковой сигнал
  • Дверца с подогревом
  • Зеркала высокой обзорности
  • Зеркала, наружные с подогревом 24 В
  • Зеркала, наружные
  • Сиденье с подогревом
  • Сиденье с подогревом/вентилируемое
  • Камера заднего вида
  • Индикатор ремня безопасности

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Коробка передач, автоматическое переключение передач
  • Компрессионный тормоз двигателя

ТЕХНОЛОГИИ

  • Система автоматического поддержания поперечного наклона профиля дороги Cat GRADE
  • Функция управления отвалом
  • Усовершенствованные джойстики управления
  • Автоматическое управление шарнирным сочленением

ЗАЩИТА

  • Защита от мусора
  • Защитные элементы цилиндра переднего моста
  • Задние крылья
  • Средства шумоподавления, корпус двигателя и коробка передач
  • Защита коробки передач
  • Гидроаккумуляторы подъема отвала
  • Быстрая заправка топливом, 378,5 л/мин (100 галл./мин)
  • Металлические износные вставки сцепного устройства, поворотного круга и отвала

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Освещение, светодиодное, предупредительный мигающий фонарь
  • Освещение, передние фонари, верхние
  • Освещение, передние фонари, нижние
  • Крепление лампы аварийной сигнализации
  • Галогенные фонари рабочего освещения
  • Светодиодные фонари рабочего освещения

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Дополнительные камера заднего вида и монитор
  • Ключ противоугонной системы машины

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Отвал 4,9 м (16 футов)
  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя, 240 В
  • Гидравлические устройства с дополнительными гидрораспределителями: Base +1, Base +3, Base +4, Base +5, Base +6
  • Product Link (спутниковая, сотовая связь)
  • Обод, 431,8 × 635 мм (17 × 25 дюймов) MP (запасной)
  • Крепление на раме для снежного плуга
  • Быстрая заправка

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ОСНАСТКА G.E.T.

  • Отвал 4,9 м (16 футов) с плоской режущей кромкой 254 × 35 мм (10 × 1 3⁄8 дюйма)
  • Толкающий блок, противовес
  • Рыхлитель, задний
  • Зуб, рыхлитель

ЖИДКОСТИ

  • Охлаждающая жидкость, –51 °C (–60 °F)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar Fleet — это единый оптимальный источник информации для управления парком техники. Эту интегрированную систему контроля парка техники и управления им можно использовать с любой машиной или системой для измерения, управления и оптимизации каждого аспекта работ, независимо от их масштаба и типа. Система Fleet предоставляет в режиме реального времени данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры. Она отслеживает местоположение машины и перемещение материала, а также предоставляет оповещения о неверных маршрутах, чтобы гарантировать перемещение в нужное место.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Благодаря регулярному мониторингу состояния оборудования горнодобывающие предприятия могут улучшить прогнозирование технического обслуживания и ремонта. При использовании такого подхода данные о состоянии оборудования играют ключевую роль. Полученные данные позволяют горнодобывающим предприятиям обнаружить потенциальные проблемы задолго до их проявления.

Своевременный доступ к необходимым данным крайне важен при сборе сведений об эксплуатации оборудования и прогностическом анализе работы машин. Система Cat® MineStar™ Health, которая подключается к машинам и собирает важную информацию, предназначена именно для этого. В пакет MineStar Health входят средства подключения, которые собирают, преобразовывают и передают данные об оборудовании, а также приложения для визуализации, анализа и формирования отчетов о состоянии оборудования.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Профилирование — жизненно важная, но менее заметная функция, обеспечивающая необходимую поддержку работ по погрузке и транспортировке. Cat® MineStar™ Terrain for Grading помогает сделать работу бульдозеров и автогрейдеров более безопасной и эффективной, что может иметь огромное значение для итоговой прибыли на участке горных разработок. Terrain для профилирования помогает операторам быстрее достичь заданного уклона без геодезических измерений, догадок и повторных работ.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat GRADE с 3D для автогрейдеров — встроенная в машину система регулирования уклона, позволяющая повысить скорость, точность, производительность и эффективность профилирования. Благодаря автоматическому управлению отвалом сокращается количество команд со стороны оператора и число проходов при выполнении работ, помогая экономить деньги и время.

Ознакомиться с технологиями

Система Cat® GRADE с функцией Cross Slope — встроенная система, с помощью которой операторы автогрейдеров быстрее и точнее выполняют профилирование за счет автоматического управления поперечным наклоном отвала. В результате операторам удается выполнять больше работы за то же время. Среди прочих преимуществ системы, помогающих снижать расходы, — меньшее потребление топлива и сокращение расхода материала на 40%.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 14 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Автогрейдер 14

14

14

14

14

14

14

14

14

Автогрейдер 14
14
14
14
14
14
14
14
14

360 View
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  14

Просмотреть дополнительные предложения