Автогрейдер 120 GC

120 GC Автогрейдеры

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность — ISO 9249/SAE J1349
171 л. с.
128 кВт
Эксплуатационная масса — стандартное оснащение
31424 фунты
14254 кг
Ширина отвала
12 фут
3.7 м

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Производительность и экономичность

Производительность и экономичность

  • Стандартный режим ECO дает до 5% экономии топлива.
  • Регулируемый вентилятор сокращает расход топлива и нагрев подкапотного пространства, позволяя продлить срок службы компонентов.
  • Повысьте производительность с помощью электронного управления дроссельной заслонкой, которое оптимизирует мощность двигателя и крутящий момент в соответствии с конкретными рабочими условиями.
  • Коробка передач с переключением под нагрузкой и сбалансированная конструкция машины обеспечивают максимизацию тягового усилия, создаваемого двигателем Cat C4.4, на грунт.
  • Гидросистема повышает точность и прогнозируемость, помогая обеспечить постоянный уровень поверхности.
  • Дополнительный цифровой прибор для измерения угла наклона отвала позволяет обойтись без меток для проверки уклона.
  • Система Product Link™ предоставляет данные о расположении, количестве моточасов, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах, а также другие данные по запросу через оперативный интерфейс VisionLink®. Это помогает увеличить эффективность на рабочей площадке и снизить эксплуатационные расходы.
В кабине комфортно работать весь день

В кабине комфортно работать весь день

  • Выберите нужный уровень комфорта в кабине: доступны варианты стандартного сиденья, сиденья с механической подвеской и сиденья с пневматической подвеской.
  • Панель управления и рулевое колесо легко регулируются.
  • Высокопроизводительная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивает циркуляцию свежего воздуха, предотвращает попадание пыли в кабину и запотевание стекол.
  • В кабине предусмотрено специальное место для установки радиоприемника.
Надежность в эксплуатации

Надежность в эксплуатации

  • Заводская точность сопряжения компонентов тягово-сцепного устройства, поворотного круга и отвала обеспечивает точность профилирования проход за проходом.
  • Конструкция машины разработана для длительного срока службы. Она предназначена для использования нескольких типов навесного оборудования, такого как передний отвал.
  • Дополнительная предохранительная фрикционная муфта защищает привод поворотного круга, если машина сталкивается с неподвижным объектом.
  • Передний мост обеспечивает максимальный срок службы подшипника и минимизирует техническое обслуживание.
  • Сократите необходимость в ежедневной смазке, а также затраты на дорогостоящий ремонт поворотного круга и шестерни с помощью дополнительного комплекта Circle Saver.
Ежедневная безопасная работа

Ежедневная безопасная работа

  • Дополнительная камера заднего вида улучшает обзор позади машины. Специализированный дисплей не выключается во время работы, что повышает безопасность рабочей среды.
  • В случае остановки двигателя система вспомогательного рулевого управления поможет остановить машину безопасным способом.
  • Стратегически расположенные ступени и ручки обеспечивают три точки опоры при подъеме и спуске с машины.
  • Выключатель двигателя, расположенный на уровне земли, останавливает подачу топлива к двигателю и выключает машину.
  • Боковые зеркала и зеркало заднего вида обеспечивают обзор задней части машины.
  • Стратегически расположенные фонари помогают работать в темное время суток.
Простота технического обслуживания

Простота технического обслуживания

  • Топливные, воздушные и масляные фильтры расположены группами для облегчения доступа и выполнения профилактического обслуживания.
  • Стандартный тяговой брус, поворотный круг и отвал повышают долговечность за счет применения закаленных зубьев круга и сменных изнашиваемых вставок, позволяющих поддерживать базовое оборудование в хорошем состоянии.
  • Органы регулировки тормозов легкодоступны и не требуют обслуживания.
  • Стандартный нижний щиток защищает коробку передач и фильтр. Доступна дополнительная защита машины от повреждений в сложных условиях эксплуатации.
  • Тратьте меньше времени на очистку системы охлаждения благодаря применению реверсивного вентилятора, который снижает расходы за счет чистки один раз в неделю и увеличивает время бесперебойной работы.
Навесное оборудование для всех ваших потребностей

Навесное оборудование для всех ваших потребностей

  • Повысьте производительность и экономичность вашей машины с помощью функции толкающего блока.
  • Рыхлитель и кирковщик облегчают профилирование плотных грунтов.
  • Дополните машину передним отвалом, чтобы быстрее распределять материал.
  • Дополнительное буксировочное сцепное устройство позволяет буксировать оснащение и навесное оборудование позади машины.

Характеристики продукции 120 GC

Полезная мощность — ISO 9249/SAE J1349 171 л. с. 128 кВт
Примечание (1) Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2000 об/мин. Мощность согласно ISO 14396. Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2000 об/мин. Мощность согласно ISO 14396.
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Модель двигателя Cat® C4.4 Cat® C4.4
Максимальный крутящий момент 544 фунт/фут 738 Н·м
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Запас по крутящему моменту ISO 9294 21% 21%
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует индийским стандартам на выбросы загрязняющих веществ Stage V Соответствует индийским стандартам на выбросы загрязняющих веществ Stage V
Высота над уровнем моря, на которой происходит снижение мощности 9,842 фут 3000 м
Рабочий объем 268.5 дюймов³ 4.4 л
Эксплуатационная масса — стандартное оснащение 31424 фунты 14254 кг
Ширина отвала 12 фут 3.7 м
Радиус дуги 16.3 дюймы 413 мм
Ширина режущей кромки 6 дюймы 152 мм
Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом 4.7 дюймы 112 мм
Высота отвала 20 дюймы 580 мм
Боковая накладка — ширина 152 дюймы 6 мм
Ширина 94.6 дюймы 2402 мм
Максимальная высота 149.1 дюймы 3787.8 мм
Длина машины* 391.4 дюймы 9941 мм
Примечание *Со стандартным оснащением: толкающим блоком и рыхлителем. *Со стандартным оснащением: толкающим блоком и рыхлителем.
Боковое смещение отвала — влево 20.2 дюймы 512 мм
Смещение центра поворотного круга вправо 25.8 дюймы 656 мм
Боковое смещение отвала — вправо 26.1 дюймы 663 мм
Максимальная высота подъема над уровнем грунта 16.1 дюймы 410 мм
Смещение центра поворотного круга влево 25.8 дюймы 656 мм
Диапазон наклона верхней части отвала — назад
Максимальная глубина резания 30.5 дюймы 775 мм
Диапазон наклона верхней части отвала — вперед 40° 40°
Привод поворотного круга без предохранительной фрикционной муфты 0.4 галл. (США) 1.5 л
Гидросистема 14.5 галл. (США) 55 л
Привод поворотного круга с предохранительной фрикционной муфтой 1.8 галл. (США) 7 л
Система охлаждения 10.3 галл. (США) 39 л
Коробка передач 4.5 галл. (США) 17 л
Картер двигателя 2 галл. (США) 7.6 л
Топливный бак 71 галл. (США) 269 л
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации.

120 GC Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА

  • Стандартное сиденье
  • Рулевое колесо / рычаги управления
  • Информационный дисплей
  • Система связи Product Link

ДВИГАТЕЛЬ

  • Cat C4.4
  • Экономичный режим
  • Регулируемый вентилятор

Тягово-сцепное устройство Поворотный круг Отвал

  • Стандартные

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Стояночный тормоз
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Зеркало заднего вида
  • Гидравлические тормоза
  • Боковые зеркала
  • Платформы и поручни

120 GC Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА

  • Механическое подрессоренное сиденье
  • Сиденье с пневматической подвеской
  • ROPS/FOPS
  • Система обогрева/охлаждения кабины
  • Задний стеклоочиститель
  • Базовая кабина
  • Навес
  • Кабина "плюс"
  • Низкопрофильная кабина
  • Галогенные фонари
  • Комплект для установки радиоприемника
  • Козырек заднего стекла
  • Передние стеклоочистители
  • Цифровой измеритель угла наклона отвала

ДВИГАТЕЛЬ

  • Реверсивный вентилятор

Тягово-сцепное устройство Поворотный круг Отвал

  • Предохранительная фрикционная муфта привода вращения отвала
  • Комплект Circle Saver

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Камера заднего вида
  • Вспомогательная система рулевого управления

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Толкающий блок
  • Рыхлитель
  • Кирковщик
  • Передний отвал
  • Буксировочное сцепное устройство

Узнайте результаты сравнения 120 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Автогрейдер 120 GC

Автогрейдер 120 GC

Автогрейдер 120 GC

Автогрейдер 120 GC

Автогрейдер 120 GC

Автогрейдер 120 GC

Автогрейдер 120 GC
Автогрейдер 120 GC
Автогрейдер 120 GC
Автогрейдер 120 GC
Автогрейдер 120 GC
Автогрейдер 120 GC

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  120 GC

Просмотреть дополнительные предложения