120 / 120 AWD

Автогрейдеры 120 / 120 AWD Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон полезной мощности (Tier 3)
125 л. с.
93 кВт
Ширина отвала
12 фут
3.7 м
Высота над уровнем моря, на которой происходит снижение мощности (привод AWD)
5499 фут
1676 м

Обзор

Топливная экономичность благодаря интегрированным технологиям, установленным на заводе

Благодаря комфорту оператора, интеллектуальным системам и признанной конструкции Cat®, автогрейдеры 120 и 120 AWD (полный привод) являются лидерами в своем классе. Эти машины оснащаются технологиями для ускорения и повышения производительности профилирования.

Преимущества

До 15% Пониженный расход топлива

Двигатель Cat C7.1 и экономичный режим помогают снизить расход топлива.

Комфортная кабина

Разработанная для максимального комфорта оператора кабина следующего поколения обеспечивает управляемость и комфорт, повышая производительность.

До 15% Снижение затрат на техническое обслуживание

Увеличьте интервалы технического обслуживания с помощью новой технологии фильтрации. Фильтры сгруппированы в одном месте, облегчая доступ.

Характеристики продукции 120 / 120 AWD

Диапазон полезной мощности (Tier 3) 125 л. с. 93 кВт
Высота над уровнем моря, на которой происходит снижение мощности (привод AWD) 5499 фут 1676 м
Максимальный крутящий момент по ISO 9249 606 фунт/фут 822 Н·м
Высота над уровнем моря, на которой происходит снижение мощности 9842.5 фут 3000 м
Примечание (2) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздушным фильтром, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2000 об/мин. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздушным фильтром, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2000 об/мин.
Максимальный крутящий момент — полный привод включен 611 фунт/фут 828 Н·м
Диапазон полезной мощности для привода на все колеса (Tier 3) 130 л. с. 97 кВт
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Рабочий объем 427.8 дюймов³ 7.01 л
Количество цилиндров 6 6
Запас по крутящему моменту ISO 9294 42% 42%
Частота вращения двигателя 2,000 2,000
Модель двигателя Cat 7.1 Cat 7.1
Примечание (3) Мощность согласно ISO 14396 Мощность согласно ISO 14396
Примечание (1) Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269 Изготовлены в соответствии с действующими стандартами. Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269 Изготовлены в соответствии с действующими стандартами.
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Для стандартной температуры окружающей среды 122 °F 50 °C
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует китайскому стандарту для внедорожной техники Stage III и бразильскому стандарту Brazil MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Агентства по охране окружающей среды EPA Tier 3 / Stage IIIA ЕС Соответствует китайскому стандарту для внедорожной техники Stage III и бразильскому стандарту Brazil MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Агентства по охране окружающей среды EPA Tier 3 / Stage IIIA ЕС
Ширина отвала 12 фут 3.7 м
Режущая кромка 6 дюймы 152 мм
Высота отвала 24 дюймы 610 мм
Угловой нож 6 дюймы 152 мм
Ширина режущей кромки 6 дюймы 152 мм
Радиус дуги 16.3 дюймы 413 мм
Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом 4.1 дюймы 105 мм
Джойстик Масса* Tier 3 34,886 фунты 15824 кг
Джойстик Привод на все колеса (AWD) Масса* Tier 3 36,374 фунты 16499 кг
Рычаг/Рулевое колесо Масса* Tier 3 34,610 фунты 15699 кг
Примечание *Со стандартным оснащением: отвалом шириной более 4267 мм (14 футов), шинами, толкающей плитой, рыхлителем, нижним щитком, оператором и жидкостями, заправленными в полном объеме. *Со стандартным оснащением: отвалом шириной более 4267 мм (14 футов), шинами, толкающей плитой, рыхлителем, нижним щитком, оператором и жидкостями, заправленными в полном объеме.
Длина машины* 387 дюймы 9838 мм
Ширина 102 дюймы 2592 мм
Ширина Привод на все колеса (AWD) 2551 мм 100.4 дюймы
Максимальная высота 135.4 дюймы 3832 мм
Примечание *Со стандартным оснащением: толкающим блоком и рыхлителем. *Со стандартным оснащением: толкающим блоком и рыхлителем.
Максимальная глубина резания 30.5 дюймы 775 мм
Максимальный вынос отвала вправо 76 дюймы 1928 мм
Смещение центра поворотного круга вправо 26 дюймы 656 мм
Диапазон наклона верхней части отвала вперед 40 40
Боковое смещение отвала вправо 26.1 дюймы 663 мм
Диапазон наклона верхней части отвала назад 5 5
Максимальная высота подъема над уровнем грунта 16.1 дюймы 410 мм
Максимальный вынос отвала влево 69.4 дюймы 1764 мм
Боковое смещение отвала влево 20.1 дюймы 512 мм
Смещение центра поворотного круга влево 26 дюймы 656 мм
Привод поворотного круга 1.8 галл. (США) 7 л
Картер двигателя 4.8 галл. (США) 18 л
Коробка передач и дифференциал 15.9 галл. (США) 60 л
Гидросистема 19.8 галл. (США) 75 л
Топливный бак 65 галл. (США) 246 л
Система охлаждения 14 галл. (США) 52.5 л
Примечание Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,6 кг хладагента, что соответствует 2288 метрических тонн CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,6 кг хладагента, что соответствует 2288 метрических тонн CO2.

120 / 120 AWD Стандартное оборудование

Кабина

  • Сиденье с виниловой обивкой
  • Конструкция ROPS, стандартная система шумоподавления
  • Система обогрева/охлаждения кабины
  • Базовая кабина
  • Гибридный информационный дисплей 254 мм (10 дюймов)
  • Галогенные фонари

Технология Cat Connect

  • Product Link

Двигатель

  • Cat C7.1
  • Экономичный режим
  • Автоматический вентилятор с гидроприводом

Тягово-сцепное устройство Поворотный круг Отвал

  • Стандартная
  • Предохранительная фрикционная муфта привода вращения отвала

Безопасность

  • Стояночный тормоз
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Зеркало заднего вида
  • Гидравлические тормоза
  • Вспомогательная система рулевого управления
  • Боковые зеркала
  • Платформы и поручни

120 / 120 AWD Дополнительное оборудование

Кабина

  • Сиденье с тканевой или кожаной обивкой
  • Рулевое колесо/рычаги управления
  • Джойстики
  • Задний стеклоочиститель
  • Comfort Plus (Комфорт Плюс)
  • Premium Plus (Премиум Плюс)
  • Индикатор ремня безопасности
  • Сиденье с подогревом/охлаждением
  • Радиоприемник с подключением по Bluetooth/кабелю (AUX)
  • Освещение со светодиодами
  • Козырек заднего стекла

Технология Cat Connect

  • Система Cat GRADE с цифровым прибором для измерения наклона отвала
  • Система Cat GRADE с опцией поддержания поперечного наклона
  • Система автоматического поддержания поперечного наклона профиля дороги Cat GRADE
  • Опция подготовки к установке (ARO) системы Cat GRADE
  • Функция управления отвалом
  • Служба дистанционного обслуживания Remote Services

Двигатель

  • Полный привод (AWD)

Тягово-сцепное устройство Поворотный круг Отвал

  • Регулировка сверху
  • Комплект Circle Saver

Безопасность

  • Камера заднего вида

Универсальность

  • Противовес
  • Толкающий блок
  • Рыхлитель
  • Кирковщик
  • Передняя подъемная группа
  • Передний отвал
  • Передний отвал

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat GRADE с 3D для автогрейдеров — встроенная в машину система регулирования уклона, позволяющая повысить скорость, точность, производительность и эффективность профилирования. Благодаря автоматическому управлению отвалом сокращается количество команд со стороны оператора и число проходов при выполнении работ, помогая экономить деньги и время.

Ознакомиться с технологиями

Система Cat® GRADE с функцией Cross Slope — встроенная система, с помощью которой операторы автогрейдеров быстрее и точнее выполняют профилирование за счет автоматического управления поперечным наклоном отвала. В результате операторам удается выполнять больше работы за то же время. Среди прочих преимуществ системы, помогающих снижать расходы, — меньшее потребление топлива и сокращение расхода материала на 40%.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 120 / 120 AWD с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Автогрейдер 120

Автогрейдер 120

Автогрейдер 120

Автогрейдер 120

Автогрейдер 120

Автогрейдер 120
Автогрейдер 120
Автогрейдер 120
Автогрейдер 120
Автогрейдер 120

Автогрейдер нового поколения Cat® 120 — создан для удовлетворения ваших потребностей

Автогрейдер нового поколения Cat® 120 — органы управления

Автогрейдер нового поколения Cat® 120 — создан для удовлетворения ваших потребностей
Автогрейдер нового поколения Cat® 120 — органы управления

360 View
360 View
360 View
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  120 / 120 AWD

Просмотреть дополнительные предложения