140

Автогрейдеры 140 Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса — стандартное оснащение
40565 фунты
18400 кг
Ширина отвала
12 фут
3.7 м
Модель двигателя
Cat® C7
Cat® C7

Обзор

Автогрейдер спроектирован с учетом комфорта оператора

Благодаря максимальному комфорту оператора и удобству управления автогрейдер Cat® 140 повышает производительность на протяжении всей рабочей смены. Двигатель C7 обладает высокой топливной эффективностью, включает технологии защиты и обеспечивает мощность, необходимую для точного управления и увеличения производительности.

Преимущества

Оптимизированная производительность

Электронное управление дроссельной заслонкой увеличивает производительность, обеспечивая сочетание необходимой мощности и крутящего момента двигателя в соответствии с условиями применения машины.

До 78% Сокращение движений руками

Снижение усталости, связанной с большим количеством движений руками при управлении джойстиками.

Интегрированные технологии

Использование технологий Cat® GRADE позволяет повысить общую производительность работ благодаря точности результатов, сокращению объема повторных работ и снижению затрат.

Характеристики продукции 140

Эксплуатационная масса — стандартное оснащение 40565 фунты 18400 кг
Полная масса машины — базовая — общая 35782 фунты 16231 кг
Полная масса машины — базовая — передний мост 9303 фунты 4220 кг
Полная масса машины — базовая — задний мост 26479 фунты 12011 кг
Полная масса машины — стандартное оснащение — общая 40565 фунты 18400 кг
Полная масса машины — стандартное оснащение — передний мост 11222 фунты 5090 кг
Полная масса машины — стандартное оснащение — задний мост 29343 фунты 13310 кг
Ширина отвала 12 фут 3.7 м
Отвал — ширина 12 фут 3.7 м
Отвал — высота 24 дюймы 610 мм
Отвал — толщина 0.87 дюймы 22 мм
Радиус дуги 16.3 дюймы 413 мм
Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом 6.5 дюймы 166 мм
Ширина режущей кромки 6 дюймы 152 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Боковая накладка — ширина 6 дюймы 152 мм
Боковая накладка — толщина 0.6 дюймы 16 мм
Тяговое усилие на отвале — разрешенная масса машины в базовой комплектации 23832 фунты 10810 кг
Тяговое усилие на отвале — разрешенная масса машины в максимальной комплектации 30170 фунты 13685 кг
Усилие прижима отвала к грунту — максимальная разрешенная масса машины в базовой комплектации 15969 фунты 7244 кг
Усилие прижима отвала к грунту — максимальная полная масса машины в максимальной комплектации 25880 фунты 11739 кг
Примечание Тяговое усилие на отвале рассчитано при коэффициенте сцепления 0,9, который соответствует условиям без проскальзывания, и для полной массы машины (GVW). Тяговое усилие на отвале рассчитано при коэффициенте сцепления 0,9, который соответствует условиям без проскальзывания, и для полной массы машины (GVW).
Модель двигателя Cat® C7 Cat® C7
Выбросы загрязняющих веществ Выбросы соответствуют стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 и европейскому стандарту Stage IIIA. Выбросы соответствуют стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 и европейскому стандарту Stage IIIA.
Базисная мощность (1-я передача) — полезная — метрические единицы 186 л. с. 136 кВт
Эффективное увеличение полезной мощности системой VHP Plus 136-159 кВт (183-213 л. с.) 136-159 кВт (183-213 л. с.)
Диапазон системы VHP Plus — полезная мощность — метрические единицы 136-159 кВт (186-216 л. с.) 136-159 кВт (186-216 л. с.)
Рабочий объем 439 дюймов³ 7.2 л
Диаметр цилиндра 4.3 дюймы 110 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Запас по крутящему моменту — VHP Plus 39% 39%
Максимальный крутящий момент — VHP Plus 776 фунт/фут 1052 Н·м
Частота вращения при номинальной мощности 2000 об/мин 2000 об/мин
Количество цилиндров 6 6
Высота над уровнем моря, на которой происходит снижение мощности 10000 фут 3048 м
Стандарт — частота вращения вентилятора — максимум 1450 об/мин 1450 об/мин
Стандарт — частота вращения вентилятора — минимум 600 об/мин 600 об/мин
Стандарт — конфигурация для температуры окружающей среды 109 °F 43 °C
Высокая температура окружающей среды — частота вращения вентилятора — максимальная 1650 об/мин 1650 об/мин
Высокая температура окружающей среды — частота вращения вентилятора — минимальная 600 об/мин 600 об/мин
Высокая — температура окружающей среды 122 °F 50 °C
Примечание (1) Максимальный крутящий момент (VHP Plus) соответствует 1 000 об/мин. Максимальный крутящий момент (VHP Plus) соответствует 1 000 об/мин.
Примечание (2) Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины. Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины.
Примечание (3) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя при номинальной частоте вращения двигателя 2000 об/мин, оборудованного вентилятором, работающим с минимальной частотой вращения, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя при номинальной частоте вращения двигателя 2000 об/мин, оборудованного вентилятором, работающим с минимальной частотой вращения, воздухоочистителем, глушителем и генератором.
Примечание (4) Мощность в соответствии с ISO 14396; Номинальная частота вращения = 2000 об/мин; VHP Plus = 160 кВт (214 л. с.) Мощность в соответствии с ISO 14396; Номинальная частота вращения = 2000 об/мин; VHP Plus = 160 кВт (214 л. с.)
Примечание (5) При работе на высоте до 3048 м (10 000 футов) над уровнем моря номинальная мощность двигателя не уменьшается. При работе на высоте до 3048 м (10 000 футов) над уровнем моря номинальная мощность двигателя не уменьшается.
Эффективная мощность (1-я передача) — полезная 183 л. с. 136 кВт
Передача — 1-я переднего хода 183 л. с. 136 кВт
Передача — 2-я переднего хода 188 л. с. 140 кВт
Передача — 3-я переднего хода 193 л. с. 144 кВт
Передача — 4-я переднего хода 198 л. с. 148 кВт
Передача — 5-я переднего хода 203 л. с. 151 кВт
Передача — 6-я переднего хода 203 л. с. 151 кВт
Передача — 7-я переднего хода 208 л. с. 155 кВт
Передача — 8-я переднего хода 213 л. с. 159 кВт
Передача — 1-я заднего хода 183 л. с. 136 кВт
Передача — 2-я заднего хода 188 л. с. 140 кВт
Передача — 3-я заднего хода 193 л. с. 144 кВт
Передачи переднего/заднего хода 8 передач переднего хода/6 передач заднего хода 8 передач переднего хода/6 передач заднего хода
Коробка передач С прямым приводом, переключением под нагрузкой и промежуточным валом С прямым приводом, переключением под нагрузкой и промежуточным валом
Тормоза — рабочие Многодисковый, с масляным охлаждением Многодисковый, с масляным охлаждением
Тормоза — рабочие — площадь фрикционной поверхности 3565 дюйм² 23000 см²
Тормоза — стояночные Многодисковый, с масляным охлаждением Многодисковый, с масляным охлаждением
Тормоза — дополнительные Система управления с двойным контуром Система управления с двойным контуром
Тип контура Электрогидравлическая система с регулированием мощности по нагрузке и закрытым центром Электрогидравлическая система с регулированием мощности по нагрузке и закрытым центром
Тип насоса Поршневой с переменной производительностью Поршневой с переменной производительностью
Производительность насоса 55.7 галл./мин 210 л/мин
Максимальное давление в системе 3500 фунтов на кв. дюйм 24150 кПа
Давление холостого хода 450 фунтов на кв. дюйм 3100 кПа
Примечание Производительность насоса измерена при 2150 об/мин. Производительность насоса измерена при 2150 об/мин.
Максимальная скорость движения — передний ход 29 миля/ч 46.6 км/ч
Максимальная скорость движения — задний ход 22.9 миля/ч 36.8 км/ч
Радиус разворота — по внешней стороне шин передних колес 24.93 фут 7.6 м
Диапазон поворота управляемых колес — влево/вправо 47,5° 47,5°
Угол поворота шарнирного сочленения — влево/вправо 20° 20°
Передний ход — 1-я передача 2.5 миля/ч 4 км/ч
Передний ход — 2-я передача 2.4 миля/ч 5.5 км/ч
Передний ход — 3-я передача 5 миля/ч 8 км/ч
Передний ход — 4-я передача 6.8 миля/ч 11 км/ч
Передний ход — 5-я передача 10.6 миля/ч 17.1 км/ч
Передний ход — 6-я передача 14.5 миля/ч 23.3 км/ч
Передний ход — 7-я передача 19.9 миля/ч 32 км/ч
Передний ход — 8-я передача 29 миля/ч 46.6 км/ч
Задний ход — 1-я передача 2 миля/ч 3.2 км/ч
Задний ход — 2-я передача 3.7 миля/ч 6 км/ч
Задний ход — 3-я передача 5.4 миля/ч 8.7 км/ч
Задний ход — 4-я передача 8.4 миля/ч 13.5 км/ч
Задний ход — 5-я передача 15.7 миля/ч 25.3 км/ч
Задний ход — 6-я передача 22.9 миля/ч 36.8 км/ч
Примечание Скорость с шинами 14.0R24. Скорость с шинами 14.0R24.
Емкость топливного бака 110 галл. (США) 416 л
Система охлаждения 10.6 галл. (США) 40 л
Гидросистема — бак 16.9 галл. (США) 64 л
Моторное масло 6.6 галл. (США) 25 л
Коробка передач — дифференциал — бортовые редукторы 16.9 галл. (США) 64 л
Картер сдвоенного привода — каждый 16.9 галл. (США) 64 л
Корпус ступичного подшипника переднего колеса 0.13 галл. (США) 0.5 л
Кожух привода поворотного круга 1.8 галл. (США) 7 л
Поворотный круг — диаметр 60.2 дюймы 1530 мм
Поворотный круг — толщина перекладины отвала 1.6 дюймы 40 мм
Тягово-сцепное устройство — высота 6 дюймы 152 мм
Тягово-сцепное устройство — ширина 3 дюймы 76.2 мм
Конструкция передней рамы — высота 12 дюймы 305 мм
Конструкция передней рамы — ширина 12 дюймы 305 мм
Конструкция передней рамы — толщина 0.6 дюймы 16 мм
Передний мост — высота до центра моста 23 дюймы 571 мм
Передний мост — угол наклона колес влево/вправо 18° 18°
Передний мост — полный угол качания на сторону 32° 32°
Высота 19.9 дюймы 506 мм
Ширина 7.9 дюймы 201 мм
Толщина боковой стенки — внутренняя 0.6 дюймы 16 мм
Толщина боковой стенки — наружная 0.7 дюймы 18 мм
Шаг приводной цепи 2 дюймы 50.8 мм
Колесная база балансирной тележки 60 дюймы 1523 мм
Угол качания колесной тележки — передняя верхняя часть 15° 15°
Угол качания колесной тележки — передняя нижняя часть 25° 25°
Смещение центра поворотного круга вправо 28.7 дюймы 728 мм
Смещение центра поворотного круга влево 27.4 дюймы 695 мм
Боковое смещение отвала — вправо 26 дюймы 660 мм
Боковое смещение отвала — влево 20.1 дюймы 510 мм
Максимальный угол поворота отвала 90° 90°
Диапазон наклона верхней части отвала — вперед 40 градусов 40 градусов
Диапазон наклона верхней части отвала — назад 5 градусов 5 градусов
Максимальный вылет плеча за наружную поверхность шины — правая сторона 77.9 дюймы 1978 мм
Максимальный вылет плеча за наружную поверхность шины — левая сторона 70.5 дюймы 1790 мм
Максимальная высота подъема над уровнем грунта 18.9 дюймы 480 мм
Максимальная глубина резания 28.1 дюймы 715 мм
Глубина рыхления — максимальная 16.8 дюймы 428 мм
Держатели зубьев рыхлителя 5 5
Расстояние между держателями зубьев рыхлителя 21 дюймы 533 мм
Усилие заглубления 20280 фунты 9199 кг
Усилие отрыва 25664 фунты 11641 кг
Увеличение длины машины при поднятой перекладине 36.2 дюймы 919 мм
Передний, V-образный, 5 или 11 зубьев — рабочая ширина 47.4 дюймы 1205 мм
Передний, V-образный, 5 или 11 зубьев — глубина киркования, максимальная 18.4 дюймы 467 мм
Передний, V-образный, 5 или 11 зубьев — держатели зубьев кирковщика 5, 11 5, 11
Передний, V-образный, 5 или 11 зубьев — расстояние между держателями зубьев кирковщика 4.6 дюймы 116 мм
Центральный, V-образный — рабочая ширина 46.6 дюймы 1184 мм
Центральный, V-образный — глубина киркования, максимальная 11.5 дюймы 292 мм
Центральный, V-образный — держатели зубьев кирковщика 11 11
Центральный, V-образный — расстояние между держателями зубьев кирковщика 4.6 дюймы 116 мм
Задний — рабочая ширина 91 дюймы 2300 мм
Задний — глубина киркования, максимальная 10.5 дюймы 266 мм
Задний — держатели зубьев кирковщика 9 9
Задний — расстояние между держателями зубьев кирковщика 10.5 дюймы 267 мм
Полная масса машины — максимальная — общая 48600 фунты 22045 кг
Полная масса машины — максимальная — передний мост 15077 фунты 6839 кг
Полная масса машины — максимальная — задний мост 33523 фунты 15206 кг
Примечание Базовая эксплуатационная масса приведена для машины в стандартной комплектации с шинами 14.00R24 на неразъемных ободьях, полностью заправленным топливным баком, охлаждающей жидкостью, смазочными материалами и оператором. Базовая эксплуатационная масса приведена для машины в стандартной комплектации с шинами 14.00R24 на неразъемных ободьях, полностью заправленным топливным баком, охлаждающей жидкостью, смазочными материалами и оператором.
Полная масса машины — стандартное оснащение 40565 фунты 18400 кг
ROPS/FOPS ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 уровень II ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 уровень II
Примечание (1) Уровень статического звукового давления, воздействующий на оператора и измеренный по методике ISO 6394:2008, для правильно установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах и при работе вентилятора с гидроприводом на максимальной скорости составляет 74 дБ(A). Уровень статического звукового давления, воздействующий на оператора и измеренный по методике ISO 6394:2008, для правильно установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах и при работе вентилятора с гидроприводом на максимальной скорости составляет 74 дБ(A).
Рулевое управление ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Тормоза ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Шум ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 ISO 6394:2008, ISO 6395:2008
Высота — до верха кабины 130 дюймы 3308 мм
Высота — до верха кабины Product Link 133 дюймы 3378 мм
Высота — средняя часть переднего моста 23.5 дюймы 596 мм
Длина — база колесной тележки 60 дюймы 1523 мм
Длина — от переднего моста до отвала 100 дюймы 2552 мм
Длина — от переднего моста до середины колесной тележки 241 дюймы 6123 мм
Длина — от шины переднего колеса до задней части машины 344 дюймы 8754 мм
Длина — от толкающей плиты до рыхлителя 399 дюймы 10136 мм
Длина — от толкающего бруса до рыхлителя в поднятом положении 386 дюймы 9818 мм
Дорожный просвет — задний мост 13.3 дюймы 339 мм
Высота — верхняя часть гидроцилиндров 119 дюймы 3040 мм
Высота — выпускная труба 121 дюймы 3076 мм
Ширина — по осевым линиям задних колес 84 дюймы 2140 мм
Ширина — по внешней стороне шин задних колес 98 дюймы 2511 мм
Ширина — по внешней стороне шин передних колес 98 дюймы 2511 мм

140 Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двухступенчатый воздухоочиститель сухого типа, дизельный двигатель с автоматическим управлением снижением мощности и автоматическим эжектором пыли, контроль обслуживания фильтра выполняется системой Cat Messenger
  • Последовательный воздухо-воздушный охладитель (ATAAC)
  • Поликлиновый ремень с автоматическим натяжителем
  • Гидравлические маслопогружные тормоза четырех колес
  • Наддувный вентилятор с гидроприводом
  • Автоматическая блокировка/разблокировка дифференциала
  • Слив моторного масла, экологически безопасный
  • Электронная защита от превышения частоты вращения
  • Дизельный двигатель Cat C7 с автоматическим управлением снижением мощности и холостым ходом. Примечание. Выбросы соответствуют стандартам Tier 3 и Stage IIIA.
  • Выключение двигателя на холостом ходу (EIS)
  • Топливный бак, 416 л. (110 галл.), доступ с уровня земли и слив осадка
  • Водоотделитель топливной системы
  • Глушитель, под капотом
  • Стояночный тормоз, многодисковый, герметичный, маслоохлаждаемый
  • Топливоподкачивающий насос
  • Модульный задний мост
  • Отверстие для слива осадка из топливного бака
  • Привод колесной тележки
  • Коробка передач с переключением под нагрузкой и прямым приводом, 8 передач переднего хода / 6 передач заднего хода
  • Двигатель, система регулируемой мощности VHP Plus

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, 80 А, в герметичном корпусе
  • Аккумуляторные батареи, не требующие обслуживания, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации, сила тока холодного запуска двигателя 1125 А
  • Панель реле защиты электроцепей, доступ с земли
  • Жгут проводов кабины и электрогидравлические клапаны
  • Электрическая система, 24 В
  • Подготовка для установки системы нивелирования — жгут проводов кабины, программное обеспечение, электрогидравлические клапаны, элементы крепежа и кронштейны
  • Фонари: дорожного освещения, установленные на крыше, заднего хода, светодиодные стоп-сигналы и габаритные фонари
  • Комплект оборудования для установки системы Product Link
  • Стартер, электрический

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Акселератор
  • Система кондиционирования воздуха с отопителем
  • Подлокотник и упор для запястья, электронная регулировка
  • Шарнирное сочленение, автоматический возврат в центральное положение
  • Информационная система Cat Messenger
  • Индикатор поперечного смещения
  • Крючок для одежды
  • Подстаканник
  • Цифровой дисплей отображения скорости и передачи
  • Двери — правая и левая, со стеклоочистителем
  • Указатель наклона машины
  • Приборная панель (аналоговая) — уровень топлива, шарнирное сочленение, температура охлаждающей жидкости двигателя, частота вращения коленчатого вала двигателя, температура гидравлического масла
  • Цифровой счетчик моточасов
  • Джойстик управления гидравлическими функциями: подъем правого/левого отвала в плавающем положении, привод поворотного круга, боковое смещение отвала и наклон верхней части, смещение оси отвала, наклон передних колес, шарнирное сочленение и усилитель рулевого управления
  • Джойстик, регулируемые подлокотники
  • Джойстик выбора передач
  • Джойстик с гидравлическим усилителем рулевого управления
  • Лестницы с левой и с правой стороны кабины
  • Ночное освещение кабины
  • Широкоугольное внутреннее зеркало заднего вида
  • Разъем электропитания, 12 В
  • Комплект для подключения радиоприемника, развлекательной системы
  • Кабина с конструкцией ROPS и шумоизоляцией
  • Сиденье с подвеской и тканевой обивкой
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Отсек для хранения дорожного холодильника/контейнера с едой
  • Электронное управление дроссельной заслонкой
  • Окна с многослойными стеклами: — неподвижное ветровое стекло со стеклоочистителями, имеющими прерывистый режим работы — боковые и задние окна (3)

ЖИДКОСТИ

  • Антифриз
  • Антифриз, охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы с температурой замерзания -35 °C (-30 °F)

ШИНЫ, КОЛЕСНЫЕ ОБОДЬЯ И КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

  • В стоимость и массу базовой комплектации машины включены шины на разъемных ободьях 254 × 607 мм (10 × 24 дюйма)

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Противобликовая покраска
  • Задний бампер со встроенным сцепным устройством
  • Каталог деталей на компакт-диске
  • Предохранительная муфта поворотного круга
  • Режущие кромки: — 152 × 16 мм (6 × 5/8 дюйма) — изогнутые, из стали DH-2 — крепежные болты 19 мм (3/4 дюйма)
  • Дверцы (3) моторного отсека, запирающиеся
  • Сцепное устройство — 6 башмаков со сменными износными накладками
  • Электрогидравлические клапаны, гидравлические трубопроводы для 8 основных функций
  • Угловые ножи: — 16 мм (5/8 дюйма), из стали DH-2 — крепежные болты 19 мм (3/4 дюйма)
  • Отверстия для проверки уровней жидкости, доступные с уровня земли
  • Шарнирно-сочлененная рама с фиксатором
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Заправка топливом с уровня земли
  • Молоток (аварийный выход)
  • Электрический звуковой сигнал
  • Гидравлические трубопроводы для основных функций
  • Блокировка гидравлического рабочего оборудования (для движения по дорогам и технического обслуживания)
  • Отвал — 3658 × 610 × 22 мм (12 футов × 24 дюйма × 7/8 дюйма)
  • Крепление дополнительного оборудования на крыше кабины
  • Гидравлический насос высокой производительности, 98 см³ (6 дюймов³)
  • Радиатор со свободным доступом
  • Вспомогательное рулевое управление
  • Простота технического обслуживания, левая сторона
  • Отверстия для отбора проб по программе S·O·S℠: двигатель, гидросистема, коробка передач, охлаждающая жидкость, топливо
  • Сдвоенные мостки и ограждения
  • Ящик для инструмента
  • Буксировочное сцепное устройство

140 Дополнительное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор, 150 А — 2 кг (5 фунтов)
  • Аккумуляторные батареи: для особо тяжелых условий эксплуатации, сила тока холодного запуска двигателя 1400 А — 14 кг (30 фунтов)
  • Конвертер, связь (CB) — 5 кг (11 фунтов)
  • Фары: Фары, верхние — 5 кг (11 фунтов)
  • Фары: Фары, нижние — 5 кг (11 фунтов)
  • Фары: Фонари рабочего освещения, базовые — 9 кг (20 фунтов)
  • Фары: Фонари рабочего освещения, дополнительные, светодиодные — 10 кг (22 фунта)
  • Фары: Предупреждение: проблесковый маячок или мигающий фонарь — 2 кг (5 фунтов)
  • Фары: Крепление лампы аварийной сигнализации — 5 кг (11 фунтов)

ЗАЩИТА

  • Защита шарнирного соединения — 13 кг (30 фунтов)
  • Защита шланга моста — 7 кг (15 фунтов)
  • Крылья, передние — 56 кг (123 фунта)
  • Крылья, задние — 156 кг (344 фунта)
  • Шумоизоляция (нижняя часть) — 110 кг (243 фунта)
  • Защита коробки передач — 141 кг (311 фунтов)

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Радиоприемник с расширенными функциями с проигрывателем компакт-дисков, плеером MP3 и технологией Bluetooth
  • Вентилятор оттаивателя заднего окна — 2 кг (4 фунта)
  • Наружные зеркала заднего вида: с обогревом, 24 В — 15 кг (33 фунта)
  • Наружные зеркала заднего вида: установленные — 15 кг (33 фунта)
  • Фильтр предварительной очистки, HVAC — 5 кг (10 фунтов)
  • Комплект для подключения радиоприемника, AM/FM — 9 кг (20 фунтов)
  • Сиденье, пневматическая подвеска, тканевая обивка — 2 кг (5 фунтов)
  • Противосолнечный козырек — 2 кг (5 фунтов)
  • Очиститель/омыватель, заднее окно — 2 кг (4 фунта)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Фильтр предварительной очистки, снег/мусор — 2 кг (4,4 фунта)
  • Коробка передач, автоматическое переключение передач — 2 кг (5 фунтов)

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Система AccuGrade ARO — 39 кг (85 фунтов)
  • Гидроаккумуляторы подъема отвала — 77 кг (170 фунтов)
  • Камера заднего вида — 9 кг (20 фунтов)
  • Система контроля поперечного наклона Cat — 75 кг (165 фунтов)
  • Система Cat Product Link 321 (спутниковая связь) — 13 кг (29 фунтов)
  • Система Cat Product Link 522 (сотовая связь) — 13 кг (29 фунтов)
  • Компрессор/бак, воздушный — 27 кг (50 фунтов)
  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя 120 В — 1 кг (3 фунта)
  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя 240 В — 1 кг (3 фунта)
  • Возможна установка одного и более дополнительных гидрораспределителей для управления рыхлителем, отвалом, передней подъемной группой, снегоочистителем и кирковщиком с центральным креплением
  • Противоугонная система — 5 кг (11 фунтов)
  • Крепление на раме для снежного плуга — 111 кг (245 фунтов)
  • Шумоизоляция — 15 кг (33 фунта)
  • Устройство облегчения пуска двигателя с впрыском эфира — 0,5 кг (1 фунт)

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ОСНАСТКА ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ ОРУДИЙ

  • Удлинитель отвала, левый, 610 мм (2 фута) — 113 кг (249 фунтов)
  • Накладные поворотные угловые ножи — 24 кг (52 фунта)
  • Передняя подъемная группа, крепление — 5 кг (11 фунтов)
  • Передняя подъемная группа — 680 кг (1500 фунтов)
  • Кирковщик с центральным креплением, комплект — 942 кг (2077 фунтов)
  • Кирковщик с центральным креплением, крепление — 57 кг (125 фунтов)
  • Отвал: 4267 × 610 × 22 мм (14 футов × 24 дюйма × 7/8 дюйма) — 100 кг (220 фунтов)
  • Отвал: 4267 × 686 × 25 мм (14 футов × 27 дюймов × 1 дюйм) — 257 кг (567 фунтов)
  • Толкающая пластина — 885 кг (1950 фунтов)
  • Крепление рыхлителя — 32 кг (70 фунтов)
  • Рыхлитель, задний — 962 кг (2120 фунтов)
  • Зуб рыхлителя — 28 кг (61 фунт)
  • Кирковщик, передний — 434 кг (956 фунтов)

КОМПЛЕКТАЦИИ МАШИН

  • Вариант оборудования для уборки снега

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ШИН

  • Размер обода — 9 x 24; колесная группа — однокомпонентная; шины — 13.00-24
  • Размер обода — 9 × 24; колесная группа — однокомпонентная; шины — 14.00R24
  • Размер обода — 13 × 25; колесная группа — однокомпонентная; шины — 17.5R25
  • Размер обода — 10 x 24; колесная группа — многокомпонентная; шины — 14.00-24
  • Размер обода — 10 × 24; колесная группа — многокомпонентная; шины — 14.00R24
  • Размер обода — 10 × 24; колесная группа — многокомпонентная; шины — 17.5R25

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat GRADE с 3D для автогрейдеров — встроенная в машину система регулирования уклона, позволяющая повысить скорость, точность, производительность и эффективность профилирования. Благодаря автоматическому управлению отвалом сокращается количество команд со стороны оператора и число проходов при выполнении работ, помогая экономить деньги и время.

Ознакомиться с технологиями

Система Cat® GRADE с функцией Cross Slope — встроенная система, с помощью которой операторы автогрейдеров быстрее и точнее выполняют профилирование за счет автоматического управления поперечным наклоном отвала. В результате операторам удается выполнять больше работы за то же время. Среди прочих преимуществ системы, помогающих снижать расходы, — меньшее потребление топлива и сокращение расхода материала на 40%.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 140 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Автогрейдер 12M

Автогрейдер 12M

Автогрейдер 12M

Автогрейдер 12M

Автогрейдер 12M

Автогрейдер 12M

Автогрейдер 12M
Автогрейдер 12M
Автогрейдер 12M
Автогрейдер 12M
Автогрейдер 12M
Автогрейдер 12M

Автогрейдер 12M

Автогрейдер 12M

Автогрейдер 12M

12M

Автогрейдер 12M
Автогрейдер 12M
Автогрейдер 12M
12M