Автогрейдер 140 GC

140 GC / 140 GC AWD Автогрейдеры Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса — стандартное оснащение
38151 фунты
17305 кг
Ширина отвала
12 фут
3.7 м
Рабочий объем
427.8 дюймов³
7 л

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Повышенная производительность

Повышенная производительность

  • Стандартный режим ECO позволяет увеличить топливную экономичность вплоть до 5%.
  • Регулируемый вентилятор сокращает расход топлива и нагрев подкапотного пространства, позволяя продлить срок службы компонентов.
  • Повысьте производительность с помощью электронного управления дроссельной заслонкой, которое оптимизирует мощность двигателя и крутящий момент в соответствии с конкретными рабочими условиями.
  • Коробка передач с переключением под нагрузкой и сбалансированная конструкция машины обеспечивают максимизацию тягового усилия, создаваемого двигателем Cat C7.1, на грунт.
  • Полный привод (AWD) помогает обеспечить тяговое усилие и маневренность при работе с сыпучими материалами. Увеличенная мощность за счет полного привода позволяет осуществлять работы на неровном грунте наряду с обеспечением дополнительного тягового усилия для повышения производительности.
  • Гидросистема повышает точность и прогнозируемость, помогая обеспечить постоянный уровень поверхности.
  • Дополнительный цифровой прибор для измерения угла наклона отвала позволяет обойтись без меток для проверки уклона.
  • Система Product Link предоставляет данные о расположении, количестве мото-часов, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах, а также другие данные по запросу через оперативный интерфейс VisionLink�. Это помогает увеличить эффективность на рабочей площадке и снизить эксплуатационные расходы.
Комфортная работа

Комфортная работа

  • Выберите нужный уровень комфорта в кабине: доступны варианты стандартного сиденья, сиденья с механической подвеской и сиденья с пневматической подвеской.
  • Панель управления и рулевое колесо легко регулируются.
  • Высокопроизводительная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивает циркуляцию свежего воздуха, предотвращает попадание пыли в кабину и запотевание стекол.
  • В кабине предусмотрено специальное место для установки радиоприемника.
  • Используемое оборудование представлено на переднем дисплее.
Долгосрочная ценность и прочность

Долгосрочная ценность и прочность

  • Заводская точность сопряжения компонентов тягово-сцепного устройства, поворотного круга и отвала обеспечивает точность профилирования проход за проходом.
  • Конструкция машины разработана для длительного срока службы. Она предназначена для использования нескольких типов навесного оборудования, такого как передний отвал.
  • Дополнительная предохранительная фрикционная муфта защищает привод поворотного круга, если машина сталкивается с неподвижным объектом.
  • Передний мост обеспечивает максимальный срок службы подшипника и минимизирует техническое обслуживание.
  • Сократите необходимость в ежедневной смазке и затраты на дорогостоящий ремонт поворотного круга и шестерни с помощью дополнительного комплекта Circle Saver.
Ежедневная безопасная работа

Ежедневная безопасная работа

  • Дополнительная камера заднего вида улучшает обзор позади машины. Специализированный дисплей не выключается во время работы, что повышает безопасность рабочей среды.
  • Объектив задней камеры оснащен обогревателем, который сохраняет ясность изображения в холодных и влажных условиях.
  • В случае остановки двигателя система вспомогательного рулевого управления поможет остановить машину безопасным способом.
  • Стратегически расположенные ступени и ручки обеспечивают три точки опоры при подъеме и спуске с машины.
  • Выключатель двигателя, расположенный на уровне земли, останавливает подачу топлива к двигателю и выключает машину.
  • Боковые зеркала и зеркало заднего вида обеспечивают обзор задней части машины.
  • Стратегически расположенные фонари помогают работать в темное время суток.
  • Новая гидросистема включает встроенный предохранительный клапан рабочего отверстия, встроенную функцию опускания навесного оборудования при неработающем двигателе и меньшее количество точек утечек для обеспечения безопасности и качества.
  • Дополнительный ремень безопасности с четырьмя точками крепления улучшает защиту.
  • Технология Cat Grade с цифровым прибором для измерения угла наклона отвала повышает уровень безопасности на рабочей площадке, поскольку не требует, чтобы оператор покидал кабину для проверки профиля, когда рядом работают другие машины.
Сократите время технического обслуживания

Сократите время технического обслуживания

  • Топливные, воздушные и масляные фильтры расположены группами для облегчения доступа и выполнения профилактического обслуживания.
  • Стандартный комплект, состоящий из тягово-сцепного устройства, поворотного круга с закаленными зубьями повышенной прочности и отвала, упрощает обслуживание дорог. Добавление отдельной линии со сменными износными вставками помогает поддерживать заводскую плотность прилегания компонентов.
  • Гидравлические тормоза смазаны на весь срок службы, поэтому не требуют техобслуживания.
  • Стандартный нижний щиток защищает коробку передач и фильтр. Доступна дополнительная защита машины от повреждений в сложных условиях эксплуатации.
  • Новая гидросистема включает встроенный предохранительный клапан рабочего отверстия, встроенную функцию опускания навесного оборудования при неработающем двигателе и меньшее количество точек утечек для обеспечения безопасности и качества.
Расширьте свои возможности

Расширьте свои возможности

  • Противовес или толкающий блок позволяет улучшить производительность и эффективность работы машины.
  • Рыхлитель и кирковщик облегчают профилирование плотных грунтов.
  • Передняя подъемная группа подготовлена для установки оборудования, например прямого или углового переднего отвала.
  • Для обработки большей площади дороги рекомендуется применять удлинитель отвала длиной 605 мм (24 дюйма).

Характеристики продукции 140 GC / 140 GC AWD

Эксплуатационная масса — стандартное оснащение 38151 фунты 17305 кг
Ширина отвала 12 фут 3.7 м
Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом 4.4 дюймы 112 мм
Радиус дуги 16.3 дюймы 413 мм
Высота отвала 20 дюймы 509 мм
Угловой нож 6 дюймы 152 мм
Ширина режущей кромки 6 дюймы 152 мм
Рабочий объем 427.8 дюймов³ 7 л
Высота над уровнем моря, на которой происходит снижение мощности 14764 фут 4500 м
Примечание (2) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2200 об/мин. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2200 об/мин.
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Максимальный крутящий момент по ISO 9249 656 фунт/фут 889 Н·м
Примечание (4) Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 2,0 кг хладагента, что соответствует 2,86 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 2,0 кг хладагента, что соответствует 2,86 метрической тонны CO2.
Для стандартной температуры окружающей среды 109 °F 43 °C
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Модель двигателя Cat 7.1 Cat 7.1
Запас по крутящему моменту ISO 9294 40% 40%
Частота вращения двигателя 2,200 2,200
Примечание (1) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2200 об/мин. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2200 об/мин.
Примечание (3) Мощность согласно ISO 14396 Мощность согласно ISO 14396
Выбросы загрязняющих веществ Стандарты Агентства по защите окружающей среды США Tier 3 или ЕС Stage IIIA на выбросы Стандарты Агентства по защите окружающей среды США Tier 3 или ЕС Stage IIIA на выбросы
Количество цилиндров 6 6
Примечание Эксплуатационная масса в стандартной комплектации рассчитана для машины с полностью заправленным топливным баком, заполненной системой охлаждения и системой смазки, с учетом массы оператора, толкающего блока, закрытой кабины с конструкцией ROPS, заднего рыхлителя/кирковщика, с отвалом 4,3 м (14 футов), с шинами 17.5-25 MP и разборными ободьями и другим оборудованием. Эксплуатационная масса в стандартной комплектации рассчитана для машины с полностью заправленным топливным баком, заполненной системой охлаждения и системой смазки, с учетом массы оператора, толкающего блока, закрытой кабины с конструкцией ROPS, заднего рыхлителя/кирковщика, с отвалом 4,3 м (14 футов), с шинами 17.5-25 MP и разборными ободьями и другим оборудованием.
Масса* 38,448 фунты 17440 кг
Максимальная глубина резания 29 дюймы 735 мм
Боковое смещение отвала вправо 20.2 дюймы 512 мм
Максимальная высота подъема над уровнем грунта 18.9 дюймы 480 мм
Боковое смещение отвала влево 26.1 дюймы 663 мм
Смещение центра поворотного круга влево 29.6 дюймы 752 мм
Диапазон наклона верхней части отвала вперед 40 40
Диапазон наклона верхней части отвала назад 5 5
Смещение центра поворотного круга вправо 28.7 дюймы 728 мм
Максимальный вынос отвала влево 69.4 дюймы 1764 мм
Максимальный вынос отвала вправо 76 дюймы 1928 мм
Примечание Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 2,0 кг хладагента, что соответствует 2,86 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 2,0 кг хладагента, что соответствует 2,86 метрической тонны CO2.
Ширина 95.6 дюймы 2428 мм
Длина машины* 406.7 дюймы 10322 мм
Максимальная высота 151.1 дюймы 3839 мм
Примечание *Со стандартным оснащением: толкающим блоком и рыхлителем. *Со стандартным оснащением: толкающим блоком и рыхлителем.
Привод поворотного круга с предохранительной фрикционной муфтой 2 галл. (США) 7.5 л
Гидросистема 11.9 галл. (США) 45 л
Коробка передач 4.8 галл. (США) 18 л
Система охлаждения 40 л 10.6 галл. (США)
Привод поворотного круга без предохранительной фрикционной муфты 0.4 галл. (США) 1.5 л
Топливный бак 78.5 галл. (США) 297 л
Картер двигателя 5.6 галл. (США) 21 л

140 GC / 140 GC AWD Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

Кабина

  • Стандартное сиденье
  • Рулевое колесо / рычаги управления
  • Базовая кабина
  • Информационный дисплей
  • Галогенные фонари
  • Комплект для установки радиоприемника
  • Система связи Product Link
  • Держатель для сотового телефона

Двигатель

  • Cat C7.1
  • Экономичный режим
  • Регулируемый вентилятор

Тягово-сцепное устройство Поворотный круг Отвал

  • Стандартные

Безопасность

  • Стояночный тормоз
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Зеркало заднего вида
  • Гидравлические тормоза
  • Боковые зеркала
  • Платформы и поручни

Универсальность

  • Переднее сцепное устройство

140 GC / 140 GC AWD Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

Кабина

  • Механическое подрессоренное сиденье
  • Сиденье с пневматической подвеской
  • ROPS/FOPS
  • Система обогрева/охлаждения кабины
  • Задний стеклоочиститель
  • Навес
  • Кабина "плюс"
  • Козырек заднего стекла
  • Передние стеклоочистители
  • Цифровой измеритель угла наклона отвала

Тягово-сцепное устройство Поворотный круг Отвал

  • Предохранительная фрикционная муфта привода вращения отвала
  • Комплект Circle Saver

Безопасность

  • Камера заднего вида
  • Вспомогательная система рулевого управления
  • Технология Cat Detect с системой визуального наблюдения

Универсальность

  • Противовес
  • Толкающий блок
  • Рыхлитель
  • Кирковщик
  • Передний подъемник с завода
  • Передний отвал
  • Тип мачты — снегоуборочный отвал
  • Без мачты — с боковым отвалом
  • Рыхлитель-кирковщик
  • Вспомогательные гидролинии
  • Удлинитель отвала
  • Реверсивный вентилятор
  • L3 Tires
  • Фильтр предварительной очистки Sy-Klone

Двигатель

  • Полный привод (AWD)
  • Полный привод (AWD)

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

  • Передний отвал

Узнайте результаты сравнения 140 GC / 140 GC AWD с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC
140 GC
140 GC
140 GC
140 GC