Автогрейдер 160 LVR

Автогрейдеры 160 LVR

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эффективная мощность (1-я передача) — полезная
186 л. с.
139 кВт
Эксплуатационная масса — стандартное оснащение
17706 фунты
39035 кг
Ширина отвала
14 фут
4.3 м

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Эксплуатационные характеристики

Эксплуатационные характеристики

        
  • <ul><li>Двигатель Cat C7 выбрасывает выбросы, эквивалентные стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США/Stage IIIA ЕС или Tier 2/Stage II и бразильского MAR-1, в зависимости от стандартов выбросов конкретной страны.</li>
        <li>Передача промежуточного вала с переключением под нагрузкой согласована с двигателем, обеспечивая максимальную передачу мощности на землю.</il></ul>
Мощность и производительность

Мощность и производительность

        
  • Электронное управление дроссельной заслонкой помогает увеличить производительность за счет оптимизации мощности и крутящего момента в соответствии с требуемой для конкретной работы мощностью.
  •     
  • Увеличенный угол наклон отвала, оптимизированная кривизна отвала и большой зазор между верхней частью отвала и поворотным кругом облегчают работу с материалом, повышая эффективность.
  •     
  • Вентилятор с гидроприводом автоматически регулирует скорость в соответствии с потребностью в охлаждении, повышая передаваемую на грунт мощность и топливную эффективность.
  •     
  • Функция отключения двигателя на холостом ходу отключает двигатель после заданного периода времени для экономии топлива и снижения выбросов загрязняющих веществ.
Простота эксплуатации

Простота эксплуатации

        
  • Приоритетно-пропорциональная электрогидравлическая компенсация (PPPC) обеспечивает гидросистеме с регулированием по нагрузке превосходную управляемость, повышенную производительность и эффективность.
  •     
  • Дополнительная функция автоматического переключения передач облегчает работу и обеспечивает повышение производительности за счет автоматического переключения передач в оптимальные моменты.
  •     
  • Кулисные переключатели и переключатели управления удобно расположены в зоне досягаемости.
  •     
  • Проверенные на практике стандартные системы управления обеспечивают соответствующие промышленным стандартам функции управления и точное движение режущей кромки.
Сократите время технического обслуживания

Сократите время технического обслуживания

  • Прочные нейлоновые износные вставки максимально увеличивают момент вращения поворотного круга и увеличенный срок службы компонентов.
  • Латунные износные вставки направляющих салазок отвала между узлом крепления отвала и отвалом легко регулируются и заменяются.
  • Благодаря удобному доступу к платформе для обслуживания, расположенной с левой стороны на уровне земли, сокращаются затраты времени на техобслуживание и обеспечивается своевременное проведение планового обслуживания.
Конструкция для тяжелых условий эксплуатации

Конструкция для тяжелых условий эксплуатации

        
  •     
  •     
  • С помощью высококачественной конструкции компонентов и тщательным испытаниям машины нам удалось добиться непревзойденной надежности, прочности и высокого времени бесперебойной работы.
  •     
  •     
  •     
  • Компоненты разработаны и произведены в соответствии со стандартами качества Caterpillar, применяемыми на всех предприятиях Caterpillar.
Комфортная работа

Комфортная работа

        
  • Дополнительная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), вентилятор оттаивателя стекла и солнцезащитные жалюзи поддерживают ваш комфорт, а удобно расположенные розетки электропитания обеспечивают поддержание уровня заряда и готовности к работе дополнительных устройств связи.

Характеристики продукции 160 LVR

Эффективная мощность (1-я передача) — полезная 186 л. с. 139 кВт
Модель двигателя Cat C7 Cat C7
Рабочий объем 439 дюймов³ 7.2 л
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Высокая — температура окружающей среды 122 °F 50 °C
Максимальный крутящий момент 794 футо-фунт 1076 Н·м
Высота над уровнем моря, на которой происходит снижение мощности 10000 фут 3048 м
Количество цилиндров 6 6
Примечание (2) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздушным фильтром, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2000 об/мин. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздушным фильтром, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2000 об/мин.
Запас крутящего момента 46% 46%
Диапазон регулирования мощности системой VHP — полезная мощность 139–154 кВт (186–206 л. с.) 139–154 кВт (186–206 л. с.)
Примечание (3) Максимальный крутящий момент измерен при частоте вращения двигателя 1000 об/мин на 4-8 передачах. Максимальный крутящий момент измерен при частоте вращения двигателя 1000 об/мин на 4-8 передачах.
Примечание (1) Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины. Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины.
Эксплуатационная масса — стандартное оснащение 17706 фунты 39035 кг
Полная масса машины — базовая — задний мост 23646 фунты 10726 кг
Полная масса машины — базовая — общая 33477 фунты 15185 кг
Полная масса машины — стандартное оснащение — общая 39035 фунты 17706 кг
Полная масса машины — базовая — передний мост 9831 фунты 4459 кг
Полная масса машины — стандартное оснащение — задний мост 27711 фунты 12570 кг
Полная масса машины — стандартное оснащение — передний мост 11324 фунты 5136 кг
Ширина отвала 14 фут 4.3 м
Радиус дуги 16.3 дюймы 413 мм
Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом 3.5 дюймы 90 мм
Отвал — толщина 1 дюймы 25 мм
Боковая накладка — толщина 0.6 дюймы 16 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Ширина режущей кромки 8 дюймы 203 мм
Отвал — высота 27 дюймы 686 мм
Боковая накладка — ширина 6 дюймы 152 мм
Смещение центра поворотного круга вправо 28.7 дюймы 728 мм
Максимальная высота подъема над уровнем грунта 17.8 дюймы 452 мм
Максимальная глубина резания 31.1 дюймы 790 мм
Боковое смещение отвала — вправо 37.1 дюймы 943 мм
Боковое смещение отвала — влево 33.5 дюймы 851 мм
Диапазон наклона верхней части отвала — назад
Максимальный вылет плеча за наружную поверхность шины — левая сторона 87.5 дюймы 2223 мм
Диапазон наклона верхней части отвала — вперед 40° 40°
Максимальный вылет плеча за наружную поверхность шины — правая сторона 89 дюймы 2261 мм
Смещение центра поворотного круга влево 29.6 дюймы 752 мм
Передний мост — полный угол качания на сторону 32° 32°
Передний мост — угол наклона колес влево/вправо 18° 18°
Поворотный круг — наружный диаметр 61.1 дюймы 1553 мм
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации.

160 LVR Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

Электрооборудование

  • Генератор, 115 А
  • Сигнал заднего хода, фонари заднего хода
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые, сила тока холодного запуска двигателя 750 А
  • Общий блок предохранителей
  • Электрическая система, 24 В
  • Электрический звуковой сигнал
  • Дисплей индикаторов
  • Стоп-сигналы и задние габаритные фонари
  • Стартер
  • Комплект оборудования для установки системы Product Link
  • Фонари рабочего освещения

Кабина оператора

  • Акселератор
  • Регулируемая консоль управления
  • Блок индикаторов (вольтметр, шарнирное сочленение, температура охлаждающей жидкости двигателя, давление в пневматической тормозной системе и уровень топлива)
  • Ограждение рабочего места оператора
  • Гидравлическая система управления с регулированием по нагрузке (подъем правого/левого отвала, привод поворотного круга отвала, смещение оси отвала, боковое смещение отвала, наклон и шарнирное сочленение передних колес)
  • Сигнальные лампы (дальний свет, левый и правый указатели поворота, низкое давление масла двигателя, блокировка дроссельной заслонки, проверка двигателя, подача масла в обход фильтра трансмиссии, палец смещения оси отвала, давление воздуха в тормозной системе, включение стояночного тормоза, автоматическое переключение передач)
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Счетчик моточасов
  • Гидравлический усилитель рулевого управления
  • Сиденье с виниловой обивкой, снимающей статическое напряжение
  • Ремень безопасности
  • Регулируемое рулевое колесо с наклоном
  • Отсек для хранения дорожного холодильника/контейнера с едой
  • Электронное управление дроссельной заслонкой

Силовая передача

  • Воздухоочиститель сухого типа с радиальным уплотнением, индикатором засорения и автоматическим эжектором пыли
  • Последовательный охладитель наддувочного воздуха (ATAAC)
  • Вентилятор салона
  • Маслопогружные тормоза четырех колес с пневмоприводом
  • Дифференциал с автоматической блокировкой/разблокировкой
  • Экономичный режим
  • Выключение двигателя на холостом ходу
  • Дизельный двигатель Cat C7 с автоматическим управлением снижением мощности и холостым ходом
  • Водоотделитель топливной системы
  • Глушитель (под капотом)
  • Конструкция фильтра нового поколения
  • Стояночный тормоз, многодисковый, герметичный, маслоохлаждаемый
  • Сетчатый фильтр предварительной очистки
  • Упруго закрепленный топливоподкачивающий насос
  • Отверстие для слива осадка из топливного бака
  • Привод колесной тележки
  • Коробка передач, 8 передач переднего и 6 передач заднего хода, переключение под нагрузкой, прямой привод с электронным управлением переключением передач и защитой от заброса оборотов
  • Регулируемая мощность (VHP)

Прочее оборудование, входящее в стандартную комплектацию

  • Плавающее положение отвала
  • Задний бампер
  • Каталог деталей на компакт-диске
  • Предохранительная фрикционная муфта привода вращения отвала
  • Режущие кромки, 152 мм х 16 мм (6 дюймов x 5/8 дюйма), изогнутые, из стали DH-2
  • Дверцы, моторный отсек
  • Тягово-сцепное устройство, 6 башмаков, сменные износостойкие полиамидные накладки
  • Угловые ножи, 16мм (5/8дюйма) из стали DH-2
  • Шарнирно-сочлененная рама с фиксатором
  • Топливный бак, 305 л (80,6 галл.)
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Соединительная балка, 7 положений
  • Отвал, 3658 × 610 × 22мм (12футов × 24дюйма × 7/8дюйма), с гидроприводом бокового смещения и механическим наконечником
  • Отвал, 4267 × 686 × 25мм (14футов × 27дюймов × 1дюйм) с гидроприводом бокового смещения и наконечником
  • Отверстия для планового взятия проб масла (S•O•SSM): двигатель, гидравлическая система, трансмиссия, охлаждающая жидкость
  • Ящик для инструментов с навесным замком
  • Антивандальная защита — замки крышек бака гидросистемы, крышки радиатора, крышки топливного бака, крышек наливных горловин и контрольных отверстий на двигателе и трансмиссии, замки отсеков аккумуляторных батарей.

Антифриз

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы с температурой замерзания -35 градусов Цельсия (-30 градусов по Фаренгейту)

160 LVR Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

Защита

  • Щиток коробки передач

Кабина оператора

  • Система кондиционирования воздуха с нагревателем
  • Нагреватель в кабине

Кабина/навес

  • Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS)
  • Кабина, без устройства защиты оператора при опрокидывании машины
  • Навес с конструкцией защиты при опрокидывании
  • Регулируемое сиденье с виниловой обивкой
  • Сиденье с матерчатой обивкой, с регулируемой жесткостью
  • Вентилятор оттаивателя переднего окна
  • Вентилятор оттаивателя заднего окна
  • Задний противосолнечный козырек
  • Задний стеклоочиститель и стеклоомыватель
  • Стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы
  • Зеркала заднего вида, двойные, для установки внутри кабины
  • Зеркало с обогревом
  • Зеркала, наружные
  • Гнездо электропитания 12 В для дополнительного оборудования
  • Радиоприемник с Bluetooth
  • Комплект для подключения радиоприемника, развлекательной системы
  • Камера заднего вида
  • Тахометр/спидометр

Рыхлитель-кирковщик

  • Рыхлитель-кирковщик, с задним креплением
  • Кирковщик с центральным креплением, V-образный

Фары

  • Фары ближнего света, указатели поворота и прожекторы на кронштейнах
  • Светодиодные фонари
  • Вращающийся оранжевый проблесковый маячок
  • Комбинированная фара
  • Фары дальнего света, указатели поворота, прожекторы и фонари рабочего освещения, установленные на кабине и кронштейнах
  • Задние фонари кабины

Силовая передача

  • Автоматическое переключение передач

Прочее навесное оборудование

  • Цифровой измеритель угла наклона отвала
  • Система связи Product Link
  • Product Link Elite
  • Крепление на раме для снежного плуга
  • Опция подготовки к установке (ARO) системы Grade
  • Осушитель воздуха
  • Толкающая плита, противовес
  • Гидроаккумулятор подъема отвала
  • Аккумуляторная батарея для особо тяжелых условий эксплуатации (сила тока холодного запуска двигателя 1400 А)
  • Система облегчения пуска двигателя (с впрыском эфира)
  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя, 220 В
  • Комплект Circle Saver
  • Комплект тягового устройства рыхлителя

Гидравлическая система

  • Гидравлический насос высокой производительности (210 л/мин, 55,7 галл./мин)
  • Возможна установка одного и более дополнительных гидрораспределителей для управления задним рыхлителем, кирковщиком с центральным креплением, бульдозерным отвалом, снегоочистителем и снежным плугом

Отвалы

  • Отвал, 3658 x 610 x 22 мм (12 футов x 24 дюйма x 7/8 дюйма) с гидроприводом бокового смещения, наконечником и угловыми ножами 5/8 дюйма с режущей кромкой 203 x 19 мм (8 x 3/4 дюйма) — для использования с отвалом длиной 4,3 м (14 футов)
  • Накладные поворотные угловые ножи (1 пара) для режущих кромок 203 мм (8 дюймов)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat GRADE с 3D для автогрейдеров — встроенная в машину система регулирования уклона, позволяющая повысить скорость, точность, производительность и эффективность профилирования. Благодаря автоматическому управлению отвалом сокращается количество команд со стороны оператора и число проходов при выполнении работ, помогая экономить деньги и время.

Ознакомиться с технологиями

Система Cat® GRADE с функцией Cross Slope — встроенная система, с помощью которой операторы автогрейдеров быстрее и точнее выполняют профилирование за счет автоматического управления поперечным наклоном отвала. В результате операторам удается выполнять больше работы за то же время. Среди прочих преимуществ системы, помогающих снижать расходы, — меньшее потребление топлива и сокращение расхода материала на 40%.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 160 LVR с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Автогрейдер 160

Автогрейдер 160

Автогрейдер 160

Автогрейдер 160
Автогрейдер 160
Автогрейдер 160

360 View
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  160 LVR

Просмотреть дополнительные предложения