24

Автогрейдеры 24 Tier 4 Final, Stage V

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность — согласно EEC 80/1269
535 л. с.
399 кВт
Ширина отвала
24 фут
7.3 м
Диаметр цилиндра
5.4 дюймы
137.2 мм

Обзор

Мастер подъездных дорог

Самая большая в линейке автогрейдеров модель Cat® 24 обладает мощностью для эффективной работы на широких подъездных дорогах. Операторы оценят комфорт новейшей кабины, а владельцы получат преимущество благодаря низким эксплуатационным расходам. Обладая мощностью в 535 л. с. и 24-футовым отвалом, этот автогрейдер обеспечит высокую производительность горных машин, безопасность работы и комфорт операторов.

Преимущества

Поддержание поперечного наклона

Система Cat Grade Control помогает оператору поддерживать нужный поперечный наклон.

До 11% Дополнительная масса

Надежное тяговое усилие и вертикальное давление отвала.

Управление парком машин

Cat MineStar помогает управлять парком машин для оптимизации качества и эксплуатационных расходов.

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  • Усовершенствованная силовая передача, новая модульная конструкция и новые защитные устройства позволяют сократить время технического обслуживания на 2400 часов за весь срок службы машины.
  • Периоды эксплуатации до капитального ремонта двигателя Cat C27, коробки передач 533 мм (21 дюйм) и нижней силовой передачи увеличились на 33 процента.
  • Благодаря новой, инновационной модульной конструкции основных компонентов их снятие и установка стали еще проще. Коробку передач и блок охлаждения можно снять до 70% быстрее, чем с машины 24M.
  • Для замены рабочих жидкостей двигателя, коробки передач, гидравлической системы и системы обогрева и кондиционирования воздуха, имеется единая точка, расположенная на уровне земли. Наряду с такими преимуществами, как компактное расположение фильтров и увеличенные интервалы технического обслуживания, данное преимущество позволят экономить время обслуживания и эксплуатационные расходы.
  • Шланги и жгуты электропроводов расположены в легкодоступных местах за перегородками, что упрощает работу с небольшими участками для специалистов по техобслуживанию.
  • Электронные системы контроля готовности к запуску и критически низкого уровня жидкостей защищают машину за счет проверки уровня рабочих жидкостей и предупреждения оператора в случаях, если был обнаружен низкий уровень этих жидкостей.
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

  • Двигатель Cat C27 имеет улучшенные показатели по выбросам без снижения мощности на высоте до 3048 м (10 000 футов) по стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final/ЕС Stage IV и на высоте 4572 м (15 000 футов) по стандарту, эквивалентному Tier 2/Stage II.
  • Увеличение массы на 11% обеспечивает лучшее сцепление с грунтом и вертикальное давление отвала по сравнению с моделью 24M.
  • Функция поддержания постоянного тягового усилия позволяет оперативно менять выходную мощность двигателя, чтобы компенсировать потери на вентиляторе системы охлаждения. Поэтому независимо от условий окружающей среды сохраняется высокая производительность.
  • Новый высокопроизводительный поворотный круг (HPC) автогрейдера Cat 24 увеличивает производительность, эффективность и эксплуатационную готовность машины при устройстве подъездных дорог на крупных горнодобывающих объектах.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

  • Вокруг кабины и корпуса двигателя имеется 15 точек пристегивания, за которые технические специалисты могут зацепить крюк страховочного пояса на время работ по обслуживанию.
  • В комплекс дополнительных средств для работы на высоте входят поручни и ручки, упрощающие доступ и повышающие безопасность.
  • Для дополнительной защиты инвестиций владельца в модели 24 предусмотрена возможность установки системы пожаротушения.
  • Стандартная камера заднего вида обеспечивает полный обзор из кабины территории сзади машины, а дополнительные камеры переднего вида обеспечивают отличный передний и боковой обзор.
  • Стандартный индикатор ремня безопасности подает визуальные и звуковые предупреждения, если ремень безопасности не пристегнут. Модель 24 предварительно оснащена электрическими разъемами для подключения проблескового маячка на крыше кабины, который оповещает о непристегнутом ремне безопасности.
ТЕХНОЛОГИЯ, ПОВЫШАЮЩАЯ ДОХОД

ТЕХНОЛОГИЯ, ПОВЫШАЮЩАЯ ДОХОД

  • Модель 24 оснащена системами защиты и повышения производительности, такими как: защита от превышения максимально/минимально допустимой частоты вращения, система рулевого управления второго поколения, шарнирное соединение с электронным управлением eStop, функции автоматического убирания рыхлителя, блокировки, ограничения угла поворота и т. д.
  • Благодаря стандартной системе регулирования уклона Cat GRADE оператор может с большей производительностью строить высококачественные и долговечные подъездные дороги. Эта система автоматически контролирует одну сторону отвала, поддерживая поперечный уклон для надлежащего отведения воды с дорожного полотна в будущем.
  • Данная модель оснащена системой связи Cat Product Link™ Elite и системой VIMS™, которые помогают оптимизировать работу оборудования, системы телеметрии, эксплуатационную готовность машины и срок службы компонентов, а также уменьшить затраты на ремонт и риски внезапного отказа. Кроме того, на Cat 24 можно установить систему MineStar™.

Характеристики продукции 24

Полезная мощность — согласно EEC 80/1269 535 л. с. 399 кВт
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6 дюймы 152.4 мм
Примечание (1) Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины. Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины.
Примечание (3) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздушным фильтром, глушителем и генератором, при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1800 об/мин. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздушным фильтром, глушителем и генератором, при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1800 об/мин.
Примечание (2) Оптимизированная система VHP Plus входит в стандартную комплектацию модели 24. Оптимизированная система VHP Plus входит в стандартную комплектацию модели 24.
Для стандартной температуры окружающей среды 122 °F 50 °C
Выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final/Stage IV или эквивалентного стандарта Tier 2/Stage II Tier 4 Final/Stage IV или эквивалентного стандарта Tier 2/Stage II
Примечание (4) Мощность в соответствии с ISO 14396. Номинальная частота вращения 1800 об/мин (561 л. с.) Мощность в соответствии с ISO 14396. Номинальная частота вращения 1800 об/мин (561 л. с.)
Модель двигателя Cat C27 Cat C27
Рабочий объем 1648 дюймов³ 27.03 л
Количество цилиндров 12 12
Ширина отвала 24 фут 7.3 м
Высота отвала 40 дюймы 1025 мм
Максимальная глубина резания 21.7 дюймы 550 мм
Максимальная высота подъема над уровнем грунта 16.1 дюймы 410 мм
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этой машины содержит хладагент на основе фторированного парникового газа R134a или R1234yf. Для идентификации газа см. значок или руководство по эксплуатации. - В случае R134a (потенциал глобального потепления = 1430) система содержит 1,6 кг (3,5 фунта) хладагента с CO2-эквивалентом 2,288 метр. тонны (2,521 амер. тонны). Система кондиционирования воздуха этой машины содержит хладагент на основе фторированного парникового газа R134a или R1234yf. Для идентификации газа см. значок или руководство по эксплуатации. - В случае R134a (потенциал глобального потепления = 1430) система содержит 1,6 кг (3,5 фунта) хладагента с CO2-эквивалентом 2,288 метр. тонны (2,521 амер. тонны).
Масса* 161695 фунты 73344 кг

24 Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель: C27
  • Электрический стартер, 24 В
  • Воздушные фильтры, двойные, с фильтром предварительной очистки
  • Автоматический эжектор пыли
  • Система облегчения пуска двигателя (с впрыском эфира)
  • Автоматический вентилятор, на стороне всасывания, с гидроприводом
  • Редуктор, снижающий частоту вращения вентилятора почти до нуля
  • Делитель крутящего момента с муфтой блокировки
  • Коробка передач, 533 мм (21 дюйм), планетарная, с переключением под нагрузкой, 6 передач переднего хода/3 передачи заднего хода, с системой ECPC
  • Усовершенствованная система автоматического переключения передач и система APECS
  • Управление оборотами двигателя при переключении передач с изменением направления движения
  • Блокировка/разблокировка дифференциала (автоматическая/ручная)
  • Стояночный тормоз, многодисковый, герметичный, маслоохлаждаемый
  • Отверстие для быстрой заправки (топливо, гидравлическое и трансмиссионное масло, охлаждающая жидкость)
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Электронное устройство предварительной очистки воды/топлива
  • Отделитель устройства предварительной очистки воды/топлива
  • Теплозащитные экраны
  • Мониторинг рабочих жидкостей (двигателя, коробки передач, гидравлической системы и дифференциала)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор переменного тока на 150 А, герметичный, с фильтрацией впускного воздуха
  • Аккумуляторные батареи, не требующие обслуживания, 12 В (4 шт.), емкостью 200 ампер-часов
  • Стартер для тяжелых условий эксплуатации (два)
  • Электрогидравлические клапаны, 8 базовых функций
  • Электрическая система, 24 В
  • Фонари: заднего хода, стоп-сигналы, задние фонари, указатели поворота
  • Стартер, розетка питания

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Кабина с избыточным давлением, оснащенная отопителем и системой кондиционирования воздуха, с шумоподавлением до 73 дБ (A) по ISO 6394 при 70% от максимальных оборотов вентилятора
  • Регулируемый подлокотник
  • Органы электрогидравлического управления
  • Электронное управление дроссельной заслонкой
  • Автоматический возврат в центральное положение
  • Информационный дисплей с 10-дюймовым сенсорным экраном
  • камера заднего вида
  • Крючок для одежды
  • Комфортное сиденье с подвеской и тканевой обивкой
  • Неподвижное многослойное переднее ветровое стекло со стеклоочистителями, имеющими прерывистый режим работы, боковые стекла (два), заднее стекло с очистителем/омывателем
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, 76 мм (3 дюйма)
  • Блокировка гидравлического рабочего оборудования на время движения по дорогам и технического обслуживания

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Система VIMS — 3G
  • Регулирование уклона/поперечного наклона
  • Защита от понижения/превышения допустимой частоты вращения
  • Система рулевого управления второго поколения
  • Переключатель автоматического убирания рыхлителя
  • Предельные значения угла поворотного круга

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Возможность установки системы пожаротушения
  • Предохранительная фрикционная муфта привода вращения отвала
  • Дверцы с замком
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Вспомогательное рулевое управление
  • Крепления для работы на высоте
  • Задние тандемные платформы для доступа при техобслуживании
  • Индикатор ремня безопасности

ОСНАСТКА ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

  • Отвал, 7315 x 1067 x 50 мм (24 фута x 42 дюйма x 2 дюйма)
  • Задний рыхлитель с возможностью установки семи стоек (три стойки/зуба в комплекте)

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Гидроаккумуляторы подъема отвала
  • Автоматическая смазочная система Lincoln Centro-Matic
  • Тягово-сцепное устройство, восемь башмаков со сменными износостойкими накладками
  • Топливный бак, 908 л (240 галл.), с системой быстрой заправки
  • Заправка топливом с уровня земли
  • Толкающая плита — противовес
  • Отверстия для отбора проб SOS, двигатель, гидравлическая система, трансмиссия, охлаждающая жидкость, топливо
  • Переборки, за которыми установлены гидравлические трубопроводы и электропроводка
  • Узел быстрой доливки рабочих жидкостей: отверстия для моторного масла, трансмиссионного масла, гидравлического масла и охлаждающей жидкости
  • Высокопроизводительный поворотный круг

24 Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Сиденье с подогревом
  • Сиденье с подогревом и вентиляцией
  • Звуковой сигнал
  • Радиоприемник с Bluetooth
  • Спутниковая система радиосвязи Sirius
  • Наружные зеркала заднего вида
  • Обогрев наружных зеркал заднего вида, напряжение 24 В
  • Специальный дополнительный монитор для камеры заднего вида
  • Автоматическое управление шарнирным соединением

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Поперечина для установки рамы радиатора и панель радиатора с двумя сердечниками
  • Фильтр предварительной очистки Sy-Klone
  • Управление регулируемым плавающим положением отвала

ЗАЩИТА

  • Комплект защитных кожухов, включающий нижние грязевые щитки (два), Щитки моторного отсека и переднего моста (два)
  • Сдвоенные крылья с ограждениями
  • Комплект шумоподавляющих защитных кожухов

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Комплект галогенных фонарей доступа в кабину
  • Комплект светодиодных фонарей доступа в кабину
  • Комплект галогенных фонарей рабочего освещения
  • Комплект светодиодных фонарей рабочего освещения
  • Предупреждающий светодиодный проблесковый маячок

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Сдвоенные платформы доступа в кабину
  • Передние камеры (две)
  • Система пожаротушения
  • Противооткатные упоры с монтажным кронштейном

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Система VIMS и система спутниковой связи Product Link
  • Система VIMS и система двойной связи (сотовой/спутниковой) Product Link
  • Только ободья, 25 x 29 дюймов

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ОСНАСТКА G.E.T.

  • Плоская режущая кромка: 406 × 60 мм (16 × 2,36 дюйма)
  • Зазубренная режущая кромка: 406 × 75 мм (16 × 2,95 дюйма)
  • Система режущих кромок со сменными пластинами Miningbit: 355,6 × 75 мм (14 × 2,13 дюйма)
  • Зуб, рыхлитель

ЖИДКОСТИ

  • Комплектация для низких температур — Рабочие жидкости двигателя, гидравлической системы, коробки передач, подогревателя охлаждающей жидкости (240 В/30 А) для условий крайнего севера

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar Fleet — это единый оптимальный источник информации для управления парком техники. Эту интегрированную систему контроля парка техники и управления им можно использовать с любой машиной или системой для измерения, управления и оптимизации каждого аспекта работ, независимо от их масштаба и типа. Система Fleet предоставляет в режиме реального времени данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры. Она отслеживает местоположение машины и перемещение материала, а также предоставляет оповещения о неверных маршрутах, чтобы гарантировать перемещение в нужное место.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Благодаря регулярному мониторингу состояния оборудования горнодобывающие предприятия могут улучшить прогнозирование технического обслуживания и ремонта. При использовании такого подхода данные о состоянии оборудования играют ключевую роль. Полученные данные позволяют горнодобывающим предприятиям обнаружить потенциальные проблемы задолго до их проявления.

Своевременный доступ к необходимым данным крайне важен при сборе сведений об эксплуатации оборудования и прогностическом анализе работы машин. Система Cat® MineStar™ Health, которая подключается к машинам и собирает важную информацию, предназначена именно для этого. В пакет MineStar Health входят средства подключения, которые собирают, преобразовывают и передают данные об оборудовании, а также приложения для визуализации, анализа и формирования отчетов о состоянии оборудования.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Профилирование — жизненно важная, но менее заметная функция, обеспечивающая необходимую поддержку работ по погрузке и транспортировке. Cat® MineStar™ Terrain for Grading помогает сделать работу бульдозеров и автогрейдеров более безопасной и эффективной, что может иметь огромное значение для итоговой прибыли на участке горных разработок. Terrain для профилирования помогает операторам быстрее достичь заданного уклона без геодезических измерений, догадок и повторных работ.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat GRADE с 3D для автогрейдеров — встроенная в машину система регулирования уклона, позволяющая повысить скорость, точность, производительность и эффективность профилирования. Благодаря автоматическому управлению отвалом сокращается количество команд со стороны оператора и число проходов при выполнении работ, помогая экономить деньги и время.

Ознакомиться с технологиями

Система Cat® GRADE с функцией Cross Slope — встроенная система, с помощью которой операторы автогрейдеров быстрее и точнее выполняют профилирование за счет автоматического управления поперечным наклоном отвала. В результате операторам удается выполнять больше работы за то же время. Среди прочих преимуществ системы, помогающих снижать расходы, — меньшее потребление топлива и сокращение расхода материала на 40%.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 24 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

24

24

24

24

24

24

24
24
24
24
24
24

360 View
360 View