Рыхлитель автогрейдера Cat для тяжелых условий эксплуатации

Многостоечные рыхлители Рыхлитель для тяжелых условий эксплуатации Heavy Duty Ripper for Cat® 120 Motor Graders

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Количество стандартных стоек рыхлителя
3
3
Глубина рыхления, макс.
17.1 дюймы
434 мм
Возможности автогрейдера
120 LVR
120 LVR

Характеристики продукции Рыхлитель для тяжелых условий эксплуатации

Количество стандартных стоек рыхлителя 3 3
Держатели стоек 5 5
Глубина рыхления, макс. 17.1 дюймы 434 мм
Увеличение длины машины при поднятой перекладине 40.3 дюймы 1023 мм
Рабочая ширина 90.9 дюймы 2310 мм
Возможности автогрейдера 120 LVR 120 LVR
Усилие заглубления 13031.5 фунты 5911 кг
Усилие отрыва 5875.3 фунты 2665 кг
Расстояние между держателями стоек рыхлителя 21 дюймы 533 мм
Масса 1929 фунты 875 кг

Узнайте результаты сравнения Рыхлитель для тяжелых условий эксплуатации с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Рыхлитель автогрейдеров для тяжелых условий эксплуатации

Рыхлитель автогрейдеров для тяжелых условий эксплуатации

Рыхлитель Cat для тяжелых условий эксплуатации

Рыхлитель автогрейдеров для тяжелых условий эксплуатации
Рыхлитель автогрейдеров для тяжелых условий эксплуатации
Рыхлитель Cat для тяжелых условий эксплуатации

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Рыхлитель для тяжелых условий эксплуатации

Просмотреть дополнительные предложения