Рыхлитель автогрейдера

Стандартный рыхлитель Многостоечные рыхлители Standard Ripper for Cat® 120 Motor Graders

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Количество стоек стандартного рыхлителя
3
3
Глубина рыхления, макс.
13 дюймы
330 мм
Возможности автогрейдера
120 LVR
120 LVR

Характеристики продукции Стандартный рыхлитель

Количество стоек стандартного рыхлителя 3 3
Держатели стоек 5 5
Глубина рыхления, макс. 13 дюймы 330 мм
Рабочая ширина 90.2 дюймы 2292 мм
Увеличение длины машины при поднятой перекладине 35.4 дюймы 900 мм
Возможности автогрейдера 120 LVR 120 LVR
Усилие отрыва 5873.1 фунты 2664 кг
Усилие заглубления 11763.9 фунты 5336 кг
Расстояние между держателями зубьев рыхлителя 21 дюймы 533 мм

Узнайте результаты сравнения Стандартный рыхлитель с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Стандартный рыхлитель 120

Рыхлитель

Рыхлитель автогрейдера 120

Рыхлитель автогрейдера 120

Стандартный рыхлитель 120
Рыхлитель
Рыхлитель автогрейдера 120
Рыхлитель автогрейдера 120