D8 GC

Бульдозеры средней мощности D8 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat 3406C
Cat 3406C
Мощность — полезная
303 л. с.
226 кВт
Эксплуатационная масса
82800 фунты
37557 кг

Обзор

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

В простом и экономичном бульдозере Cat® D8 GC успешно совмещаются производительность и надежность. Этот бульдозер предназначен для работы в любых условиях: от скалистой местности и песчаной пустыни до регионов экстремального холода. Он прост в управлении и обеспечивает простое техобслуживание и ремонт.

Преимущества

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ

Разработан и изготовлен компанией Caterpillar с использованием проверенных компонентов. Удобство диагностики, обслуживания и ремонта даже в труднодоступных местах.

НАДЕЖНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Высокая производительность бульдозерных работ и рыхления, а также простота в эксплуатации. Долговечный механический двигатель Cat 3406C, прочные конструкции и высокопроизводительная ходовая часть.

ДО 10% НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

Выбирайте упрощенные варианты для снижения стоимости приобретения. Конкурентоспособная производительность и топливная эффективность помогут вам максимально увеличить инвестиции в оборудование.

Характеристики продукции D8 GC

Модель двигателя Cat 3406C Cat 3406C
Мощность — полезная 303 л. с. 226 кВт
Полезная мощность — номинальная — ISO 9249/SAE J1349 303 л. с. 226 кВт
Полезная мощность — номинальная — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 307 л. с. (метр.) 307 л. с. (метр.)
Заводской номер 18A 18A
Выбросы загрязняющих веществ Не сертифицирован Не сертифицирован
Возможность использования дизельного биотоплива До B100* До B100*
Примечание (1) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) *Двигатели Cat совместимы со следующими возобновляемыми, альтернативными и биологическими видами топлива**, оказывающими меньшее воздействие на выбросы парниковых газов: дизельное биотопливо до B20 (FAME)***; до 100% возобновляемые виды топлива HVO и GTL. **Для успешного применения ознакомьтесь с инструкциями. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в "Рекомендациях по жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). ***При оснащении дополнительными топливопроводами, соответствующими стандарту B100. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию (РЭО). *Двигатели Cat совместимы со следующими возобновляемыми, альтернативными и биологическими видами топлива**, оказывающими меньшее воздействие на выбросы парниковых газов: дизельное биотопливо до B20 (FAME)***; до 100% возобновляемые виды топлива HVO и GTL. **Для успешного применения ознакомьтесь с инструкциями. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в "Рекомендациях по жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). ***При оснащении дополнительными топливопроводами, соответствующими стандарту B100. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию (РЭО).
Эксплуатационная масса 82800 фунты 37557 кг
Силовая передача Полностью механический Полностью механический
Топливный бак 165 галл. (США) 625 л
Эксплуатационная масса 82800 фунты 37557 кг
Удельное давление на грунт 12.4 фунтов на кв. дюйм 85.3 кПа
Ширина стандартного башмака 24 дюймы 610 мм
Отвал Полусферический (SU) Полусферический (SU)
Вместимость отвала 11.4 ярды³ 8.7 м³
Эксплуатационная масса 83502 фунты 37876 кг
Удельное давление на грунт 12.5 фунтов на кв. дюйм 86 кПа
Ширина стандартного башмака 24 дюймы 610 мм
Отвал Полусферический (SU) Полусферический (SU)
Вместимость отвала 11.4 ярды³ 8.7 м³
Примечание (1) Конфигурации и функции могут зависеть от региона. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы узнать о продуктах, доступных в вашем регионе. Конфигурации и функции могут зависеть от региона. Обратитесь к своему дилеру компании Cat, чтобы узнать о продуктах, доступных в вашем регионе.

D8 GC Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

Силовая передача

  • Дизельный двигатель Cat 3406C DITA
  • Коробка передач с переключением под нагрузкой, скорости 3F/3R
  • 4-двухступенчатые планетарные бортовые редукторы
  • Предварительный очиститель
  • Частота вращения вентилятора, базовая
  • Вентилятор системы охлаждения
  • Топливоподкачивающий насос

Кабина оператора

  • Закрытая кабина со встроенной конструкцией защиты при опрокидывании и защиты от падающих предметов (ROPS/FOPS)
  • Регулируемое контурное подвесное тканевое сиденье
  • Регулируемый подлокотник
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Рукоятка дифференциального управления с двойным поворотом
  • Электронная система контроля
  • Система кондиционирования воздуха в подкапотном пространстве

Ходовая часть

  • Подвесная ходовая часть: сверхмощная система позитивного удержания штифтов (PPR)
  • Гусеничная лента, герметизированная и смазанная — принудительное удержание пальца (PPR), 44 звена
  • Башмаки траковой ленты для умеренных условий эксплуатации
  • Опорные катки и направляющие колеса, смазанные на весь срок эксплуатации
  • Гидравлические натяжители гусеничной ленты
  • Ведущее колесо со сменными сегментами

Передовые технологии

  • Product Link, сотовая связь PL243
  • Комплект оборудования для установки системы Product Link

Электрооборудование

  • Аккумуляторные батареи, 2 шт., 12 В каждая, система 24 В
  • Гидротрансформатор, 12 В, 10 А с разъемом в кабине
  • Светодиодные фонари — 4

Гидравлическая система

  • Гидросистема с регулированием по нагрузке
  • Гидросистема рыхлителя (подъем/наклон)
  • Раздельные гидравлические насосы контура рулевого управления и контура навесного оборудования

Техническое обслуживание и ремонт

  • Отверстия для отбора проб моторного масла, охлаждающей жидкости, масла силовой передачи, гидравлического масла

Отвалы

  • Полусферический отвал

Защита

  • Нижние ограждения

Устройство бульдозера

  • Стандартная комплектация

D8 GC Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

Силовая передача

  • Фильтр предварительной очистки впускного воздуха турбины
  • Фильтр предварительной очистки впускного воздуха турбины с экраном
  • Частота вращения вентилятора, сниженная
  • Реверсивный вентилятор охлаждения
  • Вентилятор охлаждения с покрытием
  • Топливопроводы, соответствующие стандарту B100 (требуется для Индонезии)

Кабина оператора

  • Навес со встроенной конструкцией ROPS/FOPS
  • Сиденье с виниловой обивкой
  • Без системы кондиционирования воздуха

Ходовая часть

  • Подвесная ходовая часть общего назначения
  • Подвесная ходовая часть для тяжелых условий эксплуатации в холодную погоду
  • Башмаки траковой ленты общего назначения
  • Башмаки траковой ленты для тяжелых условий эксплуатации

Передовые технологии

  • Product Link, сотовая связь PL641
  • Product Link, спутниковая связь PL631
  • Без системы Product Link

Электрооборудование

  • Аккумуляторные батареи, 4 шт., 12 В каждая, система 24 В
  • 4 аккумулятора для холодной погоды, 24 В
  • Светодиодные фонари — 6
  • Светодиодные фонари — 10

Техническое обслуживание и ремонт

  • Система быстрой замены масла

Отвалы

  • Полусферический (SU) отвал с защитным кожухом и износостойкой пластиной

Заднее навесное оборудование

  • Однозубый рыхлитель
  • Однозубый рыхлитель — фиксированное звено
  • Одностоечный рыхлитель со съемником пальца
  • Многостоечный рыхлитель
  • Задний противовес
  • Дополнительный противовес

Защита

  • Задний щиток кабины
  • Нижние ограждения для тяжелых условий эксплуатации в пустыне
  • Щиток топливного бака

Устройство бульдозера

  • Основная конструкция
  • Комплектация для пустынного климата

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения D8 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Бульдозер D8 GC

Бульдозер D8 GC перемещает песок в пустыне

D8 GC работает в пустыне с парком бульдозеров

Бульдозер D8 GC перемещает тяжелый груз

Бульдозер D8 GC с открытой кабиной ROPS

Бульдозер D8 GC может работать в различных областях применения

Бульдозер D8 GC оборудован для работы в пустыне

Бульдозер D8 GC работает в карьере

Бульдозер D8 GC имеет механический двигатель и трансмиссию Cat

Бульдозер D8 GC
Бульдозер D8 GC перемещает песок в пустыне
D8 GC работает в пустыне с парком бульдозеров
Бульдозер D8 GC перемещает тяжелый груз
Бульдозер D8 GC с открытой кабиной ROPS
Бульдозер D8 GC может работать в различных областях применения
Бульдозер D8 GC оборудован для работы в пустыне
Бульдозер D8 GC работает в карьере
Бульдозер D8 GC имеет механический двигатель и трансмиссию Cat

360 View
360 View
360 View
360 View

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели D8 GC.

Начать D8 GC просмотр
close

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  D8 GC

Просмотреть дополнительные предложения