D10

D10 Бульдозеры большой мощности

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C27
Cat® C27
Мощность двигателя — полезная, SAE J1349A/ISO 9249** — передний ход
602 л. с.
449 кВт
Эксплуатационная масса
154,888 фунты
70 256 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 10

Cat

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

  • Гидротрансформатор с муфтой статора автоматически разблокирует статор, когда не требуется увеличивать крутящий момент при низкой нагрузке, что приводит к повышению эффективности силовой передачи и снижению расхода топлива.
  • Высокая мощность на передачах заднего хода увеличивает скорость непродуктивного перемещения для сокращения продолжительности цикла и повышения производительности на 8%.
  • Высокоэффективная гидросистема с регулированием по нагрузке улучшает гидравлический отклик навесного оборудования и топливную эффективность.
  • Многофункциональный сенсорный экран позволяет оператору контролировать производительность машины и упрощает процесс изменения параметров в соответствии с выполняемой задачей.
Cat

КОМФОРТ ОПЕРАТОРА

  • Уникальная кабина с улучшенной эргономикой, полностью регулируемым сиденьем с пневматической подвеской и органами управления, которые удобны в обращении и доступны с места оператора.
  • Ходовая часть с подвеской поглощает удары и снижает передаваемые оператору ударные нагрузки на 50%, обеспечивая плавную и комфортную езду.
  • Система климат-контроля автоматически регулирует параметры отопителя и системы кондиционирования воздуха для поддержания постоянной температуры на протяжении всего рабочего дня.
  • Удобное рулевое управление с электроусилителем руля и органы управления рыхлителем и бульдозером обеспечивают легкое и точное маневрирование.
Cat

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Рабочее место оператора отличается исключительной областью обзора: сужающийся капот, топливный бак с выемкой и узкая рама рыхлителя обеспечивают беспрепятственный обзор передней и задней рабочей зоны.
  • Дополнительная система камер кругового обзора и дисплей в кабине еще больше улучшают видимость.
  • Дополнительная лестница с электроприводом и блокирующей защитой улучшает доступ в кабину и выход из нее.
  • Доступ с уровня земли, открывающаяся вперед дверь кабины, исключение точек смазки цилиндра подъема и дополнительная фиксация на откидных нижних щитках обеспечивают более высокий уровень безопасности для обслуживающего персонала.
Cat

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

  • Сенсорный экран системы визуального отображения в кабине большего размера позволяет работать быстрее и эффективнее благодаря увеличенному объему памяти и интуитивно понятному меню.
  • Дополнительный экран рабочего монитора собирает данные о машине и предоставляет информацию о рабочих параметрах в режиме реального времени для оптимизации производительности машины.
  • Стандартная функция Dual Tilt (двойной наклон) позволяет оператору оптимизировать угол продольного наклона отвала, улучшая контроль нагрузки и позволяя переносить материал, а не только толкать его.
  • Двигатель C27 автоматически переключает параметры мощности в зависимости от направления движения, обеспечивая на 20% больше мощности при движении задним ходом, что сокращает продолжительность цикла.
Cat

ТЕХНОЛОГИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

  • Стандартная система автоматического управления отвалом (ABA) с двойным наклоном повышает эффективность, а также снижает нагрузку на оператора за счет использования заданных положений продольного наклона отвала для загрузки, перемещения и разбрасывания материала.
  • Функция AutoCarry™ (дополнительно) автоматизирует подъем отвала для обеспечения желаемой грузоподъемности, равномерного распределения нагрузки на отвал и уменьшения проскальзывания гусеничных лент.
  • Функция автоматического управления рыхлителем (опция) автоматически регулирует высоту рыхлителя, чтобы ограничить проскальзывание гусеничной ленты и снизить усталость оператора.
  • Опциональная система Cat Grade Control 3D использует две антенны GNSS, установленные на конструкцию защиты при опрокидывании ROPS, и датчики в цилиндрах для обеспечения точного позиционирования режущей кромки.
Cat

РЕШЕНИЯ CAT MINESTAR™

  • Бульдозер D10 поставляется с поддержкой для установки решений Cat MineStar™, которые повышают точность, эффективность и безопасность.
  • Функция MineStar Command для бульдозерных работ обеспечивает несколько уровней дистанционной эксплуатации и даже полуавтономной работы, что помогает повысить безопасность и комфорт оператора, а также производительность парка бульдозеров.
  • Система MineStar Terrain с функцией автоматического управления отвалом предоставляет полностью автоматизированную защиту от чрезмерного срезания при полной загрузке отвала, встроенную в систему управления машиной.
  • MineStar Terrain для профилирования отслеживает рудные скопления, высоту уступа, продолжительность цикла и объем срезаемого и заполняемого материала. Предоставляемые системой данные позволяют оператору определить место копания или срезания, объем перемещаемого материала, достаточно или нет было перемещено материала.

Характеристики продукции D10

Модель двигателя Cat® C27 Cat® C27
Мощность двигателя — полезная, SAE J1349A/ISO 9249** — передний ход 602 л. с. 449 кВт
Мощность двигателя— полная SAE J1995*— передний ход 631 л. с. 471 кВт
Мощность двигателя— полная SAE J1995*— задний ход 766 л. с. 571 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396* — передний ход 620 л. с. 462 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396* — задний ход 754 л. с. 563 кВт
Мощность двигателя — полезная, SAE J1349A/ISO 9249** — задний ход 756 л. с. 564 кВт
Рабочий объем 1648 дюймов³ 27 л
Ход поршня 6 дюймы 152 мм
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137 мм
Выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по защите окружающей среды США / Stage V ЕС Tier 4 Final Агентства по защите окружающей среды США / Stage V ЕС
Примечание (1) *Без учета потерь на вентиляторе. *Без учета потерь на вентиляторе.
Примечание (2) Номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1,800об/мин. Номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1,800об/мин.
Примечание (3) Параметры, соответствующие требованиям стандарта Tier 2 (для переднеприводных машин), начинают снижаться при высоте 4480 м (14 700 футов) над уровнем моря. Параметры, соответствующие требованиям стандарта Tier 2 (для переднеприводных машин), начинают снижаться при высоте 4480 м (14 700 футов) над уровнем моря.
Примечание (4) Параметры, соответствующие требованиям стандартов Tier 4 / Stage 5 ЕС (для переднеприводных машин), начинают снижаться при высоте 4420 м (14 500 футов) над уровнем моря. Параметры, соответствующие требованиям стандартов Tier 4 / Stage 5 ЕС (для переднеприводных машин), начинают снижаться при высоте 4420 м (14 500 футов) над уровнем моря.
Примечание (5) **Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике двигателя с установленными воздухоочистителем, глушителем, генератором, вентилятором и средствами очистки отработавших газов в соответствии с требованиями при температуре окружающей среды 25 °C. **Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике двигателя с установленными воздухоочистителем, глушителем, генератором, вентилятором и средствами очистки отработавших газов в соответствии с требованиями при температуре окружающей среды 25 °C.
Эксплуатационная масса 154,888 фунты 70 256 кг
Транспортировочная масса 111,739 фунты 50 684 кг
Примечание (1) Эксплуатационная масса бульдозера D10 указана с учетом массы охлаждающей жидкости, смазочных материалов, полного топливного бака, кабины с конструкциями ROPS и FOPS, полусферического отвала SU ABR, механизма двойного перекоса, одностоечного рыхлителя со съемником пальца, системы быстрой заправки топлива, башмаков траковой ленты ES шириной 610 мм (24 дюйма) и оператора. Эксплуатационная масса бульдозера D10 указана с учетом массы охлаждающей жидкости, смазочных материалов, полного топливного бака, кабины с конструкциями ROPS и FOPS, полусферического отвала SU ABR, механизма двойного перекоса, одностоечного рыхлителя со съемником пальца, системы быстрой заправки топлива, башмаков траковой ленты ES шириной 610 мм (24 дюйма) и оператора.
Примечание (2) Транспортировочная масса бульдозера D10 указана с учетом массы охлаждающей жидкости, смазочных материалов, заполненного на 10% топливного бака, кабины с конструкцией FOPS, системы быстрой заправки топлива и башмаков гусеничной ленты ES шириной 610 мм (24 дюйма). Транспортировочная масса бульдозера D10 указана с учетом массы охлаждающей жидкости, смазочных материалов, заполненного на 10% топливного бака, кабины с конструкцией FOPS, системы быстрой заправки топлива и башмаков гусеничной ленты ES шириной 610 мм (24 дюйма).
Тип башмака Для особо тяжелых условий эксплуатации (ES) Для особо тяжелых условий эксплуатации (ES)
Ширина башмака 24 дюймы 610 мм
Кол-во башмаков на сторону 44 44
Высота грунтозацепов 3.7 дюймы 93 мм
Шаг гусеничной цепи 10.2 дюймы 260 мм
Дорожный просвет 28.5 дюймы 725 мм
Ширина колеи 100.4 дюймы 2550 мм
Длина— опорная длина гусеничной ленты 152.8 дюймы 3880 мм
Площадь контакта с грунтом 7,347 дюйм² 4.74 м²
Количество опорных катков на сторону 8 8
Количество поддерживающих катков 1 с каждой стороны (дополнительно) 1 с каждой стороны (дополнительно)
Защита при опрокидывании (ROPS) Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) соответствует следующим критериям: ISO 3471:2008. Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) соответствует следующим критериям: ISO 3471:2008.
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) Конструкция защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005 LEVEL II. Конструкция защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005 LEVEL II.
Шум Уровень звукового давления, воздействующего на оператора (ISO 6396:2008): 78 дБ(А) Уровень звукового давления, воздействующего на оператора (ISO 6396:2008): 78 дБ(А)
Примечание Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень шума может отличаться при другой частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень шума может отличаться при другой частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание.
Уровень шума (1) Внешний уровень звукового давления (ISO 6395:2008): 116 дБ(А) Внешний уровень звукового давления (ISO 6395:2008): 116 дБ(А)
Примечание (1) Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень шума может отличаться при другой частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень шума может отличаться при другой частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.
Примечание (2) Перечисленные выше уровни шума включают как погрешность измерения, так и погрешность, связанную с производственными отклонениями. Перечисленные выше уровни шума включают как погрешность измерения, так и погрешность, связанную с производственными отклонениями.
Примечание (3) Предлагаемый комплект шумоподавления позволяет снизить уровень динамической внешней звуковой мощности машины на 4 дБ(А) и уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, на 2 дБ(А). Предлагаемый комплект шумоподавления позволяет снизить уровень динамической внешней звуковой мощности машины на 4 дБ(А) и уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, на 2 дБ(А).
Тип рулевого управления Многодисковая муфта рулевого управления с гидравлическим включением Многодисковая муфта рулевого управления с гидравлическим включением
Тип тормозов Многодисковые тормоза с пружинным включением Многодисковые тормоза с пружинным включением
Диаметр тормоза 15.4 дюймы 392 мм
Количество тормозов 10 10
Модель двигателя Cat® C27 Cat® C27
Мощность двигателя — полезная, SAE J1349A/ISO 9249** — передний ход 603 л. с. 450 кВт
Мощность двигателя — полезная, SAE J1349A/ISO 9249** — задний ход 722 л. с. 538 кВт
Мощность двигателя— полная SAE J1995*— передний ход 631 л. с. 471 кВт
Мощность двигателя— полная SAE J1995*— задний ход 766 л. с. 571 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396* — передний ход 622 л. с. 464 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396* — задний ход 756 л. с. 564 кВт
Рабочий объем 1648 дюймов³ 27 л
Диаметр цилиндров 5.4 дюймы 137 мм
Ход поршня 6 дюймы 152 мм
Выбросы загрязняющих веществ Эквивалентно стандарту Агентства по охране окружающей среды США Tier 2 Эквивалентно стандарту Агентства по охране окружающей среды США Tier 2
Примечание (1) *Без учета потерь на вентиляторе. *Без учета потерь на вентиляторе.
Примечание (2) Номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1,800об/мин. Номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1,800об/мин.
Примечание (3) Параметры, соответствующие требованиям стандарта Tier 2 (для переднеприводных машин), начинают снижаться при высоте 4480 м (14 700 футов) над уровнем моря. Параметры, соответствующие требованиям стандарта Tier 2 (для переднеприводных машин), начинают снижаться при высоте 4480 м (14 700 футов) над уровнем моря.
Примечание (4) Параметры, соответствующие требованиям стандартов Tier 4 / Stage 5 ЕС (для переднеприводных машин), начинают снижаться при высоте 4420 м (14 500 футов) над уровнем моря. Параметры, соответствующие требованиям стандартов Tier 4 / Stage 5 ЕС (для переднеприводных машин), начинают снижаться при высоте 4420 м (14 500 футов) над уровнем моря.
Примечание (5) **Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике двигателя с установленными воздухоочистителем, глушителем, генератором, вентилятором и средствами очистки отработавших газов в соответствии с требованиями при температуре окружающей среды 25 °C. **Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике двигателя с установленными воздухоочистителем, глушителем, генератором, вентилятором и средствами очистки отработавших газов в соответствии с требованиями при температуре окружающей среды 25 °C.
Топливный бак— полезный объем 323.3 галл. (США) 1224 л
Топливный бак— общий объем 335.2 галл. (США) 1269 л
Тип насоса Поршневой насос переменной производительности Поршневой насос переменной производительности
Производительность насоса — рабочее оборудование 112 галл./мин 424 л/мин
Примечание (1) Производительность насоса контура рабочего оборудования при частоте вращения двигателя 2010 об/мин и давлении 7000 кПа (1015 фунтов на кв. дюйм). Производительность насоса контура рабочего оборудования при частоте вращения двигателя 2010 об/мин и давлении 7000 кПа (1015 фунтов на кв. дюйм).
Насос вентилятора 21.7 галл./мин 82 л/мин
Примечание (2) Производительность насоса вентилятора при частоте вращения двигателя 2010 об/мин и давлении 26 000 кПа (3771 фунт на кв. дюйм). Производительность насоса вентилятора при частоте вращения двигателя 2010 об/мин и давлении 26 000 кПа (3771 фунт на кв. дюйм).
Расход в штоковой полости гидроцилиндра наклона 112 галл./мин 424 л/мин
Расход в поршневой полости гидроцилиндра наклона 63.4 галл./мин 240 л/мин
Давление открытия предохранительного клапана гидроцилиндра подъема 4,061.1 фунтов на кв. дюйм 28 000 кПа
Давление открытия предохранительного клапана гидроцилиндра наклона 3,872.50 фунтов на кв. дюйм 26 700 кПа
Рыхлитель – подъем – настройка предохранительного клапана 4,061.1 фунтов на кв. дюйм 28 000 кПа
Рыхлитель – шаг – настройка предохранительного клапана 4,061.1 фунтов на кв. дюйм 28 000 кПа
Объем бака 32.2 галл. (США) 122 л
Размер цилиндра ― подъем отвала ― диаметр 5.5 дюймы 140 мм
Размер цилиндра ― наклон отвала ― диаметр 8.3 дюймы 210 мм
Размер цилиндра ― подъем зуба рыхлителя ― диаметр 8.3 дюймы 209.6 мм
Размер цилиндра ― угол зуба рыхлителя ― диаметр 7.1 дюймы 180 мм
Размер цилиндра ― подъем отвала ― ход поршня 65.1 дюймы 1653 мм
Размер цилиндра ― наклон отвала ― ход поршня 9.5 дюймы 241 мм
Размер цилиндра ― подъем зуба рыхлителя ― ход поршня 21.1 дюймы 535 мм
Размер цилиндра ― угол зуба рыхлителя ― ход поршня 26 дюймы 660 мм
Примечание (3) Электрогидравлический клапан управления обеспечивает вспомогательное усилие при использовании органов управления рыхлителем и отвалом. Электрогидравлический клапан управления обеспечивает вспомогательное усилие при использовании органов управления рыхлителем и отвалом.
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,8 кг хладагента, что соответствует 2,600 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,8 кг хладагента, что соответствует 2,600 метрической тонны CO2.
1-я передача переднего хода 2.5 миля/ч 4 км/ч
1.5-я передача переднего хода 3.4 миля/ч 5.4 км/ч
Передача переднего хода 2.0 4.5 миля/ч 7.2 км/ч
Передача переднего хода 2.5 6 миля/ч 9.6 км/ч
Передача переднего хода 3.0 7.8 миля/ч 12.5 км/ч
Передача заднего хода 1.0 3.2 миля/ч 5.2 км/ч
1.5-я передача заднего хода 4.2 миля/ч 6.7 км/ч
Передача заднего хода 2.0 5.6 миля/ч 9 км/ч
Передача заднего хода 2.5 7.5 миля/ч 12.1 км/ч
Передача заднего хода 3.0 9.8 миля/ч 15.7 км/ч
Диаметр муфты коробки передач 17 дюймы 431.8 мм
Тип Планетарная, с переключением под нагрузкой Планетарная, с переключением под нагрузкой
10SU ABR ― емкость (SAE J1265) 24.2 ярды³ 18.5 м³
10SU ABR ― ширина (по боковым накладкам отвала) 194.5 дюймы 4940 мм
10SU ABR ― высота 83.5 дюймы 2120 мм
10SU ABR ― глубина копания ― наклон отвала: полный поворот назад (перемещение грунта) 19.98 дюймы 507.47 мм
10SU ABR ― глубина копания ― наклон отвала: номинальный 25.23 дюймы 640.87 мм
10SU ABR ― глубина копания ― наклон отвала: полный наклон вперед (распределение) 30.08 дюймов³ 764.12 мм
10SU ABR ― дорожный просвет ― наклон отвала: полный поворот назад (перемещение грунта) 66.14 дюймы 1680 мм
10SU ABR ― дорожный просвет ― наклон отвала: полный наклон вперед (распределение) 53.86 дюймы 1368 мм
10SU ABR ― дорожный просвет ― максимальный наклон влево 56.3 дюймы 1430 мм
10SU ABR ― дорожный просвет ― максимальный наклон вправо 56.3 дюймы 1430 мм
10U ABR ― емкость (SAE J1265) 28.7 ярды³ 22 м³
10U ABR ― ширина (по боковым накладкам отвала) 207.1 дюймы 5260 мм
10U ABR ― высота 83.5 дюймы 2120 мм
10U ABR ― глубина копания ― наклон отвала: полный поворот назад (перемещение грунта) 19.98 дюймы 507.5 мм
10U ABR ― глубина копания ― наклон отвала: номинальный 60 дюймы 640.9 мм
10U ABR ― глубина копания ― наклон отвала: полный наклон вперед (распределение) 30.1 дюймы 764.1 мм
10U ABR ― дорожный просвет ― наклон отвала: полный поворот назад (перемещение грунта) 66.1 дюймы 1680 мм
10U ABR ― дорожный просвет ― наклон отвала: полный наклон вперед (распределение) 53.9 дюймы 1368 мм
10U ABR ― дорожный просвет ― максимальный наклон влево 60.8 дюймы 1545 мм
10U ABR ― дорожный просвет ― максимальный наклон вправо 60.8 дюймы 1545 мм
10U ABR ― масса ― масса отвала* 23,585 фунты 10 698 кг
10U ABR ― масса ― общая эксплуатационная масса** (с отвалом и одностоечным рыхлителем) 154,888 фунты 70 256 кг
Примечание (1) Максимальный наклон влево и вправо для отвалов 10SU ABR и 10U ABR: 17,31 градуса Максимальный наклон влево и вправо для отвалов 10SU ABR и 10U ABR: 17,31 градуса
Примечание (2) *Без учета гидросистемы управления, но с учетом цилиндров и брусьев отвала. *Без учета гидросистемы управления, но с учетом цилиндров и брусьев отвала.
Примечание (3) **Эксплуатационная масса бульдозера D10 указана с учетом массы охлаждающей жидкости, смазочных материалов, полного топливного бака, кабины с конструкциями ROPS и FOPS, полусферического отвала SU ABR, механизма двойного перекоса, одностоечного рыхлителя со съемником пальца, системы быстрой заправки топлива, башмаков траковой ленты ES шириной 610 мм (24 дюйма) и оператора. **Эксплуатационная масса бульдозера D10 указана с учетом массы охлаждающей жидкости, смазочных материалов, полного топливного бака, кабины с конструкциями ROPS и FOPS, полусферического отвала SU ABR, механизма двойного перекоса, одностоечного рыхлителя со съемником пальца, системы быстрой заправки топлива, башмаков траковой ленты ES шириной 610 мм (24 дюйма) и оператора.
Максимальное усилие заглубления* (вертикальная стойка) 49,233 фунт-сила 219 кН
Максимальное заглубление (стандартный наконечник) 59.2 дюймы 1504 мм
Максимальная высота подъема зуба над грунтом – до наконечника, палец в нижнем отверстии 36 дюймы 912 мм
Масса 14,209 фунты 6445 кг
Примечание Масса включает одну стойку. Добавьте по 544 кг (1199 фунтов) для каждой дополнительной стойки. Масса включает одну стойку. Добавьте по 544 кг (1199 фунтов) для каждой дополнительной стойки.
Максимальное усилие заглубления* (вертикальная стойка) 53,055 фунт-сила 236 кН
Максимальное заглубление (стандартный наконечник) 78.3 дюймы 1988 мм
Масса 14,548 фунты 6599 кг
Примечание Масса включает одну стойку. Добавьте по 544 кг (1199 фунтов) для каждой дополнительной стойки. Масса включает одну стойку. Добавьте по 544 кг (1199 фунтов) для каждой дополнительной стойки.
Дорожный просвет* 28.5 дюймы 725 мм
Ширина колеи 100.4 дюймы 2550 мм
Ширина без цапф— 610мм/24дюйма ES 130.4 дюймы 3311 мм
Ширина — по цапфам 148 дюймы 3759 мм
Высота— кабина с конструкцией FOPS* 162.8 дюймы 4134 мм
Высота до верха выхлопной трубы* 171.5 дюймы 4356 мм
Высота – Конструкция ROPS/навес* 173.5 дюймы 4406 мм
Примечание (1) *С учетом прибавления высоты грунтозацепов к габаритной высоте в случае перемещения по жесткой поверхности. *С учетом прибавления высоты грунтозацепов к габаритной высоте в случае перемещения по жесткой поверхности.
Длина— опорная длина гусеничной ленты 152.8 дюймы 3880 мм
Габаритная длина – базовый бульдозер 209.6 дюймы 5324 мм
Длина – с полусферическим отвалом 292 дюймы 7416 мм
Длина – со сферическим отвалом 305.1 дюймы 7750 мм
Длина— с однозубым рыхлителем 278.8 дюймы 7081 мм
Длина— с многозубым рыхлителем 285.1 дюймы 7241 мм
Габаритная длина— с полууниверсальным отвалом/однозубым рыхлителем 360.6 дюймы 9158 мм
Заправка системы охлаждения — двигатель Tier 4 Final 46.2 галл. (США) 175 л
Поддон картера двигателя 27.2 галл. (США) 103 л
Силовая передача — общий объем 81.4 галл. (США) 308 л
Силовая передача — объем заправки 74.8 галл. (США) 283 л
Бортовые редукторы (каждый) 12.2 галл. (США) 46 л
Рамы опорных катков (каждая) 16.9 галл. (США) 64 л
Масло оси качания 9.5 галл. (США) 36 л
Бак гидросистемы 32.2 галл. (США) 122 л

D10 Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Система кондиционирования воздуха и отопитель с автоматическим климат-контролем
  • Сиденье с тканевой обивкой и пневматической подвеской
  • Остекление кабины — одинарный стеклопакет, затемненный, безопасный
  • Кабина с шумоизоляцией и системой защиты при опрокидывании (ROPS) / защиты от падающих объектов (FOPS)
  • Основной сенсорный дисплей высокого разрешения
  • Доступ в кабину— ступени и поручень бруса отвала
  • Обзорность ― зеркало заднего вида

ТЕХНОЛОГИИ

  • Система VIMS
  • Cat Product Link™ Elite (сотовая связь)
  • Система автоматического управления отвалом (ABA)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Делитель крутящего момента муфты статора ― с электронным управлением
  • Коробка передач с переключением под нагрузкой – трехступенчатая, с электронным переключением
  • Высокопроизводительная одноплоскостная система охлаждения с алюминиевым радиатором
  • Двигатель Cat C27 ― соответствие требованиям стандартов, эквивалентных Tier 4 Final или Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Катки и ленивцы со смазкой на весь срок службы
  • Подрессоренная ходовая часть
  • Башмаки траковых лент (ES): ширина 610/710/785 мм (24/28/31 дюйм)

ГИДРАВЛИКА

  • Электронная система управления подъемом и наклоном отвала с регулированием по нагрузке
  • Отвал с электронным управлением— функция быстрого опускания
  • Электронная система управления подъемом и углом наклона рыхлителя с регулированием по нагрузке
  • Бульдозерный отвал ― двойной наклон, защищенные трубопроводы

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрический стартер 24 В
  • Аккумуляторные батареи ― 2 шт., 200 А·ч, 12 В
  • Разъединитель аккумуляторных батарей ― однополюсный
  • Осветительные приборы ― светодиодные — в 13 местах

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сменные подшипники ― толкающий брус и рыхлитель
  • Щиток радиатора ― откидные дверцы доступа
  • Система быстрой заправки топливом с уровня земли
  • Станция обслуживания электрооборудования с уровня земли
  • Диагностический разъем
  • Нижние щитки ― шарнирные с расцепляющим механизмом
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S·O·S)
  • Экологически безопасные сливные краны— все отсеки

D10 Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Остекление кабины ― двойной стеклопакет, триплексный, ударопрочный, безопасный
  • Обзорность ― пять камер: четыре для кругового обзора и камера рыхлителя
  • Остекление кабины— стекло, выдерживающее высокое давление (40фунтов на кв. дюйм (275 кПа)), безопасное
  • Дисплей Terrain системы MineStar™
  • Сиденье с подогревом, охлаждением, регулируемой поясничной опорой и валиками боковой поддержки
  • Обзорность ― две камеры: заднего вида и рыхлителя

ТЕХНОЛОГИИ

  • Функция AutoCarry™
  • Автоматическое управление рыхлителем
  • Cat Product Link Elite, сдвоенный режим (сотовая + спутниковая связь)
  • Cat Grade с 3D-системой управления отвалом
  • Готовность к установке MineStar Terrain
  • MineStar Terrain с системой управления отвалом
  • Готовность к установке системы дистанционного управления MineStar Command

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Вентилятор охлаждения с гидроприводом— автоматический реверсивный

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Износостойкие катки и ленивцы
  • Катки и ленивцы для низких температур
  • Поддерживающий каток
  • Звенья гусеничной ленты – XL для тяжелых условий эксплуатации – Duralink
  • Башмаки гусеничной ленты – с круглым отверстием, с защитой от застревания материала
  • Ходовая часть с шумоизоляцией
  • Башмаки траковых лент: ширина 610/710/786 мм (24/28/31 дюйм) (в разных конфигурациях)

ГИДРАВЛИКА

  • Съемник пальца рыхлителя

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Фонари— светодиодные— комплект премиум-класса
  • Разъединитель аккумуляторных батарей – двухполюсный

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Смазка рыхлителя— централизованная— заполнение с уровня земли
  • На уровне земли ― система быстрой заправки и слива жидкостей, силовая передача, гидравлическая система и охлаждающая жидкость
  • Герметичная защита днища с шумоизоляцией
  • Смазка рыхлителя – автоматическая смазка с заполнением с уровня земли

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Противовес ― сзади, 3 утяжеленные пластины
  • Без заднего навесного оборудования для заказчиков, у которых оно уже имеется
  • Рыхлитель ― одностоечный со съемником пальца и подъемным сцепным устройством
  • Рыхлитель, одностоечный со съемником пальца
  • Рыхлитель – многостоечный (с тремя стойками)
  • Противовес ― сзади, 4 утяжеленные пластины
  • Рыхлитель ― многостоечный глубокого рыхления со съемником пальца

ОТВАЛЫ

  • Относительная универсальность (18,5 м³ / 24,2 ярда³)
  • Универсальный (22 м³ / 28,7 ярда³)

ПРОЧЕЕ

  • Подготовка под установку системы пожаротушения
  • Установленная система пожаротушения

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОТВАЛЫ

  • Буферный бульдозерный отвал
  • Универсальный для угля (52 м³ / 68 ярдов³)
  • Окрашенный в черный цвет отвал
  • Футеровка и защита от абразивного износа
  • Универсальный для древесной щепы (72,6 м³ / 95 ярдов³)
  • Универсальный для рекультивации (24,5 м³ / 32 ярда³)
  • Универсальный для угля (46,1 м³ / 60,3 ярда³)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat® MineStar™ Command для бульдозерных работ повышает безопасность и эффективность эксплуатации, позволяя операторам не находиться в машинах и управлять ими из близлежащих или отдаленных мест. Дистанционная переносная консоль и удаленное рабочее место оператора позволяют полностью управлять бульдозером, не подвергаясь воздействию пыли, шума, вибрации и других вредных факторов. Благодаря функции полуавтономной работы один оператор может удаленно контролировать до четырех машин, в результате чего повышаются продуктивность и безопасность. Глубокая интеграция с системами машин Cat обеспечивает плавное и точное управление, а также максимальную эффективность и производительность.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar Fleet — это единый оптимальный источник информации для управления парком техники. Эту интегрированную систему контроля парка техники и управления им можно использовать с любой машиной или системой для измерения, управления и оптимизации каждого аспекта работ, независимо от их масштаба и типа. Система Fleet предоставляет в режиме реального времени данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры. Она отслеживает местоположение машины и перемещение материала, а также предоставляет оповещения о неверных маршрутах, чтобы гарантировать перемещение в нужное место.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Благодаря регулярному мониторингу состояния оборудования горнодобывающие предприятия могут улучшить прогнозирование технического обслуживания и ремонта. При использовании такого подхода данные о состоянии оборудования играют ключевую роль. Полученные данные позволяют горнодобывающим предприятиям обнаружить потенциальные проблемы задолго до их проявления.

Своевременный доступ к необходимым данным крайне важен при сборе сведений об эксплуатации оборудования и прогностическом анализе работы машин. Система Cat® MineStar™ Health, которая подключается к машинам и собирает важную информацию, предназначена именно для этого. В пакет MineStar Health входят средства подключения, которые собирают, преобразовывают и передают данные об оборудовании, а также приложения для визуализации, анализа и формирования отчетов о состоянии оборудования.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Профилирование — жизненно важная, но менее заметная функция, обеспечивающая необходимую поддержку работ по погрузке и транспортировке. Cat® MineStar™ Terrain for Grading помогает сделать работу бульдозеров и автогрейдеров более безопасной и эффективной, что может иметь огромное значение для итоговой прибыли на участке горных разработок. Terrain для профилирования помогает операторам быстрее достичь заданного уклона без геодезических измерений, догадок и повторных работ.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat GRADE с 3D для бульдозеров — это устанавливаемая на заводе система регулирования уклона, позволяющая повысить точность, производительность и эффективность профилирования. Система автоматизирует движения отвала как при точном профилировании, так и при высокопроизводительных бульдозерных работах, сокращая ручное управление со стороны оператора на 80%.

Ознакомиться с технологиями

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели D10.

Начать D10 просмотр
close

Галерея изображений

Гусеничный бульдозер большой мощности D10

Гусеничный бульдозер большой мощности D10

Гусеничный бульдозер большой мощности D10

Гусеничный бульдозер большой мощности D10

Гусеничный бульдозер большой мощности D10

Гусеничный бульдозер большой мощности D10

Гусеничный бульдозер большой мощности D10

Гусеничный бульдозер большой мощности D10

Гусеничный бульдозер большой мощности D10

Гусеничный бульдозер большой мощности D10
Гусеничный бульдозер большой мощности D10
Гусеничный бульдозер большой мощности D10
Гусеничный бульдозер большой мощности D10
Гусеничный бульдозер большой мощности D10
Гусеничный бульдозер большой мощности D10
Гусеничный бульдозер большой мощности D10
Гусеничный бульдозер большой мощности D10
Гусеничный бульдозер большой мощности D10

Бульдозер Cat® D10: инновации на гусеничном ходу

Обзорное видео бульдозера Cat® D10

Бульдозер Cat® D10: инновации на гусеничном ходу
Обзорное видео бульдозера Cat® D10

360 View

Узнайте результаты сравнения D10 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ