Обзор
Экономия времени. Повышение точности. Рост производительности.
Cat GRADE с 3D для бульдозеров — это устанавливаемая на заводе система регулирования уклона, позволяющая повысить точность, производительность и эффективность профилирования. Система автоматизирует движения отвала как при точном профилировании, так и при высокопроизводительных бульдозерных работах, сокращая ручное управление со стороны оператора на 80%.
Преимущества
До 50% Повышенная производительность
Быстрее приступайте к профилированию по специальному плану. Экономьте время, материалы и трудозатраты на переделки благодаря выполнению профилирования за один проход.
Установка на заводе-изготовителе
Встроенные компоненты улучшают производительность, безопасность и поддержку.
До 80% Меньше команд со стороны оператора
Помогает операторам с любым уровнем подготовки быстрее приступить к профилированию по специальному плану и повысить точность выполнения работ.
Краткий обзор особенностей
- Система Cat GRADE с 3D с помощью GPS-сигналов автоматически регулирует движения отвала (подъем и наклон) при перемещении по заданной траектории.
- Приступить к профилированию по специальному плану получится быстрее, что сэкономит время и поможет избежать затраты на переделки, материалы и рабочую силу. Применение возможно на всех этапах: от земляных работ большого объема до конечного профилирования.
- Систему можно использовать на плоских участках и склонах, а также в сложных траекториях и профилях.
- Система устанавливается на заводе для повышения производительности, а также упрощения эксплуатации и обслуживания.
- Рабочее место оператора нового поколения* на сенсорном экране стал еще понятнее и проще в использовании.
- Точность достигает 3 см (0,1 фута).**
* Система GRADE с 3D и система Grade с 3D нового поколения доступны на модельном ряде бульдозеров Cat, который постоянно расширяется. Свяжитесь с дилером компании Cat, чтобы получить информацию о доступности.
** Может отличаться в зависимости от требований, материала, области применения, модели машины.
- Уменьшает потребность во вмешательстве оператора на 80%.
- Позволяет опытным операторам работать более продуктивно и поддерживать точность в течение продолжительных рабочих смен. Операторы с меньшим опытом повышают квалификацию и быстрее приступают к реализации проектного плана.
- Кнопки управления встроены в джойстик управления навесным оборудованием для упрощения работы. Для плавного профилирования по плану требуется лишь опустить отвал, для прекращения профилирования — поднять отвал. Не требуется ввод дополнительных команд от оператора.
- Дисплей на панели приборов выводит проектный план непосредственно перед оператором. Операторы смогут быстро освоить управление, поскольку оно аналогично работе со смартфоном.
- Не требуется проверка уклона или расстановка вешек, что позволяет сократить расходы на оплату труда и повысить безопасность на рабочей площадке, поскольку требуется привлечение меньшего количества людей для работы на местности.
- Установка системы на заводе — компоненты системы интегрированы в бульдозер для обеспечения оптимальной производительности.
- Для повышения безопасности антенны уменьшенного размера установлены на крыше кабины. На отвале нет мачт или кабелей — ничего не нужно снимать в конце рабочего дня.
- Система GRADE с 3D нового поколения устраняет необходимость в цилиндрах с датчиками положения, что упрощает работу и делает возможным монтаж системы GRADE с 3D на бульдозер с помощью комплекта оборудования для установки (ARO).
- Просматривайте общую информацию/ рекомендации для оператора прямо в меню дисплея.
- Систему GRADE с 3D можно заказать в комплекте с машиной, техподдержку будет обеспечивать дилер компании Cat и наш технологический партнер SITECH®.
- Cat Grade Connectivity использует телематические функции машины для подключения к сетям Virtual Reference Station (VRS) и Trimble Connected Community (TCC); дополнительное аппаратное обеспечение не требуется. Необходимы соответствующие подписки.
- Режим нивелирования Grade Control позволяет автоматизировать подъем и наклон отвала для более точного профилирования.
- Обновленная система предлагает функции блокировки (Latch to Grade) и фиксации уровня уклона (Snap to Grade).
- Система оптимизирована для работы с другими функциями выполнения бульдозерных работ, такими как AutoCarry™, что позволяет максимально увеличить нагрузку на отвал и уменьшить проскальзывание гусеничных лент.
- Система подготовки к установке AccuGrade™ (ARO) позволяет использовать лазерное управление или управление UTS по мере необходимости.
- Благодаря бесперебойному сопряжению Cat GRADE с функцией Slope Assist™ упрощается эксплуатация и удается продолжать работу, когда сигнал GPS потерян или недоступен.
Требуются базовая станция и радиосвязь. Обратитесь к дилеру компании Cat или местному представителю компании SITECH, чтобы узнать больше об условиях применения системы GRADE с 3D.
Узнайте результаты сравнения Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров с популярной продукцией.
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Видеозаписи
Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров
Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров
Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров
Система Cat Grade с 3D для бульдозеров
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров
Просмотреть дополнительные предложения