Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров

Технологии Grade Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров

Найти дилера

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Экономия времени. Увеличение производительности.

Экономия времени. Увеличение производительности.

  • Система Cat GRADE с 3D с помощью GPS-сигналов автоматически регулирует движения отвала (подъем и наклон) при перемещении по заданной траектории.
  • Приступить к профилированию по специальному плану удается быстрее. Это сэкономит время и поможет избежать затрат на переделки, материалы и рабочую силу. от земляных работ большого объема до конечного профилирования. Применение возможно на всех этапах: от земляных работ большого объема до конечного профилирования.
  • Систему можно использовать на плоских участках и склонах, а также в сложных траекториях и профилях.
  • Система устанавливается на заводе для повышения производительности, а также упрощения эксплуатации и обслуживания.
  • Рабочее место оператора нового поколения* на сенсорном экране стал еще понятнее и проще в использовании.
  • Точность достигает 3 см (0,1 фута). (Зависит от допустимых отклонений, материала, области применения, модели машины.)
Повышение производительности оператора

Повышение производительности оператора

  • Уменьшает потребность во вмешательстве оператора на 80%.
  • Позволяет опытным операторам работать продуктивнее и поддерживать точность в течение продолжительных рабочих смен. Операторы с меньшим опытом повышают квалификацию и быстрее приступают к реализации проектного плана.
  • Кнопки управления встроены в джойстик управления навесным оборудованием для упрощения работы. Для плавного профилирования по плану требуется лишь опустить отвал, для прекращения профилирования — поднять отвал. Не требуется ввод дополнительных команд от оператора.
  • План профилирования выводится на дисплей непосредственно перед оператором. Операторы смогут быстро освоить управление, поскольку оно аналогично работе со смартфоном.
  • Не требуется проверка уклона или расстановка вешек, что позволяет сократить расходы на оплату труда и повысить безопасность на рабочей площадке, поскольку требуется привлечение меньшего количества людей для работы на местности.
Полная интеграция

Полная интеграция

  • Установка системы на заводе — компоненты системы интегрированы в бульдозер для оптимальной производительности.
  • Для повышения безопасности антенны уменьшенного размера установлены на крыше кабины. На отвале нет мачт или кабелей — ничего не нужно снимать в конце рабочего дня.
  • Система GRADE с 3D нового поколения устраняет необходимость в цилиндрах с датчиками положения, что упрощает работу и делает возможным монтаж системы GRADE с 3D на бульдозер с помощью комплекта оборудования для установки (ARO).
  • Просматривайте общую информацию / рекомендации для оператора прямо в меню дисплея.
  • Систему GRADE с 3D можно заказать в комплекте с машиной, техподдержку будет обеспечивать дилер компании Cat и наш технологический партнер SITECH®.
  • Cat Grade Connectivity использует телематические функции машины для подключения к сетям Virtual Reference Station (VRS) и Trimble Connected Community (TCC); дополнительное аппаратное обеспечение не требуется. Необходимы соответствующие подписки.
Максимальное увеличение нагрузки на отвал

Максимальное увеличение нагрузки на отвал

  • Режим нивелирования Grade Control позволяет автоматизировать подъем и наклон отвала для более точного профилирования.
  • Обновленная система располагает функциями блокировки (Latch to Grade) и фиксации уровня уклона (Snap to Grade).
  • Система оптимизирована для работы с другими функциями выполнения бульдозерных работ, такими как AutoCarry™, что позволяет максимально увеличить нагрузку на отвал и уменьшить проскальзывание гусеничных лент.
  • Система подготовки к установке AccuGrade Ready Option (ARO) позволяет использовать лазерное управление или управление UTS по мере необходимости.
  • Бесперебойное сопряжение Cat GRADE с функцией Slope Assist упрощает эксплуатацию и позволяет продолжать работу, когда сигнал GPS потерян или недоступен.
* Система GRADE с 3D и система Grade с 3D нового поколения доступны на модельном ряде бульдозеров Cat, который постоянно расширяется. Свяжитесь с дилером компании Cat, чтобы получить информацию о доступности.

Требуются базовая станция и радиосвязь. Обратитесь к дилеру компании Cat или местному представителю компании SITECH, чтобы узнать больше об условиях применения системы GRADE с 3D.

Узнайте результаты сравнения Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров

Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров

Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров

Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров

Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров

Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров
Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров
Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров
Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров
Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров

Система Cat Grade Control с 3D для бульдозеров

Система Cat Grade Control с 3D для бульдозеров

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров

Просмотреть дополнительные предложения