Обзор
Дальнейшее совершенствование
Бульдозер Cat ® D11 характеризуется более высокой производительностью при меньших затратах, что позволяет сократить общие затраты на 6% в расчете на кубометр насыпного грунта по сравнению с предыдущей моделью. Функции повышения производительности бульдозера D11 помогают повысить эффективность бульдозерных работ. Делитель крутящего момента с муфтой статора автоматически разблокирует статор, когда крутящий момент не требуется, что приводит к повышению эффективности силовой передачи и снижению расхода топлива. Высокая мощность на передачах заднего хода увеличивает скорость непродуктивного перемещения, при этом сокращается продолжительность цикла. Гидросистема с регулированием по нагрузке предоставляет бульдозеру большую мощность, улучшая скорость отклика и топливную эффективность. Интегрированные современные технологии превращают бульдозер в интеллектуальную машину и предоставляют операторам больше данных, что позволяет работать с максимальной продуктивностью.