D6R2

Бульдозеры средней мощности D6R2

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat C9
Cat C9
Мощность — полезная
198 л. с.
148 кВт
Эксплуатационная масса
41853 фунты
18984 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

ВСЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ

ВСЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ

  • Удобная, тихая кабина обеспечивает отличный круговой обзор.
  • Герметизация помогает уменьшить количество пыли в кабине, а стандартное подрессоренное сиденье располагает множеством регулировок для повышения комфорта оператора.
  • На приборной панели расположены легко читаемые датчики, позволяющие контролировать уровень топлива, частоту вращения двигателя, температуру и многое другое. Световые или аварийные сигналы информируют операторов о таких условиях, как ограничения всасываемого воздуха в двигателе, силовой передаче, топливных фильтрах или вода в топливе.
  • Эргономичные, не требующие больших усилий органы управления навесным оборудованием и рулевое управление обеспечивают простое и точное управление. Используйте рукоятку управления с одной ручкой для изменения направления движения и выбора передач одним нажатием кнопки.
  • Функция блокировки рабочего оборудования предотвращает случайное срабатывание гидравлического навесного оборудования.
  • Дополнительная система Auto Shift автоматически переключается на самую эффективную передачу в зависимости от нагрузки для экономии топлива и повышения производительности.
  • Дополнительное управление передним или задним ходом позволяет оператору переключаться на предварительно выбранную передачу переднего или заднего хода для экономии усилий и повышения производительности.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Двигатель Cat C9 обеспечивает достаточную мощность для работы на плотных грунтах.
  • При дифференциальном управлении поворотом повышается скорость одной гусеничной ленты и одновременно снижается скорость другой. В результате чрезвычайная точность и быстрота поворота достигается даже при полной нагрузке на отвал.
  • Одноступенчатый делитель крутящего момента передает 70 процентов крутящего момента двигателя через конвертер, а остальные 30 процентов — через планетарную передачу, что позволяет увеличить тяговое усилие.
  • Гидросистема с двумя насосами позволяет перемещать отвал одновременно с выполнением рулевого управления. Это увеличивает точность и маневренность, что особенно важно при работе в ограниченных пространствах или расчистке территории.
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке регулирует гидравлическую мощность для обеспечения максимальной производительности.
  • Эффективная система охлаждения с алюминиевыми ребрами обеспечивает лучшую охлаждающую способность для работы при высокой температуре окружающей среды.
  • Комплектации для низких температур, лесозаготовительных работ и работ с отходами предлагают дополнительные функции и защиту для особо тяжелых условий эксплуатации.
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  • Конструкция Caterpillar с приподнятыми ведущими колесами обеспечивает защиту бортовых редукторов от сильных ударов.
  • Выберите конфигурацию XL, LGP или стандартную конфигурацию, наилучшим образом подходящую для конкретной области эксплуатации.
  • Выбор ходовой части для тяжелых условий эксплуатации или Cat Abrasion для оптимального использования.
  • Основой каждого бульдозера Cat является прочная главная рама, рассчитанная на высокие ударные нагрузки и скручивающие усилия.
  • Оси качания на шарнирах соединяют главную раму и рамы катков для обеспечения независимого колебания. Это обеспечивает дополнительную прочность и дорожный просвет, а также позволяет бульдозеру лучше отслеживать контуры грунта для создания максимальной тяги и комфорта оператора.
  • Высокоэффективные топливные фильтры с датчиками наличия воды в топливе повышают надежность топливной системы.
  • Обновленная конструкция позволила разместить генератор выше для дополнительной защиты, особенно в условиях повышенной влажности и запыленности.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ РАБОТ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ РАБОТ

  • Вы можете оснастить свой бульдозер в соответствии с вашими потребностями, начиная от высокопрочных бульдозерных отвалов и заканчивая разнообразным задним навесным оборудованием.
  • L-образные толкающие брусья позволяют расположить отвал ближе к машине для создания лучшего баланса, маневренности и проникновения отвала.
  • Дополнительная боковая устойчивость и улучшенное положение цилиндра обеспечивают возможность поддержания усилия отрыва независимо от высоты отвала.
  • Конструкция цапфового соединения не требует регулировки для обеспечения плотного прилегания отвала.
  • Бульдозерные отвалы изготавливаются из высокопрочной стали и имеют надежную многоэлементную конструкцию, выдерживающую самые тяжелые условия эксплуатации.
  • Имеются полууниверсальные, прямые и поворотные отвалы, а также специальные отвалы для работ на свалках и расчистки территории.
  • Оснастите свой бульдозер трехстоечным рыхлителем с изогнутыми или прямыми зубами рыхлителя.
  • Задние противовесы оптимизируют баланс при движении задним ходом по крутым склонам или повышают производительность при работе с тяжелыми грунтами.
  • Выберите устройство для буксировки и восстановления или оснастите свой бульдозер лебедкой.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ

  • Конструкция обеспечивает удобный ремонт и техническое обслуживание. При этом сокращается время технического обслуживания, что позволяет увеличить время полезной работы машины.
  • Обслуживаемые узлы сгруппированы, а смотровые указатели позволяют легко и быстро проверить уровни рабочих жидкостей.
  • Высокоэффективные топливные фильтры с датчиками наличия воды в топливе повышают время безотказной работы.
  • Установленный на крыше кабины конденсатор системы кондиционирования воздуха увеличивает функциональные возможности, повышает эффективность охлаждения двигателя и упрощает техническое обслуживание.
  • Благодаря восстановленным деталям Cat и сертифицированному капитальному ремонту по программе Cat Certified Rebuild машины получают вторую или даже третью жизнь. Эти варианты включают все последние улучшения конструкции. В итоге вы получаете бульдозер в состоянии, аналогичном новой машине, и гарантию на новую машину.
  • Система Product Link™ позволяет собирать данные о машине и просматривать их в онлайн-режиме в мобильных или веб-приложениях.
  • С помощью VisionLink® можно в любое время и из любого места получать доступ к информации. Система всегда поможет принимать обоснованные решения, снижающие затраты, упрощающие техобслуживание, а также повышающие производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

  • Исполнение для лесной промышленности доступно с опциональными функциями защиты машины, например дугами, стеками и дополнительными щитками для обеспечения защиты машины в сложных условиях эксплуатации. Система охлаждения разработана для работы в условиях сильной запыленности и предусматривает простой доступ для очистки.
  • Комплектация для низких температур включает реверсивный вентилятор и усиленную аккумуляторную батарею или генератор для обеспечения холодного пуска. Кабина арктического исполнения с двойным стеклопакетом и дополнительным подрессоренным сиденьем с подогревом обеспечивает повышенный комфорт оператора в условиях низких температур. Прочный капот обеспечивает дополнительную защиту от снега и льда, а масла и уплотнения бортового редуктора предназначены для работы при особо низких температурах.
  • Бульдозеры для работы с отходами и захоронениями отходов располагают специальными щитками, отбойными брусьями и уплотнениями, которые помогают защитить машину от ударов и воздействия окружающей среды и мусора, поступающего с воздухом. Система охлаждения разработана для работы в условиях сильной запыленности и предусматривает простой доступ для очистки. Специальные функции обработки воздуха обеспечивают подачу чистого воздуха в машину. Отвалы для закладки отходов и башмаки траковых лент с отверстиями посередине позволяют оптимизировать бульдозер для работы с отходами при выполнении соответствующих задач.

Характеристики продукции D6R2

Модель двигателя Cat C9 Cat C9
Мощность — полезная 198 л. с. 148 кВт
Примечание (1) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Эксплуатационная масса 41853 фунты 18984 кг
Эксплуатационная, D6R2 (S) 41853 фунты 18984 кг
Эксплуатационная, D6R2 (SU) 42033 фунты 19066 кг
Эксплуатационная, D6R2 (A) 42875 фунты 19448 кг
Эксплуатационная, D6R2 XL (SU) 43903 фунты 19914 кг
Эксплуатационная, D6R2 XL (A) 44024 фунты 19969 кг
Эксплуатационная, D6R2 LGP (S) 47754 фунты 21661 кг
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует китайскому стандарту Nonroad II, а также стандартам, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. Соответствует китайскому стандарту Nonroad II, а также стандартам, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС.
Стандарт — полезная мощность — номинальная — ISO 9249 / SAE J1349 189 л. с. 141 кВт
Стандарт — полезная мощность — номинальная мощность — ISO 9249 (DIN) 192 л. с. (метр.) 192 л. с. (метр.)
XL/LGP — полезная мощность — номинальная — ISO 9249 / SAE J1349 212 л. с. 158 кВт
XL/LGP — полезная мощность — номинальная мощность — ISO 9249 (DIN) 215 л. с. (метр.) 215 л. с. (метр.)
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует китайскому стандарту Nonroad III, а также стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Соответствует китайскому стандарту Nonroad III, а также стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС.
Стандарт — полезная мощность — номинальная — ISO 9249 / SAE J1349 211 л. с. 158 кВт
Стандарт — полезная мощность — номинальная мощность — ISO 9249 (DIN) 214 л. с. (метр.) 214 л. с. (метр.)
XL/LGP — полезная мощность — номинальная — ISO 9249 / SAE J1349 236 л. с. 176 кВт
XL/LGP — полезная мощность — номинальная мощность — ISO 9249 (DIN) 239 л. с. (метр.) 239 л. с. (метр.)
Топливный бак 112 галл. (США) 424 л
Давление на грунт — поворотный отвал (ISO 16754) 9 фунтов на кв. дюйм 64 кПа
Давление на грунт — полусферический отвал (ISO 16754) 9 фунтов на кв. дюйм 61 кПа
Давление на грунт, SLGP, отвал (ISO 16754) 5 фунтов на кв. дюйм 35 кПа
Вместимость прямого отвала (S) 5.2 ярды³ 4 м³
Вместимость полусферического (SU) отвала 7.3 ярды³ 5.6 м³
Вместимость поворотного отвала 5.2 ярды³ 4 м³
SU XL, вместимость 7.3 ярды³ 5.6 м³
A XL, вместимость 5.2 ярды³ 4 м³
Вместимость прямого отвала (S) — LGP 5 ярды³ 3.8 м³
Ширина прямого отвала (S) 132.3 дюймы 3360 мм
Ширина полусферического отвала 128.3 дюймы 3260 мм
Ширина поворотного отвала 164 дюймы 4166 мм
SU XL, ширина 128.3 дюймы 3260 мм
A XL, ширина 164 дюймы 4166 мм
Ширина прямого отвала (S) — LGP 160 дюймы 4063 мм

D6R2 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Дизельный двигатель Cat C9 с турбонаддувом и прямым впрыском.
  • Воздухоочиститель, фильтр предварительной очистки с выталкивателем скопившихся загрязнений
  • Воздушный фильтр с электронным индикатором засорения
  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха (ATAAC, Air to Air After-Cooler) с алюминиевыми ребрами
  • Нагнетательный вентилятор с прямым приводом
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Одноступенчатые планетарные бортовые редукторы с тремя сателлитами
  • Планетарная трансмиссия с электронным переключением передач под нагрузкой, 3 передачи переднего хода и 3 передачи заднего хода
  • Сетчатый фильтр предварительной очистки

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Регулируемый подлокотник
  • Регулируемое контурное подрессоренное сиденье
  • Кабина со встроенной конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, 76мм (3 дюйма)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Галогенные фонари (4)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Герметизированная и смазанная гусеничная лента для тяжелых условий эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Диагностический разъем
  • Отверстия для отбора проб

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Комплект для установки Cat Product Link
  • Cat Product Link, сотовая связь PL641

ЗАЩИТА

  • Нижние ограждения
  • Крышка двигателя с перфорированным капотом и боковыми кожухами

D6R2 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Защитная решетка сердцевины радиатора
  • Вентилятор радиатора, выталкиватель
  • Вентилятор радиатора, повышенная частота вращения (для высоких температур окружающей среды)
  • Вентилятор радиатора, реверсивный (для низких температур)
  • Приподнятый предварительный очиститель
  • Фильтр предварительной очистки впускного воздуха турбины с экраном

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Кабина в арктическом исполнении со встроенной конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)
  • Навес со встроенной конструкцией ROPS
  • Подрессоренное сиденье, тканевый чехол
  • Подрессоренное сиденье, обивка из ткани, с подогревом и вентиляцией
  • Подрессоренное сиденье с обивкой из винила

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Галогенные фонари (4, щетки)
  • Галогенные фонари (6)
  • Галогенные фонари (8, щетки)
  • Светодиодные индикаторы (6)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Cat Abrasion (XL и LGP)
  • Удаление и закладка отходов (XL и LGP)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Экологически безопасные сливные краны силовой передачи
  • Система быстрой замены масла

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Cat Product Link, спутниковая связь PL631

ОТВАЛЫ

  • Поворотный отвал, гидравлическая или механическая система регулирования наклона (STD и XL)
  • Поворотный отвал, гидравлическая или механическая система регулирования наклона, расчистка территории (XL)
  • Полусферический отвал, гидравлическая система регулирования наклона (STD и XL)
  • Полусферический отвал, гидравлическая система регулирования наклона, расчистка территории (STD и XL)
  • Полусферический отвал, гидравлическая система регулирования наклона, закладка материалов (XL)
  • Прямой отвал, гидравлическая система регулирования наклона (STD и LGP)
  • Прямой отвал, гидравлическая система регулирования наклона, закладка материалов (LGP)

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Рыхлитель, многостоечный, прямые или изогнутые зубья (3)
  • Задний противовес
  • Жесткое сцепное устройство
  • Гидросистема рыхлителя
  • Отбойный брус, задний (XL или LGP)
  • Отбойные брусья, передние (XL или LGP)

ЗАЩИТА

  • Щетки, передняя защита
  • Щиток топливного бака
  • Прочная защита днища
  • Усиленный щиток радиатора
  • Гидравлические ограждения линии наклона отвала
  • Щитки, закладка материалов
  • Цельный корпус двигателя
  • Защита коробки передач

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

  • Бульдозер для работы с отходами
  • Лесное хозяйство/ расчистка территории
  • Для условий Крайнего Севера

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения D6R2 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Бульдозер D6R2

Бульдозер D6R2

Бульдозер D6R2

Бульдозер D6R2

Бульдозер D6R2

Бульдозер D6R2

Бульдозер D6R2

Бульдозер D6R2

Бульдозер D6R2

Бульдозер D6R2

Бульдозер D6R2
Бульдозер D6R2
Бульдозер D6R2
Бульдозер D6R2
Бульдозер D6R2
Бульдозер D6R2
Бульдозер D6R2
Бульдозер D6R2
Бульдозер D6R2
Бульдозер D6R2

Бульдозер Cat D6R2 отличается точностью управления, эффективностью и надежностью

Бульдозер Cat D6R2 отличается точностью управления, эффективностью и надежностью

360 View
360 View
360 View
360 View
Cat D6R2

Cat D6R2

Cat D6R2

Cat D6R2

Cat D6R2
Cat D6R2

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели D6R2.

Начать D6R2 просмотр
close

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  D6R2

Просмотреть дополнительные предложения