D9

D9 Бульдозеры большой мощности

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C18
Cat® C18
Мощность двигателя— полезная, по SAE J1349/ISO 9249
452 л. с.
337 кВт
Эксплуатационная масса
110225 фунты
49988 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 10

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

  • Гидротрансформатор с муфтой статора автоматически разблокирует статор, когда не требуется увеличивать крутящий момент при низкой нагрузке, что приводит к повышению эффективности силовой передачи и снижению расхода топлива.
  • Подвеска тележки позволяет гусеничной ленте адаптироваться к условиям грунта, обеспечивая более высокое сцепление с дорогой и меньшее проскальзывание.
  • Дифференциальное управление поворотом допускает большие нагрузки и обеспечивает быстрое и плавное маневрирование.
КОМФОРТ ОПЕРАТОРА

КОМФОРТ ОПЕРАТОРА

  • Непревзойденная кабина с улучшенной эргономикой, полностью регулируемым сиденьем с пневматической подвеской и автоматическим регулятором температуры.
  • Ходовая часть с подвеской поглощает удары и снижает ударные нагрузки, передаваемые на ходовую часть, на 50%, обеспечивая плавную и комфортную езду.
  • Удобное рулевое управление с электроусилителем руля и органы управления рыхлителем и бульдозером обеспечивают легкое и точное маневрирование.
БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Рабочее место оператора отличается исключительной областью обзора: сужающийся капот, топливный бак с выемкой и узкая рама рыхлителя обеспечивают беспрепятственный обзор передней и задней рабочей зоны.
  • Дополнительная система камер кругового обзора и дисплей в кабине еще больше улучшают видимость.
  • Дополнительная лестница с электроприводом улучшает доступ в кабину и выход из нее.
  • Доступ с уровня земли, открывающаяся вперед дверь кабины, стопорные штифты на нижнем ограждении и исключение точек смазки цилиндра подъема обеспечивают более высокий уровень безопасности для обслуживающего персонала.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

  • Дифференциальное управление поворотом обеспечивает малый радиус поворота и поддерживает высокую скорость движения при повороте.
  • Планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой обеспечивает плавное изменение скорости и направления движения благодаря системе электронного управления Advanced Productivity Electronic Control System (APECS).
  • Сенсорный экран системы визуального отображения в кабине большего размера позволяет работать быстрее и эффективнее благодаря увеличенному объему памяти и интуитивно понятному меню.
  • Дополнительный экран рабочего монитора собирает данные о машине и предоставляет информацию о рабочих параметрах в режиме реального времени для оптимизации производительности машины.
  • Функция Dual Tilt (двойной наклон) позволяет оператору оптимизировать угол продольного наклона отвала, улучшая контроль нагрузки и позволяя переносить материал, а не только толкать его.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

  • Бульдозер D9 достаточно универсален для выполнения различных задач и отлично подходит для использования в строительстве крупных инженерных сооружений, карьерах, свалках, складах, лесной промышленности и шахтах.
  • Мощный двигатель Cat C18 доступен в конфигурациях, соответствующих требованиям стандартов EPA Tier 2, Tier 3, Tier 4 Final США и Stage V ЕС.
  • Ходовая часть с подвеской обеспечивает больший контакт с грунтом, что снижает проскальзывание и повышает общую производительность во всех областях применения.
  • Постоянная мощность, подаваемая на обе гусеничные ленты, обеспечивает плавный поворот и превосходную маневренность в любых условиях, сохраняя при этом высокую скорость движения.
ТЕХНОЛОГИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

  • Product Link™ Elite обеспечивает дистанционную передачу информации о местоположении, рабочих показателях и состоянии вашего оборудования.
  • Система автоматического управления отвалом (ABA) (дополнительно) повышает эффективность, а также снижает нагрузку на оператора за счет использования заданных положений продольного наклона отвала для загрузки, перемещения и разбрасывания материала.
  • Функция AutoCarry™ (дополнительно) автоматизирует подъем отвала для обеспечения желаемой грузоподъемности, равномерного распределения нагрузки на отвал и уменьшения проскальзывания гусеничных лент.
  • Функция автоматического управления рыхлителем (опция) автоматически регулирует высоту рыхлителя, чтобы ограничить проскальзывание гусеничной ленты и снизить усталость оператора.
  • Дополнительная система Cat MineStar™ Command для бульдозерных работ обеспечивает несколько уровней дистанционной эксплуатации.

Характеристики продукции D9

Модель двигателя Cat® C18 Cat® C18
Мощность двигателя— полезная, по SAE J1349/ISO 9249 452 л. с. 337 кВт
Диаметр цилиндра 5.7 дюймов³ 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1106 дюймов³ 18.1 л
Мощность двигателя — полная, SAE J1995 487 л. с. 363 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 479 л. с. 357 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Tier 2 Агентства по защите окружающей среды США или эквивалент Tier 3 Tier 2 Агентства по защите окружающей среды США или эквивалент Tier 3
Примечание (1) Все номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1750 об/мин. Все номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1750 об/мин.
Примечание (2) На высоте до 4267 м (14 000 футов) снижение мощности не производится. На высоте до 4267 м (14 000 футов) снижение мощности не производится.
Эксплуатационная масса 110225 фунты 49988 кг
Транспортировочная масса 84373 фунты 38271 кг
Примечание (1) Эксплуатационная масса D9 включает массу гидравлических органов управления, гидроцилиндров перекоса отвала, охлаждающей жидкости, смазочных материалов, полностью заправленного топливного бака, кабины с конструкциями ROPS, FOPS, полусферического отвала, одностоечного рыхлителя, башмаков ES шириной 610 мм (24 дюйма) и оператора. Эксплуатационная масса D9 включает массу гидравлических органов управления, гидроцилиндров перекоса отвала, охлаждающей жидкости, смазочных материалов, полностью заправленного топливного бака, кабины с конструкциями ROPS, FOPS, полусферического отвала, одностоечного рыхлителя, башмаков ES шириной 610 мм (24 дюйма) и оператора.
Примечание (2) Эксплуатационная масса D9 включает шасси базовой машины с кабиной, осью качания, рамами катков, гусеницами и ROPS. Эксплуатационная масса D9 включает шасси базовой машины с кабиной, осью качания, рамами катков, гусеницами и ROPS.
Тип башмака Для тяжелых условий эксплуатации Для тяжелых условий эксплуатации
Ширина башмака 24 дюймы 610 мм
Кол-во башмаков на сторону 43 43
Высота грунтозацепов 3.3 дюймы 84 мм
Шаг гусеничной цепи 9.4 дюймы 240 мм
Дорожный просвет 18.1 дюймы 459 мм
Ширина колеи 88.6 дюймы 2250 мм
Длина— опорная длина гусеничной ленты 136.6 дюймы 3470 мм
Площадь контакта с грунтом 45.6 фут² 4.23 м²
Количество опорных катков на сторону 8 8
Количество поддерживающих катков 1 с каждой стороны (дополнительно) 1 с каждой стороны (дополнительно)
Защита при опрокидывании (ROPS) Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) соответствует следующим критериям ISO 3471:2008. Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) соответствует следующим критериям ISO 3471:2008.
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) Конструкция защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005, УРОВЕНЬ II. Конструкция защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005, УРОВЕНЬ II.
Шум Средний динамический уровень звуковой мощности шума при использовании стандарта ISO 6395:2008 для измерения значения для машины составляет 116 дБ(A). Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень шума может отличаться при другой частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. ПРИМЕЧАНИЕ. Погрешность динамического уровня звуковой мощности составляет +/-2 дБ(A). Средний динамический уровень звуковой мощности шума при использовании стандарта ISO 6395:2008 для измерения значения для машины составляет 116 дБ(A). Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень шума может отличаться при другой частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. ПРИМЕЧАНИЕ. Погрешность динамического уровня звуковой мощности составляет +/-2 дБ(A).
Уровень шума (1) Средний уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, при использовании стандарта ISO 6396:2008 для измерения значения для закрытой кабины составляет 78 дБ(A). Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень шума может отличаться при другой частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. ПРИМЕЧАНИЕ. Погрешность уровня динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет +/-2 дБ(A). Средний уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, при использовании стандарта ISO 6396:2008 для измерения значения для закрытой кабины составляет 78 дБ(A). Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Уровень шума может отличаться при другой частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. ПРИМЕЧАНИЕ. Погрешность уровня динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет +/-2 дБ(A).
Уровень шума (2) При длительной эксплуатации машины с открытым рабочим местом оператора, в шумной среде или при ненадлежащем обслуживании кабины могут потребоваться средства защиты органов слуха. При длительной эксплуатации машины с открытым рабочим местом оператора, в шумной среде или при ненадлежащем обслуживании кабины могут потребоваться средства защиты органов слуха.
Тип рулевого управления Дифференциал Дифференциал
Тип тормозов Маслоохлаждаемый дисковый тормоз с пружинным включением Маслоохлаждаемый дисковый тормоз с пружинным включением
Диаметр тормоза 15.5 дюймы 393.7 мм
Количество тормозов 8 8
Модель двигателя Cat® C18 Cat® C18
Диаметр цилиндра 5.7 дюймов³ 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймов³ 183 мм
Рабочий объем 1106 дюймов³ 18.1 л
Мощность двигателя — полная, SAE J1995 477 л. с. 356 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 468 л. с. 349 кВт
Мощность двигателя— полезная, по SAE J1349/ISO 9249 440 л. с. 328 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Агентства по защите окружающей среды США / Stage V ЕС Tier 4 Агентства по защите окружающей среды США / Stage V ЕС
Примечание (1) Номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1,750об/мин. Номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1,750об/мин.
Примечание (2) На высоте до 2499 м (8200 футов) снижение мощности не производится. На высоте до 2499 м (8200 футов) снижение мощности не производится.
Топливный бак (макс.) 254 галл. (США) 963 л
Бак DEF (только для Tier 4) 9.5 галл. (США) 36 л
Топливный бак (система быстрой заправки) 248 галл. (США) 939 л
Система охлаждения 21 галл. (США) 81.3 л
Картер двигателя* 10 галл. (США) 36 л
Силовая передача 40 галл. (США) 150 л
Бортовые редукторы (каждый) 4 галл. (США) 15 л
Рамы катков (каждая) 12 галл. (США) 45 л
Масло оси качания 8 галл. (США) 30 л
Бак гидросистемы 24 галл. (США) 89 л
Примечание *С масляными фильтрами. *С масляными фильтрами.
Примечание 2 Могут использоваться смеси топлива с биодизельным вплоть до B20 (20% объемной доли) при смешивании с ультранизкосернистым, 15 или менее промилле (мг/кг) серы, дизельным топливом (ULSD). Класс B20 должен соответствовать техническим условиям ASTM D7467 (биодизельное кормовое сырье должно соответствовать техническим условиям Cat на дизельное биотопливо, ASTM D6751 или EN 14214). Необходимо использовать масла Cat DEO-ULSTM или масла, соответствующие техническим характеристикам Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. Дополнительные рекомендации по использованию топлива см. в инструкции по эксплуатации вашей машины. Могут использоваться смеси топлива с биодизельным вплоть до B20 (20% объемной доли) при смешивании с ультранизкосернистым, 15 или менее промилле (мг/кг) серы, дизельным топливом (ULSD). Класс B20 должен соответствовать техническим условиям ASTM D7467 (биодизельное кормовое сырье должно соответствовать техническим условиям Cat на дизельное биотопливо, ASTM D6751 или EN 14214). Необходимо использовать масла Cat DEO-ULSTM или масла, соответствующие техническим характеристикам Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. Дополнительные рекомендации по использованию топлива см. в инструкции по эксплуатации вашей машины.
Примечание 3 Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, должны работать только на дизельном топливе со сверхнизким содержанием серы (ULSD) 15 или менее частей на миллион (мг/кг). Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, должны работать только на дизельном топливе со сверхнизким содержанием серы (ULSD) 15 или менее частей на миллион (мг/кг).
Примечание 4 Жидкость для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (DEF), которая используется в системе избирательного каталитического восстановления (SCR) Cat, должна соответствовать требованиям стандарта 22241 Международной организации по стандартизации (ISO). Жидкость для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (DEF), которая используется в системе избирательного каталитического восстановления (SCR) Cat, должна соответствовать требованиям стандарта 22241 Международной организации по стандартизации (ISO).
Тип насоса Поршневой с приводом от маховика Поршневой с приводом от маховика
Производительность насоса — система рулевого управления 96 галл./мин 363 л/мин
Насос вентилятора 21 галл./мин 80 л/мин
Расход в штоковой полости гидроцилиндра наклона 53 галл./мин 200 л/мин
Расход в поршневой полости гидроцилиндра наклона 53 галл./мин 200 л/мин
Давление открытия предохранительного клапана гидроцилиндра подъема 3800 фунт-сила/дюйм² 26200 кПа
Давление открытия предохранительного клапана гидроцилиндра наклона 2799 фунтов на кв. дюйм 19300 кПа
Рыхлитель – подъем – настройка предохранительного клапана 3800 фунтов на кв. дюйм 26200 кПа
Рыхлитель – шаг – настройка предохранительного клапана 3800 фунтов на кв. дюйм 26200 кПа
Система рулевого управления – давление 5874 фунтов на кв. дюйм 40500 кПа
Объем бака 24 галл./мин 89 л
Примечание (1) Производительность насоса гидроусилителя рулевого управления измеряется при 1750 об/мин двигателя и давлении 30 000 кПа (4350 фунтов на кв. дюйм). Производительность насоса гидроусилителя рулевого управления измеряется при 1750 об/мин двигателя и давлении 30 000 кПа (4350 фунтов на кв. дюйм).
Примечание (2) Производительность насоса контура рабочего оборудования измеряется при 1750 об/мин двигателя и давлении 20 000 кПа (2900 фунтов на кв. дюйм). Производительность насоса контура рабочего оборудования измеряется при 1750 об/мин двигателя и давлении 20 000 кПа (2900 фунтов на кв. дюйм).
Примечание (3) Производительность насоса вентилятора измеряется при частоте вращения двигателя 1750 об/мин и давлении 17 000 кПа (2470 фунтов на кв. дюйм) Производительность насоса вентилятора измеряется при частоте вращения двигателя 1750 об/мин и давлении 17 000 кПа (2470 фунтов на кв. дюйм)
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха на этой машине содержит фторированный парниковый газ хладагент R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 2,1 кг хладагента, что в эквиваленте CO2 составляет 3,003 метрических тонны. Система кондиционирования воздуха на этой машине содержит фторированный парниковый газ хладагент R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 2,1 кг хладагента, что в эквиваленте CO2 составляет 3,003 метрических тонны.
1-я передача переднего хода 2.2 миля/ч 3.5 км/ч
Передача переднего хода 2.0 3.9 миля/ч 6.3 км/ч
Передача переднего хода 3.0 6.8 миля/ч 11 км/ч
Передача заднего хода 1.0 2.7 миля/ч 4.4 км/ч
Передача заднего хода 2.0 4.8 миля/ч 7.8 км/ч
Передача заднего хода 3.0 8.4 миля/ч 13.6 км/ч
Тип Планетарная, с переключением под нагрузкой Планетарная, с переключением под нагрузкой
Вместимость отвала (согласно SAE J1265) 17.8 ярды³ 13.6 м³
Ширина отвала (по боковым накладкам) 171.3 дюймы 4350 мм
Высота отвала 76.1 дюймы 1934 мм
Максимальная глубина выемки 23.9 дюймы 606 мм
Дорожный просвет при полном подъеме 56 дюймы 1422 мм
Максимальный наклон 37 дюймы 940 мм
Масса отвала 10587 фунты 4802 кг
Полная эксплуатационная масса* (с отвалом и одностоечным рыхлителем) 110205 фунты 49 988 кг
Примечание *Полная эксплуатационная масса включает: гидравлическую систему с односторонним наклоном, охлаждающую жидкость, смазочные материалы, полный топливный бак, кабину с конструкциями ROPS, FOPS, башмаки гусеничных лент ES 610 мм (24 дюйма), отвал и рыхлитель указанного типа. *Полная эксплуатационная масса включает: гидравлическую систему с односторонним наклоном, охлаждающую жидкость, смазочные материалы, полный топливный бак, кабину с конструкциями ROPS, FOPS, башмаки гусеничных лент ES 610 мм (24 дюйма), отвал и рыхлитель указанного типа.
Вместимость отвала (согласно SAE J1265) 21.7 ярды³ 16.6 м³
Ширина отвала (по боковым накладкам) 184.3 дюймы 4680 мм
Высота отвала 76.1 дюймы 1934 мм
Максимальная глубина выемки 23.9 дюймы 606 мм
Дорожный просвет при полном подъеме 56 дюймы 1422 мм
Максимальный наклон 39.9 дюймы 1014 мм
Масса отвала 12016 фунты 5450 кг
Полная эксплуатационная масса* (с отвалом и одностоечным рыхлителем) 111362 фунты 50 513 кг
Примечание *Полная эксплуатационная масса включает: гидравлическую систему с односторонним наклоном, охлаждающую жидкость, смазочные материалы, полный топливный бак, кабину с конструкциями ROPS, FOPS, башмаки траковых лент ES 610 мм (24 дюйма), отвал и рыхлитель указанного типа. *Полная эксплуатационная масса включает: гидравлическую систему с односторонним наклоном, охлаждающую жидкость, смазочные материалы, полный топливный бак, кабину с конструкциями ROPS, FOPS, башмаки траковых лент ES 610 мм (24 дюйма), отвал и рыхлитель указанного типа.
Максимальное усилие заглубления* (вертикальная стойка) 35520 фунт-сила 158 кН
Максимальное заглубление (стандартный наконечник) 48.5 дюймы 1231 мм
Усилие отрыва 74637 фунт-сила 332 кН
Максимальная высота подъема зуба над грунтом – до наконечника, палец в нижнем отверстии 34.7 дюймы 882 мм
Число гнезд 1 1
Масса 10701 фунты 4854 кг
Общая эксплуатационная масса* (с полууниверсальным бульдозерным отвалом и указанным рыхлителем) 110205 фунты 49 988 кг
Примечание *Полная эксплуатационная масса включает: гидравлическую систему с односторонним наклоном, охлаждающую жидкость, смазочные материалы, полный топливный бак, кабину с конструкциями ROPS, FOPS, башмаки траковых лент ES 610 мм (24 дюйма), отвал и рыхлитель указанного типа. *Полная эксплуатационная масса включает: гидравлическую систему с односторонним наклоном, охлаждающую жидкость, смазочные материалы, полный топливный бак, кабину с конструкциями ROPS, FOPS, башмаки траковых лент ES 610 мм (24 дюйма), отвал и рыхлитель указанного типа.
Максимальное усилие заглубления* (вертикальная стойка) 38667 фунт-сила 172 кН
Максимальное заглубление (стандартный наконечник) 68 дюймы 1727 мм
Усилие отрыва 74412 фунт-сила 331 кН
Максимальная высота подъема зуба над грунтом – до наконечника, палец в нижнем отверстии 32.2 дюймы 817 мм
Число гнезд 1 1
Масса 10981 фунты 4981 кг
Общая эксплуатационная масса* (с полууниверсальным бульдозерным отвалом и указанным рыхлителем) 110485 фунты 50 115 кг
Примечание *Полная эксплуатационная масса включает: гидравлическую систему с односторонним наклоном, охлаждающую жидкость, смазочные материалы, полный топливный бак, кабину с конструкциями ROPS, FOPS, башмаки траковых лент ES 610 мм (24 дюйма), отвал и рыхлитель указанного типа. *Полная эксплуатационная масса включает: гидравлическую систему с односторонним наклоном, охлаждающую жидкость, смазочные материалы, полный топливный бак, кабину с конструкциями ROPS, FOPS, башмаки траковых лент ES 610 мм (24 дюйма), отвал и рыхлитель указанного типа.
Максимальное усилие заглубления (вертикальный рыхлитель) 34621 фунт-сила 154 кН
Максимальное заглубление (стандартный наконечник) 31.4 дюймы 798 мм
Усилие отрыва (многозубый рыхлитель с одним зубом) 81156 фунт-сила 361 кН
Максимальная высота подъема зуба над грунтом – до наконечника, палец в нижнем отверстии 34.6 дюймы 879 мм
Число гнезд 3 3
Масса 12136 фунты 5550 кг
Общая эксплуатационная масса* (с полууниверсальным бульдозерным отвалом и рыхлителем) 111739 фунты 50684 кг
Примечание *Полная эксплуатационная масса включает: гидравлическую систему с односторонним наклоном, охлаждающую жидкость, смазочные материалы, полный топливный бак, кабину с конструкциями ROPS, FOPS, башмаки гусеничных лент ES 610 мм (24 дюйма), отвал и рыхлитель указанного типа. *Полная эксплуатационная масса включает: гидравлическую систему с односторонним наклоном, охлаждающую жидкость, смазочные материалы, полный топливный бак, кабину с конструкциями ROPS, FOPS, башмаки гусеничных лент ES 610 мм (24 дюйма), отвал и рыхлитель указанного типа.
Дорожный просвет* 18.1 дюймы 459 мм
Ширина колеи 88.6 дюймы 2250 мм
Ширина без цапф – стандартный башмак 113 дюймы 2870 мм
Ширина — по цапфам 130.3 дюймы 3310 мм
Высота— кабина с конструкцией FOPS* 150.4 дюймы 3820 мм
Высота до верха выхлопной трубы* 152.6 дюймы 3876 мм
Высота – Конструкция ROPS/навес* 157.5 дюймы 4000 мм
Высота сцепного устройства (по центру сцепной серьги)* 30 дюймы 763 мм
Длина— опорная длина гусеничной ленты 136.6 дюймы 3470 мм
Габаритная длина – базовый бульдозер 193.3 дюймы 4910 мм
Длина базовой машины с тягово-сцепным устройством 206.4 дюймы 5242 мм
Длина базового бульдозера с лебедкой 218.3 дюймы 5545 мм
Длина с полууниверсальным отвалом** 259.9 дюймы 6601 мм
Длина – со сферическим отвалом 274.3 дюймы 6967 мм
Длина— с однозубым рыхлителем 257 дюймы 6529 мм
Длина— с многозубым рыхлителем 257.4 дюймы 6538 мм
Габаритная длина— с полууниверсальным отвалом/однозубым рыхлителем 323.6 дюймы 8219 мм
Примечание (1) *С учетом прибавления высоты грунтозацепов к габаритной высоте в случае перемещения по жесткой поверхности. *С учетом прибавления высоты грунтозацепов к габаритной высоте в случае перемещения по жесткой поверхности.
Модель лебедки PA 140VS PA 140VS
Масса* 3950 фунты 1790 кг
Количество масла 4 галл. (США) 15 л
Ширина вальца 12.6 дюймы 320 мм
Диаметр стального троса, рекомендуемый 1.13 дюймы 28 мм
Диаметр стального троса— по заказу 1.25 фут 32 мм
Максимальная емкость барабана— рекомендуемая длина троса 257 дюймы 78 м
Максимальная емкость барабана— дополнительная длина троса 204 фут 62 м
Размеры обжимного кольца стального троса— наружный диаметр 2.4 дюймы 60 мм
Размеры обжимного кольца стального троса— длина 2.8 дюймы 70 мм
Примечание *Указанное значение является массой неоснащенной лебедки. В данное значение не входит масса крепежных деталей, элементов управления, масла и троса. С противовесом: 3700 кг (8150 фнт) *Указанное значение является массой неоснащенной лебедки. В данное значение не входит масса крепежных деталей, элементов управления, масла и троса. С противовесом: 3700 кг (8150 фнт)
Примечание (2) Система двойного торможения с регулируемой скоростью, гидроприводом и тремя направляющими роликами. Система двойного торможения с регулируемой скоростью, гидроприводом и тремя направляющими роликами.

D9 Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Кабина с конструкцией ROPS/FOPS и шумоизоляцией
  • Основной сенсорный дисплей высокого разрешения
  • Обзорность – зеркала заднего вида
  • Система кондиционирования воздуха и отопитель с автоматическим климат-контролем
  • Ремень безопасности шириной 76 мм (3 дюйма) с инерционной катушкой
  • Сиденье с тканевой обивкой и пневматической подвеской
  • Стеклоочистители и омыватели с прерывистым режимом и режимами низкой и высокой скорости
  • Дифференциальное управление поворотом — указатель поворота
  • Возможность подключения радио (питание 12 В, жгут проводов, динамики)
  • Остекление кабины — одинарный стеклопакет, затемненный, безопасный
  • Дверь кабины — правосторонняя распашная
  • Освещение входа в кабину с таймером выключения
  • Обнаружение "Оператор отсутствует"
  • Регулируемый подлокотник
  • Светодиодное освещение салона с автоматическим включением при открывании двери
  • Внутренняя подсветка — с регулировкой яркости
  • Конденсатор системы кондиционирования воздуха — установленный в кабине (Стандартный только для двигателей Tier 4. Опционально для версий Tier 2/3. Версии Tier 2/3 имеют стандартный конденсатор кондиционера под капотом.)
  • Педаль замедлителя
  • Управление — Отвал — Электроника
  • Управление — Рыхлитель — Электроника
  • Электронный стояночный тормоз
  • Циферблат управления скоростью двигателя
  • Доступ в кабину— ступени и поручень бруса отвала
  • Защитные ограждения платформы крыльев
  • Крепление для радиосвязи на объекте
  • Четыре жидкости (моторное масло, охлаждающая жидкость, силовая передача, топливо)
  • Непрерывный контроль уровня жидкостей — четыре жидкости (моторное масло, силовая передача, охлаждающая жидкость, топливо)
  • Монитор продольного и поперечного уклона

ТЕХНОЛОГИИ

  • Система VIMS™
  • Автоматизированный помощник работы с отвалом (ABA) — при оснащении функцией двойного наклона
  • Cat Product Link Elite (сотовая связь) (там, где это разрешено местными правилами)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Промежуточный охладитель наддувного воздуха
  • Воздушный фильтр с предварительным очистителем воздуха
  • Плоский радиатор с алюминиевыми ребрами, 6 ребер на дюйм
  • C18 Tier 4 Final и Stage IV: — 24-вольтовый электрический запуск, — модуль очистки выбросов.
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Управление переключением передач: – система электронного управления переключением передач повышенной производительности (APECS), – усовершенствованная система автоматического переключения передач (EAS).
  • Таймер отключения двигателя после работы на холостом ходу.
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира, автоматическая
  • Система быстрой заправки топлива
  • Топливоподкачивающий насос, включаемый ключом зажигания, электрический
  • Система быстрой замены масла в двигателе и силовой передаче
  • Глушитель
  • Электронный стояночный тормоз
  • Сетчатый фильтр предварительной очистки
  • Топливный фильтр-отстойник
  • Бортовые редукторы планетарные, двухступенчатые, с тремя сателлитами
  • Гидротрансформатор
  • Электронное управление коробкой передач (ECPC), (3 передачи переднего и 3 передачи заднего хода)

ЖИДКОСТИ

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком эксплуатации, стандартные условия (–37°C (–25°F))

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Подрессоренная ходовая часть
  • Направляющая гусеничной ленты
  • Двухкомпонентное замыкающее звено
  • Катки и ленивцы со смазкой на весь срок службы
  • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Поперечная балансирная балка — смазываемые торцевые подшипники

ГИДРАВЛИКА

  • Электронная система управления подъемом и наклоном отвала с регулированием по нагрузке
  • Электронная система управления подъемом и углом наклона рыхлителя с регулированием по нагрузке
  • Отвал с электронным управлением — функция быстрого опускания

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи2 х 4, 200А·ч, 12 В
  • Конвертер 12 В, 15 А
  • Разъединитель аккумуляторных батарей
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Освещение моторного отсека
  • Осветительные приборы, галогенные — в 8 местах

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Экологически безопасные сливные краны— все отсеки
  • Нижние щитки на петлях
  • Система быстрой замены масла для двигателя и коробки передач
  • S•O•Отверстия для отбора проб жидкости S℠
  • Диагностический разъем
  • Система CapSureTM с безударной установкой зуба рыхлителя и защитные пластины стойки
  • Точки анкерного крепления (10)

D9 Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Видимость — Камера — Просмотр наконечника рыхлителя
  • Обзорность — две камеры
  • Обзорность — четыре камеры — круговой обзор
  • Сиденье с подогревом, охлаждением, регулируемой поясничной опорой и валиками боковой поддержки
  • Развлекательное радио — AM/FM, вход Aux и Bluetooth®
  • Остекление кабины — двойной стеклопакет, триплексный, ударопрочный, безопасный
  • Остекление кабины — стекло, выдерживающее высокое давление (40 фунтов на кв. дюйм/275 кПа), безопасное
  • Солнцезащитный экран для окон
  • Монтажная группа с операторами невысокого роста и 90% рабочего населения
  • Дверь кабины — левосторонняя распашная
  • Доступ в кабину — лестница с электроприводом
  • Фильтр предварительной очистки кабины с приводом

ТЕХНОЛОГИИ

  • Функция AutoCarry™
  • Автоматическое управление рыхлителем
  • Cat Product Link Elite, сдвоенный режим (сотовая + спутниковая связь)
  • Система Cat GRADE с 3D

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Охлаждающая жидкость, для условий Крайнего Севера
  • Предпусковая смазка двигателя
  • Выхлопная система, изолированная: — изолированный модуль очистки выбросов
  • Бортовые редукторы: — холодная погода, — безопасность, — обращение с отходами.
  • Заправка жидкостью DEF с уровня земли
  • Реверсивный вентилятор охлаждения

ЖИДКОСТИ

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком эксплуатации, для условий Крайнего Севера (–51°C (–60°F))
  • Комплектация системы смазки для работы в условиях высокой температуры окружающего воздуха
  • Комплект смазочных материалов для условий Крайнего Севера

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Комплектация ходовой части — абразивный износ
  • Комплектации ходовой части — удаление отходов
  • Комплектация ходовой части для низких температур
  • Передние отбойные брусья
  • Резиновые защитные ограждения ленивцев
  • Звенья гусеницы — XL для тяжелых условий эксплуатации — DuraLink
  • Башмак траковой ленты — поддерживающий каток с круглым отверстием, с защитой от застревания материала
  • Поддерживающий каток
  • Поддерживающий каток — комплектация для низких температур

ГИДРАВЛИКА

  • Бульдозерный отвал с двойным перекосом
  • Съемник пальца рыхлителя
  • Трубопроводы гидроцилиндра наклона со щитками

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая система запуска 24 В, два стартера
  • Аккумуляторные батареи 4 × 200, 200А·ч, 12В
  • Осветительные приборы, галогенные — в 12 местах
  • Осветительные приборы, светодиодные — в 14 местах
  • Осветительные приборы — светодиодные, высокой мощности — в 14 местах
  • Освещение — предупредительный мигающий фонарь

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Герметичная защита днища с шумоизоляцией
  • Быстрая заправка топливом на уровне земли (стандартная комплектация для Tier 4)
  • Шумоизолирующий кожух
  • Система смазки Cat Autolube с заправкой на уровне земли и автоматическим отключением
  • Навесная дверца для быстрого доступа на щитке радиатора

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Подготовка для установки рыхлителя
  • Возможность установки лебедки
  • Рыхлитель, одностоечный
  • Рыхлитель, одностоечный, глубокое рыхление
  • Рыхлитель, многостоечный (с тремя стойками)
  • Противовес
  • Ударный ящик (отходы)
  • Лебедка
  • Сцепное устройство

ОТВАЛЫ

  • Полусферический (13,6 м3 (17,8 ярда3))
  • Полусферический, для работы с абразивными материалами (13,6м3 (17,8ярда3))
  • Универсальный (16,6 м3 (21,7 ярда3))
  • Универсальный, для абразивных материалов (16,6 м3 (21,7 ярда3))
  • Полусферический, толкающая плита (13,6 м3 (17,8 ярда3))
  • Полууниверсальный отвал для свалки (28,2 м3/36,8 ярда3)
  • Универсальный отвал для свалки (38,8 м3/50,8 ярда3)
  • Древесные опилки (46,1 м3/60,3 ярда3)
  • Угольный (36,8 м3 (48,2 ярда3))
    — Некоторые отвалы можно приобрести только через систему Cat Work Tools.
    — Доступны полусферические отвалы для абразивных материалов и универсальные отвалы для абразивных материалов, окрашенные с задней стороны в черный цвет.

ПРОЧЕЕ

  • Подготовка под установку системы пожаротушения

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

  • Для условий повышенной загрязненности
  • Сгребание мусора в кучи
  • Удаление отходов
  • Шум
  • Для условий Крайнего Севера

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat® MineStar™ Command для бульдозерных работ повышает безопасность и эффективность эксплуатации, позволяя операторам не находиться в машинах и управлять ими из близлежащих или отдаленных мест. Дистанционная переносная консоль и удаленное рабочее место оператора позволяют полностью управлять бульдозером, не подвергаясь воздействию пыли, шума, вибрации и других вредных факторов. Благодаря функции полуавтономной работы один оператор может удаленно контролировать до четырех машин, в результате чего повышаются продуктивность и безопасность. Глубокая интеграция с системами машин Cat обеспечивает плавное и точное управление, а также максимальную эффективность и производительность.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar Fleet — это единый оптимальный источник информации для управления парком техники. Эту интегрированную систему контроля парка техники и управления им можно использовать с любой машиной или системой для измерения, управления и оптимизации каждого аспекта работ, независимо от их масштаба и типа. Система Fleet предоставляет в режиме реального времени данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры. Она отслеживает местоположение машины и перемещение материала, а также предоставляет оповещения о неверных маршрутах, чтобы гарантировать перемещение в нужное место.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Благодаря регулярному мониторингу состояния оборудования горнодобывающие предприятия могут улучшить прогнозирование технического обслуживания и ремонта. При использовании такого подхода данные о состоянии оборудования играют ключевую роль. Полученные данные позволяют горнодобывающим предприятиям обнаружить потенциальные проблемы задолго до их проявления.

Своевременный доступ к необходимым данным крайне важен при сборе сведений об эксплуатации оборудования и прогностическом анализе работы машин. Система Cat® MineStar™ Health, которая подключается к машинам и собирает важную информацию, предназначена именно для этого. В пакет MineStar Health входят средства подключения, которые собирают, преобразовывают и передают данные об оборудовании, а также приложения для визуализации, анализа и формирования отчетов о состоянии оборудования.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Профилирование — жизненно важная, но менее заметная функция, обеспечивающая необходимую поддержку работ по погрузке и транспортировке. Cat® MineStar™ Terrain for Grading помогает сделать работу бульдозеров и автогрейдеров более безопасной и эффективной, что может иметь огромное значение для итоговой прибыли на участке горных разработок. Terrain для профилирования помогает операторам быстрее достичь заданного уклона без геодезических измерений, догадок и повторных работ.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat GRADE с 3D для бульдозеров — это устанавливаемая на заводе система регулирования уклона, позволяющая повысить точность, производительность и эффективность профилирования. Система автоматизирует движения отвала как при точном профилировании, так и при высокопроизводительных бульдозерных работах, сокращая ручное управление со стороны оператора на 80%.

Ознакомиться с технологиями

Виртуальный обзор

Пройдите интерактивный виртуальный обзор продукта, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели D9.

Начать обзор
close

Галерея изображений

Гусеничный бульдозер большой мощности D9

Гусеничный бульдозер большой мощности D9

Гусеничный бульдозер большой мощности D9

Гусеничный бульдозер большой мощности D9

Гусеничный бульдозер большой мощности D9

Гусеничный бульдозер большой мощности D9

Гусеничный бульдозер большой мощности D9

Гусеничный бульдозер большой мощности D9

Гусеничный бульдозер большой мощности D9
Гусеничный бульдозер большой мощности D9
Гусеничный бульдозер большой мощности D9
Гусеничный бульдозер большой мощности D9
Гусеничный бульдозер большой мощности D9
Гусеничный бульдозер большой мощности D9
Гусеничный бульдозер большой мощности D9
Гусеничный бульдозер большой мощности D9

Видео к запуску продукта: бульдозер Cat® D9

Преобразователь крутящего момента муфты статора D9 Cat®

Большие бульдозеры Cat® — интегрированные технологии: AutoCarry

Большие бульдозеры Cat® — интегрированные технологии: функция автоматического управления отвалом

Видео к запуску продукта: бульдозер Cat® D9
Преобразователь крутящего момента муфты статора D9 Cat®
Большие бульдозеры Cat® — интегрированные технологии: AutoCarry
Большие бульдозеры Cat® — интегрированные технологии: функция автоматического управления отвалом

360 View
360 View

Узнайте результаты сравнения D9 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ