Обзор
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БУЛЬДОЗЕРНЫХ РАБОТ С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЗАЦИИ
Система Cat® MineStar™ Command для бульдозерных работ повышает безопасность и эффективность эксплуатации, позволяя операторам не находиться в машинах и управлять ими из близлежащих или отдаленных мест. Дистанционная переносная консоль и удаленное рабочее место оператора позволяют полностью управлять бульдозером, не подвергаясь воздействию пыли, шума, вибрации и других вредных факторов. Благодаря функции полуавтономной работы один оператор может удаленно контролировать до четырех машин, в результате чего повышаются продуктивность и безопасность. Глубокая интеграция с системами машин Cat обеспечивает плавное и точное управление, а также максимальную эффективность и производительность.
Преимущества
1 оператор. Несколько бульдозеров.
Система позволяет одному оператору контролировать до 5 машин для максимального повышения эффективности и снижения эксплуатационных расходов.
Коэффициент использования более 90%
Машины работают большее количество часов за счет исключения простоев и возможности работы в опасных условиях.
Увеличение количества перемещаемого за смену материала на 20–30%
Система повышает слаженность выполнения бульдозерных работ, эффективность использования оборудования и производительность оператора в течение смены.
Краткий обзор особенностей
Безопасность
- Снижение рисков для оператора, например при обрушении высоких стен, опрокидывании или падении машины.
- Снижение риска получения травмы от падения при входе и выходе из машины.
- Вывод оператора из-под воздействия вибрации корпуса машины.
- Машина отключается при обнаружении потери связи между панелью управления и машиной или при чрезмерном наклоне панели, который может указывать на падение оператора.
- Остановка движения машины при входе в запретную зону. При остановке включается стояночный тормоз и блокируется навесное оборудование.
Масштабируемость
- Работник на площадке может начать работу с помощью носимой на плече панели управления, а затем продолжить ее на дистанционном рабочем месте благодаря возможности работать как в зоне прямой видимости, так и вне ее.
- Горнодобывающие предприятия могут использовать свои инвестиции в дистанционное рабочее место для внедрения комплексного решения дистанционного управления, позволяющего одному оператору контролировать работу нескольких бульдозеров.
- Используемые технологические решения разработаны как отдельные модули, способные развиваться и расширяться вместе с рабочей площадкой: ABA и Autocarry, система управления MineStar Terrain, система Terrain с управлением отвалом, телеуправляемые и полуавтономные системы.
Производительность
- Автономные бульдозеры могут работать больше часов за смену, чем бульдозеры под управлением операторов, благодаря отсутствию простоев во время передачи смены, перерывов на прием пищи или посещение туалета и т. д.
- Возможность продолжить использование машины, не подвергая операторов риску.
- Возможность продолжить производство сразу после взрывных работ.
- Снижение усталости оператора и постоянная производительность в течение смены.
- Более крутые рабочие углы для увеличения объемов производства.
- Система позволяет одному оператору управлять несколькими бульдозерами.
Эффективность
- Быстрая реакция системы благодаря полной интеграции электронных и гидравлических систем машины.
- Полный контроль со стороны оператора с доступом к расширенным функциям, таким как Autocarry, Automatic Ripper Control и Auto Blade Assist.
- Система повышает слаженность выполнения бульдозерных работ, эффективность использования оборудования и производительность оператора в течение смены.
Интеграция
- Интеграция с электронными системами управления машинами Cat экономит время на установку и сокращает время отклика машины по сравнению с системами, установленными в ходе послепродажного обслуживания.
- Система разработана как часть системы Cat MineStar, которая используется и поддерживается на тысячах машин по всему миру.
- Система предоставляет доступ ко всем рабочим функциям и уведомлениям о важнейших параметрах состояния машины.
- Использование встроенных гидравлических клапанов и электропроводки машины значительно увеличивает надежность по сравнению с неинтегрированными системами.
- Команды с панели управления и рабочего места оператора направляются напрямую в двигатель и электронные системы навесного оборудования через модуль дистанционного управления и специальную радиостанцию, сокращающую время задержки сигнала.
Портативный пульт дистанционного управления
- Возможность контролировать работу машины в зоне прямой видимости на расстоянии до 400 м (437 ярдов).
- Применение технологии расширенного спектра позволяет практически полностью исключить помехи от других беспроводных устройств, работающих в частотном диапазоне 2,4 ГГц, а уникальные алгоритмы защищают от помех сигнал между беспроводным бортовым передатчиком и пультом.
- Панель имеет эргономичную конструкцию, которая позволяет оператору комфортно работать в течение всей смены, весит всего 3,8 кг (8,4 фунта) вместе с аккумулятором и фиксируется на операторе с помощью регулируемых нейлоновых ремней или наплечного крепления типа "J-Hook".
- Возможность управлять всеми функциями бульдозера: основные функции машины, такие как запуск/остановка, управление отвалом, выбор передачи, рулевое управление, управление рыхлителем и так далее, легко доступны благодаря эргономичному расположению элементов управления, защищенных от ударов алюминиевой защитной дугой.
- Доступ к дополнительным опциям, таким как Auto Blade Assist, AutoRip и Autocarry (если установлено на машине).
Дистанционное рабочее место оператора
- Оператор может работать вне кабины, сидя в удобном положении в среде, созданной по образцу настоящей кабины машины. Все эргономичные органы управления, индикаторы и функции работают так же, как и на бульдозере.
- Система может быть оборудована для работы в условиях прямой видимости или для дистанционной работы с добавлением потоков видео- и аудиоданных с площадки и бульдозера.
- Панель управления можно установить в любом помещении, например в комфортабельном офисе, а также сконфигурировать для удобной транспортировки в грузовике или прицепе, что повышает гибкость ее применения.
- Одному рабочему месту оператора может быть назначено несколько машин с системой Command. Оператор может быстро выбрать, какой машиной управлять, с помощью простой функции переключения на экране панели управления.
- Микрофон и четыре установленные на бульдозере камеры высокого разрешения предоставляют оператору полную картину рабочей среды машины и позволяет безопасно и продуктивно работать в самых разных условиях, когда машина находится вне зоны прямой видимости.
Полуавтономная работа
- Система позволяет одному оператору контролировать до пяти машин в ходе работ по подкату материала к кромке, помогая достичь максимальной эффективности бульдозерных работ при одновременном снижении эксплуатационных расходов.
- Система позволяет вывести бульдозерные работы на новый уровень. Дистанционно управлять бульдозерами можно как находясь на участке горных работ, так и на расстоянии в сотни километров от него, а возможность назначить несколько машин одному оператору с панелью управления снижает расходы.
- Система расширяет возможности удаленного рабочего места оператора, обеспечивая осведомленность о ситуации с помощью двухмерных компьютерных изображений.
- Решение включает в себя систему планирования тактики с отображением местности в режиме реального времени на основе глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), которая в реальном времени реагирует на нанесенные на карту изменения окружающей среды и предназначена для быстрой и плавной обработки вмешательства оператора.
- Необходимо внедрение систем Auto Blade Assist, Autocarry и AutoRip Control, а также система Terrain с управлением отвалом для обеспечения производительности в соответствии с проектным планом.
Забота об окружающей среде
- Система повышает слаженность и эффективность работы, что снижает расход топлива и количество выбросов.
- Система повышает эффективность использования машин, что снижает время простоя и потери топлива.
- Система объединяет технологии мониторинга состояния машин и анализа данных для обеспечения максимальной исправности и производительности активов, а также снижения количества отходов.
- Система снижает потери в процессе работы примерно на 40%.
Узнайте результаты сравнения Cat Command для бульдозерных работ в горнодобывающей промышленности с популярной продукцией.
- Мощность
- 2 А при 24 В
- 2 А при 24 В
- Масса
- 30 фунты
- 13.6 кг
- Количество лазеров
- 64 класс 1 — безопасная для глаз длина волны 905 нм
- 64 класс 1 — безопасная для глаз длина волны 905 нм