Cat Command для бурения

Command Cat Command для бурения

Найти дилера

Обзор

АВТОМАТИЗИРУЙТЕ БУРЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛИДЕРА В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ГОРНЫХ РАБОТ

Система Cat® MineStar™ Command для бурения — это экономичное и высокоточное буровое решение, в основе которого лежит автоматизация процесса, что позволяет в результате снизить эксплуатационные расходы, повысить безопасность и улучшить производительность. Система Command для бурения гарантирует точность бурения каждой скважины на необходимую глубину под нужным углом и работоспособность до проведения взрывных работ. Ряд возможностей позволяет руководителям участков настраивать и автоматизировать систему бурения в соответствии со своим бюджетом и потребностями. От предварительного планирования до взрывных работ — система Command влияет на результаты в ходе всего процесса от дробления до перемалывания.

Преимущества

Сокращение продолжительности цикла на 10%

Сокращение задержек, возникающих в ходе цикла, позволяет уменьшить время, затрачиваемое на работы, не связанные с бурением, в результате чего повышается общая производительность парка оборудования.

Увеличение согласованности скважин на 35%

Повышение согласованности позиционирования и скорости бурения скважин позволяет повысить их качество и уменьшить необходимость в повторном бурении.

Повышение точности на 20%

Значительное повышение точности позиционирования и глубины по сравнению с использованием системы Terrain вручную.

Улучшение коэффициента использования на 12,5%

Дает операторам возможность управлять несколькими машинами, а также позволяет делать короткие перерывы и быстро менять персонал.

Узнайте результаты сравнения Cat Command для бурения с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Cat Command для бурения

Cat Command для бурения