Система Command для транспортировки

Система Cat Command для транспортировки Command

Найти дилера

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Безопасность

Безопасность

  • Автономные устройства остановки (А-stop), которые есть у каждого человека, входящего в зону автономной работы, позволяют немедленно остановить все автономные машины.
  • Применение современных датчиков позволяет выполнять безопасную разгрузку с края и уменьшает потребность во вспомогательном оборудовании в месте выгрузки.
  • Под управлением системы самосвалы соблюдают ограничения скорости, протокол очереди, подают сигналы и соблюдают заранее определенные приоритеты пересечения перекрестков.
  • В системе используются проверенные технологии для предотвращения столкновений с неожиданными объектами на пути самосвала.
  • Система повышает безопасность, поскольку операторам больше не нужно работать в опасных условиях.

Универсальность

Универсальность

  • Система работает в рамках существующего горного производства: обеспечивается слаженная работа со вспомогательным оборудованием, а люди могут продолжать обычную работу в карьере во время автономных операций.
  • Самосвалы следуют за более медленными транспортными средствами и строго соблюдают правила дорожного движения, благодаря чему возможна слаженная работа автономных машин и машин с оператором на борту.
  • Встроенная функция создания проектов и простое в использовании программное обеспечение позволяют спроектировать любую сеть дорог на участке разработки за считанные минуты.
  • Система предлагает множество точек входа и обеспечивает быстрое, воспроизводимое и масштабируемое развертывание.
  • Управлять самосвалами можно как в автономном, так и в ручном режиме. При управлении в ручном режиме характеристики и эксплуатационные возможности самосвалов не отличаются от характеристик и возможностей стандартных моделей.

Производительность

Производительность

  • Автономные самосвалы могут работать больше часов за смену, чем самосвалы под управлением операторов, благодаря отсутствию простоев во время передачи смены, перерывов на прием пищи или посещение туалета и т. д.
  • Автономные машины могут работать дольше в неблагоприятных условиях, таких как снег, дождь, морось, пыль и туман, что позволяет свести к минимуму время задержки и ожидания, а также обеспечить более высокую эксплуатационную готовность по сравнению с машинами под управлением операторов.
  • Автономные самосвалы работают более согласованно, чем самосвалы под управлением оператора, не уступая им в максимальной скорости.
  • Система позволяет операторам погрузчиков устанавливать точные координаты точек обнаружения, что снижает время замены самосвала у средства загрузки.
  • Применение высокоточной системы GPS обеспечивает уровень точности, позволяющий безупречно выполнять работу с прогнозируемым и постоянным результатом.

Масштабируемость

Масштабируемость

  • Система специально разработана для применения на рабочих площадках любого размера: от карьеров до крупнейших шахт мира.
  • Система позволяет сотням самосвалов и вспомогательных машин работать в автономной рабочей зоне, в то время как решения конкурентов ограничены установленным количеством самосвалов и вспомогательных активов.

Интеграция

Интеграция

  • Интеграция с зарекомендовавшими себя лучшими в отрасли продуктами обеспечивает надежность на многих уровнях.
  • Система разработана как часть системы Cat MineStar, которая используется и поддерживается на тысячах машин по всему миру.
  • Использование общих главных компонентов, таких как сеть связи и система картографирования места разработки, позволяет обмениваться данными планирования, смешивания, геодезическими и производственными данными в рамках одной системы. Благодаря этому горнодобывающие предприятия могут беспрепятственно включать автономную работу в существующие операции и оптимизировать рабочие процессы.

Люди и процессы

Люди и процессы

  • Высококвалифицированные специалисты Caterpillar помогают оптимизировать рабочие процессы и проекты участков горных разработок для системы Command для транспортировки за счет работы вместе с персоналом для быстрого достижения поставленных производственных показателей и обучения сотрудников горнодобывающего предприятия на объекте.
  • Решение включает в себя программу обучения мирового уровня для диспетчеров, специалистов по обслуживанию и операторов неавтоматизированного оборудования, которые будут взаимодействовать с системой в зоне автономной работы (например, операторов бульдозеров).
  • Набор процессов производства и обеспечения безопасности предоставляет горнодобывающим предприятиям принципы работы, которые позволяют быстрее адаптироваться к любым операциям и достаточно гибки для регулировки под конкретные потребности.
  • Применение методов симуляции, а также эффективных средств и услуг для обучения персонала на объекте помогает клиентам быстрее внедрять технологии в рабочие процессы для использования их преимуществ.

Характеристики продукции Система Cat Command для транспортировки

Мощность 2 А при 24 В 2 А при 24 В
Масса 30 фунты 13.6 кг
Количество лазеров 64 класс 1 — безопасная для глаз длина волны 905 нм 64 класс 1 — безопасная для глаз длина волны 905 нм
Уплотнение Соответствует классу защиты IP67 (± 35 кПа) Соответствует классу защиты IP67 (± 35 кПа)
Диапазон входного напряжения 10–32 В 10–32 В
Температура хранения От –50 до 90°C (от –58 до 194°F) От –50 до 90°C (от –58 до 194°F)
Электромагнитная совместимость до версии EC-42 до версии EC-42
Скорость вращения 300–1200 об/мин 300–1200 об/мин
Масса 1.76 фунты 0.8 кг
Влажность 100% 100%
Ширина 3.38 дюймы 86 мм
Разъемы Один 12-контактный разъем Deutsch, один антенный разъем TNC Один 12-контактный разъем Deutsch, один антенный разъем TNC
Глубина 2.24 дюймы 57 мм
Температура хранения От –50 до 85°C (от –58 до 185°F) От –50 до 85°C (от –58 до 185°F)
Точность < 1 м (с учетом коррекций базовой станции.) < 1 м (с учетом коррекций базовой станции.)
Высота 7.36 дюймы 187 мм
Электрический вход 9–32 В пост. тока, 120 мА при 24 В пост. тока 9–32 В пост. тока, 120 мА при 24 В пост. тока
Рабочая температура От –40 до 70°C (от –40 до 158°F) От –40 до 70°C (от –40 до 158°F)
Масса 3.99 фунты 1.81 кг
Глубина 3.15 дюймы 80 мм
Рабочая температура от -4°F до 158°F (от -20°C до 70°C) от -4°F до 158°F (от -20°C до 70°C)
Температура хранения От –40 до 85°C (от –40 до 185°F) От –40 до 85°C (от –40 до 185°F)
Видеовход Четыре видеовхода, поддержка видеовходов NTSC Четыре видеовхода, поддержка видеовходов NTSC
Влажность 100% 100%
Переключатели оператора Четыре кнопки с подсветкой и тактильной обратной связью, один 4-позиционный кулисный переключатель Четыре кнопки с подсветкой и тактильной обратной связью, один 4-позиционный кулисный переключатель
Высота 6.18 дюймы 157 мм
Звуковая сигнализация Встроенная звуковая сигнализация, расположенная на передней панели. Два выхода для наружного сигнального устройства. Встроенная звуковая сигнализация, расположенная на передней панели. Два выхода для наружного сигнального устройства.
Ширина 9.02 дюймы 229 мм
Электрический вход 9–32 В пост. тока 9–32 В пост. тока
Рабочая частота 919 МГц 919 МГц
Максимальная температура хранения От –50 до 85°C (от –58 до 185°F) От –50 до 85°C (от –58 до 185°F)
Выход зарядного устройства 2 А при 5 В 2 А при 5 В
Вход зарядного устройства 100–240 В перем. тока (50–60 Гц) 100–240 В перем. тока (50–60 Гц)
Максимальная рабочая температура От –18 до 65°C (от –0,4 до 149°F) От –18 до 65°C (от –0,4 до 149°F)
Диапазон передачи >180 м >180 м
Размеры 173,7 × 90,2 × 49,2 мм (6,84 × 3,55 × 1,94 дюйма) 173,7 × 90,2 × 49,2 мм (6,84 × 3,55 × 1,94 дюйма)
Масса 20.28 унция 575 г
Мощность 1 А при 12 В 1 А при 12 В
Тип Радар с электронным сканированием Радар с электронным сканированием
Рабочая частота 76,5 ГГц 76,5 ГГц
Максимальная рабочая температура От –40 до 85°C (от –40 до 185°F) От –40 до 85°C (от –40 до 185°F)
Максимальная температура хранения От –50 до 85°C (от –50 до 185°F) От –50 до 85°C (от –50 до 185°F)
Совместимость с машинами Большие карьерные самосвалы Cat (выберите модель) и вспомогательное оборудование Большие карьерные самосвалы Cat (выберите модель) и вспомогательное оборудование
Область применения Карьерная разработка Карьерная разработка

Узнайте результаты сравнения Система Cat Command для транспортировки с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Система Cat Command для транспортировки

Просмотреть дополнительные предложения