330

330 Экскаваторы средней мощности Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность — ISO 9249
260 л. с.
193.8 кВт
Эксплуатационная масса
69200 фунты
31400 кг
Максимальная глубина выемки
23.7 фут
7250 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Новейшие функции

Новейшие функции

Упрощенная настройка машины
        
  • Новый, интуитивно понятный сенсорный пользовательский интерфейс с удобной навигацией позволяет максимально увеличить время безотказной работы и сократить простои в работе. Возможность быстрой настройки машины и простой доступ к информации, начиная с повторного заказа списков навесного оборудования и заканчивая созданием при необходимости новых сочетаний навесного оборудования.
  •     
  • Этот интерфейс позволяет поддерживать точность и эффективно работать на протяжении своей смены. Интеграция в системе соединительных муфт и навесного оборудования способствует высокой эффективности настройки комбинаций навесного оборудования за счет значительного сокращения времени калибровки. Кроме того, исключается необходимость повторного измерения при смене навесного оборудования Cat®, а проверку и регулировку в отношении износа ковша может выполнить один специалист.

Подготовка для установки Cat® Grade 3D
        
  • Вариант подготовки для установки Cat Grade 3D включает все необходимое для системы Grade с 3D оборудование, установленное и протестированное на заводе. Этот вариант предоставляет упрощенную возможность модернизации для клиентов, которые хотят добавить в комплектацию систему Grade с 3D после первоначальной покупки. Для активации обратитесь к дилеру Cat и приобретите необходимые лицензии для ПО 3D. Лицензии можно установить на машине дистанционно или загрузить вручную.

Cat Payload и Advanced Payload*
        
  • Технология Cat Payload предназначена для взвешивания "на ходу", что позволяет выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку. Advanced Payload ― это расширенная версия системы, предоставляющая доступ к расширенному функционалу и возможностям, в том числе пользовательским целевым показателям, суммарным данным за день и электронным заявкам. Используйте функцию Payload в сочетании с VisionLink™** в целях анализа данных рабочих площадок и отдельных активов для удаленного управления целевыми показателями производительности и ключевыми параметрами.

*Технологии Payload не одобрены для коммерческих операций.
**Требуется подписка VisionLink.


Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения информации о доступности конкретного предложения в вашем регионе. Текущая версия документа: 07H
Мощность и производительность

Мощность и производительность

        
  • В экскаваторах Cat® 330 повышена топливная эффективность по сравнению с моделью 330D2.
  •     
  • Увеличьте эффективность эксплуатации за счет стандартных технологий Cat — сократите расход топлива и ежедневные затраты на техническое обслуживание с помощью решений VisionLink, Cat Assist, Cat Payload и многих других.
  •     
  • Благодаря увеличению размера ковша и грузоподъемности данная машина может поднимать больше материала по сравнению с экскаватором 330D2.
  •     
  • Работа на склонах стала проще благодаря увеличению крутящего момента поворота платформы по сравнению с экскаватором 330D2.
  •     
  • Двигатель C7.1 может работать на дизельном биотопливе до B20 и соответствует требованиям стандарта UN ECE R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
  •     
  • Усовершенствованная гидросистема гарантирует оптимальный баланс мощности и эффективности, обеспечивая при этом контроль для точной выемки грунта.
  •     
  • Настройте экскаватор в соответствии с выполняемой работой, используя различные режимы мощности; режим Smart автоматически адаптирует мощность двигателя и гидравлической системы к условиям выемки грунта.
  •     
  • Зубья ковша Advansys™ улучшают вхождение в грунт и уменьшают продолжительность циклов. Наконечники можно быстро заменить с помощью обычного гаечного ключа, не используя молоток и специальный инструмент, как раньше, что повышает безопасность и эксплуатационную готовность.
  •     
  • Вспомогательные гидравлические функции позволяют добиться большей универсальности в использовании широкого спектра навесного оборудования Cat.
  •     
  • Не позволяйте температуре остановить работу. Экскаватор может работать при температуре окружающей среды до 50 °C (122 °F) со снижением мощности и функцией холодного запуска при температуре до −18 °C (0 °F). Доступен опциональный комплект холодного запуска при температуре –32°C (–25°F).
Производительность за счет технологии

Производительность за счет технологии

        
  • Новый, интуитивно понятный пользовательский интерфейс (UI) разработан с целью максимально увеличить время безотказной работы и позволяет операторам повторно заказывать списки навесного оборудования и быстро создавать новые комбинации сочетаний навесного оборудования. Кроме того, исключается необходимость повторного измерения при смене навесного оборудования Cat®, а проверку и регулировку в отношении износа ковша может выполнить один специалист.
  •     
  • Увеличьте производительность за счет стандартной системы Cat Grade с 2D, которая включает режим индикации и лазерный нивелир.
  •     
  • Хотите 3D-систему, которая поможет выполнять земляные работы результативнее? Глобальная навигационная спутниковая система Caterpillar с одной антенной (GNSS) упрощает работу, выдавая визуальные и звуковые указания при профилировании. Кроме того, вы можете создавать и редактировать проекты на сенсорном мониторе во время работы. Если для вашего варианта применения требуется система с двойной антенной, ее легко модернизировать.
  •     
  • Дооснастите нашу систему GNSS двойной антенной для максимальной эффективности профилирования. Система позволяет создавать и редактировать проекты на сенсорном мониторе во время работы или отправлять проекты плана на экскаватор, чтобы упростить работу. Система также обеспечивает дополнительные функции, такие как запретные зоны, карты выемки и засыпки, навигация по траектории, возможности дополненной реальности и расширенные возможности позиционирования.
  •     
  • Все системы Cat Grade совместимы с радиостанциями и базовыми станциями от компаний Trimble, Topcon и Leica. Уже инвестировали средства в инфраструктуру профилирования? Можно установить на машину системы регулирования уклона от компаний Trimble, Topcon и Leica.
  •     
  • Вариант подготовки для установки Cat Grade 3D включает все необходимое для системы Grade с 3D оборудование, установленное и протестированное на заводе. Для активации необходимо приобрести дополнительные лицензии на ПО 3D.
  •     
  • Стандартная система Grade Assist помогает просто и без усилий, оставаясь на земле, проводить выемку грунта с помощью однорычажного управления.
  •     
  • Выполняйте работы по подъему и тяжелые земляные работы, не отрывая гусеницы от земли, благодаря функции Boom Assist.
  •     
  • Задайте требуемый угол ковша, а система Bucket Assist будет автоматически поддерживать его в процессе устройства откосов, нивелирования, точного профилирования и рытья траншей.
  •     
  • Останавливайте вращение экскаватора автоматически в заданных оператором точках в процессе загрузки самосвалов и траншейных работ с помощью функции Swing Assist, которая экономит силы оператора и расход топлива.
  •     
  • Система Cat Payload поможет достичь точных целевых значений нагрузки для повышения эффективности работы. Подберите материал с помощью ковша и прижима или грейфера и получите оценку веса в реальном времени, даже не поворачивая башню.
  •     
  • Advanced Payload ― это расширенная версия системы, предоставляющая доступ к расширенному функционалу и возможностям, в том числе пользовательским целевым показателям, суммарным данным за день и электронным заявкам.
  •     
  • Комбинируйте функцию Payload и VisionLink™ и удаленно управляйте целевыми показателями производительности.
  •     
  • Дополнительная функция обучения оператора — это устанавливаемая в кабине система, которая определяет возможности для повышения эффективности работы оператора и предотвращения ненужного износа машины.
Уверенное управление оборудованием

Уверенное управление оборудованием

        
  • Система VisionLink™ предоставляет практические инструкции для всех активов, независимо от производителя оборудования и величины парка машин. * Можно просматривать сведения об оборудовании с компьютера или мобильного устройства, чтобы максимально увеличить время бесперебойной работы и оптимизировать работу активов. Функции управления техникой обеспечивают актуальное отслеживание всего парка оборудования. Отслеживайте местоположение техники, моточасы, уровень топлива, техническое состояние и общую загруженность. Контролируйте состояние оборудования, коды неисправностей, анализ жидкости и сроки проверки. Вы сможете принимать обоснованные решения на основе данных для снижения эксплуатационных расходов. Функции управления производительностью позволяют анализировать общую эффективность работы на объекте. Отслеживайте перемещенный объем грунта, производственные показатели и полезную нагрузку, а также данные Grade 3D и уплотнения. Эти важные показатели помогают снизить затраты и повысить эффективность работы на объекте.
  •     
  • Cat® Inspect — это мобильное приложение, которое позволяет легко выполнять проверки, ежедневные обходы и цифровую диагностику в целях профилактического обслуживания. Выполнение проверок можно легко интегрировать в другие системы обработки данных Cat, например VisionLink, чтобы всегда быть в курсе происходящего с парком машин.
  •     
  • Remote Troubleshoot — мобильное приложение, с помощью которого дилер Cat может дистанционно выполнить диагностический тест подключенной машины, чтобы быстро устранять проблемы и сокращать простои.
  •     
  • Remote Flash — мобильное приложение, которое позволяет обновить бортовое программное обеспечение, не привлекая технического специалиста. С его помощью можно устанавливать обновления в любое удобное время и повысить общую эффективность работы.
  •     
  • Устройство мониторинга навесного оборудования Cat PL161 позволяет отслеживать местоположение навесного оборудования на всех площадках, уменьшить количество потерянного оборудования, а также планировать его техническое обслуживание и замену.Функция распознавания навесного оборудования автоматически регулирует параметры машины в зависимости от выбранного оборудования.

* Доступность полей данных зависит от производителя оборудования.
Спроектированы для комфортной работы и управления

Спроектированы для комфортной работы и управления

        
  • Два варианта исполнения кабины— "Комфорт" и "Делюкс"— позволяют выбрать тот уровень комфорта, который необходим именно вам.
  •     
  • Устраивайтесь удобнее на широких сиденьях, которые можно отрегулировать индивидуально для каждого оператора (доступен вариант с подогревом).
  •     
  • Входить в кабину и выходить из нее стало еще проще благодаря откидной левой панели управления.
  •     
  • Удобные органы управления, расположенные прямо перед оператором экскаватора, позволяют легко управлять машиной.
  •     
  • Для ваших вещей и инструментов в кабине теперь доступно множество мест для хранения — за сиденьем, под ним, над головой и в панелях управления. Подстаканник, отсек для документации, держатель для бутылки и крючок для одежды входят в комплект.
  •     
  • Используйте стандартные порты USB радиосистемы и технологию Bluetooth®, чтобы подключать нужные устройства и разговаривать по телефону по громкой связи.
Простота эксплуатации

Простота эксплуатации

        
  • Запускайте двигатель нажатием кнопки; используйте брелок Bluetooth® или функцию уникального идентификационного номера оператора.
  •     
  • Программируйте каждый режим мощности и настройки джойстика, используя идентификационный номер оператора. Экскаватор запомнит заданные настройки, и они будут применяться при каждом включении.
  •     
  • Хотите увеличить поднимаемый объем за смену? Функция Auto Heavy Lift может увеличить мощность на 8%, когда это требуется и на определенное время.*
  •     
  • Проблемы с врезанием в твердый материал? Функция Auto Dig Boost при необходимости автоматически увеличивает мощность на 8%, улучшая проникновение ковша, сокращая продолжительность циклов и поддерживая более высокую полезную нагрузку.*
  •     
  • Джойстиковое управление поворотом Cat® значительно упрощает перемещение экскаватора. Забудьте об управлении обеими руками или ногами с помощью рычагов или педалей, просто нажмите кнопку и управляйте ходом и поворотом одной рукой.
  •     
  • Более удобное управление благодаря кнопке на джойстике. Благодаря дополнительным вспомогательным реле можно включать и выключать систему персональной радиосвязи, проблесковые маячки и даже систему распыления воды для подавления пыли, не убирая рук от джойстиков.
  •     
  • Поворотно-наклонные механизмы ковша (Cat или других производителей) поддерживают системы Cat 2D Grade, Assist, Payload и E-Fence. Никакого дополнительного оборудования не требуется. Просто нажмите на мониторе кнопку "Установка сторонней системы тилтротатора", выполните калибровку и приступайте к работе.
  •     
  • Быстрая навигация на сенсорном экране с высоким разрешением.
  •     
  • Защитите свой гидравлический молот от перегрева и быстрого износа. Через 15 секунд непрерывной работы функция Auto Hammer Stop отправляет предупреждение, а через 30 секунд автоматически останавливает молот. Это позволяет продлить срок службы инструмента.
  •     
  • Устройство мониторинга навесного оборудования Cat PL161 — это устройство Bluetooth для отслеживания местоположения навесного оборудования на всех площадках, которое позволяет уменьшить количество потерянного оборудования и спланировать его техническое обслуживание и замену. PL161 легко интегрируется в систему VisionLink™ и обеспечивает комплексное управление парком машин и навесного оборудования на смартфоне или планшете через приложение для просмотра сведений о местоположении и отслеживания оборудования.
  •     
  • Экономьте время и энергию за счет функции распознавания навесного оборудования. Простое встряхивание подключенного оборудования подтверждает его идентичность и гарантирует правильность всех параметров навесного оборудования (давление, расход, габариты), чтобы можно было быстро и эффективно приступить к работе.
  •     
  • Не уверены в том, как работает функция или как проводить техобслуживание экскаватора? Руководство по эксплуатации будет всегда доступно на экране сенсорного экрана.

*Расчеты для функций Auto Heavy Lift и Auto Dig Boost основаны на следующем: 380 бар (давление наддува), деленное на 350 бар (стандартное давление). Не применяется к экскаваторам с увеличенным вылетом стрелы.
 

Характеристики продукции 330

Полезная мощность — ISO 9249 260 л. с. 193.8 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) 263 л. с. (метр.) 263 л. с. (метр.)
Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Мощность двигателя — ISO 14396 261 л. с. 195 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) 265 л. с. (метр.) 265 л. с. (метр.)
Диаметр цилиндра 4 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 135 мм
Рабочий объем 428 дюймов³ 7.01 л
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандарта UN ECE R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. Соответствует требованиям стандарта UN ECE R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
Примечание (1) Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 2000 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 2000 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Эксплуатационная масса 69200 фунты 31400 кг
Примечание Удлиненная ходовая часть, удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации (HD), рукоять R3.2 (10 футов 6 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации, ковш для тяжелых условий эксплуатации на 1,80 м³ (2,35 ярда³), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 800 мм (31 дюйм) и противовес массой 6700 кг (14 770 фунтов). Удлиненная ходовая часть, удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации (HD), рукоять R3.2 (10 футов 6 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации, ковш для тяжелых условий эксплуатации на 1,80 м³ (2,35 ярда³), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 800 мм (31 дюйм) и противовес массой 6700 кг (14 770 фунтов).
Максимальная глубина выемки 23.7 фут 7250 мм
Стрела Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 6,15 м (20 футов 2 дюйма) Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 6,15 м (20 футов 2 дюйма)
Рукоять Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 3,2 м (10 футов 6 дюймов) Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 3,2 м (10 футов 6 дюймов)
Ковш Для тяжелых условий эксплуатации— 1,80м³ (2,35ярда³) Для тяжелых условий эксплуатации— 1,80м³ (2,35ярда³)
Максимальный вылет на уровне земли 35.1 фут 10690 мм
Максимальная высота вруба 32.8 фут 10000 мм
Максимальная высота загрузки 22.8 фут 6940 мм
Минимальная высота загрузки 7.5 фут 2290 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 23.3 фут 7090 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 19 фут 5790 мм
Усилие копания на ковше — ISO 40200 фунт-сила 179 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 28300 фунт-сила 126 кН
Главная система — максимальный расход 560 л/мин (148 галл./мин) 560 л/мин (148 галл./мин)
Максимальное давление — оборудование 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление оборудования в режиме подъема 5510 фунтов на кв. дюйм 38000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 4320 фунтов на кв. дюйм 29800 кПа
Скорость поворота платформы* 11.5 об/мин 11.5 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 81132 фунт-сила-фут 110 кН·м
Примечание (1) Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию. Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию.
Объем топливного бака 125.2 галл. (США) 474 л
Система охлаждения 6.6 галл. (США) 25 л
Моторное масло 6.6 галл. (США) 25 л
Привод механизма поворота платформы 2.6 галл. (США) 10 л
Каждый бортовой редуктор 1.5 галл. (США) 5.5 л
Гидросистема (включая бак) 81.9 галл. (США) 310 л
Гидробак 38.8 галл. (США) 147 л
Стрела Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 6,15 м (20 футов 2 дюйма) Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 6,15 м (20 футов 2 дюйма)
Рукоять Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 3,2 м (10 футов 6 дюймов) Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 3,2 м (10 футов 6 дюймов)
Ковш Для тяжелых условий эксплуатации— 1,80м³ (2,35ярда³) Для тяжелых условий эксплуатации— 1,80м³ (2,35ярда³)
Транспортная высота до верха кабины 10 фут 3060 мм
Высота поручня 10 фут 3060 мм
Транспортная длина 34.2 фут 10420 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 10.3 фут 3130 мм
Дорожный просвет под противовесом 3.7 фут 1120 мм
Дорожный просвет 1.6 фут 490 мм
Длина гусеничной ленты 15.9 фут 4860 мм
Расстояние между центрами катков 13.1 фут 3990 мм
Ширина колеи 8.5 фут 2590 мм
Транспортная ширина 11.1 фут 3390 мм
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 0,85 кг (1,9 фунта) хладагента, что соответствует 1,216 метрической тонны (1,340 т (США)) CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 0,85 кг (1,9 фунта) хладагента, что соответствует 1,216 метрической тонны (1,340 т (США)) CO2.

330 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat®.

КАБИНА

  • Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS)
  • Сиденье с механической подвеской (только для кабины Comfort)
  • Сиденье с подогревом и пневматической подвеской (только для кабины "Делюкс")
  • Монитор с сенсорным ЖК-экраном 203мм (8 дюймов) с высоким разрешением

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • VisionLink™
  • Функция Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Распознавание и отслеживание навесного оборудования (PL161)
  • Система Cat Grade с 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Две необслуживаемые аккумуляторные батареи 1000 CCA
  • Светодиодные фонари рабочего освещения с программируемой задержкой по времени
  • Светодиодный фонарь освещения шасси, левый и правый фонари освещения стрелы, фонари освещения кабины

ДВИГАТЕЛЬ

  • Дизельный двигатель с одним турбокомпрессором Cat 7.1
  • Три режима мощности по выбору
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Автоматическое выключение двигателя на холостом ходу
  • Мощность охлаждения для работы при высокой температуре окружающей среды до 50 °C (122 °F) со снижением мощности
  • -18°C (0°F) функция холодного запуска
  • Воздушный фильтр с двойным элементом и встроенным предварительным очистителем
  • Электрические реверсивные вентиляторы охлаждения

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Функция автоматического прогрева гидросистемы
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Клапан ограничения самопроизвольного движения рукояти и стрелы
  • Функция Auto Heavy Lift
  • Auto Dig Boost

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Система 2D E-fence
  • Автоматический останов молота
  • Камера заднего вида
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Выключатель "массы" с замком
  • Правый поручень и рукоятка
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S·O·S℠)
  • Маслоизмерительные щупы, доступные с уровня земли и с уровня платформы
  • Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Такелажные точки на основной раме
  • Противовес 6700 кг (14 770 фунтов)

330 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat®.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 6,15 м (20 футов 2 дюйма)
  • Удлиненная стрела — 6,15 м (20 футов 2 дюйма)
  • Стрела для массовых земляных работ — 5,55 м (18 футов 2 дюйма)
  • Удлиненная рукоять длиной 3,75 м (12 футов 2 дюйма)
  • Удлиненная рукоять — 3,2 м (10 футов 6 дюймов)
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации — 3,2 м (10 футов 6 дюймов)
  • Удлиненная рукоять 2,65 м (8 футов 8 дюймов)
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации длиной 2,65 м (8 футов 8 дюймов)
  • Рукоять для массовых земляных работ 2,5 м (8 футов 2 дюйма)

КАБИНА

  • Защитные ограждения оператора (OPG)
  • Монитор с сенсорным ЖК-экраном 254мм (10 дюймов) с высоким разрешением
  • Джойстиковое управление поворотом Cat
  • Вспомогательное реле

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Инструкции для оператора
  • Вариант подготовки к установке в качестве навесного оборудования (ARO) системы Cat Grade с 2D
  • Cat Grade с 3D (один или два модуля GNSS)
  • Подготовка для установки Cat Grade 3D
  • Технология Cat Advanced Payload
  • Интеграция с наклонно-поворотным механизмом (TRS) Cat

ДВИГАТЕЛЬ

  • Возможность холодного запуска при температуре –32 °C (–25 °F)

ГИДРОСИСТЕМА

  • Обратные клапаны опускания стрелы и рукояти
  • Фильтр обратного контура молота
  • Контроль производительности гидросистемы
  • Управление рабочим оборудованием (один насос с однонаправленным потоком высокого давления)
  • Управление основным рабочим оборудованием (один насос с однонаправленным потоком высокого давления)
  • Контур устройства для быстрой смены навесного оборудования

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Система дистанционного управления Cat Command
  • Камера заднего вида и правая боковая камера
  • Правая боковая камера (обязательно для Саудовской Аравии)
  • Круговой обзор
  • Малогабаритный фонарь

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Башмаки траковой ленты 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами
  • Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами, 800 мм (31 дюйм)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 900 мм (35 дюймов)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Выкапывание фундамента. Рытье траншей для водопровода. Работа на склоне. Эти работы требуют точности и скорости, которые предоставляются технологиями Cat® Grade. Благодаря сочетанию усовершенствованного управления с дополнительным автоматическим управлением машиной система Grade помогает операторам точно выполнять задачи по профилированию за меньшее количество проходов.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 330 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Гидравлический экскаватор 330

Гидравлический экскаватор 330

Гидравлический экскаватор 330

Гидравлический экскаватор 330

Гидравлический экскаватор 330

Гидравлический экскаватор 330

Гидравлический экскаватор 330
Гидравлический экскаватор 330
Гидравлический экскаватор 330
Гидравлический экскаватор 330
Гидравлический экскаватор 330
Гидравлический экскаватор 330

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  330

Просмотреть дополнительные предложения