Мини-экскаватор 307.5

307.5 Мини-экскаваторы

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность
46.8 л. с.
34.9 кВт
Эксплуатационная масса
18152 фунты
8233 кг
Глубина копания
183 дюймы
4649 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

  • Герметичная кабина с избыточным давлением оснащена улучшенной системой кондиционирования воздуха, регулируемыми опорами запястий и подрессоренным сиденьем, что помогает поддерживать комфорт в течение всего рабочего дня.
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

  • Органы управления просты в использовании, а интуитивно понятный монитор нового поколения позволяет настраивать параметры согласно предпочтениям оператора машины и предоставляет информацию о машине в легкочитаемом виде.
РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ С ДЖОЙСТИКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОВОРОТОМ

РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ С ДЖОЙСТИКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОВОРОТОМ

  • Передвижение по рабочей площадке становится еще проще с использованием функции джойстикового управления поворотом Cat. Простое переключение с традиционного режима управления движением при помощи рычагов и педалей на управление джойстиком нажатием одной кнопки. Вы получите все преимущества от меньшего количества прилагаемых усилий и более совершенного управления!
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

  • Повышение производительности при подъеме, повороте, движении и многофункциональность машины помогают выполнять работу более эффективно, а функция срезания грунта позволяет облегчить очистку.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

  • Your safety is our top priority. Мини-экскаватор Cat помогает обеспечить безопасность на рабочем месте. Камера заднего вида, фонари рабочего освещения и подсветка, флуоресцентный ремень безопасности с инерционной катушкой — это лишь некоторые из функций обеспечения безопасности, предусмотренных в этой машине.
ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ УМЕНЬШАЕТ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ УМЕНЬШАЕТ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ

  • Быстрое и простое техническое обслуживание мини-экскаватора Cat. Контрольные точки регулярного обслуживания легко доступны с уровня земли, обслуживаемые узлы сгруппированы, и все они закрыты надежными сервисными панелями.

Характеристики продукции 307.5

Полезная мощность 46.8 л. с. 34.9 кВт
Рабочий объем 148 дюймов³ 2.43 л
Ход поршня 4 дюймы 102 мм
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 48.9 л. с. 36.5 кВт
Номинальная полезная мощность, 2400 об/мин, китайский стандарт для внедорожного оборудования Stage III, Бразилия, MAR-1, эквивалент стандарта Stage IIIA ЕС— ISO 9249/EEC 80/1269 46.8 л. с. 34.9 кВт
Диаметр цилиндра 3.4 дюймы 87 мм
Модель двигателя Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo
Эксплуатационная масса 18152 фунты 8233 кг
Максимальная эксплуатационная масса с кабиной** 18152 фунты 8233 кг
Примечание (1) *В минимальной массе учитываются стальные гусеницы, вес оператора, полный топливный бак, стандартная рукоять, отвал и не учитываются противовес и ковш. *В минимальной массе учитываются стальные гусеницы, вес оператора, полный топливный бак, стандартная рукоять, отвал и не учитываются противовес и ковш.
Примечание (2) **В максимальной массе учитываются стальные гусеницы с резиновыми накладками, противовес, вес оператора, полный топливный бак, удлиненная рукоять, отвал и не учитывается ковш. **В максимальной массе учитываются стальные гусеницы с резиновыми накладками, противовес, вес оператора, полный топливный бак, удлиненная рукоять, отвал и не учитывается ковш.
Минимальная эксплуатационная масса с кабиной* 16605 фунты 7532 кг
Глубина копания 183 дюймы 4649 мм
Максимальная высота разгрузки 225 дюймы 5710 мм
Клиренс поворотного подшипника 30 дюймы 756 мм
Габаритная длина ходовой части 109 дюймы 2760 мм
Вылет стрелы 89 дюймы 2250 мм
Максимальный вылет 268 дюймы 6805 мм
Вылет задней части платформы при повороте с противовесом 79 дюймы 1995 мм
Ширина гусеничной ленты/башмака 18 дюймы 450 мм
Габаритная высота по крыше кабины 100 дюймы 2534 мм
Транспортная высота 105 дюймы 2656 мм
Максимальный вылет на уровне земли 263 дюймы 6671 мм
Габаритная ширина гусеничной ленты 87 дюймы 2200 мм
Длина рукояти 87 дюймы 2208 мм
Максимальная высота копания 305 дюймы 7758 мм
Максимальная глубина копания отвала 16 дюймы 414 мм
Дорожный просвет 15 дюймы 370 мм
Габаритная транспортная длина 246 дюймы 6257 мм
Width over Upper House 89 дюймы 2250 мм
Глубина вертикальной стенки выемки 162 дюймы 4120 мм
Максимальная высота отвала 14 дюймы 363 мм
Вылет задней части платформы при повороте без противовеса 71 дюймы 1800 мм
Высота 17 дюймы 431 мм
Ширина 90 дюймы 2280 мм
Усилие копания — рукоять, стандартная 8504 фунт-сила 37.8 кН
Вспомогательный контур, первичный — давление 4134 фунтов на кв. дюйм 285 бар
Рабочее давление, поворот 3626 фунтов на кв. дюйм 250 бар
Рабочее давление, оборудование 4134 фунтов на кв. дюйм 285 бар
Усилие копания — рукоять, удлиненная 7579 фунт-сила 33.7 кН
Производительность насоса при 2400 об/мин 44 галл./мин 167 л/мин
Вспомогательный контур, первичный — расход 35 галл./мин 131 л/мин
Рабочее давление, ход 4134 фунтов на кв. дюйм 285 бар
Вспомогательный контур, вторичный — расход 9 галл./мин 33 л/мин
Усилие копания, ковш 12272 фунт-сила 54.6 кН
Тип Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью
Вспомогательный контур, вторичный — давление 4134 фунтов на кв. дюйм 285 бар
Максимальное тяговое усилие, высокая скорость 5856 фунт-сила 26.1 кН
Преодолеваемый уклон, максимальный 30 градусов 30 градусов
Давление на грунт, минимальная масса 5 фунтов на кв. дюйм 32.7 кПа
Давление на грунт, максимальная масса 5 фунтов на кв. дюйм 35.7 кПа
Максимальное тяговое усилие, низкая скорость 14035 фунт-сила 62.4 кН
Скорость хода, низкая 1.9 миля/ч 3.1 км/ч
Скорость хода, высокая 3.1 миля/ч 5 км/ч
Длинная рукоять 181 фунты 82 кг
Противовес 552 фунты 250 кг
Стальные гусеницы с накладками 628 фунты 285 кг
Вылет стрелы 66 дюймы 1681 мм
Габаритная ширина гусеничной ленты 87 дюймы 2200 мм
Глубина копания 162 дюймы 4107 мм
Дорожный просвет 15 дюймы 370 мм
Габаритная высота по крыше кабины 100 дюймы 2534 мм
Вылет задней части платформы при повороте без противовеса 71 дюймы 1800 мм
Максимальная глубина копания отвала 16 дюймы 414 мм
Width over Upper House 89 дюймы 2250 мм
Ширина гусеничной ленты/башмака 18 дюймы 450 мм
Максимальная высота копания 289 дюймы 7341 мм
Вылет задней части платформы при повороте с противовесом 79 дюймы 1995 мм
Клиренс поворотного подшипника 30 дюймы 756 мм
Максимальный вылет 248 дюймы 6297 мм
Максимальный вылет на уровне земли 242 дюймы 6152 мм
Максимальная высота разгрузки 208 дюймы 5293 мм
Максимальная высота отвала 14 дюймы 363 мм
Габаритная длина ходовой части 109 дюймы 2760 мм
Габаритная транспортная длина 242 дюймы 6144 мм
Длина рукояти 66 дюймы 1665 мм
Транспортная высота 101 дюймы 2558 мм
Глубина вертикальной стенки выемки 142 дюймы 3604 мм
Моторное масло 2.5 галл. (США) 9.5 л
Гидробак 14 галл. (США) 53 л
Гидросистема 27 галл. (США) 104 л
Топливный бак 38 галл. (США) 145 л
Система охлаждения 2.6 галл. (США) 10 л
Средний уровень внешнего звукового давления (ISO 6395:2008) 98 дБ(А) 98 дБ(А)
Звуковое давление на оператора (ISO 6396:2008) 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Скорость поворота платформы 10 об/мин 10 об/мин
Верхнее ограждение ISO 10262:1998 (уровень II) ISO 10262:1998 (уровень II)
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Конструкция защиты при опрокидывании машины (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997

307.5 Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ

  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Функция автоматического отключения двигателя на холостом ходу
  • Воздушный фильтр с радиальными уплотнениями, двойной фильтрующий элемент
  • Дизельный двигатель Cat C2.4 (Nonroad Stage III (Китай), MAR-1 (Бразилия), эквивалент стандарта Stage IIIA ЕС — электрический регулятор и турбина)
  • Автоматическое включение режима холостого хода двигателя
  • Водоотделитель в топливопроводе с индикатором
  • Автоматический тормоз механизма поворота
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, –37°С (–35°F)

ГИДРАВЛИКА

  • Certified Accumulator
  • Подача мощности по запросу
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке/разделением потока
  • Smart Tech Electronic Pump
  • Поршневой насос переменной производительности
  • Гидравлическое масло HYDO Advanced
  • Hydraulic Temperature Monitoring

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Моющийся напольный коврик
  • Assisted Front Window Overhead Storage
  • Блокировка органов управления гидросистемой
  • Розетка питания на 12 В
  • Регулируемая опора для запястья
  • Крючок для одежды
  • Верхнее ограждение — ISO 10262 (уровень II)
  • Mounting Bosses for Top and Front Guards
  • Круиз-контроль для режима движения
  • Molded Footrests
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой (75мм (3дюйма))
  • Уровень звукового давления, воздействующего на оператора 72 дБ(A) ISO 6396
  • Герметичная кабина с избыточным давлением
  • Цветной ЖК-монитор
    – Указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости
    – Техническое обслуживание и контроль состояния машины
    – Производительность и регулировки машины
    – Цифровой код безопасности
    – Несколько языков
    – Возможность установки камеры
    – Счетчик моточасов с переключателем активации
    – Интерфейс с поворотным регулятором
  • ROPS ― ISO 12117-2:2008
  • Система изменения схемы управления
  • Подстаканник
  • Светодиодное внутреннее освещение
  • TOPS ― ISO 12117:1997
  • Cat Key with Passcode Option
  • Stick Steer Mode
  • Беспроводная связь: Bluetooth®, USB, вход для внешних устройств, микрофон
  • Подрессоренное сиденье с высокой спинкой и тканевой обивкой
  • Потолочный люк
  • Педали управления с рычагами управления ходом
  • Автоматическая регулировка температуры
  • Integrated Lower Front Window
  • Аварийный выход через заднее окно
  • Держатель для документации

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Крепежные проушины на раме гусеничной ленты
  • Смазываемая гусеничная лента
  • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Бульдозерный отвал
  • Плавающее положение отвала
  • Двухсторонняя сменная кромка с болтовым креплением
  • Стальные гусеничные ленты (450 мм (17,7 дюйма))

СТРЕЛА, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Моноблочная стрела (3700 мм (145,7 дюйма))
  • Стандартная рукоять (1665 мм (65,6 дюйма)) или удлиненная рукоять (2200 мм (86,6 дюйма))
  • Возможна установка прямой лопаты (крепление на пальцах, ручное устройство смены навесного оборудования или гидравлическое устройство смены навесного оборудования, доступно не во всех регионах)
  • Подготовка к установке прижима ковша (доступно не во всех регионах)
  • Сертифицированная подъемная проушина (доступна не во всех регионах)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 60 А
  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея (сила тока для холодного запуска двигателя, 900 А)
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Система Product Link™ Elite Lite (согласно нормативным требованиям)
  • Сигнал хода

307.5 Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Козырек для защиты от дождя
  • Сиденье с пневматической подвеской и подогревом

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Вращающийся проблесковый маячок
  • Камера заднего вида

ПРОЧЕЕ

  • Рычажный механизм ковша с подъемной проушиной
  • Обратные клапаны защиты от разрыва шлангов стрелы и рукояти
  • 2 вспомогательные гидролинии со сливом картера
  • Стальная гусеничная лента с резиновыми накладками
  • Стальные гусеничные ленты (600 мм (23,6 дюйма))
  • Навесное оборудование, включая ковши, шнековые буры и гидромолоты
  • Направляющие гусениц
  • Нагреватель кожуха водяного охлаждения
  • Топливозаправочный насос
  • Ограждения кабины

Узнайте результаты сравнения 307.5 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Гидравлический мини-экскаватор 307.5

Гидравлический мини-экскаватор 307.5

Гидравлический мини-экскаватор 307.5

Гидравлический мини-экскаватор 307.5

Гидравлический мини-экскаватор 307.5

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Гидравлический мини-экскаватор 307.5
Гидравлический мини-экскаватор 307.5
Гидравлический мини-экскаватор 307.5
Гидравлический мини-экскаватор 307.5
Гидравлический мини-экскаватор 307.5
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями